7495 HD

7495 HD 전기식 로프 셔블

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

디퍼 탑재하중
90 t
82 t
디퍼 용량
27.5~60.4m3 (36~79yd3)
27.5~60.4m3 (36~79yd3)
작동 높이 - 디퍼 및 표준 링크 포함
2856700 lb
1295777 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

안전

안전

  • 45도 후방 전기 유압식 탑승 계단, 미끄럼 방지 계단, 플랫폼 및 통로, 지붕 표면의 미끄럼 방지 소재, 두 번째 출구를 위한 플랫폼에서 지붕으로 이어지는 추가 계단으로 강화된 입구 및 출구
  • 운전자 교육 시트를 사용하여 안전한 운전자 교육 가능
  • 데크 장착 크라우드 장비를 통해 장비 하우스 데크, 명확하게 표시된 저장 에너지 위치로부터 대부분의 크라우드 정비를 보호하며 완료할 수 있으므로 보다 안전한 정비 가능.
  • 구동 캐비닛의 뒷면에 있는 고전압 직류 부스, 고장진단 시 직원을 고압 구성품에 접근하지 못하게 하는 중앙 집중식 제어 랙, 고주파수 결합이 필요 없는 차폐 블록 유도 전류로 안전성이 개선된 전기 계통.
  • 안전 조명 패키지, 안전한 로프 교체를 위한 원격 드럼 제어, 브레이크 사용 시 로프가 흔들리지 않도록 고정하는 케이블, 장비 주변의 화재 진압 위치 등과 같은 추가적인 안전 옵션.

운전실

운전실

  • 인체공학적으로 배치된 제어 장치 및 조절식 조이스틱으로 운전자의 피로를 줄이고 보관함 및 작업실에 쉽게 접근할 수 있어 효율성 향상.
  • 전동 시트, 콘솔, 발판, 높이 및 각도 조절이 가능한 접이식 팔걸이.
  • 최적의 조명 수준을 위한 저항기 조명 제어 및 74~80dba로 감소한 소음 수준.
  • 실시간 정보 및 온보드 전화 통신을 위한 터치스크린 디스플레이.
  • 교육 시 의사소통이 용이하도록 트레이너 시트를 가까이 배치하여 운전실 내 교육 환경 개선.

안정성 및 내구성

안정성 및 내구성

  • 강력하고 지속적인 진동을 견디는 튼튼한 용접 구동 캐비닛이 있는 IGBT 전기 구동 계통, 먼지 및 잔해물로부터 구동/컨트롤러 캐비닛을 보호하는 격리된 양압실, 성능과 문제 없는 오랜 수명을 보장하는 광산 등급 구성품.
  • 전체 응력이 완화된 충격 방지 강철을 사용한 튼튼한 전방 설계, 용접 관련 응력의 집중을 줄이고 수명을 연장하도록 개선된 장비 구조, 100% 침투력 및 모든 주요 스플라이스 조인트를 보호하는 UT 품질 용접, 호이스트 로프에 비틀림 응력을 전달하여 붐 및 디퍼 핸들 수명을 연장하는 회전 핸들 설계, 반동을 흡수하고 붐/디퍼 핸들 접합부의 마모 및 균열을 줄이기 위한 크라우드 및 수축 로프 또는 유압 유체.
  • 랙과 피니언 정렬 불량 문제를 줄이는 파이프형 핸들 설계, 전세계 작업에서 입증된 뛰어난 성능과 높은 안정성을 제공하는 기존의 로프 크라우드 계통, 충격을 흡수하는 수축 로프로 인한 프론트 엔드 균열 감소, 회전하는 디퍼 핸들로 인한 비틀림 응력 제거, 균열 감소 및 구성품 수명 연장.
  • 다운타임을 줄이는 안정적인 디퍼: 래치 어셈블리의 정비를 없애는 LatchFree 디퍼와 추운 날씨를 견디는 내충격성 고강도 강철로 제작된 FastFil™ 디퍼.
  • 열 처리 주조 합금으로 제작되어 늘어나지 않고 유도 담금질한 핀, 수동 유압 테이크업 조정, 단단한 암반 작업 시 사용할 수 있는 망간 부싱이 포함된 크롤러 링크.

효율성과 생산성

효율성과 생산성

  • 더 가벼운 프론트 엔드의 스윙 관성을 억제하여 스윙 시간 가속화 및 가시성을 방해하는 붐의 구성품을 줄이는 데크 장착 크라우드 기계로 왼쪽 시야 개선.
  • 뱅크에서 디퍼 당김의 균형을 맞추고 가장 필요한 곳에 자동으로 굴착력을 분배하는 트윈 호이스트 로프를 사용하여 굴착을 더 생산적이고 효율적으로 만드는 와이드세트 붐 지점 시브.
  • 부하 유실을 줄여 효율성을 증가시키는 LatchFree 디퍼 설계.
  • 자연스러운 부하 구성을 수용하는 사다리꼴 형상 덕분에 FastFil 디퍼로 채움 계수 향상.

지상 결합 작업 툴 및 와이어 로프

지상 결합 작업 툴 및 와이어 로프

  • CapSure 유지에 맞는 Whisler 스타일 어댑터를 사용하여 해머를 사용하는 다른 제품보다 설치 및 제거가 훨씬 빠르고 안전하며 쉽고 덜 복잡한 해머리스 G.E.T.
  • 완벽한 피팅을 보장하여 마모를 줄이고 립 수명 주기를 연장하도록 립 표면이 완전 가공되어 전달 직후 바로 작동할 수 있는 립 계통.
  • 해머리스 또는 종래의 C-클램프 및 웨지 유지 방식으로 립에 고정하는 어댑터, 종종 재사용 가능하여 운영비 절감에 도움을 주는 해머리스 웨지 유지 어셈블리.
  • 광범위한 작업에 사용되도록 설계된 다중 팁 프로필, 해머리스 슈라우드 계통을 통한 우수한 침투력 및 립 보호.
  • 호이스트, 수축 및 크라우드와 디퍼 트립 로프 및 서스펜션 스트랜드에 사용하는 고품질 Cat 와이어 로프, 플라스틱을 로프에 완전히 침투시켜 스트랜드 캡슐화를 통해 강철 대 강철의 접촉을 줄이고 윤활제 밀폐를 통해 와이어 수명을 연장하여 심한 마모 및 충격 손상의 영향을 방지하는 열 분사 공정으로 제조.

기술

기술

  • AccuLoad를 통해 실시간 디퍼 부하 피드백을 운전자에게 직접 제공하고 운전자가 부하 및 변속 성능을 모니터링하도록 지원하고 생산성 향상 및 장비와 트럭의 과부하 감소.
  • 베어링 온도 모니터링을 통해 베어링 온도를 모니터링하고 운전자에게 고온을 경고하여 정비 예측 가능성을 높이고 고장 위험을 줄이며, 베어링 온도 경향에 따라 정비를 예측하여 중요한 고장 위험 감소.
  • 장비 상태 백오피스 솔루션을 통해 장비 성능 모니터링 및 생산성 보고 제공.

다음에 대한 제품 사양 7495 HD

디퍼 탑재하중 90 t 82 t
디퍼 용량 27.5~60.4m3 (36~79yd3) 27.5~60.4m3 (36~79yd3)
작업 및 자재 밀도에 따라 달라짐. 작업 및 자재 밀도에 따라 달라짐.
작동 높이 - 디퍼 및 표준 링크 포함 2856700 lb 1295777 kg
밸라스트 - 고객이 제공함 574000 lb 260362 kg
주(1) 무게는 디퍼 및 선택사양 장비의 선택에 따라 약간 달라집니다. 무게는 디퍼 및 선택사양 장비의 선택에 따라 약간 달라집니다.
주(2) 모든 사양은 32m3(42yd3) 디퍼 및 표준 213.4cm(84인치) 트레드 기준입니다. 모든 사양은 32m3(42yd3) 디퍼 및 표준 213.4cm(84인치) 트레드 기준입니다.
지면 베어링 압력 지면 베어링 압력은 여러 요인에 따라 달라집니다. 지면 베어링 압력은 여러 요인에 따라 달라집니다.
지면 베어링 압력 - 총 유효 베어링 면적(1) 343 ft² 32 m²
크롤러 치수 - 전체 폭 274.3cm(108인치) 트레드 34.75 ft 10.6 m
지면 베어링 압력 - 213.4cm (84인치) 트레드 - 표준 58 psi 400 kPa
지면 베어링 압력 - 총 유효 베어링 면적(2) 442 ft² 41 m²
호이스트 이중 출력 피니언이 있는 유성기어박스는 전기 모터에서 호이스트 드럼 기어로 호이스트 토크를 전달합니다. 이중 출력 피니언이 있는 유성기어박스는 전기 모터에서 호이스트 드럼 기어로 호이스트 토크를 전달합니다.
크롤러 치수 - 전체 폭 213.4cm(84인치) 트레드, 표준 32.75 ft 10 m
스윙 각각 수직으로 장착된 모터로 구동되는 두 개의 유성기어박스가 회전 프레임의 한쪽 측면에 있습니다. 각 기어박스의 이중 출력 피니언 축이 스윙 랙과 맞물립니다. 각각 수직으로 장착된 모터로 구동되는 두 개의 유성기어박스가 회전 프레임의 한쪽 측면에 있습니다. 각 기어박스의 이중 출력 피니언 축이 스윙 랙과 맞물립니다.
지면 베어링 압력 - 274.3cm(108인치) 트레드 46 psi 316 kPa
상부 작업 전체 폭 - 표준 통로 포함 44.25 ft 13.5 m
유성기어 추진 이중 모터 독립형 구동. 이중 모터 독립형 구동.
수평 바닥 반경 52.49 ft 16 m
덤프 높이 - 열린 디퍼 도어 간극 포함 30.84 ft 9.4 m
절삭 높이 - 최고 48.75 ft 14.9 m
회전 프레임 테일 스윙 반경 30.51 ft 9.3 m
커팅 반경 - 최대 74.75 ft 22.8 m
주(1) Cat 793F 트럭 적재에 기반한 최적의 작업 범위. Cat 793F 트럭 적재에 기반한 최적의 작업 범위.
주(2) *모든 사양은 32m3(42yd3) 디퍼 및 표준 213.4cm(84인치) 트레드 기준입니다. *모든 사양은 32m3(42yd3) 디퍼 및 표준 213.4cm(84인치) 트레드 기준입니다.
유형 개방형 기어 윤활유 및 그리스용 자동 단선 계통. 개방형 기어 윤활유 및 그리스용 자동 단선 계통.
구성품(1) 절연되고 가열된 이중벽 윤활실에 6개 펌프(개방형 기어 윤활유용 4개, 그리스용 2개)가 있음. 절연되고 가열된 이중벽 윤활실에 6개 펌프(개방형 기어 윤활유용 4개, 그리스용 2개)가 있음.
구성품(2) 하위 수준에서 외부 급속 보충 하위 수준에서 외부 급속 보충
전원 요구 사항 - 60Hz 7,200V 7,200V
전원 요구 사항 - 50Hz 6,000V, 6,600V, 7,200V, 11,000V 6,000V, 6,600V, 7,200V, 11,000V
전원 요구 사항 - 피크 출력 4466 hp 3330 kW
전원 요구 사항 - 전압 3상, 50/60Hz, 7,200V 3상, 50/60Hz, 7,200V
전원 요구 사항 - 평균 전력 수요 832~1165 kW (1,116~1,562hp) 832~1165 kW (1,116~1,562hp)
드라이브 IGBT Acutrol 구동 계통. IGBT Acutrol 구동 계통.
고객 요구 사항에 맞게 사용할 수 있는 기타 전압 옵션. 고객 요구 사항에 맞게 사용할 수 있는 기타 전압 옵션.
로프 데이터 - 붐 서스펜션 - 직경 3.25 in 83 mm
로프 데이터 - 디퍼 트립 - 직경 0.625 in 16 mm
로프 데이터 - 호이스트 - 번호 2 2
로프 데이터 - 주 옵션으로 사용 가능한 고충격 로프 옵션으로 사용 가능한 고충격 로프
로프 데이터 - 크라우드 - 직경 2.5 in 64 mm
로프 데이터 - 수축 - 직경 2.5 in 64 mm
로프 데이터 - 크라우드 - 번호 1 1
로프 데이터 - 호이스트 - 직경 2.75 in 70 mm
구성품 디퍼 핸들을 안정화하기 위해 호이스트 로프와 디퍼 자물쇠가 장착된 원피스 형태의 통합 단조 파이프형 디퍼 핸들 및 와이드 스프레드 붐 지점 시브. 디퍼 핸들을 안정화하기 위해 호이스트 로프와 디퍼 자물쇠가 장착된 원피스 형태의 통합 단조 파이프형 디퍼 핸들 및 와이드 스프레드 붐 지점 시브.
로프 데이터 - 붐 서스펜션 - 번호 4 4
로프 데이터 - 수축 - 번호 1 1
크라우드 모터, 브레이크, 드럼 및 기어 장치로 구성된 회전 프레임의 전방 중심에 크라우드 기계를 포함한 로프 크라우드가 있습니다. 플라스틱 함침형 크라우드와 수축 로프는 디퍼 핸들을 앞뒤로 움직이는 데 사용됩니다. 모터, 브레이크, 드럼 및 기어 장치로 구성된 회전 프레임의 전방 중심에 크라우드 기계를 포함한 로프 크라우드가 있습니다. 플라스틱 함침형 크라우드와 수축 로프는 디퍼 핸들을 앞뒤로 움직이는 데 사용됩니다.
로프 데이터 - 디퍼 트립 - 번호 1 1

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® MineStar Fleet은 Fleet 관리 정보를 위한 최고의 단일 소스입니다. 통합형 fleet 모니터링 및 관리 시스템으로, 모든 장비 또는 계통과 함께 사용하여 크기나 유형에 상관없이 모든 운영 패싯을 측정, 관리 및 극대화할 수 있습니다. Fleet은 사이클 시간, 탑재하중, 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 장비 위치와 자재 이동을 모니터링하고 잘못된 경로에 대한 경고를 제공하여 자재가 적절한 위치로 이동하는지 확인합니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

정기적인 장비 상태 모니터링은 선제적인 정비 및 수리 체계를 채택하려는 광산에 필수적입니다. 장비 상태 데이터는 이러한 접근법을 채택하기 위한 핵심 요소입니다. 데이터 덕분에 고장이 발생하기 훨씬 전에 광산이 장비 문제를 식별할 수 있습니다.

적절한 시기에 올바른 데이터에 액세스하는 것은 운영 정보 및 장비 예측 분석을 개선하는 데 매우 중요합니다. Cat® MineStar™ Health는 각종 장비를 연결하여 꼭 필요한 중요한 정보를 제공해 줍니다. MineStar Health 포트폴리오 세트는 장비 데이터를 수집, 변환 및 전송하는 연결 인에이블러와 장비 상태 데이터를 시각화, 분석 및 보고하는 애플리케이션으로 구성됩니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

광산 출력은 효율적인 적재와 운반에 달려 있습니다. 적재용 Cat® MineStar™ Terrain은 이러한 작업을 더 생산적이 되도록 하고 중요한 인력에게 정확한 피드백을 제공합니다. 적재용 Terrain은 버킷 위치 지정과 벤치 높이부터 절단되고 채워진 자재의 광석 본체와 양까지 모든 것에 대한 데이터를 실시간으로 운전실에 전달하는 장비 유도 계통입니다. 모든 운전자가 장비 효율성을 극대화할 수 있도록 하여 더 나은 자재 관리, 더 정확한 경사면 작업, 더 적은 재작업 및 마모를 이끕니다.

기술 살펴보기

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

7495 HD 전기식 로프 삽

7495 HD

7495 HD

7495 HD

7495 HD

7495 HD 전기식 로프 삽
7495 HD
7495 HD
7495 HD
7495 HD

7495 HD이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교