349F L

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

349F L 표준 장비

엔진
  • Cat C13 ACERT 디젤 엔진
  • 바이오디젤 사용 가능
  • 한국 Tier 4 Final 배기가스 배출 표준에 맞게 설계되었습니다.
  • 2,300m(7,500ft) 고도 성능
  • 전기식 연료 공급 펌프
  • 자동 엔진 속도 제어장치
  • 표준, 절약 및 고출력 모드
  • 2단 속도 주행
  • 신속 배출, 엔진 및 유압 오일
  • 병렬 냉각 계통
  • 레이디얼 실 에어 필터
  • 수분 분리기 및 수분 분리기 지시계 스위치를 포함한 1차 필터
  • 연료 라인 내 연료 차동 지시계 스위치
  • 2×6미크론 메인 필터
  • 1×10미크론 1차 연료 라인 필터
  • 시동 키트, 혹한기, –32°C(–26°F)

유압 계통
  • 붐 및 스틱용 재생 회로
  • 역회전 스윙 완충 밸브
  • 자동 스윙 주차 브레이크
  • 고성능 유압 회송 필터
  • HP 스택 가능 밸브와 중간 및 QC 밸브 설치 기능
  • 추가 보조 펌프(최대 80L/min[21gal/min]) 및 회로 설치 기능
  • 붐 하강 제어 장치 및 스틱 하강 체크 밸브 설치 기능
  • Cat 생화학적 유압 오일 설치 기능

운전실
  • 포지티브 여과가 장착된 가압식 운전실
  • 거울 패키지
  • 슬라이딩식 상부 도어 창문(좌측 운전실 도어)
  • 유리 파괴용 안전 해머
  • 운전실 내부 보관 브래킷을 포함한 탈착식 하단 전면 유리
  • 옷걸이
  • 음료수 홀더
  • 책꽂이
  • MP3 보조 오디오 포트를 포함한 라디오
  • 스테레오 스피커 2개
  • 도시락통 또는 툴박스를 넣을 수 있는 보관 선반
  • 경고, 필터/유체 교체 및 작업 시간 정보를 표시하는 컬러 LCD 디스플레이
  • 조절식 팔걸이
  • 높이 조절식 조이스틱 콘솔
  • 모든 제어장치용 중립 레버(잠금)
  • 탈착식 핸드 레버를 포함한 주행 제어 페달
  • 2개의 페달 추가 설치 가능
  • 두 개의 파워 아웃렛, 10Amp(총)
  • 접합 유리 상부 전방 창문 및 기타 강화 창문
  • 운전실 비상구
  • 시트, 히터를 포함한 높은 등 지지대의 에어 서스펜션
  • 선스크린
  • 전면 유리 와이퍼, 와셔를 포함한 하단
  • AM/FM 라디오
  • 에어 프리-필터
  • 주행 알람

차대
  • 긴 차대: - 600mm(24") 이중 그라우저 슈즈 - 중부하 작업용 하단 보호대 - 전체 길이(투피스) 트랙 가이드 보호대 - 주조 아이들러
  • 기초 프레임에 있는 견인 고리
  • 트랙 모터 보호대

카운터웨이트
  • 9.0미터톤(9.9톤)

전방 링키지
  • 버킷 링키지: - 인양 고리를 포함한 TB 계열
  • 중부하 작업용 리치 붐: - R3.35TB(11'0") 스틱

전기
  • 80Amp 교류 발전기
  • 회로 차단기
  • 전기식으로 경광등 연결 기능

라이트
  • 붐 라이트
  • 시간 지연 기능이 포함된 운전실 조명
  • 보관 상자에 통합된 외부 라이트

보안
  • 낙하물 보호 계통(FOGS, Falling Object Guarding System), 볼트 연결식
  • Cat 원 키 보안 계통
  • 도어 잠금장치
  • 연료 및 유압 탱크의 캡 잠금장치
  • 잠금식 외부 툴 박스/보관 상자
  • 신호/경고 경적
  • 보조 엔진 차단 스위치
  • 비상 탈출용 개방식 채광창
  • 후방 시야 카메라

기술
  • Product Link

349F L 선택사양 장비

유압 계통
  • 붐 및 스틱 라인
  • 툴 제어 계통

개요

349F는 고객의 생산량을 증대시키고 유지비 및 운용 비용을 절감하도록 제작되었습니다. Cat C13 ACERT 엔진은 한국 Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 준수할 뿐만 아니라 최상의 출력, 연료 효율 및 안정성을 제공합니다. 장비의 진정한 성능은 유압 계통에서 나오며, 이 유압 계통을 통해 349F는 하루 종일 엄청난 양의 자재를 빠르고 정확하게 운반할 수 있습니다. 조용한 운전실은 운전자의 편의와 생산성을 증대시키고, 지면에 위치한 서비스 지점을 통해 일상 정비가 보다 편리하며 CAT Work Tools를 통해 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 이 모든 기능이 결합된 49톤 굴삭기는 뛰어난 생산성과 편의, 다기능성 및 연료 효율을 제공합니다.

엔진

단위:
发动机型号 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Net Flywheel Power 408.0 HP 304.0 kW Less
Bore 5.12 인치 130.0 mm Less
Stroke 6.18 인치 157.0 mm Less
Displacement 763.0 세제곱인치 12.5 l Less
정미 엔진 출력 - ISO 14396 425.0 HP 317.0 kW Less
정미 출력(SAE J1349/ISO9249) 417.0 HP 311.0 kW Less

중량

Operating Weight 107100.0 lb 48600.0 kg Less
장비 중량 107100.0 lb 48600.0 kg Less

트랙

각 측면당 슈즈 수 - 긴 차대 52 52 Less
각 측면의 트랙 롤러 수량 - 긴 하체 구성품 9 9 Less
캐리어 롤러 수(각 측면) - 긴 차대 2 2 Less

회전 기계장치

Swing Speed 8.7 RPM 8.7 RPM Less
Swing Torque 109500.0 ft·lbf 148.5 Less

드라이브

Maximum Travel Speed 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
Maximum Drawbar Pull 75300.0 lbf 335.0 kN Less

유압 계통

Max. Pressure - Equipment 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
TB 계열 버킷 실린더 - 보어 6.3 인치 160.0 mm Less
최대 압력 - 장비 - 리프트 모드 5512.0 psi 38000.0 kPa Less

유압계통

Boom Cylinder - Bore 6.69 인치 170.0 mm Less
Max. Pressure Travel 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximum Pressure - Swing 3989.0 psi 27500.0 kPa Less
Pilot System - Maximum Flow 7.1 gal/min 27.0 l/min Less
Pilot System - Maximum Pressure 598.0 psi 4120.0 kPa Less
TB Family Bucket Cylinder - Stroke 53.39 인치 1356.0 mm Less
메인 계통 - 최대 흐름 (총) 203.0 gal/min 770.0 l/min Less
붐 실린더 – 행정 60.0 인치 1524.0 mm Less
스윙 계통 - 최대 흐름 102.0 gal/min 385.0 l/min Less
스틱 실린더 - 내경 7.48 인치 190.0 mm Less
스틱 실린더 – 행정 69.21 인치 1758.0 mm Less

서비스 보충 용량

Fuel Tank Capacity 190.0 갤런 720.0 l Less
Swing Drive (each) 2.6 갤런 10.0 l Less
화이널 드라이브 (각각) 4.0 갤런 15.0 l Less
Hydraulic System (including tank) 150.6 갤런 570.0 l Less
엔진 오일(필터 포함) 10.0 갤런 38.0 l Less
디젤 배기 유체 탱크 11.0 갤런 41.0 l Less

서비스 재보충 용량

Cooling System 13.2 갤런 50.0 l Less
Hydraulic Tank 107.5 갤런 407.0 l Less

소음 성능

운전실 소음(폐쇄 시) - ISO 6396 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
주변 소음 - ISO 6395 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less

표준사양

브레이크 ISO 10265 ISO 10265 Less
운전실/FOGS SAE J1356 SAE J1356 Less
운전실/ROPS ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less

유압장치

운전실

엔진

구조 및 차대

전방 링키지

어탯치먼트

통합 기술

서비스성

안전

완벽한 고객 지원

친환경성