336F L XE(2017)

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

336F L XE는 성공하는 데 필요한 모든 출력, 연료 효율 및 안정성을 제공하면서 생산량은 높이고 유지 및 운용 비용은 낮추도록 만들어졌습니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
정미 플라이휠 동력 306.0 HP 228.0 kW Less
보어 4.53 인치 115.0 mm Less
행정 5.87 인치 149.0 mm Less
배기량 568.0 세제곱인치 9.3 l Less
정미 출력 - SAE J1349/ISO 9249 228kW(306hp/310PS) 228kW(306hp/310PS) Less
총 출력 - SAE J1995 238kW(319hp/324PS) 238kW(319hp/324PS) Less
엔진 출력 - ISO 14396 234kW(314hp/318PS) 234kW(314hp/318PS) Less

중량

작동 무게 85100.0 lb 38600.0 kg Less

장비 무게

작동 무게* 81800.0 lb 37100.0 kg Less
작동 무게** 85100.0 lb 38600.0 kg Less
주 (1) *5.1mt(5.6t) 카운터웨이트가 있는 336F L XE, HD 리치 붐, R3.2DB(10'6") 스틱, 2.28m3(2.98yd3) GP 버킷, 800mm(32") TG 슈즈. *5.1mt(5.6t) 카운터웨이트가 있는 336F L XE, HD 리치 붐, R3.2DB(10'6") 스틱, 2.28m3(2.98yd3) GP 버킷, 800mm(32") TG 슈즈. Less
주 (2) **6.1mt(6.7t) 카운터웨이트가 있는 336F L XE, HD 리치 붐, R3.2DB(10'6") 스틱, 2.28m3(2.98yd3) GP 버킷, 800mm(32") TG 슈즈. **6.1mt(6.7t) 카운터웨이트가 있는 336F L XE, HD 리치 붐, R3.2DB(10'6") 스틱, 2.28m3(2.98yd3) GP 버킷, 800mm(32") TG 슈즈. Less

스윙

스윙 속도 8.7 RPM 8.7 RPM Less
스윙 토크 80144.0 ft·lbf 109.0 Less

드라이브

최고 주행 속도 3.0 mile/h 4.8 km/h Less
최대 견인력 66139.0 lbf 294.0 kN Less

유압 계통

메인 계통 - 최대 흐름(전체) 151.0 gal/min 570.0 l/min Less
스윙 계통 - 최대 흐름 74.0 gal/min 279.0 l/min Less
최대 압력 - 스윙 4061.0 psi 31500.0 kPa Less
최대 압력 - 주행 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
최대 압력 – 장비: 일반 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
최대 압력 – 장비: 중부하 리프트 5511.0 psi 37000.0 kPa Less
파일럿 계통 - 최대 압력 595.0 psi 4100.0 kPa Less
파일럿 계통 - 최대 흐름 8.0 gal/min 28.0 l/min Less

치수: HD 리치 붐 6.50m(21'4"), R3.2DB(10'6") 스틱

롤러 중심까지의 길이 13.25 ft 4040.0 mm Less
선적 길이 36.61 ft 11160.0 mm Less
테일 스윙 반경 11.42 ft 3490.0 mm Less
트랙 길이 16.5 ft 5030.0 mm Less
상단 가드를 포함한 운전실 높이 11.0 ft 3360.0 mm Less
선적 높이(슈 러그 높이 포함) 11.48 ft 3500.0 mm Less
운송 폭 – 600mm(24") 슈즈 10.5 ft 3190.0 mm Less
운송 폭 – 700mm(28") 슈즈 10.83 ft 3290.0 mm Less
운송 폭 – 800mm(32") 슈즈 11.08 ft 3390.0 mm Less
운송 폭 – 850mm(33") 슈즈 11.25 ft 3440.0 mm Less
운전실 높이 10.37 ft 3160.0 mm Less
지상고(슈 러그 높이 제외) 1.58 ft 480.0 mm Less
지상고(슈 러그 높이 포함) 1.67 ft 510.0 mm Less
카운터웨이트 간극(슈 러그 높이 제외) 4.0 ft 1220.0 mm Less
트랙 게이지 8.5 ft 2590.0 mm Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 164.0 갤런 620.0 l Less
냉각 계통 11.0 갤런 43.0 l Less
스윙 구동(각각) 5.0 갤런 19.0 l Less
최종 드라이브(각각) 2.0 갤런 8.0 l Less
유압 계통(탱크 포함) 100.0 갤런 380.0 l Less
유압 탱크 46.0 갤런 175.0 l Less
엔진 오일(필터 포함) 8.0 갤런 32.0 l Less
DEF 탱크 11.0 갤런 41.0 l Less

소음 성능

운전자 – SAE J1166/ISO 6396 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
외부 – ISO 6395 105.0 dB(A) 105.0 dB(A) Less

작업 범위: HD 리치 붐 6.50m(21'4"), R3.2DB(10'6") 스틱

2,440mm(8'0") 수평 바닥에 대한 최대 절삭 깊이 22.42 ft 6820.0 mm Less
지면에서의 최대 도달 거리 36.17 ft 11020.0 mm Less
최고 적재 높이 23.33 ft 7110.0 mm Less
최고 절삭 높이 33.83 ft 10320.0 mm Less
최대 굴착 깊이 24.58 ft 7490.0 mm Less
최대 수직 벽 굴착 깊이 18.08 ft 5500.0 mm Less
최저 적재 높이 8.58 ft 2610.0 mm Less

성능

  • 독점 Cat® 보정 제어 계통(ACS, Adaptive Control System) 밸브와 같은 Caterpillar XE 기술을 이용하면 표준 336F L과 비교하여 연료 소비량을 최대 20%까지 줄이면서 생산량은 동일하게 높은 수준을 유지할 수 있습니다.
  • C9.3 ACERT™ 엔진은 U.S. EPA Tier 4 Final, 한국 Tier 4 및 EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
  • 자동 엔진 속도 제어장치는 연료 소비 감소를 위해 부하를 기준으로 rpm을 낮출 수 있습니다.
  • 출력 모드를 이용하면 더욱 적극적으로 연료 소비를 관리하는 데 도움이 됩니다.

Cat Connect 기술

  • Cat Connect 기술 솔루션은 LINK, GRADE 및 DETECT 기술을 제공하여 생산을 증가시키고, 운용 비용을 최소화하고, 투자 수익률을 최적화합니다.
  • Cat 생산 측정에서는 운전실에 탑재하중 가중을 적용하여 업무 생산성을 높이고 확신을 갖고 정확한 부하를 전달할 수 있습니다.
  • VisionLink®에서 제공하는 위치, 작동 시간, 공회전 시간, 연료 사용량, 생산성 및 진단 코드 등의 장비 작동 데이터에 대한 무선 접속을 이용하여 성능을 최적화할 수 있습니다.
  • Cat 경사면 제어 및 AccuGrade™에서는 횡단 경사 및 종단 경사를 더 빠르고 정확하게 구하는 데 도움을 주기 위해 실시간으로 절삭할 곳과 보충할 곳에 관한 정보를 제공합니다.

정비

  • 그리스 주입 지점 및 유체 탭과 같은 일상 정비 항목은 지면에서 쉽게 접근할 수 있습니다.
  • 병렬 냉각 계통으로 청소하기 쉽습니다.
  • 다중 S∙O∙SSM 포트와 압력 진단 탭은 정비 가동 중지 시간을 예방하는 데 도움이 됩니다.

편의

  • 최대 규격 전복 보호 구조물(ROPS: Roll-Over Protective Structure) 인증 운전실은 조용하고 편안합니다.
  • 조이스틱 콘솔과 팔걸이를 조정할 수 있습니다. 조절식 시트에는 에어 서스펜션, 열선식 및 공랭식 선택사양이 포함됩니다.
  • LCD 모니터는 탐색이 용이하며 44가지 언어로 프로그래밍할 수 있습니다.

다기능성

  • Cat 전단기 또는 멀티프로세서를 사용하여 철거 작업을 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다.
  • 특수 목적용 Cat 버킷 및 해머로 채석 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다.
  • Cat 커플러를 사용하면 운전실을 나오지 않고도 몇 초 내에 어탯치먼트를 교체할 수 있습니다.
  • 선택사양인 툴 제어장치에 최대 20개의 도구에 대한 압력 및 흐름을 저장하여 가동 시간을 향상시킬 수 있습니다.

내구성

  • 붐과 스틱은 긴 사용 수명을 고려하여 제작되었습니다.
  • 여러 장의 플레이트 조립, 주조, 단조의 박스 섹션 구조가 고응력 영역에 사용됩니다. 트랙 슈즈, 링크, 롤러, 아이들러 및 최종 드라이브는 고인장 강도의 강철로 제작되었습니다.
  • 핀과 부싱 사이의 그리스로 처리된 트랙 링크는 차대 수명을 늘리고 소음을 줄입니다.

안전

  • 스마트 연료 보충으로 외부 연료 자원에서 장비에 빠르게 주유를 할 수 있습니다. 또한 연료 탱크가 가득 차거나 연료 자원이 비어 있으면 자동으로 멈춰서 추측 작업 및 조기 펌프 마모를 방지합니다.
  • 후방 시야 및 측면 시야 카메라로 시야를 넓혀서 운전자가 더욱 효과적이고 효율적으로 작업을 하는 데 도움이 됩니다.
  • 연장된 핸드 및 가드 레일을 이용하면 상부 덱에 더 안전하게 올라갈 수 있고 미끄럼 방지 플레이트를 이용하면 모든 날씨 조건에서 미끄럼 위험을 줄일 수 있습니다.

주요 특징

작업을 효율적이고 효과적으로 완수할 수 있도록 해주는 이점을 제공합니다.