엔진
엔진 출력 - ISO 9249 | 524.0 HP 391.0 kW |
엔진 모델 | Cat C18 Cat C18 |
엔진 출력 - ISO 14396 | 534.0 HP 405.0 kW |
보어 | 5.7 인치 145.0 mm |
행정 | 7.2 인치 183.0 mm |
배기량 | 1104.5 세제곱인치 18.1 l |
엔진 출력 - ISO 14396 | 405kW(543hp/551PS) 405kW(543hp/551PS) |
정미 출력 - SAE J1349/ISO 9249 | 391kW(524hp/532PS) 391kW(524hp/532PS) |