349D2 L

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

349D2 L은 생산성을 높이고 운용 비용을 낮추기 위해 탁월한 성능, 우수한 제어장치, 높은 스틱 및 버킷 작용력, 뛰어난 리프트 용량, 간단해진 서비스 및 편안한 운전실을 갖추고 있습니다.

发动机

단위:
发动机型号 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

Engine

Net Flywheel Power 387.0 HP 289.0 kW Less
Bore 5.11 인치 130.0 mm Less
Stroke 6.18 인치 157.0 mm Less
Displacement 762.0 세제곱인치 12.5 l Less

엔진

엔진 출력 - ISO 14396 403.0 HP 301.0 kW Less
정미 출력(SAE J1349/ISO9249) 387.0 HP 289.0 kW Less
배기가스 배출 Cat C13 ACERT는 미국 EPA Tier 3, EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다. Cat C13 ACERT는 미국 EPA Tier 3, EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다. Less
주 (1) 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. Less
주 (2) 현장에서 검증된 C13 ACERT 엔진은 최고 2,300m(7,500ft)의 고도에서 효율적으로 작동 가능합니다. 현장에서 검증된 C13 ACERT 엔진은 최고 2,300m(7,500ft)의 고도에서 효율적으로 작동 가능합니다. Less

Weights

Operating Weight 106200.0 lb 48185.0 kg Less

무게

작동 무게 - 긴 차대* 106200.0 lb 48185.0 kg Less

트랙

Number of Track Rollers Each Side – Long – Fixed 9 9 Less
슈즈 수(각 측면): 롱 - 고정 52 52 Less
캐리어 롤러 수(각 측면): 롱 - 고정 2 2 Less

Swing Mechanism

Swing Speed 8.7 RPM 8.7 RPM Less
Swing Torque 109896.0 ft·lbf 149.0 kN·m Less

Drive

Maximum Travel Speed 2.7 mile/h 4.5 km/h Less
Maximum Drawbar Pull 75985.0 338.0 kN Less

Hydraulic System

Boom Cylinder - Bore 6.0 인치 160.0 mm Less
Max. Pressure - Equipment 5.076 psi 35.0 kPa Less
Max. Pressure Travel 5.076 psi 35.0 kPa Less
Maximum Pressure - Swing 4554.0 psi 31400.0 kPa Less
Pilot System - Maximum Flow 11.3 gal/min 43.0 l/min Less
Pilot System - Maximum Pressure 596.0 psi 4110.0 kPa Less
붐 실린더 – 행정 62.0 인치 1575.0 mm Less

유압 계통

TB 버킷 실린더 - 보어 6.0 인치 160.0 mm Less
TB 버킷 실린더 - 행정 53.0 인치 1356.0 mm Less
UB 버킷 실린더 - 보어 6.0 인치 170.0 mm Less
UB 버킷 실린더 - 행정 55.0 인치 1396.0 mm Less
메인 계통 - 최대 흐름(전체) 193.0 gal/min 734.0 l/min Less
스틱 실린더 - 보어 7.0 인치 190.0 mm Less
스틱 실린더 – 행정 70.0 인치 1778.0 mm Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank Capacity 186.0 갤런 705.0 l Less
Cooling System 9.0 갤런 35.5 l Less
Swing Drive (each) 2.0 갤런 10.0 l Less
Final Drives (each) 3.0 갤런 15.0 l Less
Hydraulic System (including tank) 150.0 갤런 570.0 l Less
Hydraulic Tank 64.0 갤런 243.0 l Less

서비스 보충 용량

엔진 오일(필터 포함) 11.0 갤런 42.0 l Less

Sound Performance

Performance ANSI/SAE J1166 MAY90은 OSHA 및 MSHA 요구 사항을 충족시킴 ANSI/SAE J1166 MAY90은 OSHA 및 MSHA 요구 사항을 충족시킴 Less

소음 성능

운전자 소음(ISO 6396)* 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
주 (1) *터키/한국/홍콩 모델은 EU Stage II 소음 규정을 충족합니다. *터키/한국/홍콩 모델은 EU Stage II 소음 규정을 충족합니다. Less
주변 소음(ISO 6395)* 105.0 dB(A) 105.0 dB(A) Less
주 (2) 올바르게 장착 및 정비한 경우, ISO 6396에 따라 운전실 도어와 창문을 닫은 상태에서 시험했을 때, Caterpillar에서 공급하는 운전실은 제조 시점에서 유효한 운전자의 소음 노출 한계에 대한 요구 사항을 충족합니다. 올바르게 장착 및 정비한 경우, ISO 6396에 따라 운전실 도어와 창문을 닫은 상태에서 시험했을 때, Caterpillar에서 공급하는 운전실은 제조 시점에서 유효한 운전자의 소음 노출 한계에 대한 요구 사항을 충족합니다. Less
주(3) 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/창문을 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/창문을 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다. Less

중량

*긴 차대: 카운터웨이트 – 9.0mt(9.9t), 매스 붐 – 6.55m(21'6"), 스틱 – M3.0m(9'10"), 트랙 슈 – 롱 고정 게이지, 900mm(35인치) 삼중 그라우저, 버킷 – UB2.4m3(3.16yd3). *긴 차대: 카운터웨이트 – 9.0mt(9.9t), 매스 붐 – 6.55m(21'6"), 스틱 – M3.0m(9'10"), 트랙 슈 – 롱 고정 게이지, 900mm(35인치) 삼중 그라우저, 버킷 – UB2.4m3(3.16yd3). Less

운전실

엔진

유압장치

구조 및 차대

전방 링키지

서비스 및 정비

완벽한 고객 지원

작업 툴

통합 기술

349D2 L 표준 장비

엔진
  • Cat C13 ACERT 엔진
  • Tier 3, Stage IIIA와 동등한 배기가스 배출 표준 충족
  • 2,300m(7,500ft) 고도 성능
  • 레이디얼 실 에어 필터(1차 및 2차 필터)
  • 글로우 플러그(혹한기 시동용)
  • 원터치 저속 공회전 기능을 포함하는 자동 엔진 속도 제어장치
  • 52°C(125°F)의 높은 대기 온도 냉각 패키지
  • 수분 분리기(수분량 지시계 센서 포함)
  • 세척 공간이 있는 물결 모양의 핀 라디에이터
  • 2단 속도 주행
  • 전기식 연료 공급 펌프
  • 연료 압력 차동 게이지
  • 에코 및 HHP

유압 계통
  • 붐 및 스틱용 재생 회로
  • 보조 유압 밸브
  • 역회전 스윙 댐핑 밸브
  • 자동 스윙 주차 브레이크
  • 붐 드리프트 감소 밸브
  • 백업용 붐 하강 장치
  • 스틱 드리프트 감소 밸브
  • 직선 주행 유압 회로
  • 고성능 유압 회송 필터

운전실
  • 가압식 ROPS 운전실
  • 완전 조절식 기계식 서스펜션 시트
  • 조절식 팔걸이
  • 안전벨트, 자동 조절식(76mm[3인치] 폭)
  • 70/30 분할 전방 전면 유리
  • 상부의 전방 접합 전면 유리 및 기타 강화 창문
  • 슬라이딩 상부 도어 창문
  • 지원 장치가 포함된 개방형 전방 전면 유리
  • 기둥에 장착된 상부 전면 유리 와이퍼 및 와셔
  • 성에 제거장치(가압식 기능)를 포함하는 이중 레벨 에어컨(자동)
  • 경고, 필터/유체 교체 및 작업 시간 정보를 표시하는 컬러 LCD 디스플레이
  • 제어 레버 조이스틱
  • 유압 작동 제어 레버(모든 제어장치 잠금)
  • 탈착식 핸드 레버를 포함한 주행 제어 페달
  • 라디오 장착부(DIN 크기)
  • 라디오 지원
  • 12V — 최대 10A 전원 공급장치 2개
  • 스테레오 스피커 2개
  • 음료수 홀더
  • 옷걸이
  • 개방형 지붕 비상구
  • 세척 가능한 바닥 매트

차대
  • 아이들러 및 중앙 부분 트랙 가이드 보호대
  • 기초 프레임에 있는 견인 고리
  • 그리스 윤활 트랙

전기
  • 배터리(750CCA 2개)
  • 75Amp 교류 발전기
  • 24V-7.5kW 시동 모터

라이트
  • 왼쪽 붐 작업등
  • 보관 상자에 장착된 오른쪽 작업등
  • 실내 조명

안전 및 보안
  • Caterpillar 원 키 보안 계통
  • 도어 및 실내 잠금장치
  • 신호/경고 경적
  • 후사경
  • 엔진과 펌프실 사이의 방화벽
  • 비상 엔진 차단 스위치
  • 비상 출구 뒷창문
  • 배터리 차단 스위치
  • 후방 시야 카메라

카운터웨이트
  • 9.0mt(9.9t) 카운터웨이트

기술
  • Product Link
  • Cat Electronic Technician 데이터 링크

349D2 L 선택사양 장비

엔진
  • 시동 키트, 혹한기 -32°C(-25.6°F), 에테르 또는 블록 히터
  • 에어 프리필터

유압 계통
  • 보조 유압장치 선택사양
  • 해머 회로, 푸트 페달 작동
  • 양방향 조합 회로, 푸트 페달 작동
  • 양방향 조합 회로, 조이스틱 작동
  • 중간 압력의 양방향 조합 회로, 조이스틱 작동
  • 붐 및 스틱용 보조 유압 라인

차대 및 보호대
  • 600mm(24인치) 이중 그라우저 슈즈
  • 600mm(24인치) 삼중 그라우저 슈즈
  • 750mm(30인치) 이중 그라우저 슈즈
  • 750mm(30인치) 삼중 그라우저 슈즈
  • 900mm(35인치) 삼중 그라우저 슈즈
  • 전체 길이 트랙 가이드 보호대(2개)
  • 보호대 패키지

라이트
  • 운전실에 장착된 작업등
  • 리치 붐을 위해 오른쪽에 장착된 붐 라이트

기술
  • AccuGrade 지원 선택사양(ARO, AccuGrade Ready Option)

전방 링키지
  • 붐:
    – 리치 6.9m(22'8")
    – 매스 6.55m(21'6")
  • 스틱:
    – 리치 2.9m(9'6")
    – 리치 3.35m(11'0")
    – 리치 3.9m(12'10")
    – 매스 2.5m(8'2")
    – 매스 3.0m(9'10")