336

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat® 336 굴삭기는 Cat GRADE with 2D, 경사면 지원 및 탑재하중 등과 같이 사용하기 쉬운 기술을 통해 공장의 모든 표준 장비에서 최고의 성능을 제공하며 운전자 효율성을 최대 45% 향상시킵니다. 새로운 운전실, 정비 비용을 최대 15% 낮출 수 있도록 더 길어진 정비 간격 및 연료 효율을 최대 15% 향상시켜주는 동력 계통이 절묘하게 결합되어 작업 용도에 완벽하게 부합하고 생산 단가가 훨씬 낮아진 굴삭기가 탄생했습니다.

엔진

단위:
엔진 모델 C9.3B C9.3B Less
정미 플라이휠 동력 311.0 HP 232.0 kW Less
정미 출력 - ISO 9249/SAE J1349 311.0 HP 232.0 kW Less
총 출력 - ISO 14396/SAE J1995 314.0 HP 234.0 kW Less
엔진 RPM - 작동 1550.0 RPM 1550.0 RPM Less
엔진 RPM - 주행 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
보어 5.0 인치 115.0 mm Less
행정 6.0 인치 149.0 mm Less
배기량 568.0 세제곱인치 9.3 l Less

유압 계통

메인 계통 - 최대 흐름 - 작동기구 147.0 gal/min 558.0 l/min Less
최대 압력 - 장비 - 작동기구 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
최대 압력 - 장비 - 리프트 모드 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
최대 압력 - 주행 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
최대 압력 - 스윙 4264.0 psi 29400.0 kPa Less

스윙 기계 장치

스윙 속도 8.75 RPM 8.75 RPM Less
최대 스윙 토크 106228.0 ft·lbf 144.0 kN·m Less

무게

작동 무게 81900.0 lb 37200.0 kg Less
긴 차대, 리치 붐, R3.9DB(12'10") 스틱, GDC 2.27m3(2.97yd3) 버킷 및 850mm(33") 삼중 그라우저 슈즈, 6.8mt(14,991lb) 카운터웨이트. 긴 차대, 리치 붐, R3.9DB(12'10") 스틱, GDC 2.27m3(2.97yd3) 버킷 및 850mm(33") 삼중 그라우저 슈즈, 6.8mt(14,991lb) 카운터웨이트. Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 158.5 갤런 600.0 l Less
냉각 계통 10.5 갤런 40.0 l Less
엔진 오일 - 필터 포함 8.5 갤런 32.0 l Less
스윙 구동 - 각각 4.8 갤런 18.0 l Less
최종 드라이브 - 각각 2.1 갤런 8.0 l Less
유압 계통 - 탱크 포함 98.5 갤런 373.0 l Less
유압 탱크 40.4 갤런 153.0 l Less
DEF 탱크 21.1 갤런 80.0 l Less

치수

리치 붐 6.5m(21'4") 리치 붐 6.5m(21'4") Less
스틱 R3.9m(12'10") R3.9m(12'10") Less
버킷 GDC 2.27m3(2.97yd3) 버킷 GDC 2.27m3(2.97yd3) 버킷 Less
선적 높이 - 운전실 상단 10.4 ft 3170.0 mm Less
핸드 레일 높이 10.4 ft 3160.0 mm Less
선적 길이 36.7 ft 11200.0 mm Less
테일 스윙 반경 11.6 ft 3530.0 mm Less
카운터웨이트 간극 4.1 ft 1250.0 mm Less
지상고 1.7 ft 510.0 mm Less
롤러 중심까지의 트랙 길이 13.3 ft 4040.0 mm Less
트랙 게이지 – 긴 차대 8.5 ft 2590.0 mm Less
운송 폭 - 850mm(33") 슈즈 11.3 ft 3440.0 mm Less

작동 범위 및 출력

리치 붐 6.5m(21'4") 리치 붐 6.5m(21'4") Less
스틱 R3.9m(12'10") R3.9m(12'10") Less
버킷 GDC 2.27m3(2.97yd3) GDC 2.27m3(2.97yd3) Less
최대 굴착 깊이 26.9 ft 8200.0 mm Less
지면에서의 최대 도달 거리 38.5 ft 11730.0 mm Less
최고 절삭 높이 35.2 ft 10740.0 mm Less
최고 적재 높이 24.6 ft 7490.0 mm Less
최저 적재 높이 6.2 ft 1900.0 mm Less
2440 mm(8ft) 수평 바닥에 대한 최대 절삭 깊이 26.4 ft 8060.0 mm Less
최대 수직 벽 굴착 깊이 20.9 ft 6360.0 mm Less
버킷 굴착력 - SAE 41900.0 lbf 186.0 kN Less
버킷 굴착력 - ISO 47160.0 lbf 210.0 kN Less
스틱 굴착력 - SAE 31630.0 lbf 141.0 kN Less
스틱 굴착력 - ISO 32400.0 lbf 144.0 kN Less

적은 연료 소비로 최고의 성능 발휘

        
  • 연료 소비 및 일일 정비를 비롯하여 운전자의 피로와 운용 비용을 낮추는 표준 Cat Connect 기술로 작동 효율을 최대 45%까지 향상시킵니다.
  •     
  • Cat 336F 굴삭기보다 연비가 최고 15% 높아 연료 단위당 더 많은 작업이 가능합니다.
  •     
  • C9.3B 엔진은 최대 B20까지 바이오디젤에서 가동할 수 있으며 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V 및 일본 2014 배기가스 배출 표준을 준수합니다.
  •     
  • 출력, 스마트, 에코의 세 가지 출력 모드를 지원하므로 작업에 맞게 굴삭기를 구성할 수 있습니다. 스마트 모드는 엔진과 유압 출력을 굴착 조건에 자동으로 맞추므로 필요할 때 최대 출력을 제공하고 연료 절감에 도움이 되지 않는 경우 출력을 줄입니다.
  •     
  • 신형 고효율 유압 팬은 연료 소비를 줄이기 위해 필요에 따라 엔진 부품을 개별적으로 식힙니다.
  •     
  • 고급 유압 계통은 정밀한 굴착 요건에 필요한 제어 기능을 제공하면서 출력과 효율성 사이에서 최적의 균형을 유지합니다.
  •     
  • 신형 셀프 샤프닝 Advansys 버킷 팁을 사용하면 팁 수명이 최대 30% 길어져 생산량이 늘어나고 비용이 절감됩니다.
  •     
  • 보조 유압 선택사양으로 Cat 어탯치먼트 활용 범위가 비약적으로 넓어집니다.
  •     
  • 온도 때문에 작업을 중단하지 마십시오. 이 굴삭기는 52°C(125°F)의 고온과 –18°C(0°F)의 저온에서도 시동을 걸 수 있습니다.

통합된 Cat Connect로 효율성과 생산성 강화

        
  • 표시 전용 및 레이저 기능을 포함하여 표준 Cat GRADE with 2D 계통으로 동급 대비 최대 45%까지 생산성이 향상됩니다.
  •     
  • 경사면에 대한 깊이, 기울기 및 수평 거리 지침에 따라 굴착합니다.
  •     
  • 2D 계통을 Cat GRADE with Advanced 2D 또는 Cat GRADE with 3D로 업그레이드할 수 있습니다.
  •     
  • 표준 Grade Assist: 단일 레버 굴착으로 간편하고 간단하게 경사면을 유지합니다.
  •     
  • 원하는 버킷 각도를 설정해 Bucket Assist에서 쉽고 정확하며 빠른 작업을 위해 경사면, 땅 고르기, 미세 정지 및 도랑 작업에서 각도를 자동으로 유지하도록 합니다.
  •     
  • 인양 또는 단단한 표면 굴착 시 Boom Assist로 지면에서 트랙을 유지합니다.
  •     
  • Swing Assist를 사용하여 트럭 적재와 도랑 작업 시 운전자가 정의한 설정 지점에서 굴삭기 스윙을 자동으로 중지하면 노력을 줄이고 연료 소비를 절감할 수 있습니다.
  •     
  • 표준 Cat PAYLOAD 온보드 무게 계통: 스윙 없이 탑재하중을 이동하면서 계량하고 실시간으로 측정하여 정밀한 적재 목표를 달성하고 적재 효율성을 높입니다.
  •     
  • 트럭 목표 무게와 적재/사이클 횟수와 같은 일일 생산성을 추적합니다.
  •     
  • 즉시 보정 작업을 수행할 수 있습니다.
  •     
  • 탑재하중을 VisionLink®와 결합하고 생산 목표를 원격으로 관리합니다.
  •     
  • 선택사양인 Cat GRADE with Advanced 2D로 업그레이드: 보조 고해상도 254mm(10인치) 터치스크린 모니터에서 손쉽게 경사면 디자인을 생성하고 편집합니다.
  •     
  • 선택사양인 Cat GRADE with 3D로 업그레이드: 보조 고해상도 254mm(10인치) 터치스크린 모니터에서 전방 링키지의 전체 움직임 범위를 확인하여 손쉽게 디자인을 생성하고 편집합니다.
  •     
  • GPS 및 GLONASS 계통에 따라 굴삭기의 정확한 위치를 파악합니다. 장비는 경사로 인한 굴삭기 피치 및 롤을 자동으로 보정합니다.
  •     
  • 표준 Product Link™는 VisionLink 온라인 인터페이스를 통해 필요에 따라 위치, 장비 작동 시간, 연료 사용량, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 및 기타 장비 데이터를 제공하여 낮은 운용 비용과 함께 직무 현장 효율성을 높입니다.
  •     
  • 장비에서 Cat TrackIt 기술이 탑재된 모든 어탯치먼트를 추적하므로 작업 툴 위치와 사용 빈도를 파악할 수 있습니다.

신형 운전실에서 쾌적하게 작업

        
  • 자동 온도 제어 기능을 제공하는 디럭스 운전실과 프리미엄 운전실 중에서 선택합니다.
  •     
  • 모든 체형의 운전자에게 맞게 조정 가능한 넓은 시트가 부착되어 있습니다.
  •     
  • 디럭스 시트는 난방을 지원하고 프리미엄 시트는 냉난방을 모두 지원합니다.
  •     
  • 보다 편안한 환경을 위해 콘솔 사이 공간이 넉넉합니다.
  •     
  • 위로 접히는 왼쪽 콘솔을 사용하여 운전실에 더 쉽게 타고 내립니다.
  •     
  • 고급 점성 설치대를 사용해 기존 굴삭기 모델보다 최대 50%까지 운전실 진동을 줄일 수 있습니다.
  •     
  • 모두 운전자 앞에 있어 사용하기 쉬운 제어 장치로 굴삭기를 편리하게 제어합니다.
  •     
  • 시트 아래와 뒤쪽, 머리 위, 콘솔의 운전실 내 저장 공간에 장비를 보관합니다. 컵 홀더, 문서 홀더, 병 홀더, 옷걸이도 제공됩니다.
  •     
  • 표준 라디오의 USB 포트 및 Bluetooth® 기술을 사용하여 개인 장치를 연결하고 핸즈프리 통화를 합니다.

간편한 작동

        
  • 푸시 버튼이나 Bluetooth 전자 열쇠, 스마트폰 앱, 고유한 운전자 ID 기능으로 엔진을 시동합니다.
  •     
  • 운전자 ID를 사용하여 출력 모드, 응답 및 패턴을 포함한 각 조이스틱 버튼을 프로그래밍합니다. 장비가 작업할 때마다 설정했던 내용을 기억합니다.
  •     
  • 자동 유압 오일 예열 기능으로 낮은 온도에서도 빠르게 작업할 수 있으며 부품 수명도 길어집니다.
  •     
  • 표준 고해상도 254mm(10인치) 터치스크린 모니터, 조그 다이얼 제어 기능의 도움으로 빠르게 탐색할 수 있습니다.
  •     
  • 고급 경사면 제어 및 Cat GRADE with 3D용으로 보조 254mm(10인치) 모니터를 사용할 수 있습니다.
  •     
  • 굴삭기의 작동 방법이나 정비 방법에 대해 잘 모르십니까? 터치스크린 모니터를 손가락으로 터치하기만 하면 항상 운전자용 매뉴얼을 볼 수 있습니다.

정비

        
  • 서비스 간격이 길어져 336F보다 최대 15%의 정비 비용 절감을 기대할 수 있습니다. (12,000시간 이상의 가동 시간으로 절감액 계산.)
  •     
  • 유압 계통 오일을 점검하고 지면에서 연료 계통 수분과 연료 탱크 수분을 쉽게 배출합니다.
  •     
  • 운전실 내 모니터를 통해 굴삭기의 필터 수명과 정비 간격을 추적합니다.
  •     
  • 동기화된 1,000시간에 모든 연료 필터를 교체합니다. 오일과 연료 필터는 그룹화되어 장비 오른쪽에 위치해 있어 정비가 용이합니다.
  •     
  • 프리클리너가 포함된 신형 흡기 필터는 기존 흡기 필터 대비 분진 포집 용량이 두 배로 늘어났습니다.
  •     
  • 신형 유압 오일 필터는 향상된 여과 성능을 제공하고, 배출 차단 밸브는 필터를 교체할 때 오일을 청결하게 유지하며, 기존 필터 대비 50% 늘어난 3,000시간의 교체 간격으로 더 긴 수명을 보장합니다.
  •     
  • 신형 고효율 유압 팬에는 코어를 이물질로부터 보호하기 위한 자동 역회전 기능을 선택사양으로 지원하므로 운전자가 개입할 필요가 없습니다.
  •     
  • S·O·SSM 포트는 정비를 간소화하고 분석을 위해 유체 샘플을 쉽고 빠르게 추출할 수 있도록 합니다.

안전

        
  • 운전자가 정의한 설정 지점을 굴삭기가 벗어나지 않도록 하는 표준 2D E 펜스 기능이 공장에서 기본적으로 통합되어 안전하게 작업할 수 있습니다.
  •     
  • 표준 ROPS 운전실은 ISO 12117-2:2008 요구 사항을 준수합니다.
  •     
  • 운전자는 이동 방향 지시계를 통해 이동 레버를 어느 방향으로 설정할지 알 수 있습니다.
  •     
  • 더 작은 운전실 기둥, 더 커진 창 및 평평한 엔진 후드 설계의 도움으로 도랑 위치나 각 회전 방향, 후방 시야를 확보할 수 있습니다.
  •     
  • 지면 차단 스위치를 켜면 엔진의 모든 연료 공급이 중단되고 장비를 정지합니다.
  •     
  • 후방 시야 카메라는 표준으로 장착됩니다. 360° 시야로 업그레이드하면 하나의 보기에서 굴삭기 주변에 있는 물체와 사람을 쉽게 파악할 수 있습니다.
  •     
  • 서비스 플랫폼의 톱니형 계단과 미끄럼 방지 펀치 플레이트 덕분에 미끄러지지 않습니다.

336 표준 장비

운전실
  • ROPS, 소음 억제
  • 고해상도 254mm(10") LCD 터치스크린 모니터
  • 고해상도 254mm(10") LCD 터치스크린 모니터
  • 조절식 에어 서스펜션이 포함된 열선식 시트(디럭스 전용)
  • 자동 조절식 서스펜션이 있는 난방 및 냉방 시트(프리미엄 전용)

엔진
  • 냉간 시동 블록 히터
  • -32°C(-25°F) 냉간 시동 기능
  • 세 가지 출력 모드 선택 가능: 출력, 스마트, 에코
  • 자동 엔진 속도 제어를 포함한 원터치 저속 공회전
  • 2,300m(7,546ft) 고도까지 엔진 출력 감소 없음
  • 52°C(126°F)의 높은 대기 온도 냉각 용량
  • -18°C(0°F) 냉간 시동 기능
  • 통합된 프리클리너가 포함된 이중 엘리먼트 에어 필터
  • 원격 비활성화
  • 최대 B20 바이오디젤 연료 사용
  • 유압 역회전 팬

유압 계통
  • 스마트 붐
  • 중부하 리프트 모드
  • 양방향 보조 회로와 직접 회송 결합
  • 중간 압력 보조 회로
  • 냉각 회로
  • Cat 핀 그래버 및 CW 전용 퀵 커플러 회로
  • 붐 및 스틱 재생 회로
  • 전기 메인 제어 밸브
  • 자동 유압 오일 예열
  • 역회전 스윙 댐핑 밸브
  • 자동 스윙 주차 브레이크
  • 고성능 유압 회송 필터
  • 2단 속도 주행
  • 바이오 유압 오일 사용 가능

전기 계통
  • 무정비 1,000CCA 배터리 2개
  • 중앙 집중식 전기식 차단 스위치
  • LED 섀시 조명, LH 및 RH 붐 조명, 운전실 조명

CAT CONNECT 기술
  • Cat Product Link
  • Cat GRADE with 2D
  • Cat GRADE with Advanced 2D
  • Cat GRADE with 3D
  • Assist 기능이 있는 Cat GRADE
  • Cat PAYLOAD

안전 및 보안
  • 후방 및 측면 카메라
  • Caterpillar 원 키 보안 계통
  • 붐 하강 체크 밸브
  • 스틱 하강 체크 밸브
  • 잠금식 외부 툴 박스/보관 상자
  • 잠금식 도어, 연료 및 유압 탱크 잠금 장치
  • 360° 시야
  • 잠금식 연료 배출 구획
  • 미끄럼 방지 플레이트 및 오목한 볼트가 있는 서비스 플랫폼
  • RH 핸드 레일 및 핸드 고정(ISO 2867:2011 호환)
  • 표준 시야 거울 패키지
  • 신호/경고 경적
  • 지면 보조 엔진 차단 스위치

336 선택사양 장비

차대 및 구조
  • 긴 차대
  • 길고 좁은 차대
  • 6.8mt(14,991lb) 카운터웨이트
  • 7.56mt(16,667lb) 카운터웨이트
  • 600mm(24") 삼중 그라우저 트랙 슈즈
  • 600mm(24") 삼중 그라우저 중부하 작업용 트랙 슈즈
  • 600mm(24") 이중 그라우저 트랙 슈즈
  • 700mm(28") 삼중 그라우저 트랙 슈즈
  • 기초 프레임에 있는 견인 고리

붐 및 스틱
  • 6.18m(20'3") 매스 붐
  • 6.5m(21'4") 리치 붐
  • 6.5m(21'4") 중부하 작업용 리치 붐
  • 2.55m(8'4") 스틱
  • 2.8m(9'2") 스틱
  • 3.2m(10'6") 스틱
  • 3.9m(12'10") 스틱

서비스 및 정비
  • 예방 정비 지원(Quick Evac™)
  • 엔진 오일 및 연료 필터의 그룹화된 위치
  • 자동 차단 기능이 지원되는 전자식 재급유 펌프
  • 정기 오일 샘플 채취(S.O.S) 포트