336 GC

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

Cat® 336 GC 굴삭기는 사용하기 쉬운 제어 기능, 쾌적한 신형 운전실, 최대 5%의 연료 효율 개선, 길어진 정비 간격으로 정비 비용을 최대 15% 절감할 수 있어 생산성을 균형 있게 유지함은 물론 시간당 비용을 절감할 수 있는 안정적인 굴삭기입니다.

유압 계통

단위:
메인 계통 - 최대 흐름 - 작동기구 148.0 gal/min 559.0 l/min Less
최대 압력 - 장비 - 작동기구 5.076 psi 35.0 kPa Less

작업 범위 - 리치 붐 - 6.5m(21'4"), R3.2DB(10'6") 스틱, 1.88m3(2.46yd3) HD 버킷

2,440mm(8'0") 수평 바닥에 대한 최대 절삭 깊이 7.36 mm 24.1 ft Less
버킷 굴착력(ISO) 44.35 197.0 kN Less
버킷 굴착력(SAE) 38.73 172.0 kN Less
스틱 굴착력(ISO) 32.15 148.0 kN Less
스틱 굴착력(SAE) 32.06 143.0 kN Less
최고 적재 높이 23.2 ft 7.08 mm Less
최고 절삭 높이 33.8 ft 10.3 mm Less
최대 굴착 깊이 24.7 ft 7.52 mm Less
최대 도달 거리 - 지면 36.3 ft 11.05 mm Less
최대 수직 벽 굴착 깊이 18.6 ft 5.66 mm Less
최저 적재 높이 8.5 ft 2.58 mm Less

치수 - 리치 붐 - 6.5m(21'4"), R3.2DB(10'6") 스틱, 1.88m3(2.46yd3) HD 버킷

롤러 중심까지의 트랙 길이 11.8 ft 3.61 mm Less
선적 길이 36.6 ft 11.17 mm Less
선적 높이 - 운전실 상단 10.4 ft 3.17 mm Less
운송 폭 - 600mm(24인치) 슈즈 10.5 ft 3.19 mm Less
지상고 1.7 ft 510.0 mm Less
카운터웨이트 간극 4.1 ft 1.25 mm Less
테일 스윙 반경 11.6 ft 3.53 mm Less
트랙 게이지 8.5 ft 2.59 mm Less
핸드 레일 높이 10.4 ft 3.16 mm Less

发动机

发动机型号 C7.1 ACERT C7.1 ACERT Less

Engine

Net Flywheel Power 259.0 HP 194.0 kW Less
Bore 4.0 인치 105.0 mm Less
Displacement 433.0 세제곱인치 7.1 l Less
Net Power - SAE J1349 259.0 HP 194.0 kW Less
Stroke 5.0 인치 135.0 mm Less
총 동력 - SAE J1995 261.0 HP 195.0 kW Less

Weights

Operating Weight 74.0 lb 33.6 kg Less

중량

표준 차대, 리치 붐, R2.8DB(9'2") 스틱, HD 1.88m3(2.46yd3) 버킷 및 600mm(24") 삼중 그라우저 슈즈, 6.56mt(14,500lb) 카운터웨이트. 표준 차대, 리치 붐, R2.8DB(9'2") 스틱, HD 1.88m3(2.46yd3) 버킷 및 600mm(24") 삼중 그라우저 슈즈, 6.56mt(14,500lb) 카운터웨이트. Less

Hydraulic System

Max. Pressure Travel 5.076 psi 35.0 kPa Less
Maximum Pressure - Swing 4.061 psi 28.0 kPa Less

Service Refill Capacities

Cooling System 4.9 갤런 19.0 l Less
Final Drives (each) 2.1 갤런 8.0 l Less
Fuel Tank Capacity 158.5 갤런 600.0 l Less
Hydraulic System (including tank) 98.5 갤런 373.0 l Less
Hydraulic Tank 40.4 갤런 153.0 l Less
Swing Drive (each) 4.8 갤런 18.0 l Less

서비스 보충 용량

엔진 오일(필터 포함) 5.3 갤런 20.0 l Less

스윙

스윙 속도 8.74 RPM 8.74 RPM Less
스윙 토크 80.144 ft·lbf 109.0 kg/m² Less

엔진

엔진 rpm - 주행 2.0 RPM 2.0 RPM Less
엔진 rpm: 작동 1.9 RPM 1.9 RPM Less

적은 연료 소비로 최고의 성능 발휘

        
  • 굴삭기는 유사한 작업 시 336F보다 5% 더 연료 효율이 높습니다.
  •     
  • C7.1 ACERT TM 엔진은 최대 B20까지 바이오디젤에서 가동할 수 있으며 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage IV 및 일본 2014 배기가스 배출 표준을 준수합니다.
  •     
  • 두 가지 출력 모드를 지원하므로 작업에 맞게 굴삭기를 구성할 수 있습니다. 스마트 모드는 엔진과 유압 출력을 굴착 조건에 자동으로 맞추므로 필요할 때 최대 출력을 제공하고 연료 절감에 도움이 되지 않는 경우 출력을 줄입니다.
  •     
  • 고급 유압 계통은 정밀한 굴착 요건에 필요한 제어 기능을 제공하면서 출력과 효율성 사이에서 최적의 균형을 유지합니다.
  •     
  • 밸브 우선 순위에 따라 신속하게 낮은 부하부터 중간 부하 시간까지 유압과 유량을 배정합니다.
  •     
  • 신형 셀프 샤프닝 Advansys 버킷 팁을 사용하면 팁 수명이 최대 30% 길어져 생산량이 늘어나고 비용이 절감됩니다.
  •     
  • 보조 유압을 추가하여 다양한 Cat 어탯치먼트로 더 많은 작업을 할 수 있습니다.
  •     
  • Product Link™가 표준으로 제공되므로 VisionLink® 온라인 인터페이스를 통해 필요에 따라 장비 상태, 위치, 시간 및 연료 소비량을 원격으로 모니터링할 수 있습니다.

안정적인 고속 및 저속 운행, 냉방 및 난방

        
  • 출력 저하 없이 해수면에서 2,300m(7,550ft)까지 작업이 가능합니다.
  •     
  • 52°C(125°F)의 고온과 –18°C(0°F)의 저온에서도 시동을 걸 수 있습니다.
  •     
  • 자동 유압 오일 예열 기능으로 낮은 온도에서도 빠르게 작업할 수 있으며 부품 수명도 길어집니다.
  •     
  • 2단계의 여과로 더러운 디젤 연료로부터 엔진을 보호합니다.
  •     
  • 트랙 핀과 부싱 사이에 밀봉된 그리스는 이동 소음을 줄이고 이물질이 들어가는 것을 방지해 차대 수명을 늘려줍니다.
  •     
  • 중앙 트랙 가이드 보호대는 경사면에서 이동하고 작업할 때 굴삭기 트랙이 정렬 상태를 유지하도록 합니다.
  •     
  • 경사가 있는 트랙 프레임은 진흙과 이물질이 쌓이지 않도록 하여 트랙 손상 위험을 줄여줍니다.

신형 운전실에서 쾌적하게 작업

        
  • 편안한 운전실에는 모든 운전자 체형에 맞는 넓은 시트가 있습니다.
  •     
  • 모두 운전자 앞에 있어 사용하기 쉬운 제어 장치로 굴삭기를 편리하게 제어합니다.
  •     
  • 표준으로 제공하는 자동 온도 제어 기능으로 모든 온도가 적절하게 유지됩니다.
  •     
  • 고급 점성 설치대를 사용해 기존 굴삭기 모델보다 최대 50%까지 운전실 진동을 줄일 수 있습니다.
  •     
  • 시트 아래와 뒤쪽, 머리 위, 콘솔의 운전실 내 저장 공간에 장비를 보관합니다. 컵 홀더, 문서 홀더, 병 홀더, 옷걸이도 제공됩니다.
  •     
  • 표준 라디오의 USB 포트 및 Bluetooth® 기술을 사용하여 개인 장치를 연결합니다.

간편한 작동

        
  • 푸시 버튼이나 Bluetooth 전자 열쇠, 스마트폰 앱, 운전자 ID 암호를 사용하여 엔진을 시동합니다.
  •     
  • 운전자 ID를 사용하여 출력 모드, 응답 및 패턴을 포함한 각 조이스틱 버튼을 프로그래밍합니다. 장비가 작업할 때마다 설정했던 내용을 기억합니다.
  •     
  • 표준 고해상도 203mm(8인치) 터치스크린 모니터나 조그 다이얼 제어 기능의 도움으로 빠르게 탐색할 수 있습니다.
  •     
  • 굴삭기의 작동 방법이나 정비 방법에 대해 잘 모르십니까? 터치스크린 모니터를 손가락으로 터치하기만 하면 항상 운전자용 매뉴얼을 볼 수 있습니다.

정비

        
  • 서비스 간격이 길어져 336F보다 최대 15%의 정비 비용 절감을 기대할 수 있습니다. (12,000 이상의 가동 시간으로 절감액 계산.)
  •     
  • 유압 계통 오일을 점검하고 지면에서 연료 계통 수분과 연료 탱크 수분을 쉽게 배출합니다.
  •     
  • 운전실 내 모니터를 통해 굴삭기의 필터 수명과 정비 간격을 추적합니다.
  •     
  • 동기화된 1,000시간에 모든 연료 필터를 교체합니다. 오일과 연료 필터는 그룹화되어 장비 오른쪽에 위치해 있어 정비가 용이합니다.
  •     
  • 프리클리너가 포함된 신형 흡기 필터는 기존 흡기 필터 대비 분진 포집 용량이 두 배로 늘어났습니다.
  •     
  • 신형 유압 오일 필터는 향상된 여과 성능을 제공하고, 배출 차단 밸브는 필터를 교체할 때 오일을 청결하게 유지하며, 기존 필터 대비 50% 늘어난 3,000시간의 교체 간격으로 더 긴 수명을 보장합니다.
  •     
  • 지면에 있는 S·O·SSM 포트는 정비를 간소화하고 분석을 위해 유체 샘플을 쉽고 빠르게 추출할 수 있도록 합니다.

안전

        
  • 운전자 ID로 굴삭기 보안을 유지합니다. 모니터에서 PIN 코드를 사용하여 푸시 버튼 시동 기능을 활성화합니다.
  •     
  • 표준 ROPS 운전실은 ISO 12117-2:2008 요구 사항을 준수합니다.
  •     
  • 운전자는 이동 방향 지시계를 통해 이동 레버를 어느 방향으로 설정할지 알 수 있습니다.
  •     
  • 지면 차단 스위치를 켜면 엔진의 모든 연료 공급이 중단되고 장비를 정지합니다.
  •     
  • 더 작은 운전실 기둥, 더 커진 창의 도움으로 도랑 위치나 각 회전 방향, 후방 시야를 확보할 수 있습니다.
  •     
  • 서비스 플랫폼의 톱니형 계단과 미끄럼 방지 펀치 플레이트 덕분에 미끄러지지 않습니다.
  •     
  • 후방 시야 카메라는 표준으로 장착됩니다.