엔진
정미 출력 - ISO 9249 | 424 HP 316 kW |
엔진 모델 | Cat C13 Cat C13 |
엔진 출력 - ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
보어 | 5 in 130 mm |
스트로크 | 6 in 157 mm |
배기량 | 763 in³ 12.5 l |
엔진 RPM - 주행 | 1800 r/min 1800 r/min |
엔진 RPM - 작동 | 1650 r/min 1650 r/min |
349는 운전자의 효율을 높여주는 사용이 간편한 기술로 뛰어난 성능을 발휘하며 생산성을 높이고 운용비를 절감시켜줍니다.
고급 엔진과 전기유압식 제어장치가 탑재되어 더 많은 작업을 완료할 수 있습니다.
정비 주기가 길어 가동 시간은 늘리고 비용은 줄일 수 있습니다.
Cat 349는 Cat GRADE with 2D, GRADE with Assist, PAYLOAD, Lift Assist, E-Fence 같은 표준 기술로 업계 최고의 성능을 구현합니다.
정미 출력 - ISO 9249 | 424 HP 316 kW |
엔진 모델 | Cat C13 Cat C13 |
엔진 출력 - ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
보어 | 5 in 130 mm |
스트로크 | 6 in 157 mm |
배기량 | 763 in³ 12.5 l |
엔진 RPM - 주행 | 1800 r/min 1800 r/min |
엔진 RPM - 작동 | 1650 r/min 1650 r/min |
메인 계통 - 최대 흐름 | 779 l/min(206 gal/min) 779 l/min(206 gal/min) |
최대 압력 - 장비 | 5076 psi 35000 kPa |
최대 압력 - 장비 - 리프트 모드 | 5511 psi 38000 kPa |
최대 압력 - 주행 | 5076 psi 35000 kPa |
최대 압력 - 스윙 | 3771 psi 26000 kPa |
스윙 속도 | 8.44 r/min 8.44 r/min |
최대 스윙 토크 | 138000 ft·lbf 187 kN·m |
작동 무게 | 105200 lb 47700 kg |
주 | 긴 차대, 리치 붐, R3.35DB(10'6") 스틱, GDC 3.08m3(4.03yd3) 버킷 및 600mm(28") 삼중 그라우저 슈즈, 9.0mt(19,842lb) 카운터웨이트. 긴 차대, 리치 붐, R3.35DB(10'6") 스틱, GDC 3.08m3(4.03yd3) 버킷 및 600mm(28") 삼중 그라우저 슈즈, 9.0mt(19,842lb) 카운터웨이트. |
연료 탱크 용량 | 188.9 gal (US) 715 l |
냉각 계통 | 13.7 gal (US) 52 l |
엔진 오일 | 10.6 gal (US) 40 l |
스윙 구동 - 각각 | 2.8 gal (US) 10.5 l |
최종 드라이브 - 각각 | 4 gal (US) 15 l |
유압 계통 - 탱크 포함 | 145.3 gal (US) 550 l |
유압 탱크 | 57.3 gal (US) 217 l |
DEF 탱크 | 12.2 gal (US) 46 l |
붐 | 리치 6.9m(22'8") 리치 6.9m(22'8") |
스틱 | R3.35m(11'0") R3.35m(11'0") |
버킷 | GDC 3.08m³(4.03yd³) GDC 3.08m³(4.03yd³) |
선적 높이 - 운전실 상단 | 10.6 ft 3230 mm |
핸드 레일 높이 | 11.1 ft 3370 mm |
선적 길이 | 39.1 ft 11920 mm |
테일 스윙 반경 | 12.3 ft 3760 mm |
카운터웨이트 간극 | 4.2 ft 1280 mm |
지상고 | 1.6 ft 475 mm |
트랙 길이 | 17.6 ft 5370 mm |
롤러 중심까지의 트랙 길이 | 14.3 ft 4360 mm |
트랙 게이지 | 9 ft 2740 mm |
운송 폭 | 11.9 ft 3640 mm |
최대 굴착 깊이 | 25.1 ft 7660 mm |
붐 | 리치 6.9m(22'8") 리치 6.9m(22'8") |
스틱 | R3.35m(11'0") R3.35m(11'0") |
버킷 | GDC 3.08m³(4.03yd³) GDC 3.08m³(4.03yd³) |
지면에서의 최대 도달 거리 | 38.5 ft 11730 mm |
최고 절삭 높이 | 35.5 ft 10820 mm |
최고 적재 높이 | 24.4 ft 7430 mm |
최저 적재 높이 | 9 ft 2750 mm |
2,440mm(8ft) 수평 바닥에 대한 최대 절삭 깊이 | 24.7 ft 7520 mm |
최대 수직 벽 굴착 깊이 | 19.1 ft 5830 mm |
버킷 굴착력 - ISO | 60250 lbf 268 kN |
스틱 굴착력 - ISO | 44740 lbf 199 kN |
스틱 굴착력 - SAE | 43390 lbf 193 kN |
버킷 굴착력 - SAE | 53050 lbf 236 kN |
전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
굴삭기용 Cat Grade with Assist는 더 적은 노력으로 더 정확한 절단이 가능하도록 붐 및 스틱 움직임을 자동화합니다. Grade with Assist는 장비 위치 센서와 운전자가 정의한 깊이 및 경사 매개변수를 사용하여 단일 레버 굴착을 활성화합니다.
Cat Lift Assist는 인양 중인 실제 부하를 빠르게 계산하여 굴삭기가 처리할 수 있는 정격 부하와 비교하는 굴삭기 안전 기능입니다. 안전한 작업 범위 내를 유지하거나 전복을 방지하기 위한 조치가 필요한 경우 시각 및 청각 경고를 제공합니다.
굴삭기용 Cat Grade with Assist는 더 적은 노력으로 더 정확한 절단이 가능하도록 붐 및 스틱 움직임을 자동화합니다. Grade with Assist는 장비 위치 센서와 운전자가 정의한 깊이 및 경사 매개변수를 사용하여 단일 레버 굴착을 활성화합니다.
Cat Lift Assist는 인양 중인 실제 부하를 빠르게 계산하여 굴삭기가 처리할 수 있는 정격 부하와 비교하는 굴삭기 안전 기능입니다. 안전한 작업 범위 내를 유지하거나 전복을 방지하기 위한 조치가 필요한 경우 시각 및 청각 경고를 제공합니다.
Cat 2D E-fence(e 펜스)는 전방 링키지를 사전 설정된 작업 영역 내로 유지하여 충돌 같은 위험을 방지하는 굴삭기 안전 기능입니다. 2D E-fence(e 펜스)는 위치 센서의 데이터를 사용해 전방 링키지가 운전자가 정한 영역에 접근하면 자동으로 움직임을 중단합니다.
Cat 2D E-fence(e 펜스)는 전방 링키지를 사전 설정된 작업 영역 내로 유지하여 충돌 같은 위험을 방지하는 굴삭기 안전 기능입니다. 2D E-fence(e 펜스)는 위치 센서의 데이터를 사용해 전방 링키지가 운전자가 정한 영역에 접근하면 자동으로 움직임을 중단합니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
텔레매틱스 데이터를 사용자 애플리케이션으로 가져와 Fleet 관리를 개선합니다. 당사 API는 AEMP 2.0 및 ISO 15143-3 표준을 충족하여 혼합 Fleet에 적합합니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
텔레매틱스 데이터를 사용자 애플리케이션으로 가져와 Fleet 관리를 개선합니다. 당사 API는 AEMP 2.0 및 ISO 15143-3 표준을 충족하여 혼합 Fleet에 적합합니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.
굴삭기용 Cat Grade with 2D는 운전자가 더 신속하게 경사면에 도달하도록 돕는 표시 계통입니다. 목표 깊이 및 기울기를 선택하면 Grade with 2D 계통이 온보드 프로세서 및 센서를 사용하여 경사면까지의 거리를 실시간으로 안내합니다.
굴삭기용 Cat Grade with 3D를 사용하면 전체 작업 현장에서 여러 장비로 복잡한 설계의 경사 작업이 가능합니다. Grade with 3D는 GPS 및 GLONASS 계통과 연동하여 장비의 정확한 위치를 파악하고 계획에 따라 굴착을 진행하도록 보장합니다.
굴삭기용 Cat Grade with Advanced 2D를 사용하면 기본 현장 설계를 작성하고 작업할 수 있습니다. Cat Grade with Advanced 2D는 온보드 프로세서 및 센서를 사용해 버킷 팁 표고를 실시간으로 안내합니다.
굴삭기용 Cat Grade with 2D는 운전자가 더 신속하게 경사면에 도달하도록 돕는 표시 계통입니다. 목표 깊이 및 기울기를 선택하면 Grade with 2D 계통이 온보드 프로세서 및 센서를 사용하여 경사면까지의 거리를 실시간으로 안내합니다.
굴삭기용 Cat Grade with 3D를 사용하면 전체 작업 현장에서 여러 장비로 복잡한 설계의 경사 작업이 가능합니다. Grade with 3D는 GPS 및 GLONASS 계통과 연동하여 장비의 정확한 위치를 파악하고 계획에 따라 굴착을 진행하도록 보장합니다.
굴삭기용 Cat Grade with Advanced 2D를 사용하면 기본 현장 설계를 작성하고 작업할 수 있습니다. Cat Grade with Advanced 2D는 온보드 프로세서 및 센서를 사용해 버킷 팁 표고를 실시간으로 안내합니다.
Cat® Productivity는 모든 운영 규모로 확장할 수 있는 클라우드 기반 애플리케이션입니다. 상세한 Cat 생산 관리 데이터, 장비 데이터 및 작업 현장 데이터가 온보드 Cat Product Link™ 장치에서 웹 플랫폼으로 직접 전송되기 때문에 어느 곳에서든 모바일, 태블릿 또는 데스크탑 장치에서 액세스할 수 있습니다.
Cat® Productivity는 모든 운영 규모로 확장할 수 있는 클라우드 기반 애플리케이션입니다. 상세한 Cat 생산 관리 데이터, 장비 데이터 및 작업 현장 데이터가 온보드 Cat Product Link™ 장치에서 웹 플랫폼으로 직접 전송되기 때문에 어느 곳에서든 모바일, 태블릿 또는 데스크탑 장치에서 액세스할 수 있습니다.
온보드 계량 계통인 굴삭기용 Cat Payload는 이동 시 버킷 내 자재를 계량하여 적재 효율성과 작업 현장 생산성을 개선합니다. Cat Payload는 실린더 압력 데이터 및 장비 센서를 이용하여 작업 중 지속적으로 자재 무게를 계산합니다.
온보드 계량 계통인 굴삭기용 Cat Payload는 이동 시 버킷 내 자재를 계량하여 적재 효율성과 작업 현장 생산성을 개선합니다. Cat Payload는 실린더 압력 데이터 및 장비 센서를 이용하여 작업 중 지속적으로 자재 무게를 계산합니다.