대형 굴삭기 336 모든 작업에 맞는 기술이 탑재되어 뛰어난 성능 구현

기능 살펴보기

연료를 줄인 성능
생산성을 높이는 기술
편리한 작업
간편한 작동
정비 비용 절감
기본 안전 특징

다음에 대한 제품 사양 336

엔진

유압 계통

스윙 기계 장치

중량

서비스 보충 용량

치수

작동 범위 및 출력

336 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전실

  • ROPS, 소음 억제
  • 고해상도 254mm(10") LCD 터치스크린 모니터
  • 조절식 에어 서스펜션이 포함된 열선식 시트(디럭스 전용)
  • 자동 조절식 서스펜션이 있는 냉난방 시트(프리미엄 전용)

엔진

  • 세 가지 출력 모드: 출력, 스마트, 에코
  • 자동 엔진 속도 제어
  • 3,300m(10,830ft)까지의 고도 성능
  • 52°C(126°F)의 높은 대기 온도 냉각 용량
  • -18°C(0°F) 냉간 시동 기능
  • 통합된 프리클리너가 포함된 이중 엘리먼트 에어 필터
  • 원격 비활성화
  • 최대 B20 바이오디젤 연료 사용

유압 계통

  • 붐 및 스틱 재생 회로
  • 전기 메인 제어 밸브
  • 자동 유압 오일 예열
  • 역회전 스윙 댐핑 밸브
  • 자동 스윙 주차 브레이크
  • 고성능 유압 회송 필터
  • 2단 속도 주행
  • 바이오 유압 오일 사용 가능

차대 및 구조

  • 기초 프레임의 견인 고리

전기 계통

  • 무정비 1,000CCA 배터리 2개
  • 중앙 집중식 전기 차단 스위치
  • LED 섀시 조명, 왼쪽/오른쪽 붐 조명, 운전실 조명

CAT 기술

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE with 2D
  • Assist 기능이 있는 Cat GRADE
  • Cat PAYLOAD
  • e 펜스
  • Lift Assist
  • 자동 굴착력 강화(Auto Dig Boost) 기능
  • 원격 서비스 기능

서비스 및 정비

  • 엔진 오일 및 연료 필터의 그룹화된 위치
  • 정기 오일 샘플 채취(S.O.S) 포트

안전 및 보안

  • Caterpillar 원 키 보안 계통
  • 잠금식 외부 툴 박스/보관 상자
  • 잠금식 도어, 연료 및 유압 탱크 잠금 장치
  • 잠금식 연료 배출 구획
  • 미끄럼 방지 플레이트 및 오목한 볼트가 있는 서비스 플랫폼
  • 우측 핸드 레일 및 핸드 고정(ISO 2867:2011 호환)
  • 표준 시야 거울 패키지
  • 신호/경고 경적
  • 지면 보조 엔진 차단 스위치
  • 후방 시야 카메라

336 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

엔진

  • 냉간 시동 블록 히터
  • -32°C(-25°F) 냉간 시동 기능
  • 유압 역회전 팬

유압 계통

  • 중부하 리프트 모드
  • 조합식 양방향 보조 회로
  • 중간 압력 보조 회로
  • 퀵 커플러 회로

차대 및 구조

  • 긴 차대
  • 6.8mt(14,991lb) 카운터웨이트
  • 7.56mt(16,667lb) 카운터웨이트
  • 600mm(24") 트립 그라우저 트랙 슈
  • 600mm(24") HD 트립 그라우저 트랙 슈
  • 600mm(24") 이중 그라우저 트랙 슈즈
  • 700mm(28") 트립 그라우저 트랙 슈
  • 850mm(33") 트립 그라우저 트랙 슈

붐 및 스틱

  • 6.18m(20'3") 매스 붐
  • 6.5m(21'4") 리치 붐
  • 6.5m(21'4") HD 리치 붐
  • 2.55m(8'4") 스틱
  • 3.2m(10'6") 스틱
  • 3.9m(12'10") 스틱

전기 계통

  • 프리미엄 서라운드 조명 패키지

CAT 기술

  • Cat GRADE with Advanced 2D
  • Cat GRADE with 3D

서비스 및 정비

  • QuickEvac™ 정비 지원
  • 자동 차단장치가 있는 전기식 재급유 펌프

안전 및 보안

  • 우측 시야 카메라
  • 360° 시야
  • 측면 시야 카메라
  • 붐 하강 체크 밸브
  • 스틱 하강 체크 밸브
  • Cat Command 원격 제어

336이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.


호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • 굴삭기용 Cat Lift Assist

    Cat Lift Assist는 인양 중인 실제 부하를 빠르게 계산하여 굴삭기가 처리할 수 있는 정격 부하와 비교하는 굴삭기 안전 기능입니다. 안전한 작업 범위 내를 유지하거나 전복을 방지하기 위한 조치가 필요한 경우 시각 및 청각 경고를 제공합니다.

Cat Lift Assist는 인양 중인 실제 부하를 빠르게 계산하여 굴삭기가 처리할 수 있는 정격 부하와 비교하는 굴삭기 안전 기능입니다. 안전한 작업 범위 내를 유지하거나 전복을 방지하기 위한 조치가 필요한 경우 시각 및 청각 경고를 제공합니다.

  • 굴삭기용 Cat GRADE with Assist

    굴삭기용 Cat Grade with Assist는 더 적은 노력으로 더 정확한 절단이 가능하도록 붐 및 스틱 움직임을 자동화합니다. Grade with Assist는 장비 위치 센서와 운전자가 정의한 깊이 및 경사 매개변수를 사용하여 단일 레버 굴착을 활성화합니다.

굴삭기용 Cat Grade with Assist는 더 적은 노력으로 더 정확한 절단이 가능하도록 붐 및 스틱 움직임을 자동화합니다. Grade with Assist는 장비 위치 센서와 운전자가 정의한 깊이 및 경사 매개변수를 사용하여 단일 레버 굴착을 활성화합니다.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity는 모든 운영 규모로 확장할 수 있는 클라우드 기반 애플리케이션입니다. 상세한 Cat 생산 관리 데이터, 장비 데이터 및 작업 현장 데이터가 온보드 Cat Product Link™ 장치에서 웹 플랫폼으로 직접 전송되기 때문에 어느 곳에서든 모바일, 태블릿 또는 데스크탑 장치에서 액세스할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • Cat VisionLink

    VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.

  • Cat 앱

    Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.

  • Cat 원격 고장진단

    원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

Cat® Productivity는 모든 운영 규모로 확장할 수 있는 클라우드 기반 애플리케이션입니다. 상세한 Cat 생산 관리 데이터, 장비 데이터 및 작업 현장 데이터가 온보드 Cat Product Link™ 장치에서 웹 플랫폼으로 직접 전송되기 때문에 어느 곳에서든 모바일, 태블릿 또는 데스크탑 장치에서 액세스할 수 있습니다.

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.

Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.

원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.

다음에 대한 현재 혜택 확인  336

더 많은 혜택 보기