엔진
엔진 출력 - ISO 9249 | 424.0 HP 316.0 kW |
엔진 모델 | Cat C13 Cat C13 |
엔진 출력 - ISO 14396 | 425.0 HP 317.0 kW |
보어 | 5.0 인치 130.0 mm |
행정 | 6.0 인치 157.0 mm |
배기량 | 763.0 세제곱인치 12.5 l |
엔진 RPM - 주행 | 1800.0 RPM 1800.0 RPM |
엔진 RPM - 작동 | 1650.0 RPM 1650.0 RPM |
349는 운전자의 효율을 높여주는 사용이 간편한 기술로 뛰어난 성능을 발휘하며 생산성을 높이고 운용비를 절감시켜줍니다.
고급 엔진과 전기유압식 제어장치가 탑재되어 더 많은 작업을 완료할 수 있습니다.
정비 주기가 길어 가동 시간은 늘리고 비용은 줄일 수 있습니다.
Cat 349는 Cat GRADE with 2D, GRADE with Assist, PAYLOAD, Lift Assist, E 펜스 같은 표준 기술로 업계 최고의 성능을 구현합니다.
엔진 출력 - ISO 9249 | 424.0 HP 316.0 kW |
엔진 모델 | Cat C13 Cat C13 |
엔진 출력 - ISO 14396 | 425.0 HP 317.0 kW |
보어 | 5.0 인치 130.0 mm |
행정 | 6.0 인치 157.0 mm |
배기량 | 763.0 세제곱인치 12.5 l |
엔진 RPM - 주행 | 1800.0 RPM 1800.0 RPM |
엔진 RPM - 작동 | 1650.0 RPM 1650.0 RPM |
메인 계통 - 최대 흐름 | 779 l/min(206 gal/min) 779 l/min(206 gal/min) |
최대 압력 - 장비 | 5076.0 psi 35000.0 kPa |
최대 압력 - 장비 - 리프트 모드 | 5511.0 psi 38000.0 kPa |
최대 압력 - 주행 | 5076.0 psi 35000.0 kPa |
최대 압력 - 스윙 | 3771.0 psi 26000.0 kPa |
스윙 속도 | 8.44 RPM 8.44 RPM |
최대 스윙 토크 | 138000.0 ft·lbf 187.0 kN·m |
작동 무게 | 105200.0 lb 47700.0 kg |
주 | 긴 차대, 리치 붐, R3.35DB(10'6") 스틱, GDC 3.08m3(4.03yd3) 버킷 및 600mm(28") 삼중 그라우저 슈즈, 9.0mt(19,842lb) 카운터웨이트. 긴 차대, 리치 붐, R3.35DB(10'6") 스틱, GDC 3.08m3(4.03yd3) 버킷 및 600mm(28") 삼중 그라우저 슈즈, 9.0mt(19,842lb) 카운터웨이트. |
연료 탱크 용량 | 188.9 갤런 715.0 l |
냉각 계통 | 13.7 갤런 52.0 l |
엔진 오일 | 10.6 갤런 40.0 l |
스윙 구동 - 각각 | 10.6 갤런 40.0 l |
최종 드라이브 - 각각 | 4.0 갤런 15.0 l |
유압 계통 - 탱크 포함 | 145.3 갤런 550.0 l |
유압 탱크 | 57.3 갤런 217.0 l |
DEF 탱크 | 12.2 갤런 46.0 l |
붐 | 리치 6.9m(22'8") 리치 6.9m(22'8") |
스틱 | R3.35m(11'0") R3.35m(11'0") |
버킷 | GDC 3.08 m³(4.03 yd³) GDC 3.08 m³(4.03 yd³) |
선적 높이 - 운전실 상단 | 10.6 ft 3230.0 mm |
핸드 레일 높이 | 11.1 ft 3370.0 mm |
선적 길이 | 39.1 ft 11920.0 mm |
테일 스윙 반경 | 12.3 ft 3760.0 mm |
카운터웨이트 간극 | 4.2 ft 1280.0 mm |
지상고 | 1.6 ft 475.0 mm |
롤러 중심까지의 트랙 길이 | 14.3 ft 4360.0 mm |
트랙 게이지 | 9.0 ft 2740.0 mm |
운송 폭 | 11.9 ft 3640.0 mm |
최대 굴착 깊이 | 25.1 ft 7660.0 mm |
붐 | 리치 6.9m(22'8") 리치 6.9m(22'8") |
스틱 | R3.35m(11'0") R3.35m(11'0") |
버킷 | GDC 3.08m³(4.03yd³) GDC 3.08m³(4.03yd³) |
지면에서의 최대 도달 거리 | 38.5 ft 11730.0 mm |
최고 절삭 높이 | 35.5 ft 10820.0 mm |
최고 적재 높이 | 24.4 ft 7430.0 mm |
최저 적재 높이 | 9.0 ft 2750.0 mm |
2440mm(8ft) 수평 바닥에 대한 최대 절삭 깊이 | 24.7 ft 7520.0 mm |
최대 수직 벽 굴착 깊이 | 19.1 ft 5830.0 mm |
스틱 굴착력 - SAE | 43390.0 lbf 193.0 kN |
버킷 굴착력 - SAE | 53050.0 lbf 236.0 kN |
전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
2D e 펜스 기능은 Grade with 2D system, Grade Assist, Grade with Advanced 2D 및 Grade with 3D system과 함께 작동하며, 모니터에서 설정한 경계를 통해 굴삭기의 움직임을 자동으로 중지합니다. 이로써 굴삭기와 사용자를 안전하게 지키는 동시에 장비의 고장 시간, 현장에서의 작업 비용을 줄이며 벌금을 받지 않도록 예방합니다.
2D e 펜스 기능은 Grade with 2D system, Grade Assist, Grade with Advanced 2D 및 Grade with 3D system과 함께 작동하며, 모니터에서 설정한 경계를 통해 굴삭기의 움직임을 자동으로 중지합니다. 이로써 굴삭기와 사용자를 안전하게 지키는 동시에 장비의 고장 시간, 현장에서의 작업 비용을 줄이며 벌금을 받지 않도록 예방합니다.
Grade with 2D 시스템은 고해상도 터치스크린 컬러 모니터 상에서 경사면 대비 버킷의 위치를 실시간으로 표시합니다. 원하는 목표 깊이 및 경사를 선택하면 시스템에서 목표 경사 또는 장애물에 대한 높이와 깊이를 알리며 경사면에 대한 깊이, 경사도 및 수평 거리에 대해 실시간으로 안내합니다.
단순하거나 복잡한 설계를 작성하고 관리하고 등급을 매깁니다. Cat® Grade with 3D는 기존 장비 제어 및 가이드를 공장 출하 시부터 장비의 하드웨어와 소프트웨어에 통합하여 생산성, 이용성, 안정성, 현장 안전 및 장비의 가치를 향상합니다. 이 제품은 고객의 성공을 유도하는 Caterpillar의 혁신과 기술을 도입한 또 다른 사례입니다. Grade with 3D는 공장 출하 시부터 이용 가능하거나 표준 Grade with 2D로 업그레이드할 때 쉽게 추가할 수 있습니다.
단순하거나 복잡한 설계를 작성하고 관리하고 등급을 매깁니다. Grade with 2D를 Grade with Advanced 2D로 업그레이드하면 기본 현장 설계를 작성하고 작업할 수 있습니다. Grade with Advanced 2D는 공장 출하 시부터 이용 가능하거나 Grade with 2D에 대한 업그레이드로 쉽게 추가할 수 있습니다.
Grade with Assist는 반자동 굴착 기능을 표준 Grade with 2D에 추가할 수 있으며 운전자 효율성을 최대 45% 높이기 위해 선택 사양으로 Grade with Advanced 2D 및 Grade with 3D 업그레이드 버전과 함께 작동 가능합니다. Grade Assist는 표준 및 회전식 어탯치먼트로 더욱 정확한 컷을 위해 붐 및 버킷 움직임을 자동화하는 운전자 보조 도구입니다. 깊이 및 경사를 모니터에 간단히 설정하고 단일 레버 굴착을 활성화합니다. 간단한 속도 조절을 위해 시스템의 자동 조정을 이용하면 더 적은 노력으로 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다.
Grade with 2D 시스템은 고해상도 터치스크린 컬러 모니터 상에서 경사면 대비 버킷의 위치를 실시간으로 표시합니다. 원하는 목표 깊이 및 경사를 선택하면 시스템에서 목표 경사 또는 장애물에 대한 높이와 깊이를 알리며 경사면에 대한 깊이, 경사도 및 수평 거리에 대해 실시간으로 안내합니다.
단순하거나 복잡한 설계를 작성하고 관리하고 등급을 매깁니다. Cat® Grade with 3D는 기존 장비 제어 및 가이드를 공장 출하 시부터 장비의 하드웨어와 소프트웨어에 통합하여 생산성, 이용성, 안정성, 현장 안전 및 장비의 가치를 향상합니다. 이 제품은 고객의 성공을 유도하는 Caterpillar의 혁신과 기술을 도입한 또 다른 사례입니다. Grade with 3D는 공장 출하 시부터 이용 가능하거나 표준 Grade with 2D로 업그레이드할 때 쉽게 추가할 수 있습니다.
단순하거나 복잡한 설계를 작성하고 관리하고 등급을 매깁니다. Grade with 2D를 Grade with Advanced 2D로 업그레이드하면 기본 현장 설계를 작성하고 작업할 수 있습니다. Grade with Advanced 2D는 공장 출하 시부터 이용 가능하거나 Grade with 2D에 대한 업그레이드로 쉽게 추가할 수 있습니다.
Grade with Assist는 반자동 굴착 기능을 표준 Grade with 2D에 추가할 수 있으며 운전자 효율성을 최대 45% 높이기 위해 선택 사양으로 Grade with Advanced 2D 및 Grade with 3D 업그레이드 버전과 함께 작동 가능합니다. Grade Assist는 표준 및 회전식 어탯치먼트로 더욱 정확한 컷을 위해 붐 및 버킷 움직임을 자동화하는 운전자 보조 도구입니다. 깊이 및 경사를 모니터에 간단히 설정하고 단일 레버 굴착을 활성화합니다. 간단한 속도 조절을 위해 시스템의 자동 조정을 이용하면 더 적은 노력으로 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다.
탑재하중은 항상 정확한 적재 목표를 맞출 수 있도록 이동 시 하중을 제공해 적재 시간을 줄이고, 적재 효율성을 최적화하며, 작업 현장의 생산성을 높일 수 있습니다. 자동화된 추적 기능을 통해 현장 관리자가 생산을 모니터링 및 관리하여 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다. 탑재하중은 운전자, 연료 및 정비 비용을 줄이기 위해 트럭 차량 크기를 최적화하는 방법을 정확히 아는 데 도움이 됩니다.
탑재하중은 항상 정확한 적재 목표를 맞출 수 있도록 이동 시 하중을 제공해 적재 시간을 줄이고, 적재 효율성을 최적화하며, 작업 현장의 생산성을 높일 수 있습니다. 자동화된 추적 기능을 통해 현장 관리자가 생산을 모니터링 및 관리하여 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다. 탑재하중은 운전자, 연료 및 정비 비용을 줄이기 위해 트럭 차량 크기를 최적화하는 방법을 정확히 아는 데 도움이 됩니다.