330F L(2017)

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

330F L은 강력하고 안정적이며 연료 효율적인 장비입니다. Caterpillar의 첨단 유압 계통과 짝을 이루는 C7.1 ACERT™ 엔진은 하루 종일 많은 자재를 엄청나게 빠르고 정확하게 운반할 수 있게 해줍니다.

发动机

단위:
发动机型号 Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less

Engine

Net Flywheel Power 235.0 HP 175.0 kW Less
Bore 4.13 인치 105.0 mm Less
Stroke 5.31 인치 135.0 mm Less
Displacement 428.0 세제곱인치 7.01 l Less
Net Power - SAE J1349 235.0 HP 175.0 kW Less
총 동력 - SAE J1995 239.0 HP 178.0 kW Less

장비 무게

주 (1) *6.15m(20'2") 리치 붐, R2.65CB2(8'8") 스틱, 600mm(24") TG 슈즈, 5.8mt(6.3t) 카운터웨이트, 1.76m3(2.30yd3) GD 버킷. *6.15m(20'2") 리치 붐, R2.65CB2(8'8") 스틱, 600mm(24") TG 슈즈, 5.8mt(6.3t) 카운터웨이트, 1.76m3(2.30yd3) GD 버킷. Less
주 (2) **10.2m(33'6") SLR 붐, 7.85m(25'9") 스틱, 800mm(31") TG 슈즈, 6.75mt(7.4t) 카운터웨이트, 0.53m3(0.70yd3) 버킷. **10.2m(33'6") SLR 붐, 7.85m(25'9") 스틱, 800mm(31") TG 슈즈, 6.75mt(7.4t) 카운터웨이트, 0.53m3(0.70yd3) 버킷. Less
최대 작동 무게** 69950.0 lb 31730.0 kg Less
최소 작동 무게* 64220.0 lb 29130.0 kg Less

Weights

Operating Weight 69950.0 lb 31730.0 kg Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank Capacity 137.4 갤런 520.0 l Less
Cooling System 7.9 갤런 30.0 l Less
Final Drives (each) 1.6 갤런 6.0 l Less
Hydraulic System (including tank) 81.9 갤런 310.0 l Less
Hydraulic Tank 46.2 갤런 175.0 l Less
Swing Drive (each) 2.3 갤런 9.0 l Less

서비스 보충 용량

DEF 탱크 10.8 갤런 41.0 l Less
엔진 오일(필터 포함) 6.3 갤런 24.0 l Less

스윙

스윙 속도 9.6 RPM 9.6 RPM Less
스윙 토크 77350.0 ft·lbf 105.0 Less

Drive

Maximum Drawbar Pull 55528.0 247.0 kN Less
Maximum Travel Speed 3.2 mile/h 5.1 km/h Less

Hydraulic System

Max. Pressure Travel 5366.0 psi 37000.0 kPa Less
Maximum Pressure - Swing 3974.0 psi 27400.0 kPa Less
Pilot System - Maximum Flow 6.1 gal/min 23.0 l/min Less
Pilot System - Maximum Pressure 595.0 psi 4100.0 kPa Less

유압 계통

메인 계통 - 최대 흐름(전체) 130.0 gal/min 494.0 l/min Less
최대 압력 – 장비: 중부하 리프트 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
최대 압력: 장비 - 일반 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

소음 성능

ISO 6395 - 주변 소음 104.0 dB(A) 104.0 dB(A) Less
ISO 6396 – 운전실 소음(폐쇄 시) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less

엔진

엔진 RPM(등급) 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
엔진 rpm: 작동 1750.0 RPM 1750.0 RPM Less

작동 범위: 리치 붐 – 6.15m(20'2"), R3.2CB2(10'6") 스틱

2,440mm(8'0") 수평 바닥에 대한 최대 절삭 깊이 23.25 ft 7090.0 mm Less
지면에서의 최대 도달 거리 35.0 ft 10680.0 mm Less
최고 적재 높이 22.83 ft 6950.0 mm Less
최고 절삭 높이 32.83 ft 10010.0 mm Less
최대 굴착 깊이 23.75 ft 7250.0 mm Less
최대 수직 벽 굴착 깊이 19.58 ft 5980.0 mm Less
최저 적재 높이 7.5 ft 2290.0 mm Less

치수: 리치 붐 - 6.15m(20'2"), R3.2CB2(10'6") 스틱

롤러 중심까지의 길이 13.08 ft 3990.0 mm Less
상단 가드를 포함한 운전실 높이 10.67 ft 3240.0 mm Less
선적 길이 34.08 ft 10390.0 mm Less
선적 높이* 11.08 ft 3370.0 mm Less
운송 폭 10.83 ft 3290.0 mm Less
운송 폭: 600mm(24") 슈즈 10.5 ft 3190.0 mm Less
운송 폭: 800mm(31") 슈즈 11.08 ft 3390.0 mm Less
지상고 1.58 ft 490.0 mm Less
카운터웨이트 간극** 3.67 ft 1110.0 mm Less
테일 스윙 반경 10.17 ft 3090.0 mm Less
트랙 게이지 8.5 ft 2590.0 mm Less
트랙 길이 15.92 ft 4860.0 mm Less

성능

  • 손쉬운 작동을 위한 부드러운 다기능 제어 기능이 내장되어 있습니다.
  • 중부하 리프트 모드에서는 엔진 속도와 펌프 흐름을 감소시켜서 제어 기능을 향상시키고, 최대 압력을 증가시킵니다.
  • 배기가스 배출 패키지는 조용하게 작동하며 작업 절차를 방해하지 않습니다.

효율

  • C7.1 ACERT 엔진은 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 배기가스 배출 표준을 충족하며 디젤 미립자 필터에는 정비가 필요하지 않습니다.
  • 통합형 전자 장치, 연료, 공기 및 후처리로 연료 소비와 배기가스 배출을 감소시킵니다.
  • 장비에는 초저황 디젤이 혼합된 최대 B20 바이오디젤 연료를 사용할 수 있어 연료 절감을 위한 유연성을 제공합니다.
  • 세 가지 출력 모드(고출력 모드, 표준 출력 모드, 에코 모드)는 연료 소비를 관리하는 데 도움이 됩니다.
  • 자동 엔진 속도 제어장치는 부하에 따라 엔진 rpm을 낮추어서 연료 소비를 줄입니다.

다기능성

  • Cat® 콤팩터, 섬, 마무리 작업용 버킷 또는 틸트 버킷을 사용한 유틸리티 및 마무리 작업은 빠르고 완벽합니다.
  • Cat 해머, 그래플, 전단기 또는 멀티프로세서를 사용한 철거 작업은 쉽습니다.
  • 커플러를 사용하면 운전실을 나오지 않고도 몇 초 내에 어탯치먼트를 교체할 수 있습니다.

기술

  • Product Link™/VisionLink®는 장비와 소유자를 연결하여 장비 위치, 작동 시간, 연료 소비, 공회전 시간, 이벤트 및 진단 코드에 액세스할 수 있습니다.
  • Cat 경사 및 구배 제어장치는 재작업을 최소화함으로써 더 생산적이고 정확하게 작업할 수 있게 해줍니다.

정비

  • 그리스 주입 지점 및 유체 탭과 같은 일상 정비 항목은 지면에서 접근할 수 있습니다.
  • 서비스 도어는 이물질이 들어오지 못하도록 설계되었으며 도어 래치는 서비스가 용이하도록 배치되었습니다.
  • 냉각 계통은 정비가 용이합니다.

편의

  • 최대 규격의 전복 보호 구조물(ROPS, Roll Over Protective Structure) 인증 운전실은 조용하고 편안합니다.
  • 자동 온도 제어로 운전실 온도를 일정하게 유지할 수 있습니다.
  • 조이스틱 콘솔과 팔걸이는 조절식입니다.
  • 조절식 시트에는 에어 서스펜션, 열선식 및 공랭식 선택사양이 포함됩니다.
  • LCD 모니터는 탐색이 용이하며 44가지 언어로 프로그램할 수 있습니다.

내구성

  • 큰 스윙 베어링을 길쭉한 볼트로 고정하여 대부분의 스윙이 많이 발생하는 작업에 도움이 됩니다.
  • 내마모성 Cat XT™-6 호스는 오랜 운반 기간에 걸쳐 발생하는 높은 압력도 잘 견딥니다.
  • 붐과 스틱은 긴 사용 수명을 고려하여 제작되었습니다.
  • 여러 장의 플레이트 조립, 주조, 단조의 박스 섹션 구조가 고응력 영역에 사용됩니다.
  • 핀과 부싱 사이의 그리스로 처리된 트랙 링크는 차대 수명을 늘리고 소음을 줄입니다.

주요 특징

작업을 효율적이고 효과적으로 완수할 수 있도록 해주는 이점을 제공합니다.