엔진
정미 출력 - ISO 9249 | 172 HP 128 kW |
엔진 모델 | Cat C7.1e TA Cat C7.1e TA |
엔진 출력 - ISO 14396 | 173 HP 129 kW |
보어 | 4 인치 105 mm |
행정 | 5 인치 135 mm |
배기량 | 428 in³ 7.01 리터 |
Cat® 323은 속도, 효율성 및 출력을 모두 제공합니다. 기본으로 제공되는 표준 기술이 작업자의 효율성을 최대 45%까지 높여줍니다. 새로운 운전실, 더 길어진 정비 간격 및 감소된 연료 소비와 이러한 기능들이 결합하여 정비 비용을 최대 15%까지, 연료 소비량을 20%까지 낮출 수 있습니다.
낮은 엔진 속도와 큰 유압 펌프 압력 및 흐름의 정밀한 조합으로 연료 연소를 줄이면서도 최고의 성능을 제공합니다.
정비 주기가 길어지고 더 동기화되어 이전 모델에 비해 가동 시간은 늘리고 비용은 줄일 수 있습니다.
Cat GRADE with 2D, Grade with Assist 및 Payload를 포함하여 업계 최고 수준의 표준 기본 장착 기술 제공
정미 출력 - ISO 9249 | 172 HP 128 kW |
엔진 모델 | Cat C7.1e TA Cat C7.1e TA |
엔진 출력 - ISO 14396 | 173 HP 129 kW |
보어 | 4 인치 105 mm |
행정 | 5 인치 135 mm |
배기량 | 428 in³ 7.01 리터 |
메인 계통 - 최대 흐름 | 429 l/min(113 gal/min) 429 l/min(113 gal/min) |
최대 압력 - 장비 | 5075 psi 35000 kPa |
최대 압력 - 주행 | 4974 psi 34300 kPa |
최대 압력 - 스윙 | 3988 psi 27500 kPa |
스윙 속도 | 11.25 rpm 11.25 rpm |
최대 스윙 토크 | 60300 ft·lbf 82 kN·m |
작동 무게 | 56200 lb 25500 kg |
연료 탱크 용량 | 86.6 gal(US) 345 리터 |
냉각 계통 | 6.6 gal(US) 25 리터 |
엔진 오일 | 6.6 gal(US) 25 리터 |
스윙 구동 - 각각 | 3.2 gal(US) 12 리터 |
최종 드라이브 - 각각 | 1.3 gal(US) 5 리터 |
유압 계통 - 탱크 포함 | 61.8 gal(US) 234 리터 |
유압 탱크 | 30.4 gal(US) 115 리터 |
DEF 탱크 | 10.8 gal(US) 41 리터 |
붐 | 리치 5.7 m(18'8") 리치 5.7 m(18'8") |
스틱 | 리치 2.9m(9'6") 리치 2.9m(9'6") |
버킷 | HD 1.19m³(1.56yd³) HD 1.19m³(1.56yd³) |
선적 높이 - 운전실 상단 | 9.9 ft 2960 mm |
핸드 레일 높이 | 9.8 ft 2950 mm |
선적 길이 | 31.3 ft 9530 mm |
테일 스윙 반경 | 9.3 ft 2830 mm |
카운터웨이트 간극 | 1.7 ft 1050 mm |
지상고 | 1.7 ft 470 mm |
트랙 길이 | 14.7 ft 4450 mm |
롤러 중심까지의 길이 | 12 ft 3650 mm |
트랙 게이지 | 7.9 ft 2380 mm |
운송 폭 | 9.9 ft 3170 mm |
최대 굴착 깊이 | 22.1 ft 6730 mm |
붐 | 리치 5.7 m(18'8") 리치 5.7 m(18'8") |
스틱 | 리치 2.9m(9'6") 리치 2.9m(9'6") |
버킷 | HD 1.19m³(1.56yd³) HD 1.19m³(1.56yd³) |
지면에서의 최대 도달 거리 | 32.4 ft 9870 mm |
최고 절삭 높이 | 31 ft 9450 mm |
최고 적재 높이 | 21.3 ft 6480 mm |
최저 적재 높이 | 7.1 ft 2160 mm |
2,440mm(8ft) 수평 바닥에 대한 최대 절삭 깊이 | 21.6 ft 6550 mm |
최대 수직 벽 굴착 깊이 | 18.8 ft 5740 mm |
버킷 굴착력 - ISO | 38811 lbf 1501 kN |
스틱 굴착력 - ISO | 23911 lbf 106 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat 2D E-fence(e 펜스)는 전방 링키지를 사전 설정된 작업 영역 내로 유지하여 충돌 같은 위험을 방지하는 굴삭기 안전 기능입니다. 2D E-fence(e 펜스)는 위치 센서의 데이터를 사용해 전방 링키지가 운전자가 정한 영역에 접근하면 자동으로 움직임을 중단합니다.
Cat Lift Assist는 인양 중인 실제 부하를 빠르게 계산하여 굴삭기가 처리할 수 있는 정격 부하와 비교하는 굴삭기 안전 기능입니다. 안전한 작업 범위 내를 유지하거나 전복을 방지하기 위한 조치가 필요한 경우 시각 및 청각 경고를 제공합니다.
Cat 2D E-fence(e 펜스)는 전방 링키지를 사전 설정된 작업 영역 내로 유지하여 충돌 같은 위험을 방지하는 굴삭기 안전 기능입니다. 2D E-fence(e 펜스)는 위치 센서의 데이터를 사용해 전방 링키지가 운전자가 정한 영역에 접근하면 자동으로 움직임을 중단합니다.
Cat Lift Assist는 인양 중인 실제 부하를 빠르게 계산하여 굴삭기가 처리할 수 있는 정격 부하와 비교하는 굴삭기 안전 기능입니다. 안전한 작업 범위 내를 유지하거나 전복을 방지하기 위한 조치가 필요한 경우 시각 및 청각 경고를 제공합니다.
굴삭기용 Cat Grade with 2D는 운전자가 더 신속하게 경사면에 도달하도록 돕는 표시 계통입니다. 목표 깊이 및 기울기를 선택하면 Grade with 2D 계통이 온보드 프로세서 및 센서를 사용하여 경사면까지의 거리를 실시간으로 안내합니다.
굴삭기용 Cat Grade with 3D를 사용하면 전체 작업 현장에서 여러 장비로 복잡한 설계의 경사 작업이 가능합니다. Grade with 3D는 GPS 및 GLONASS 계통과 연동하여 장비의 정확한 위치를 파악하고 계획에 따라 굴착을 진행하도록 보장합니다.
굴삭기용 Cat Grade with Advanced 2D를 사용하면 기본 현장 설계를 작성하고 작업할 수 있습니다. Cat Grade with Advanced 2D는 온보드 프로세서 및 센서를 사용해 버킷 팁 표고를 실시간으로 안내합니다.
굴삭기용 Cat Grade with Assist는 더 적은 노력으로 더 정확한 절단이 가능하도록 붐 및 스틱 움직임을 자동화합니다. Grade with Assist는 장비 위치 센서와 운전자가 정의한 깊이 및 경사 매개변수를 사용하여 단일 레버 굴착을 활성화합니다.
굴삭기용 Cat Grade with 2D는 운전자가 더 신속하게 경사면에 도달하도록 돕는 표시 계통입니다. 목표 깊이 및 기울기를 선택하면 Grade with 2D 계통이 온보드 프로세서 및 센서를 사용하여 경사면까지의 거리를 실시간으로 안내합니다.
굴삭기용 Cat Grade with 3D를 사용하면 전체 작업 현장에서 여러 장비로 복잡한 설계의 경사 작업이 가능합니다. Grade with 3D는 GPS 및 GLONASS 계통과 연동하여 장비의 정확한 위치를 파악하고 계획에 따라 굴착을 진행하도록 보장합니다.
굴삭기용 Cat Grade with Advanced 2D를 사용하면 기본 현장 설계를 작성하고 작업할 수 있습니다. Cat Grade with Advanced 2D는 온보드 프로세서 및 센서를 사용해 버킷 팁 표고를 실시간으로 안내합니다.
굴삭기용 Cat Grade with Assist는 더 적은 노력으로 더 정확한 절단이 가능하도록 붐 및 스틱 움직임을 자동화합니다. Grade with Assist는 장비 위치 센서와 운전자가 정의한 깊이 및 경사 매개변수를 사용하여 단일 레버 굴착을 활성화합니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat PL161 어탯치먼트 로케이터는 어탯치먼트 추적을 위한 최첨단 OEM 통합 솔루션입니다. PL161은 어탯치먼트 또는 필요한 임의의 추적 대상에 쉽게 설치할 수 있습니다.
Cat® Productivity는 모든 운영 규모로 확장할 수 있는 클라우드 기반 애플리케이션입니다. 상세한 Cat 생산 관리 데이터, 장비 데이터 및 작업 현장 데이터가 온보드 Cat Product Link™ 장치에서 웹 플랫폼으로 직접 전송되기 때문에 어느 곳에서든 모바일, 태블릿 또는 데스크탑 장치에서 액세스할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
텔레매틱스 데이터를 사용자 애플리케이션으로 가져와 Fleet 관리를 개선합니다. 당사 API는 AEMP 2.0 및 ISO 15143-3 표준을 충족하여 혼합 Fleet에 적합합니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat PL161 어탯치먼트 로케이터는 어탯치먼트 추적을 위한 최첨단 OEM 통합 솔루션입니다. PL161은 어탯치먼트 또는 필요한 임의의 추적 대상에 쉽게 설치할 수 있습니다.
Cat® Productivity는 모든 운영 규모로 확장할 수 있는 클라우드 기반 애플리케이션입니다. 상세한 Cat 생산 관리 데이터, 장비 데이터 및 작업 현장 데이터가 온보드 Cat Product Link™ 장치에서 웹 플랫폼으로 직접 전송되기 때문에 어느 곳에서든 모바일, 태블릿 또는 데스크탑 장치에서 액세스할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
텔레매틱스 데이터를 사용자 애플리케이션으로 가져와 Fleet 관리를 개선합니다. 당사 API는 AEMP 2.0 및 ISO 15143-3 표준을 충족하여 혼합 Fleet에 적합합니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.
온보드 계량 계통인 굴삭기용 Cat Payload는 이동 시 버킷 내 자재를 계량하여 적재 효율성과 작업 현장 생산성을 개선합니다. Cat Payload는 실린더 압력 데이터 및 장비 센서를 이용하여 작업 중 지속적으로 자재 무게를 계산합니다.
온보드 계량 계통인 굴삭기용 Cat Payload는 이동 시 버킷 내 자재를 계량하여 적재 효율성과 작업 현장 생산성을 개선합니다. Cat Payload는 실린더 압력 데이터 및 장비 센서를 이용하여 작업 중 지속적으로 자재 무게를 계산합니다.