320 GC

중형 굴삭기 320 GC

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

정미 출력 - ISO 9249
146 HP
109 kW
작동 무게
48300 lb
21900 kg
최대 굴착 깊이
22 ft
6720 mm

개요

안정적으로. 편안하게. 높은 생산성.

Cat® 320 GC 굴삭기는 사용하기 쉬운 기능, 쾌적한 신형 운전실, 최대 20%의 연료 소비 감소, 길어진 정비 간격으로 정비 비용을 최대 25%까지 절감할 수 있어 생산성을 균형 있게 유지함은 물론 낮은 부하부터 중간 부하 작업에서 시간당 비용을 절감할 수 있는 안정적이고 내구성이 뛰어난 굴삭기입니다.

복리후생

최대 20% 낮은 연료 소모

낮은 엔진 속도와 큰 유압 펌프 압력 및 흐름의 정밀한 조합으로 연료 연소를 줄이면서도 최고의 성능을 제공합니다.

개선된 안정성 및 효율성

고급 전기 유압식 계통은 정밀한 굴착 요건에 필요한 제어 기능을 제공하면서 출력과 효율성 사이에서 최적의 균형을 유지합니다.

최대 25% 정비 비용 절감

정비 주기가 더 길어지고 부품 간 정비 주기가 동기화되어, 이전 모델에 비해 낮은 비용을 지출하면서도 더 많은 작업을 처리할 수 있습니다.

최대 21% CO2 배기가스 배출 감소

320 GC는 이전 320F ECO보다 CO2 배출량이 최대 21% 더 적습니다.

다음에 대한 제품 사양 320 GC

정미 출력 - ISO 9249 146 HP 109 kW
엔진 모델 Cat C4.4e TA Cat C4.4e TA
엔진 출력 - ISO 14396 148 HP 110 kW
보어 4 in 105 mm
행정 5 in 127 mm
배기량 269 in³ 4.4 l
메인 계통 - 최대 흐름 442 l/min(116 gal/min) 442 l/min(116 gal/min)
최대 압력 - 장비 5075 psi 35000 kPa
최대 압력 - 주행 4974 psi 34300 kPa
최대 압력 - 스윙 3625 psi 25000 kPa
스윙 속도 11.6 r/min 11.6 r/min
최대 스윙 토크 54900 ft·lbf 74.4 kN·m
작동 무게 48300 lb 21900 kg
연료 탱크 용량 86.6 gal(US) 345 l
냉각 계통 6.6 gal(US) 25 l
엔진 오일 4 gal(US) 15 l
스윙 구동 - 각각 3.2 gal(US) 12 l
최종 드라이브 - 각각 1.1 gal(US) 4 l
유압 계통 - 탱크 포함 61.8 gal(US) 234 l
유압 탱크 30.4 gal(US) 115 l
DEF 탱크 10.3 gal(US) 39 l
리치 5.7 m(18'8") 리치 5.7 m(18'8")
스틱 R2.9B1(9'6") R2.9B1(9'6")
버킷 1.00 m³(1.31 yd³) 1.00 m³(1.31 yd³)
선적 높이 - 운전실 상단 9.7 ft 2960 mm
핸드 레일 높이 9.8 ft 2950 mm
선적 길이 31.3 ft 9530 mm
테일 스윙 반경 9.3 ft 2830 mm
카운터웨이트 간극 3.4 ft 1050 mm
지상고 1.5 ft 470 mm
트랙 길이 14.7 ft 4450 mm
롤러 중심까지의 길이 12 ft 3650 mm
트랙 게이지 7.9 ft 2380 mm
운송 폭 10.4 ft 3170 mm
최대 굴착 깊이 22 ft 6720 mm
리치 5.7 m(18.8) 리치 5.7 m(18.8)
스틱 R2.9B1(9'6") R2.9B1(9'6")
버킷 1.00 m³(1.31 yd³) 1.00 m³(1.31 yd³)
지면에서의 최대 도달 거리 32.3 ft 9860 mm
최고 절삭 높이 31 ft 9450 mm
최고 적재 높이 21.3 ft 6490 mm
최저 적재 높이 7.1 ft 2170 mm
2440 mm(8ft) 수평 바닥에 대한 최대 절삭 깊이 21.6 ft 6550 mm
최대 수직 벽 굴착 깊이 18.7 ft 5690 mm
버킷 굴착력 - ISO 28935 lbf 129 kN
스틱 굴착력 - ISO 22281 lbf 99 kN

320 GC 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

붐 및 스틱

  • 5.7 m(18'8") 리치 붐

운전실

  • 전복 보호 구조물(ROPS, Roll Over Protective Structure)
  • 기계식 서스펜션 시트
  • 고해상도 203 mm(8인치) LCD 터치스크린 모니터

CAT 기술

  • Cat Product Link™
  • 원격 플래시
  • 원격 고장진단
  • 자동 해머 정지

전기

  • 1,000CCA 무정비 배터리 2개
  • 프로그램식 시간 지연 LED 작업등
  • LED 섀시 조명, 왼쪽/오른쪽 붐 조명, 운전실 조명

엔진

  • Cat C4.4 단일 터보 엔진
  • 선택 가능한 두 가지 출력 모드
  • 자동 엔진 속도 제어
  • 자동 엔진 공회전 차단
  • 52°C(125°F)의 높은 대기 온도 냉각 용량
  • -32°C(-25°F) 냉간 시동 기능
  • 통합된 프리클리너가 포함된 이중 엘리먼트 에어 필터
  • 역회전식 전기 냉각 팬

유압 계통

  • 붐 및 스틱 재생 회로
  • 붐 및 스틱 하강 체크 밸브
  • 자동 예열
  • 자동 2단 속도 주행
  • 붐 및 스틱 드리프트 감속 밸브
  • 슬라이더 조이스틱
  • 툴 제어(펌프 2개, 단방향/양방향 고압 흐름)

안전 및 보안

  • 후방 시야 및 우측 시야 카메라
  • 지면 엔진 차단 스위치
  • 우측 핸드 레일 및 핸드 고정
  • 신호/경고 경적

서비스 및 정비

  • 정기 오일 샘플 채취(SOS)용 샘플 채취 포트
  • 지면 및 플랫폼 수준 엔진 오일 계량봉

차대 및 구조

  • 베이스 프레임의 묶음 지점
  • 3700 kg(8,160 lb) 카운터웨이트(터키 전용)
  • 4200 kg(9,300 lb) 카운터웨이트

320 GC 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

붐 및 스틱

  • 2.9 m(9'6") 리치 스틱
  • 2.5 m(8'2") 리치 스틱
  • 2.9 m(9'6") 세미 HD 리치 스틱
  • 2.5 m(8'2") 세미 HD 리치 스틱

안전 및 보안

  • 스윙 알람
  • 검사등

서비스 및 정비

  • 통합형 차량 상태 관리 계통

차대 및 구조

  • 600 mm(24") 삼중 그라우저 슈즈
  • 700 mm(28") 삼중 그라우저 슈즈
  • 790 mm(31") 삼중 그라우저 슈즈
  • 900 mm(35") 삼중 그라우저 슈즈

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

기술 살펴보기
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • Cat 원격 고장진단

    원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기

320 GC이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

다음에 대한 현재 혜택 확인  320 GC

더 많은 혜택 보기