320 - Tier 4F / EU Stage V

중형 굴삭기 320 - Tier 4F / EU Stage V

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

정미 출력 - ISO 9249
172 HP
128.5 kW
작동 무게
49600 lb
22500 kg
최대 굴착 깊이
22.1 ft
6720 mm

개요

표준보다 더 높이 이동

Cat® 320은 이 크기 등급에서 효율성 및 연비의 기대치를 높입니다. 업계 최고 수준의 표준 기본 장착 기술, 운전자 편의에 초점을 맞춘 새로운 운전실과 더불어, 낮은 연료 및 정비 비용을 제공하는 320은 운영 생산성 및 수익을 위한 새로운 기록을 설정할 것입니다.

복리후생

최대 25% 낮은 연료 소모

낮은 엔진 속도와 큰 유압 펌프 압력 및 흐름의 정밀한 조합으로 연료 연소를 줄이면서도 최고의 성능을 제공합니다.

최대 25% 정비 비용 절감

정비 주기가 더 길어지고 부품 간 정비 주기가 동기화되어, 이전 모델에 비해 낮은 비용을 지출하면서도 더 많은 작업을 처리할 수 있습니다.

최대 45% 작동 효율성 향상

Cat GRADE with 2D, Grade with Assist 및 Payload를 포함하여 업계 최고 수준의 표준 기본 장착 기술을 제공합니다.

최대 25% CO2 배기가스 배출 감소

320은 이전 320F보다 CO2 배출량이 최대 25% 더 적습니다.

다음에 대한 제품 사양 320 - Tier 4F / EU Stage V

정미 출력 - ISO 9249 172 HP 128.5 kW
엔진 모델 Cat C4.4e TTA Cat C4.4e TTA
엔진 출력 - ISO 14396 174 HP 129.4 kW
보어 4 in 105 mm
행정 5 in 127 mm
배기량 269 in³ 4.4 l
메인 계통 - 최대 흐름 429 l/min(113 gal/min) 429 l/min(113 gal/min)
최대 압력 - 장비 5075 psi 35000 kPa
최대 압력 - 주행 4974 psi 34300 kPa
최대 압력 - 스윙 3988 psi 27500 kPa
최대 스윙 토크 60300 ft·lbf 82 kN·m
작동 무게 49600 lb 22500 kg
연료 탱크 용량 86.6 gal(US) 345 l
냉각 계통 6.6 gal(US) 25 l
엔진 오일 4 gal(US) 15 l
스윙 구동 - 각각 3.2 gal(US) 12 l
최종 드라이브 - 각각 1.3 gal(US) 5 l
유압 계통 - 탱크 포함 61.8 gal(US) 234 l
유압 탱크 30.4 gal(US) 115 l
DEF 탱크 10.3 gal(US) 39 l
리치 5.7 m(18'8") 리치 5.7 m(18'8")
스틱 리치 2.9m(9'6") 리치 2.9m(9'6")
버킷 1.19m³(1.56yd³) 1.19m³(1.56yd³)
선적 높이 - 운전실 상단 9.8 ft 2960 mm
핸드 레일 높이 9.8 ft 2950 mm
선적 길이 31 ft 9530 mm
테일 스윙 반경 9.3 ft 2830 mm
카운터웨이트 간극 3.4 ft 1050 mm
지상고 1.6 ft 470 mm
트랙 길이 14.7 ft 4450 mm
롤러 중심까지의 길이 12 ft 3650 mm
트랙 게이지 7.9 ft 2380 mm
운송 폭 9.8 ft 2980 mm
최대 굴착 깊이 22.1 ft 6720 mm
리치 5.7 m(18'8") 리치 5.7 m(18'8")
스틱 리치 2.9m(9'6") 리치 2.9m(9'6")
버킷 1.19m³(1.56yd³) 1.19m³(1.56yd³)
지면에서의 최대 도달 거리 32.4 ft 9860 mm
최고 절삭 높이 30.8 ft 9370 mm
최고 적재 높이 21.4 ft 6490 mm
최저 적재 높이 7.1 ft 2170 mm
2440 mm(8ft) 수평 바닥에 대한 최대 절삭 깊이 21.5 ft 6550 mm
최대 수직 벽 굴착 깊이 17 ft 5190 mm
버킷 굴착력 - ISO 38811 lbf 150 kN
스틱 굴착력 - ISO 23911 lbf 106 kN

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • 굴삭기용 Cat Grade Assist

    굴삭기용 Cat Grade Assist는 더 적은 노력으로 더 정확한 절단이 가능하도록 붐 및 스틱 움직임을 자동화합니다. Grade Assist는 장비 위치 센서와 운전자가 정의한 깊이 및 경사 매개변수를 사용하여 단일 레버 굴착을 지원합니다.

  • 굴삭기용 Cat Lift Assist

    Cat Lift Assist는 인양 중인 실제 부하를 빠르게 계산하여 굴삭기가 처리할 수 있는 정격 부하와 비교하는 굴삭기 안전 기능입니다. 안전한 작업 범위 내를 유지하거나 전복을 방지하기 위한 조치가 필요한 경우 시각 및 청각 경고를 제공합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

굴삭기용 Cat Grade Assist는 더 적은 노력으로 더 정확한 절단이 가능하도록 붐 및 스틱 움직임을 자동화합니다. Grade Assist는 장비 위치 센서와 운전자가 정의한 깊이 및 경사 매개변수를 사용하여 단일 레버 굴착을 지원합니다.

기술 살펴보기

Cat Lift Assist는 인양 중인 실제 부하를 빠르게 계산하여 굴삭기가 처리할 수 있는 정격 부하와 비교하는 굴삭기 안전 기능입니다. 안전한 작업 범위 내를 유지하거나 전복을 방지하기 위한 조치가 필요한 경우 시각 및 청각 경고를 제공합니다.

기술 살펴보기
  • 굴삭기용 Cat 2D E-fence(e 펜스)

    Cat® 2D E-fence(e 펜스)는 전방 링키지를 사전 설정된 작업 영역 내로 유지하여 충돌 같은 위험을 방지합니다. 2D E-fence(e 펜스)는 위치 센서의 데이터를 사용해 전방 링키지가 정해진 영역에 접근하면 자동으로 움직임을 중단합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® 2D E-fence(e 펜스)는 전방 링키지를 사전 설정된 작업 영역 내로 유지하여 충돌 같은 위험을 방지합니다. 2D E-fence(e 펜스)는 위치 센서의 데이터를 사용해 전방 링키지가 정해진 영역에 접근하면 자동으로 움직임을 중단합니다.

기술 살펴보기
  • 굴삭기용 Cat GRADE with 2D

    Cat Grade with 2D는 굴삭기 운전자가 다양한 작업에서 최대 35% 더 효율적으로 작업할 수 있게 합니다. 정확한 수직 및 수평 제어를 실시간으로 안내해주는 Grade with 2D는 언더커팅이나 오버커팅 없이 정확한 사양으로 절토 및 성토 작업을 진행할 수 있게 합니다.

  • 굴삭기용 Cat GRADE with 3D

    Grade with 3D는 GNSS 기술과 RTK 위치 결정 및 안내를 더하므로 대형 인프라 및 상업 시설 프로젝트에서 흔히 발견되는 복잡하게 설계된 경사면 작업을 간소화합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat Grade with 2D는 굴삭기 운전자가 다양한 작업에서 최대 35% 더 효율적으로 작업할 수 있게 합니다. 정확한 수직 및 수평 제어를 실시간으로 안내해주는 Grade with 2D는 언더커팅이나 오버커팅 없이 정확한 사양으로 절토 및 성토 작업을 진행할 수 있게 합니다.

기술 살펴보기

Grade with 3D는 GNSS 기술과 RTK 위치 결정 및 안내를 더하므로 대형 인프라 및 상업 시설 프로젝트에서 흔히 발견되는 복잡하게 설계된 경사면 작업을 간소화합니다.

기술 살펴보기
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

기술 살펴보기
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • Cat 원격 고장진단

    원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기
  • 굴삭기용 Cat Payload

    차세대 굴삭기는 적재, 자재 비축, 자재 처리 등 모든 종류의 작업을 수행합니다. Cat® Payload 기술은 적재 작업 중 실시간으로 중량을 계량하여 운전자가 언제나 정확한 적재 목표를 달성할 수 있게 함으로써, 자재 과적재나 과소적재, 오적재를 방지합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

차세대 굴삭기는 적재, 자재 비축, 자재 처리 등 모든 종류의 작업을 수행합니다. Cat® Payload 기술은 적재 작업 중 실시간으로 중량을 계량하여 운전자가 언제나 정확한 적재 목표를 달성할 수 있게 함으로써, 자재 과적재나 과소적재, 오적재를 방지합니다.

기술 살펴보기

320 - Tier 4F / EU Stage V이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

다음에 대한 현재 혜택 확인  320 - Tier 4F / EU Stage V

더 많은 혜택 보기