323

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat® 323 굴삭기는 최고의 생산성이 요구되는 중부하 작업에 필요한 속도, 효율 및 출력을 제공합니다. 표준 장비로 Cat GRADE with 2D, Grade Assist 및 탑재하중이 기본 제공되어 작업자의 효율성을 최대 45%까지 높일 수 있습니다. 새로운 운전실, 더 길어진 정비 간격 및 감소된 연료 소비와 이러한 기능들이 결합하여 정비 비용과 연료 소비량을 15%까지 절감할 수 있으며 중부하 작업에 부합하고 생산 단가가 훨씬 낮아진 굴삭기가 탄생했습니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
정미 플라이휠 동력 157.0 HP 117.0 kW Less
보어 4.0 인치 105.0 mm Less
행정 5.0 인치 135.0 mm Less
배기량 428.0 세제곱인치 7.01 l Less
Net Power - SAE J1349 157.0 HP 117.0 kW Less
정미 출력(ISO 9249)† 158.0 HP 118.0 kW Less
엔진 RPM - 작동 1.65 RPM 1.65 RPM Less
엔진 RPM - 주행 1.8 RPM 1.8 RPM Less

중량

최대 작동 무게 54000.0 lb 24500.0 kg Less
주 (1) R5.7(18'8") HD 붐, R2.9B(9'6") HD 스틱, HD 1.18m3(1.54yd3) 버킷 및 600mm(24") TG 트랙 슈즈. 4.2mt 카운터웨이트. R5.7(18'8") HD 붐, R2.9B(9'6") HD 스틱, HD 1.18m3(1.54yd3) 버킷 및 600mm(24") TG 트랙 슈즈. 4.2mt 카운터웨이트. Less
주 (2) R5.7(18'8") HD 리치 붐, R2.9(9'6") HD 리치 스틱, HD 1.38m3(1.81yd3) 버킷 및 790mm(31") TG 트랙 슈즈, 5.4mt 카운터웨이트 R5.7(18'8") HD 리치 붐, R2.9(9'6") HD 리치 스틱, HD 1.38m3(1.81yd3) 버킷 및 790mm(31") TG 트랙 슈즈, 5.4mt 카운터웨이트 Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 86.6 갤런 345.0 l Less
엔진 오일 6.6 갤런 25.0 l Less
최종 드라이브 - 각각 1.3 갤런 5.0 l Less
유압 계통 - 탱크 포함 61.8 갤런 234.0 l Less
스윙 구동 - 각각 1.3 갤런 5.0 l Less

서비스 재보충 용량

냉각 계통 6.6 갤런 25.0 l Less
유압 탱크 30.4 갤런 115.0 l Less

스윙

스윙 속도 11.25 RPM 11.25 RPM Less
스윙 토크 54.44 lb/ft 74.0 kN·m Less

드라이브

Maximum Drawbar Pull 45614.0 lbf 203.0 kN Less
Maximum Travel Speed 3.5 mile/h 5.7 km/h Less
최대 등판 능력 35°--70% 35°--70% Less

유압계통

Maximum Pressure - Equipment - Normal 5.075 psi 35.0 kPa Less
메인 계통 - 최대 흐름 (총) 113.0 gal/min 429.0 l/min Less
최대 압력 - 스윙 3.886 psi 26.8 kPa Less
최대 압력 - 주행 4.974 psi 34.3 kPa Less

작업 범위 - 리치 붐 - 5.7m(18'8

22.1 ft 6730.0 mm Less
32.4 ft 9870.0 mm Less
31.0 ft 9.45 mm Less
21.3 ft 6480.0 mm Less
7.1 ft 2.16 mm Less
18.8 ft 5740.0 mm Less

치수 - 리치 붐 - 5.7m(18'8

테일 스윙 반경 9.3 ft 2.83 mm Less
9.7 ft 2.96 mm Less
31.3 ft 9.53 mm Less
12.0 ft 3.65 mm Less
7.8 ft 2.38 mm Less
9.8 ft 2980.0 mm Less
10.4 ft 3.17 mm Less
3.4 ft 1.05 mm Less
10.1 ft 3080.0 mm Less
GD 1.3m3(1.7yd3) 버킷 및 790mm(31") 슈즈 포함 GD 1.3m3(1.7yd3) 버킷 및 790mm(31") 슈즈 포함 Less
HD 리치 붐과 치수가 동일한 리치 붐 HD 리치 붐과 치수가 동일한 리치 붐 Less

치수: 리치 붐 5.7m, R2.9 스틱

지상고 1.5 ft 470.0 mm Less

21.5 ft 6560.0 mm Less

적은 연료 소비로 최고의 성능 발휘

  • Cat 323D2 굴삭기보다 연료를 최대 15% 적게 사용합니다.
  • 연료 소비 및 일일 정비를 비롯하여 운전자의 피로와 운용 비용을 낮추는 Cat Connect 기술로 작동 효율을 최대 45%까지 향상시킵니다.
  • 출력 모드를 사용하여 작업에 맞게 굴삭기를 조정합니다. 스마트 모드를 통해 엔진과 유압 출력을 작업 조건에 자동으로 맞출 수 있습니다.
  • 고급 유압 계통은 정밀한 굴착 요건에 필요한 제어 기능을 제공하면서 출력과 효율성 사이에서 최적의 균형을 유지합니다.
  • 전자 제어식 터보차징 엔진은 최대 B20까지 바이오디젤에서 가동할 수 있으며 Tier 3/Stage IIIA와 동등한 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
  • 보조 유압 선택사양으로 Cat 어탯치먼트 활용 범위가 비약적으로 넓어집니다.
  • 온도 때문에 작업을 중단하지 마십시오. 굴삭기는 52°C(125°F)의 표준 고온과 –18°C(0°F)의 냉간 시동 기능을 갖추고 있습니다. 선택사양인 -32ºC(-25ºF) 냉간 시동 패키지를 사용할 수 있습니다.

통합된 Cat Connect로 효율성과 생산성 강화

  • 표시 전용 및 레이저 기능을 포함하여 표준 Cat GRADE with 2D 및 Grade Assist 계통으로 동급 대비 최대 45%까지 생산성이 향상됩니다.
    • 표준 고해상도 203mm 터치스크린 모니터를 사용하여 경사면에 대한 깊이, 기울기 및 수평 거리 실시간 지침에 따라 굴착합니다.
    • 2D 시스템은 Cat GRADE with Advanced 2D 또는 Cat GRADE with 3D로 업그레이드할 수 있습니다.
  • 표준 Grade Assist:
    • Assist 기능이 있는 Cat GRADE는 반자동 기능을 사용하여 운전자의 피로를 줄이고 정확도를 높이고 단일 레버 굴착으로 경사면을 유지합니다.
    • 원하는 버킷 각도를 설정해 Bucket Assist로 쉽고 정확하며 빠른 작업을 위해 경사면, 땅 고르기, 미세 정지 및 도랑 작업에서 각도를 자동으로 유지합니다.
    • 인양이나 단단한 굴착 시 Boom Assist로 지면에서 트랙을 유지합니다.
    • Swing Assist를 사용하여 트럭 적재와 도랑 작업 시 운전자가 정의한 설정 지점에서 굴삭기 스윙을 자동으로 중지하면 노력을 줄이고 연료 소비를 절감할 수 있습니다.
  • 표준 Cat PAYLOAD 온보드 무게 계통:
    • 스윙 없이 탑재하중을 이동하면서 계량하고 실시간으로 측정하여 정밀한 적재 목표를 달성하고 적재 효율성을 높입니다.
    • 트럭 목표 무게와 적재/사이클 횟수와 같은 일일 생산성을 추적합니다.
    • 즉시 보정 작업을 수행할 수 있습니다.
    • 탑재하중을 VisionLink™와 결합하고 생산 목표를 원격으로 관리합니다.
    선택사양인 Cat GRADE with Advanced 2D로 업그레이드:
    • 보조 고해상도 254mm(10인치) 터치스크린 모니터에서 손쉽게 경사면에 대한 깊이, 기울기 및 수평 거리 실시간 지침을 확인합니다.
    • 운전석에서 손쉽게 경사면 디자인을 작성하고 편집합니다.
  • 선택사양인 Cat GRADE with 3D로 업그레이드:
    • 보조 고해상도 254mm(10인치) 터치스크린 모니터에서 붐, 스틱 및 버킷의 전체 동작 범위에서 버킷 이빨 위치에 대한 실시간 지침을 확인합니다.
    • 운전석에서 손쉽게 경사면 디자인을 작성하고 편집합니다.
    • GPS 및 GLONASS 계통에 따라 굴삭기의 절대적 위치를 파악합니다.
    • 장비는 경사로 인한 굴삭기 피치 및 롤을 자동으로 보정합니다.
  • 표준 Product Link™는 VisionLink™ 온라인 인터페이스를 통해 필요에 따라 위치, 장비 작동 시간, 연료 사용량, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 및 기타 장비 데이터를 제공하여 낮은 운용 비용과 함께 직무 현장 효율성을 높입니다.

신형 운전실에서 쾌적하게 작업

  • 2가지 운전실 선택사양(편안함 및 디럭스)을 통해 원하는 편안함을 선택할 수 있습니다.
  • 보다 편안한 환경을 위해 콘솔 사이 공간이 넉넉합니다.
  • 모든 체형의 운전자에게 맞는 새로운 넓은 시트가 제공됩니다(열선 옵션 지원).
  • 위로 접히는 왼쪽 콘솔을 사용하여 운전실에 더 쉽게 타고 내립니다(디럭스 운전실 전용).
  • 모두 운전자 앞에 있어 사용하기 쉬운 제어 장치로 굴삭기를 편리하게 제어합니다.
  • 표준으로 제공하는 자동 온도 제어 기능으로 모든 온도가 적절하게 유지됩니다.
  • 향상된 점성 설치대를 사용해 기존 굴삭기 모델보다 최대 50%까지 운전실 진동을 줄일 수 있습니다.
  • 시트 아래와 뒤쪽, 머리 위, 콘솔의 운전실 내 저장 공간에 장비를 보관합니다. 컵 홀더, 문서 홀더, 병 홀더, 옷걸이도 제공됩니다.
  • 표준 라디오의 USB 포트 및 Bluetooth® 기술을 사용하여 개인 장치를 연결하고 핸즈프리 통화 기능을 지원합니다.

수명 연장을 위한 제작

  • 혹한기에 유압장치 구성품을 보호합니다. 자동 예열 기능은 낮은 온도에서 유압 오일 예열을 가속화합니다.
  • 연료 계통은 3단계 여과 기능을 통해 연료 오염을 방지합니다.
  • 하단 보호대는 스윙과 주행 기능을 갖추면서 엔진과 유압장치 구성품이 손상되지 않도록 보호합니다.
  • 새로운 타원형 형상이 적용된 유압 탱크는 응력 저항을 강화하도록 설계되었습니다.
  • 강한 X형 하부 프레임은 굴삭기의 상부 구조물에서 트랙까지의 하중을 지지합니다.
  • 주행 모터용 유압 라인은 손상되지 않도록 프레임 내부에서 배선됩니다.
  • 경사진 트랙 프레임 설계를 통해 진흙이나 이물질이 쌓여 트랙을 손상시키는 일을 방지합니다.
  • 그리스 윤활 트랙은 핀과 부싱 사이를 그리스로 밀봉하여 이물질 유입과 수명 감소를 방지합니다.
  • 먼지나 이물질로 인해 내부 구성품이 마모되지 않도록 트랙 롤러를 밀봉합니다.
  • 볼트 연결 트랙 가이드 보호대는 경사면에서 주행하거나 작업하는 동안 트랙 정렬을 유지해 줍니다.

간편한 작동

  • 표준 고해상도 203mm(8인치) 터치스크린 모니터, 선택 사양인 254mm(10인치) 터치스크린 모니터, 조그 다이얼 제어 기능의 도움으로 빠르게 탐색할 수 있습니다.
  • 고급 경사면 제어를 위해 보조 254mm(10인치) 모니터를 사용할 수 있습니다.
  • 푸시 버튼이나 Bluetooth 전자 열쇠, 스마트폰 앱, 고유한 운전자 ID 기능으로 엔진을 시동합니다.
  • 조이스틱 반응을 조정하고 각 조이스틱 버튼의 기능을 프로그래밍하여 굴착 스타일에 맞게 굴삭기 작동 방식을 조정합니다.
  • 굴삭기의 작동 방법이나 정비 방법에 대해 잘 모르십니까? 터치스크린 모니터를 손가락으로 터치하기만 하면 항상 운전자용 매뉴얼을 볼 수 있습니다.

정비

  • 정비 간격을 늘려 323D2 시리즈 굴삭기보다 정비 비용을 15% 절감합니다. (12,000시간 이상의 가동 시간으로 절감액 계산)
  • 전기 냉각 팬을 역회전하면 라디에이터, 오일 쿨러 및 콘덴서를 쉽게 청소할 수 있습니다.
  • 통합된 프리클리너가 포함된 새로운 엔진 에어클리너는 건식 레이디얼 실 에어클리너의 수명이 두 배로 늘었습니다.
  • 신형 유압 오일 필터는 향상된 여과 성능을 제공하고, 배출 차단 밸브는 필터를 교체할 때 오일을 청결하게 유지하며, 기존 필터 대비 50% 늘어난 3,000시간의 교체 간격으로 더 긴 수명을 보장합니다.
  • 운전실 내 모니터를 통해 굴삭기의 필터 수명과 정비 간격을 추적합니다.
  • 지면에 위치한 새로운 엔진 오일 계량봉을 사용하여 빠르고 안전하게 엔진 오일량을 점검합니다.
  • S·O·S℠ 포트는 정비를 간소화하고 분석을 위해 유체 샘플을 쉽고 빠르게 추출할 수 있도록 합니다.

안전

  • 운전자가 정의한 설정 지점을 굴삭기가 벗어나지 않도록 하는 표준 2D E 펜스 기능이 공장에서 기본적으로 통합되어 안전하게 작업할 수 있습니다.
  • 지면에서 일일 정비 지점의 100%에 액세스할 수 있어 굴삭기 상단에 올라갈 필요가 없습니다.
  • 굴삭기 보안을 유지합니다. 모니터에서 PIN 코드를 사용하거나 Bluetooth 전자 열쇠 또는 스마트폰을 사용하여 푸시 버튼 시동을 활성화할 수 있습니다.
  • 표준 ROPS 운전실은 ISO 12117-2:2008 요구 사항을 충족합니다.
  • 더 작은 운전실 기둥, 더 커진 창의 도움으로 도랑 위치나 각 회전 방향, 후방 시야를 확보할 수 있습니다.
  • 후방 카메라는 표준이며 굴삭기 주변의 모든 시야에 대해 360° 시야 카메라로 업그레이드하면 하나의 보기에서 굴삭기 주변에 있는 물체와 사람을 쉽게 파악할 수 있습니다.
  • 새로운 오른쪽 서비스 플랫폼 설계로 상위 서비스 플랫폼에 쉽고 안전하며 신속하게 액세스할 수 있습니다. 서비스 플랫폼 계단은 미끄럼을 방지하기 위해 미끄럼 방지 펀치 플레이트를 사용합니다.
  • 핸드레일은 ISO2867 요구 사항을 충족합니다.

323 표준 장비

CAT CONNECT 기술
  • Cat GRADE with 2D(SLR에서 사용 불가능)
  • Cat Assist(붐 지원, 버킷 지원, 스윙 지원, 경사면 지원)
  • Cat Payload(탑재하중 정보, 고정 중량, 자동 보정)
  • 2D E-펜스
  • Cat Product Link™

엔진
  • Cat C7.1 ACERT™ 전자 제어식 터보차징 디젤 엔진
  • 전 세계 Tier 3/Stage IIIA와 동등한 배기가스 배출 표준 충족
  • 세 가지 출력 모드 선택 가능
  • 자동 엔진 속도 제어를 포함한 원터치 저속 공회전
  • 자동 엔진 공회전 차단
  • 3,000m(9,842.5ft) 높이에서 출력이 감소하는 엔진의 경우 최고 4,500m(14,764ft) 고도 이하에서 사용하는 것이 좋습니다.
  • 52ºC(125ºF) 높은 대기 온도 냉각 용량
  • -18°C(-0°F)의 냉간 시동 능력
  • 통합된 프리클리너가 포함된 이중 엘리먼트 에어 필터
  • 전기 연료 공급 펌프
  • 역회전식 전기 냉각 팬
  • 최대 B20 바이오디젤 연료 사용

유압 계통
  • 붐 및 스틱 재생 회로
  • 전기 메인 제어 밸브
  • 자동 유압 예열
  • 자동 2단 속도 주행
  • 붐 및 스틱 드리프트 감소 밸브
  • 엘리먼트 유형 메인 유압 필터
  • 슬라이더 조이스틱
  • 전기 메인 펌프

편안한 표준 운전실
  • ROPS, 표준 소음 억제
  • 고해상도 8"(203mm) LCD 터치스크린 모니터
  • 자동 이중 레벨 에어컨
  • 모니터 제어를 위한 조그 다이얼 및 단축 키
  • 무건(keyless) 푸시 시동 방식의 엔진 제어장치
  • 높이 조절식 콘솔, 툴 없이 무한
  • 기계식으로 조절 가능한 시트 서스펜션
  • 안전벨트, 자동 조절식(51mm[2인치] 폭)
  • 고정식 좌측 콘솔
  • Bluetooth® 통합형 라디오(USB 포트 포함)
  • 12V DC 콘센트(x2)
  • 문서 보관
  • 컵 홀더 및 병 홀더
  • 투피스 전방 창문, 개방형
  • 상부 레이디얼 와이퍼(와셔 포함)
  • LED 실내등 및 낮은 실내 조명
  • 롤러 전방 선스크린
  • 경광등 지원
  • 세척 가능한 바닥 매트
  • 폴리카보네이트 채광창 비상구, 개방형

차대 및 구조
  • 베이스 프레임의 묶음 지점(ISO 15818 호환)
  • 분할형 트랙 가이드 보호대
  • 표준 하단 보호대
  • 표준 주행 모터 보호대
  • 그리스 윤활 트랙 링크
  • 5400 kg(11,900 lb) 카운터웨이트
  • HD 스윙 프레임
  • HD 스윙 베어링
  • SD 트랙 롤러 및 표준 캐리어 롤러 장착 HD 베이스 프레임
  • 표준 주행 모터를 포함하는 최종 드라이브

붐, 스틱 및 링키지
  • 5.7m(18'8") HD 리치 붐
  • 2.9m(9'6") HD 스틱
  • 600mm(24") 삼중 그라우저 트랙 슈즈
  • 버킷 링키지, 인양 고리가 있는 B1 계열

전기
  • 장비 전자 제어 모듈(x2)
  • 1,000CCA 무정비 배터리(x2)
  • 중앙 집중식 전기식 차단 스위치
  • 프로그램식 시간 지연 LED 작업등
  • LED 섀시 조명, 리치용 좌/우측 붐 조명, 운전실 조명-850루멘

안전 및 보안
  • 후방 시야 카메라 및 우측 거울
  • 모든 제어장치용 중립 레버(잠금)
  • 서비스 플랫폼의 미끄럼 방지 플레이트 및 카운터싱크 볼트
  • 지면에서 접근 가능한 운전실의 보조 엔진 차단 스위치
  • Bluetooth® 수신기
  • 우측 핸드 레일 및 핸드 고정(ISO 2867 호환)

서비스 및 정비
  • 정기 오일 샘플 채취(S·O·S℠)용 샘플 채취 포트
  • 엔진 오일 및 연료 필터의 그룹화된 위치
  • 엔진 오일용 지면 2단 계량봉
  • 원격 플래시

323 선택사양 장비

CAT CONNECT 기술
  • Cat GRADE with Advanced 2D
  • Cat GRADE with 3D

엔진
  • -32°C(-25°F)의 냉간 시동 능력

유압 계통
  • 해머 회송 필터 회로
  • 결합된 흐름/고압 보조 회로
  • 중간 압력 보조 회로
  • Cat 핀 그래버용 퀵 커플러 회로

차대 및 보호대
  • 중부하 작업용 하단 보호대
  • 표준 스위블 보호대
  • 중부하 작업용 주행 모터 보호대
  • 4,200kg(9,260lb) 카운터웨이트
  • 세미 HD 스윙 프레임
  • 세미 HD 스윙 프레임
  • SD 트랙 롤러 및 SD 캐리어 롤러 장착 SD 베이스 프레임

붐, 스틱 및 링키지
  • 600mm(24") 이중 그라우저 트랙 슈즈
  • 700mm(28") 삼중 그라우저 트랙 슈즈
  • 790mm(31") 삼중 그라우저 트랙 슈즈
  • 5.7m(18'8") HD 리치 붐
  • 2.5m(8'2") HD 스틱
  • 버킷 링키지, 인양 고리가 없는 B1 계열

전기 계통
  • 냉간 시동 기능 -32°C용 1,000CCA 무정비 배터리(x4)

서비스 및 정비
  • 예방 정비 지원(고속 배출)

안전 및 보안
  • 360° 시야
  • 라디에이터 스크린
  • 후방 시야 및 우측 시야 카메라
  • 주행 알람

편안한 운전실 업그레이드, 표준 플러스
  • 고해상도 8"(203mm) LCD 터치스크린 모니터 + 추가 모니터(Cat GRADE with Advanced 2D 또는 Cat GRADE with 3D에서만 사용).
  • 고해상도 10"(254mm) LCD 터치스크린 모니터(360° 시야에서만 사용 가능)
  • 고해상도 10"(254mm) LCD 터치스크린 모니터 + 추가 모니터(360° 시야 및 Cat GRADE with Advanced 2D 또는 Cat GRADE with 3D에서만 사용).
  • 롤러 후방 선스크린
  • 빗물 보호장치 및 운전실 조명 커버(360° 시야에서만 사용 가능).
  • 공기 조절 시트 서스펜션
  • 틸트 업 좌측 콘솔

버킷
  • 일반 부하 버킷 - 1.14m3(1.49yd3)
  • 1.3m3(1.71yd3)~1.38m3(1.81yd3)의 중부하 작업 버킷
  • 고부하 작업용 버킷 1.19m3(1.56yd3)