엔진
정미 출력 - ISO 9249 | 157 HP 117 kW |
엔진 모델 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
보어 | 4 in 105 mm |
스트로크 | 5 in 135 mm |
배기량 | 428 in³ 7.01 l |
Cat® 320은 이 크기 등급에서 효율성 및 연비의 기대치를 높입니다. 업계 최고 수준의 표준 탑재 기술, 운전자 편의와 생산성에 초점을 맞춘 새로운 운전실과 더불어, 낮은 연료 및 정비 비용을 제공하는 320은 운영 생산성 및 수익을 위한 새로운 기록을 설정할 것입니다.
낮은 엔진 속도와 큰 유압 펌프 압력 및 흐름의 정밀한 조합으로 연료 연소를 줄이면서도 최고의 성능을 제공합니다.
정비 주기가 길어지고 더 동기화되어, 이전 모델과 비교하여 더 낮은 비용으로 더 많은 작업을 처리할 수 있습니다.
Cat GRADE with 2D, Grade with Assist 및 Payload를 포함하여 업계 최고 수준의 표준 탑재 기술 제공
정미 출력 - ISO 9249 | 157 HP 117 kW |
엔진 모델 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
보어 | 4 in 105 mm |
스트로크 | 5 in 135 mm |
배기량 | 428 in³ 7.01 l |
메인 계통 - 최대 흐름 | 429l/min(113gal/min) 429l/min(113gal/min) |
최대 압력 - 장비 | 5075 psi 35000 kPa |
최대 압력 - 장비 - 리프트 모드 | 5510 psi 38000 kPa |
최대 압력 - 주행 | 4974 psi 34300 kPa |
최대 압력 - 스윙 | 3988 psi 27500 kPa |
스윙 속도 | 11.25 r/min 11.25 r/min |
최대 스윙 토크 | 55440 ft·lbf 74 kN·m |
작동 무게 | 48500 lb 22000 kg |
연료 탱크 용량 | 86.6 gal (US) 345 l |
냉각 계통 | 6.6 gal (US) 25 l |
엔진 오일 | 6.6 gal (US) 25 l |
스윙 구동 - 각각 | 3.2 gal (US) 12 l |
최종 드라이브 - 각각 | 1.3 gal (US) 5 l |
유압 계통 - 탱크 포함 | 61.8 gal (US) 234 l |
유압 탱크 | 30.4 gal (US) 115 l |
붐 | 리치 5.7m(18'8") 리치 5.7m(18'8") |
스틱 | 리치 R2.9B1(9'6") 리치 R2.9B1(9'6") |
버킷 | 1.19m³(1.56yd³) 1.19m³(1.56yd³) |
선적 높이 - 운전실 상단 | 9.7 ft 2960 mm |
핸드 레일 높이 | 9.8 ft 2950 mm |
선적 길이 | 31.3 ft 9530 mm |
테일 스윙 반경 | 9.3 ft 2830 mm |
카운터웨이트 간극 | 3.4 ft 1050 mm |
지상고 | 1.5 ft 470 mm |
트랙 길이 | 14.7 ft 4450 mm |
롤러 중심까지의 길이 | 12 ft 3650 mm |
트랙 게이지 | 7.8 ft 2380 mm |
운송 폭 | 9.8 ft 2980 mm |
최대 굴착 깊이 | 22 ft 6720 mm |
붐 | 리치 5.7m(18'8") 리치 5.7m(18'8") |
스틱 | 리치 R2.9B1(9'6") 리치 R2.9B1(9'6") |
버킷 | 1.19m³(1.56yd³) 1.19m³(1.56yd³) |
지면에서의 최대 도달 거리 | 32.3 ft 9860 mm |
최고 절삭 높이 | 30.7 ft 9370 mm |
최고 적재 높이 | 21.3 ft 6490 mm |
최저 적재 높이 | 7.1 ft 2170 mm |
2,440mm(8ft) 수평 바닥에 대한 최대 절삭 깊이 | 21.5 ft 6550 mm |
최대 수직 벽 굴착 깊이 | 17 ft 5190 mm |
버킷 굴착력 - ISO | 33811 lbf 150 kN |
스틱 굴착력 - ISO | 30.7 ft·lbf 9370 kN |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
굴삭기용 Cat Grade Assist는 더 적은 노력으로 더 정확한 절단이 가능하도록 붐 및 스틱 움직임을 자동화합니다. Grade Assist는 장비 위치 센서와 운전자가 정의한 깊이 및 경사 매개변수를 사용하여 단일 레버 굴착을 지원합니다.
Cat Lift Assist는 인양 중인 실제 부하를 빠르게 계산하여 굴삭기가 처리할 수 있는 정격 부하와 비교하는 굴삭기 안전 기능입니다. 안전한 작업 범위 내를 유지하거나 전복을 방지하기 위한 조치가 필요한 경우 시각 및 청각 경고를 제공합니다.
Cat® 2D E-fence(e 펜스)는 전방 링키지를 사전 설정된 작업 영역 내로 유지하여 충돌 같은 위험을 방지합니다. 2D E-fence(e 펜스)는 위치 센서의 데이터를 사용해 전방 링키지가 정해진 영역에 접근하면 자동으로 움직임을 중단합니다.
Cat® 2D E-fence(e 펜스)는 전방 링키지를 사전 설정된 작업 영역 내로 유지하여 충돌 같은 위험을 방지합니다. 2D E-fence(e 펜스)는 위치 센서의 데이터를 사용해 전방 링키지가 정해진 영역에 접근하면 자동으로 움직임을 중단합니다.
Cat Grade with 2D는 굴삭기 운전자가 다양한 작업에서 최대 35% 더 효율적으로 작업할 수 있게 합니다. 정확한 수직 및 수평 제어를 실시간으로 안내해주는 Grade with 2D는 언더커팅이나 오버커팅 없이 정확한 사양으로 절토 및 성토 작업을 진행할 수 있게 합니다.
Grade with 3D는 GNSS 기술과 RTK 위치 결정 및 안내를 더하므로 대형 인프라 및 상업 시설 프로젝트에서 흔히 발견되는 복잡하게 설계된 경사면 작업을 간소화합니다.
Cat Grade with Advanced 2D는 실시간 버킷 팁 및 표고 가이드가 계통에서 제공되어, 굴삭기 운전자가 간단한 2D 설계를 작성하고, 편집하며, 경사면 작업을 할 수 있습니다.
Cat Grade with 2D는 굴삭기 운전자가 다양한 작업에서 최대 35% 더 효율적으로 작업할 수 있게 합니다. 정확한 수직 및 수평 제어를 실시간으로 안내해주는 Grade with 2D는 언더커팅이나 오버커팅 없이 정확한 사양으로 절토 및 성토 작업을 진행할 수 있게 합니다.
Grade with 3D는 GNSS 기술과 RTK 위치 결정 및 안내를 더하므로 대형 인프라 및 상업 시설 프로젝트에서 흔히 발견되는 복잡하게 설계된 경사면 작업을 간소화합니다.
Cat Grade with Advanced 2D는 실시간 버킷 팁 및 표고 가이드가 계통에서 제공되어, 굴삭기 운전자가 간단한 2D 설계를 작성하고, 편집하며, 경사면 작업을 할 수 있습니다.
VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.
VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
차세대 굴삭기는 적재, 자재 비축, 자재 처리 등 모든 종류의 작업을 수행합니다. Cat® Payload 기술은 적재 작업 중 실시간으로 중량을 계량하여 운전자가 언제나 정확한 적재 목표를 달성할 수 있게 함으로써, 자재 과적재나 과소적재, 오적재를 방지합니다.
차세대 굴삭기는 적재, 자재 비축, 자재 처리 등 모든 종류의 작업을 수행합니다. Cat® Payload 기술은 적재 작업 중 실시간으로 중량을 계량하여 운전자가 언제나 정확한 적재 목표를 달성할 수 있게 함으로써, 자재 과적재나 과소적재, 오적재를 방지합니다.
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS