엔진
정미 출력 - ISO 9249 | 201 HP 150 kW |
엔진 모델 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
엔진 출력 - ISO 14396 | 202 HP 151 kW |
보어 | 4 in 105 mm |
스트로크 | 5 in 135 mm |
배기량 | 428 in³ 7.01 l |
Cat® 326 굴삭기는 운전자의 효율을 높여주는 사용이 간편한 기술로 뛰어난 성능을 발휘합니다. 이러한 기능들이 새로운 운전실, 더 길어진 정비 간격 및 연료 소비를 절감하는 동력 계통과 결합되어 중간 부하에서 중부하 작업까지 용도에 완벽하게 부합하고 생산 단가가 낮아진 굴삭기가 탄생했습니다.
정비 주기가 더 길어지고 부품 간 정비 주기가 동기화되어, 이전 모델에 비해 낮은 비용을 지출하면서도 더 많은 작업을 처리할 수 있습니다.
세 가지 출력 모드 및 자동 엔진 속도 제어장치가 연료 사용을 최소화하고 엔진 효율을 높입니다.
Cat GRADE with 2D, Grade with Assist 및 Payload를 포함하여 업계 최고 수준의 표준 기본 장착 기술 제공
정미 출력 - ISO 9249 | 201 HP 150 kW |
엔진 모델 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
엔진 출력 - ISO 14396 | 202 HP 151 kW |
보어 | 4 in 105 mm |
스트로크 | 5 in 135 mm |
배기량 | 428 in³ 7.01 l |
메인 계통 - 최대 흐름 | 515 l/min(136 gal/min) 515 l/min(136 gal/min) |
최대 압력 - 장비 | 5075 psi 35000 kPa |
최대 압력 - 장비 - 리프트 모드 | 5510 psi 38000 kPa |
최대 압력 - 주행 | 5075 psi 35000 kPa |
최대 압력 - 스윙 | 4118 psi 28400 kPa |
스윙 속도 | 10.5 r/min 10.5 r/min |
최대 스윙 토크 | 78182 ft·lbf 106 kN·m |
작동 무게 | 57100 lb 25900 kg |
연료 탱크 용량 | 125.2 gal (US) 474 l |
냉각 계통 | 6.6 gal (US) 25 l |
엔진 오일 | 6.6 gal (US) 25 l |
스윙 드라이브 | 2.6 gal (US) 10 l |
최종 드라이브 - 각각 | 1.5 gal (US) 5.5 l |
유압 계통 - 탱크 포함 | 81.9 gal (US) 310 l |
유압 탱크 | 38.8 gal (US) 147 l |
DEF 탱크 | 10.8 gal (US) 41 l |
붐 | 리치 5.9m(19'4") 리치 5.9m(19'4") |
스틱 | 리치 2.95m(9'8") 리치 2.95m(9'8") |
버킷 | HD 1.54m³(2.01yd³) HD 1.54m³(2.01yd³) |
선적 높이 - 운전실 상단 | 9.84 ft 3000 mm |
핸드 레일 높이 | 9.84 ft 3000 mm |
선적 길이 | 33 ft 10060 mm |
테일 스윙 반경 | 9.84 ft 3000 mm |
카운터웨이트 간극 | 1.44 ft 440 mm |
지상고 | 3.48 ft 1060 mm |
트랙 길이 | 15.3 ft 4640 mm |
롤러 중심까지의 길이 | 12.5 ft 3830 mm |
트랙 게이지 | 8.5 ft 2590 mm |
운송 폭 | 10.5 ft 3190 mm |
최대 굴착 깊이 | 22.38 ft 6820 mm |
붐 | 리치 5.9m(19'4") 리치 5.9m(19'4") |
스틱 | 리치 2.95m(9'8") 리치 2.95m(9'8") |
버킷 | HD 1.54m³(2.01yd³) HD 1.54m³(2.01yd³) |
지면에서의 최대 도달 거리 | 33.2 ft 10120 mm |
최고 절삭 높이 | 31.63 ft 9640 mm |
최고 적재 높이 | 21.72 ft 6620 mm |
최저 적재 높이 | 7.84 ft 2390 mm |
2,440mm(8ft) 수평 바닥에 대한 최대 절삭 깊이 | 21.78 ft 6640 mm |
최대 수직 벽 굴착 깊이 | 16.77 ft 5110 mm |
버킷 굴착력 - ISO | 37318 lbf 166 kN |
스틱 굴착력 - ISO | 27202 lbf 121 kN |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat Lift Assist는 인양 중인 실제 부하를 빠르게 계산하여 굴삭기가 처리할 수 있는 정격 부하와 비교하는 굴삭기 안전 기능입니다. 안전한 작업 범위 내를 유지하거나 전복을 방지하기 위한 조치가 필요한 경우 시각 및 청각 경고를 제공합니다.
Cat Lift Assist는 인양 중인 실제 부하를 빠르게 계산하여 굴삭기가 처리할 수 있는 정격 부하와 비교하는 굴삭기 안전 기능입니다. 안전한 작업 범위 내를 유지하거나 전복을 방지하기 위한 조치가 필요한 경우 시각 및 청각 경고를 제공합니다.
Cat 2D E-fence(e 펜스)는 전방 링키지를 사전 설정된 작업 영역 내로 유지하여 충돌 같은 위험을 방지하는 굴삭기 안전 기능입니다. 2D E-fence(e 펜스)는 위치 센서의 데이터를 사용해 전방 링키지가 운전자가 정한 영역에 접근하면 자동으로 움직임을 중단합니다.
Cat 2D E-fence(e 펜스)는 전방 링키지를 사전 설정된 작업 영역 내로 유지하여 충돌 같은 위험을 방지하는 굴삭기 안전 기능입니다. 2D E-fence(e 펜스)는 위치 센서의 데이터를 사용해 전방 링키지가 운전자가 정한 영역에 접근하면 자동으로 움직임을 중단합니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
텔레매틱스 데이터를 사용자 애플리케이션으로 가져와 Fleet 관리를 개선합니다. 당사 API는 AEMP 2.0 및 ISO 15143-3 표준을 충족하여 혼합 Fleet에 적합합니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
텔레매틱스 데이터를 사용자 애플리케이션으로 가져와 Fleet 관리를 개선합니다. 당사 API는 AEMP 2.0 및 ISO 15143-3 표준을 충족하여 혼합 Fleet에 적합합니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.
굴삭기용 Cat Grade with 3D를 사용하면 전체 작업 현장에서 여러 장비로 복잡한 설계의 경사 작업이 가능합니다. Grade with 3D는 GPS 및 GLONASS 계통과 연동하여 장비의 정확한 위치를 파악하고 계획에 따라 굴착을 진행하도록 보장합니다.
굴삭기용 Cat Grade with 3D를 사용하면 전체 작업 현장에서 여러 장비로 복잡한 설계의 경사 작업이 가능합니다. Grade with 3D는 GPS 및 GLONASS 계통과 연동하여 장비의 정확한 위치를 파악하고 계획에 따라 굴착을 진행하도록 보장합니다.
Cat® Productivity는 모든 운영 규모로 확장할 수 있는 클라우드 기반 애플리케이션입니다. 상세한 Cat 생산 관리 데이터, 장비 데이터 및 작업 현장 데이터가 온보드 Cat Product Link™ 장치에서 웹 플랫폼으로 직접 전송되기 때문에 어느 곳에서든 모바일, 태블릿 또는 데스크탑 장치에서 액세스할 수 있습니다.
Cat® Productivity는 모든 운영 규모로 확장할 수 있는 클라우드 기반 애플리케이션입니다. 상세한 Cat 생산 관리 데이터, 장비 데이터 및 작업 현장 데이터가 온보드 Cat Product Link™ 장치에서 웹 플랫폼으로 직접 전송되기 때문에 어느 곳에서든 모바일, 태블릿 또는 데스크탑 장치에서 액세스할 수 있습니다.