굴삭기 326 사용이 간편한 기술이 탑재되어 뛰어난 성능 구현

다음에 대한 제품 사양 326

엔진

유압 계통

스윙 기계 장치

무게

서비스 보충 용량

치수

작동 범위 및 출력

326 표준 장비

  • 일부 기능은 일부 지역에서는 출시되지 않았습니다. 해당 지역의 특정 사양 제공 여부는 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전실

  • 고해상도 203mm(8인치) LCD 터치스크린 모니터

CAT 기술

  • Cat GRADE with 2D(슈퍼롱 리치 붐이 장착된 장비에서는 선택사양)
  • 2D E 펜스(슈퍼롱 리치 붐이 장착된 장비에서는 선택사양)
  • Assist 기능이 있는 Cat GRADE(슈퍼롱 리치 붐이 장착된 장비에서는 선택사양)
  • Cat Product Link™
  • Cat PAYLOAD(슈퍼롱 리치 붐이 장착된 장비에서는 선택사양)
  • 원격 플래시 기능

엔진

  • 자동 엔진 속도 제어장치를 포함한 원터치 저속 공회전
  • 최대 B20 바이오디젤 연료 사용
  • 세 가지 출력 모드 선택 가능
  • 자동 엔진 공회전 차단
  • 역회전식 전기 냉각 팬
  • 52°C(125°F)의 높은 대기 온도 냉각 용량(출력 감소)
  • 통합된 프리클리너가 포함된 이중 엘리먼트 에어 필터
  • –18°C(0°F) 냉간 시동 기능

유압 계통

  • 붐 및 스틱 재생 회로
  • 붐 및 스틱 드리프트 감속 밸브
  • 자동 2단 속도 주행
  • 자동 유압 예열

차대 및 구조

  • 베이스 프레임의 묶음 지점
  • 4600kg(10,141lb) 카운터웨이트

전기 계통

  • LED 섀시 조명, 왼쪽/오른쪽 붐 조명, 운전실 조명
  • 1,000CCA 무정비 배터리 2개
  • 프로그램식 시간 지연 LED 작업등

서비스 및 정비

  • 지면 및 플랫폼 수준 엔진 오일 계량봉
  • 정기 오일 샘플 채취(S·O·S)용 샘플 채취 포트

안전 및 보안

  • 신호/경고 경적
  • 우측 시야 카메라
  • 우측 핸드 레일 및 핸드 고정
  • Lift Assist(슈퍼롱 리치 붐이 장착된 장비에서는 선택사양)
  • 후방 시야 카메라
  • 지면 엔진 차단 스위치
  • 신호/경고 경적
  • 신호/경고 경적
  • 우측 핸드 레일 및 핸드 고정
  • 신호/경고 경적

326 선택사양 장비

운전실

  • ROPS, 표준 소음 억제, 난방 가능한 공기 조절 시트(디럭스 전용)
  • ROPS, 기계식 서스펜션 시트가 있는 편안한 운전실
  • 고해상도 254mm(10인치) LCD 터치스크린 모니터
  • ROPS, 첨단 소음 억제, 난방 및 환기가 가능한 자동 조절 시트(프리미엄 전용)

CAT 기술

  • Cat GRADE with Advanced 2D(슈퍼롱 리치 붐이 장착된 장비에서는 선택사양)
  • Cat GRADE with 3D(슈퍼롱 리치 붐이 장착된 장비에서는 선택사양)

엔진

  • –32°C(–25°F) 냉간 시동 기능

유압 계통

  • 붐 및 스틱 하강 체크 밸브
  • 중간 압력 회로
  • 해머 회송 필터 회로
  • 조합 툴 제어(펌프 2개, 한 방향/양방향 고압 흐름)
  • 퀵 커플러 회로

붐 및 스틱

  • 5.9m(19'4") 리치 붐, 2.5m(8'2") 리치 스틱, 긴 차대(길고 좁은 차대 또한 유럽에서만 제공됨)
  • 5.9m(19'4") 리치 붐, 3.6m(11'10") 리치 스틱, 긴 차대(북미에만 해당)
  • 5.9m(19'4") HD 리치 붐, 2.95m(9'8") HD 리치 스틱, 긴 차대(유럽과 일본만 해당) (길고 좁은 차대 또한 유럽에서만 제공됨)
  • 5.9m(19'4") 리치 붐, 2.95m(9'8") 리치 스틱, 긴 차대(길고 좁은 차대 또한 유럽에서만 제공됨)
  • 2.8m + 3.3m(9'2" + 10'10") VA 붐, 2.95m(9'8") 리치 스틱, 긴 차대(유럽만 해당) (길고 좁은 차대 또한 유럽에서만 제공됨)
  • 2.8m + 3.3m(9'2" + 10'10") VA 붐, 2.5m(8'2") 리치 스틱, 긴 차대(유럽만 해당) (길고 좁은 차대 또한 유럽에서만 제공됨)
  • 10.2m(33'6") SLR 붐, 7.85m(25'9") SLR 스틱, 긴 차대(길고 좁은 차대 또한 유럽에서만 제공됨)

차대 및 구조

  • 600mm(24") 삼중 그라우저 슈즈
  • 700mm(28") 삼중 그라우저 슈즈
  • 790mm(31인치) 삼중 그라우저 슈즈
  • 900mm(35인치) 삼중 그라우저 슈즈
  • 6700kg(14,771lb) 카운터웨이트

전기 계통

  • 360°조명

서비스 및 정비

  • 자동 차단장치가 있는 전기식 재급유 펌프

안전 및 보안

  • 360° 시야(254mm[10인치] 모니터 필요)

326이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.


호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • 굴삭기용 Cat 2D E-fence(e 펜스)

    Cat 2D E-fence(e 펜스)는 전방 링키지를 사전 정의된 작업 영역 이내로 유지하여 교통 차량과 같은 위험을 회피하는 굴삭기 안전 기능입니다. 2D E-fence(e 펜스)는 위치 센서 데이터를 사용하여 전방 링키지가 운전자에 의해 정의된 경계에 도달하면 움직임을 자동으로 중지합니다.

  • 굴삭기용 Cat Lift Assist

    Cat Lift Assist는 인양 중인 실제 부하를 빠르게 계산하여 굴삭기가 처리할 수 있는 정격 부하와 비교하는 굴삭기 안전 기능입니다. 시각 및 청각 경고를 통해 현재 작업자가 안전한 작업 범위 내에서 작업하고 있는지 또는 전복을 방지하기 위해 조치를 취해야 하는지를 알려줍니다.

Cat 2D E-fence(e 펜스)는 전방 링키지를 사전 정의된 작업 영역 이내로 유지하여 교통 차량과 같은 위험을 회피하는 굴삭기 안전 기능입니다. 2D E-fence(e 펜스)는 위치 센서 데이터를 사용하여 전방 링키지가 운전자에 의해 정의된 경계에 도달하면 움직임을 자동으로 중지합니다.

Cat Lift Assist는 인양 중인 실제 부하를 빠르게 계산하여 굴삭기가 처리할 수 있는 정격 부하와 비교하는 굴삭기 안전 기능입니다. 시각 및 청각 경고를 통해 현재 작업자가 안전한 작업 범위 내에서 작업하고 있는지 또는 전복을 방지하기 위해 조치를 취해야 하는지를 알려줍니다.

  • 굴삭기용 Cat GRADE with 3D

    굴삭기용 Cat Grade with 3D를 사용하면 전체 작업 현장에서 여러 장비로 복잡한 설계의 경사 작업이 가능합니다. Grade with 3D는 GPS 및 GLONASS 계통과 연동하여 장비의 정확한 위치를 파악하고 계획에 따라 굴착을 진행하도록 보장합니다.

굴삭기용 Cat Grade with 3D를 사용하면 전체 작업 현장에서 여러 장비로 복잡한 설계의 경사 작업이 가능합니다. Grade with 3D는 GPS 및 GLONASS 계통과 연동하여 장비의 정확한 위치를 파악하고 계획에 따라 굴착을 진행하도록 보장합니다.

다음에 대한 현재 혜택 확인  326

더 많은 혜택 보기