엔진
정미 출력 - ISO 9249 | 201 HP 150 kW |
엔진 모델 | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
엔진 출력 - ISO 14396 | 202 HP 151 kW |
보어 | 4 in 105 mm |
행정 | 5 in 135 mm |
배기량 | 428 in³ 7.01 l |
큰 유압 펌프, 전기 메인 제어 밸브 및 전자 제어식 냉각 팬의 정밀한 조합으로 연료 연소를 줄이면서도 최고의 성능을 제공합니다.
ISO 인증 ROPS 운전실은 소음 억제형이며 대형 창은 전 방향으로 뛰어난 시야를 제공하여 더 안전하고 조용한 작업 환경을 보장합니다.
정비 주기가 더 길어지고 부품 간 정비 주기가 동기화되어, 이전 모델에 비해 낮은 비용을 지출하면서도 더 많은 작업을 처리할 수 있습니다.
330 GC는 이전 330F보다 CO2 배출량이 최대 9% 더 적습니다.
CAT 330 GC는 신뢰할 수 있는 성능 운전자 생산성 특징 및 비용 절감의 이상적인 균형을 제공합니다. Cat 330 GC는 높은 안정성과 시간당 비용을 절감할 수 있는 성능이 우선순위인 작업에 적합한 선택입니다.
큰 유압 펌프, 전기 메인 제어 밸브 및 전자 제어식 냉각 팬의 정밀한 조합으로 연료 연소를 줄이면서도 최고의 성능을 제공합니다.
ISO 인증 ROPS 운전실은 소음 억제형이며 대형 창은 전 방향으로 뛰어난 시야를 제공하여 더 안전하고 조용한 작업 환경을 보장합니다.
정비 주기가 더 길어지고 부품 간 정비 주기가 동기화되어, 이전 모델에 비해 낮은 비용을 지출하면서도 더 많은 작업을 처리할 수 있습니다.
330 GC는 이전 330F보다 CO2 배출량이 최대 9% 더 적습니다.
정미 출력 - ISO 9249 | 201 HP 150 kW |
엔진 모델 | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
엔진 출력 - ISO 14396 | 202 HP 151 kW |
보어 | 4 in 105 mm |
행정 | 5 in 135 mm |
배기량 | 428 in³ 7.01 l |
메인 계통 - 최대 흐름 | 560 L/min(148 gal/min) 560 L/min(148 gal/min) |
최대 압력 - 장비 | 5075 psi 35000 kPa |
최대 압력 - 주행 | 5075 psi 35000 kPa |
최대 압력 - 스윙 | 4120 psi 28400 kPa |
스윙 속도 | 11.5 r/min 11.5 r/min |
최대 스윙 토크 | 77370 ft·lbf 105 kN·m |
작동 무게 | 67900 lb 30800 kg |
연료 탱크 용량 | 125.2 gal(US) 474 l |
냉각 계통 | 6.6 gal(US) 25 l |
엔진 오일 | 6.6 gal(US) 25 l |
스윙 드라이브 | 2.6 gal(US) 10 l |
스윙 구동 - 각각 | 2.6 gal(US) 10 l |
최종 드라이브 - 각각 | 1.5 gal(US) 5.5 l |
유압 계통 - 탱크 포함 | 81.9 gal(US) 310 l |
유압 탱크 | 38.8 gal(US) 147 l |
DEF 탱크 | 10.8 gal(US) 41 l |
붐 | 도달 거리 6.15 m(20'2") 도달 거리 6.15 m(20'2") |
스틱 | 리치 3.2 m(10'6") 리치 3.2 m(10'6") |
버킷 | HD 1.54 m³(2.01 yd³) HD 1.54 m³(2.01 yd³) |
선적 높이 - 운전실 상단 | 10 ft 3050 mm |
핸드 레일 높이 | 10 ft 3050 mm |
선적 길이 | 34.2 ft 10420 mm |
테일 스윙 반경 | 10.3 ft 3130 mm |
카운터웨이트 간극 | 3.7 ft 1110 mm |
지상고 | 1.6 ft 490 mm |
트랙 길이 | 15.11 ft 4860 mm |
롤러 중심까지의 길이 | 13.1 ft 3990 mm |
트랙 게이지 | 8.6 ft 2590 mm |
운송 폭 | 10.5 ft 3190 mm |
최대 굴착 깊이 | 23.8 ft 7260 mm |
붐 | 도달 거리 6.15 m(20'2") 도달 거리 6.15 m(20'2") |
스틱 | 리치 3.2 m(10'6") 리치 3.2 m(10'6") |
버킷 | HD 1.54 m³(2.01 yd³) HD 1.54 m³(2.01 yd³) |
지면에서의 최대 도달 거리 | 35.1 ft 10690 mm |
최고 절삭 높이 | 32.9 ft 10020 mm |
최고 적재 높이 | 22.8 ft 6940 mm |
최저 적재 높이 | 7.5 ft 2280 mm |
2440 mm(8ft) 수평 바닥에 대한 최대 절삭 깊이 | 23.3 ft 7100 mm |
최대 수직 벽 굴착 깊이 | 19.8 ft 6030 mm |
버킷 굴착력 - ISO | 40200 lbf 179 kN |
스틱 굴착력 - ISO | 28300 lbf 126 kN |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.
VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.