330 GC

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

Cat® 330 GC 굴삭기는 사용하기 쉬운 제어 기능, 쾌적한 신형 운전실, 최대 12%의 연료 소비 절감, 길어진 정비 간격으로 정비 비용을 최대 20% 절감할 수 있어 생산성을 균형 있게 유지함은 물론 시간당 비용을 절감할 수 있는 안정적인 굴삭기입니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat C7.1 Cat C7.1 Less
정미 플라이휠 동력 202.0 HP 151.0 kW Less
총 출력 - ISO 14396/SAE J1995 204.0 HP 152.0 kW Less
정미 출력(SAE J1349/ISO9249) 202.0 HP 151.0 kW Less
엔진 RPM - 작동 1750.0 RPM 1750.0 RPM Less
엔진 RPM - 주행 1750.0 RPM 1750.0 RPM Less
보어 4.0 인치 105.0 mm Less
행정 5.0 인치 135.0 mm Less
배기량 428.0 세제곱인치 7.01 l Less

유압 계통

메인 계통 - 최대 흐름 - 작동기구 148.0 gal/min 560.0 l/min Less
Max. Pressure - Equipment 5075.0 psi 35000.0 kPa Less

유압계통

최대 압력 - 주행 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
최대 압력 - 스윙 4120.0 psi 28400.0 kPa Less

장비 무게

주 (1) 리치 붐, R3.2m(10'6") 스틱, HD 1.54m3(2.01yd3) 버킷, 800mm(31") 삼중 그라우저 슈즈 및 6,700kg(14,770lb) 카운터웨이트. 리치 붐, R3.2m(10'6") 스틱, HD 1.54m3(2.01yd3) 버킷, 800mm(31") 삼중 그라우저 슈즈 및 6,700kg(14,770lb) 카운터웨이트. Less
주 (2) 리치 붐, R3.2m(10'6") 스틱, HD 1.54m3(2.01yd3) 버킷, 600mm(24") 삼중 그라우저 슈즈 및 6,700kg(14,770lb) 카운터웨이트. 리치 붐, R3.2m(10'6") 스틱, HD 1.54m3(2.01yd3) 버킷, 600mm(24") 삼중 그라우저 슈즈 및 6,700kg(14,770lb) 카운터웨이트. Less
* 5,800kg(12,780lb)의 카운터웨이트, 표준 차대, 1.20m3(1.57yd3) GD 버킷으로 작동 무게가 2,100kg(4,900lb) 감소했습니다. (일본만 해당). * 5,800kg(12,780lb)의 카운터웨이트, 표준 차대, 1.20m3(1.57yd3) GD 버킷으로 작동 무게가 2,100kg(4,900lb) 감소했습니다. (일본만 해당). Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 125.2 갤런 474.0 l Less
스윙 드라이브 2.6 갤런 10.0 l Less
최종 드라이브 - 각각 1.5 갤런 5.5 l Less
유압 계통 - 탱크 포함 81.9 갤런 310.0 l Less
DEF 탱크 10.8 갤런 41.0 l Less

서비스 재보충 용량

냉각 계통 6.6 갤런 25.0 l Less
엔진 오일 6.6 갤런 25.0 l Less
유압 탱크 38.8 갤런 147.0 l Less

에어컨 계통

에어컨 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1,287미터톤의 CO2에 해당하는 0.9kg의 냉매가 들어 있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1,287미터톤의 CO2에 해당하는 0.9kg의 냉매가 들어 있습니다. Less

치수

리치 6.15m(20'2") 리치 6.15m(20'2") Less
스틱 리치 3.2 m(10'6") 리치 3.2 m(10'6") Less
버킷 HD 1.54m3(2.01yd3) HD 1.54m3(2.01yd3) Less
선적 높이 - 운전실 상단 10.0 ft 3050.0 mm Less
핸드 레일 높이 10.0 ft 3050.0 mm Less
선적 길이 34.2 ft 10420.0 mm Less
테일 스윙 반경 10.3 ft 3130.0 mm Less
지상고 1.6 ft 490.0 mm Less
카운터웨이트 간극 3.7 ft 1110.0 mm Less

작동 범위 및 출력

리치 6.15m(20'2") 리치 6.15m(20'2") Less
스틱 리치 3.2 m(10'6") 리치 3.2 m(10'6") Less
버킷 HD 1.54m3(2.01yd3) HD 1.54m3(2.01yd3) Less
최대 굴착 깊이 23.8 ft 7260.0 mm Less
지면에서의 최대 도달 거리 35.1 ft 10690.0 mm Less
최고 절삭 높이 32.9 ft 10020.0 mm Less
최고 적재 높이 22.8 ft 6940.0 mm Less
최저 적재 높이 7.5 ft 2280.0 mm Less
2440 mm(8ft) 수평 바닥에 대한 최대 절삭 깊이 23.3 ft 7100.0 mm Less
최대 수직 벽 굴착 깊이 19.8 ft 6030.0 mm Less
버킷 굴착력 - ISO 40200.0 lbf 179.0 kN Less
스틱 굴착력 - ISO 28300.0 lbf 126.0 kN Less
버킷 굴착력 - SAE 35300.0 lbf 157.0 kN Less
스틱 굴착력 - SAE 27700.0 lbf 123.0 kN Less