엔진
정미 출력 | 40.2 HP 30 kW |
정격 정미 출력 - 2,200 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 | 40.2 HP 30 kW |
배기량 | 146 in³ 2.4 리터 |
행정 | 4 인치 102.4 mm |
보어 | 3.4 인치 87 mm |
총 출력 - ISO 14396 | 41.8 HP 31.2 kW |
정미 출력 | 40.2 HP 30 kW |
정격 정미 출력 - 2,200 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 | 40.2 HP 30 kW |
배기량 | 146 in³ 2.4 리터 |
행정 | 4 인치 102.4 mm |
보어 | 3.4 인치 87 mm |
총 출력 - ISO 14396 | 41.8 HP 31.2 kW |
작동 무게 | 11443 lb 5185 kg |
중량 – 캐노피, 표준 스틱 | 10970 lb 4975 kg |
중량 – 운전실, 롱 스틱 | 11443 lb 5185 kg |
중량 – 캐노피, 롱 스틱 | 11069 lb 5020 kg |
중량 – 운전실, 표준 스틱 | 11334 lb 5140 kg |
최대 견인력 - 저속 | 10161 lb 45.2 kN |
최대 견인력 - 고속 | 5418 lb 24.1 kN |
주행 속도 - 고속 | 2.7 mph 4.4 km/h |
주행 속도 - 저속 | 1.7 mph 2.8 km/h |
지면 압력 - 운전실 | 4.4 psi 30.5 kPa |
지면 압력 - 캐노피 | 4.3 psi 29.5 kPa |
굴착력 - 스틱 - 표준 | 5550 lb 24.7 kN |
보조 회로 - 2차(174bar/2,524psi) | 6.6 gal/min 25 l/min |
보조 회로 - 1차(186bar/2,734psi) | 21.1 gal/min 80 l/min |
작동 압력 - 장비 | 3553 psi 245 바 |
작동 압력 - 스윙 | 3132 psi 216 바 |
작동 압력 - 주행 | 3553 psi 245 바 |
2,400rpm에서의 펌프 흐름 | 39.6 gal/min 150 l/min |
굴착력 - 스틱 - 롱 | 4788 lb 21.3 kN |
굴착력 - 버킷 | 10050 lb 44.7 kN |
장비 스윙 속도 | 10 r/min 10 r/min |
폭 | 78 인치 1980 mm |
높이 | 14.8 인치 375 mm |
굴착 깊이 | 21.9 인치 555 mm |
리프트 높이 | 15.9 인치 405 mm |
냉각 계통 | 2.8 gal(US) 10.5 리터 |
엔진 오일 | 2.5 gal(US) 9.5 리터 |
유압 탱크 | 18 gal(US) 68.3 리터 |
연료 탱크 | 16.6 gal(US) 63 리터 |
유압 계통 | 20.6 gal(US) 78 리터 |
스틱 길이 - 롱 | 67 인치 1750 mm |
스틱 길이 - 표준 | 52 인치 1350 mm |
테일 스윙 | 43 인치 1100 mm |
붐 스윙 - 좌측 | 27 인치 695 mm |
최대 블레이드 깊이 | 22 인치 555 mm |
붐 스윙 - 우측 | 31 인치 785 mm |
O/A 트랙 폭 | 78 인치 1980 mm |
최고 블레이드 높이 | 16 인치 405 mm |
트랙 벨트/슈 폭 | 16 인치 400 mm |
O/A 차대 길이 | 102 인치 2580 mm |
최대 도달 거리 | 220 인치 5600 mm |
O/A 선적 길이 | 204 인치 5180 mm |
스윙 베어링 - 높이 | 24 인치 615 mm |
최대 덤프 간극 | 129 인치 3720 mm |
최대 도달 거리 - 지면 | 210 인치 5330 mm |
붐 도달 거리 | 93 인치 2350 mm |
O/A 선적 높이 | 100 인치 2550 mm |
수직 벽 | 91 인치 2320 mm |
붐 높이 - 선적 위치 | 69 인치 1750 mm |
최고 굴착 높이 | 207 인치 5250 mm |
블레이드 올림 – 측면 | 2359 인치 1070 kg |
블레이드 내림 – 측면 | 2646 인치 1200 kg |
블레이드 내림 – 전방 | 5159 lb 2340 kg |
블레이드 올림 - 전방 | 3197 lb 1450 kg |
외부 음압 수준 – ISO 6395:2008* | 96 dB(A) 96 dB(A) |
동적 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) | 81 dB(A) 81 dB(A) |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.