302.7 CR

미니 굴삭기 302.7 CR

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

정미 출력
23.6 HP
17.6 kW
작동 무게
6725 lb
3050 kg
굴착 깊이
106.7 in
2710 mm

개요

고객에서 영감을 얻은 미니 굴삭기

Cat® 302.7 CR 미니 굴삭기는 작은 크기에서도 뛰어난 출력과 성능을 제공하기 때문에 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

복리후생

4 업계 최초 기능

미니 굴삭기 관련 Cat 독점 기능

최대 5% 낮은 총 소유 비용

비결: 더 많은 공용 부품, 낮은 수리 비용 및 틸트 업 운전실

최대 10% 뛰어난 성능

비결: 프로그래밍 가능한 운전자 설정과 빠른 사이클 시간

다음에 대한 제품 사양 302.7 CR

정미 출력 23.6 HP 17.6 kW
엔진 모델 C1.1 터보 C1.1 터보
정미 출력 - 2,400 rpm - ISO 9249, 80/1269/EEC 23.6 HP 17.6 kW
공시된 정미 출력은 공장 구성 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 최소 교류 발전기 부하의 교류 발전기를 장착한 엔진이 정격 속도 및 정격 출력일 때 플라이휠에서 이용 가능한 출력을 말합니다. 공시된 정미 출력은 공장 구성 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 최소 교류 발전기 부하의 교류 발전기를 장착한 엔진이 정격 속도 및 정격 출력일 때 플라이휠에서 이용 가능한 출력을 말합니다.
보어 3 in 77 mm
배기량 69 in³ 1.1 l
배기가스 배출 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 및 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 충족합니다. U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 및 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
스트로크 3.2 in 81 mm
총 출력 - 2,400 rpm - SAE J1995:2014 24.7 HP 18.4 kW
작동 무게 6725 lb 3050 kg
캐노피 포함 최소 작동 무게* 5645 lb 2560 kg
캐노피 포함 최대 작동 무게** 6450 lb 2925 kg
운전실 포함 최소 작동 무게* 5909 lb 2680 kg
EU: 캐노피 제외 CE 플레이트 중량*** 5942 lb 2695 kg
EU: 운전실 포함 CE 플레이트 중량*** 6174 lb 2800 kg
주(2) **최대 무게는 강철 트랙, 운전자 탑승, 연료 탱크 완충, 롱 스틱, 블레이드, 버킷 및 추가 카운터웨이트가 적용된 상태를 기준으로 합니다. **최대 무게는 강철 트랙, 운전자 탑승, 연료 탱크 완충, 롱 스틱, 블레이드, 버킷 및 추가 카운터웨이트가 적용된 상태를 기준으로 합니다.
주(1) *최소 무게는 고무 트랙, 운전자 탑승, 연료 탱크 완충, 표준 스틱, 블레이드, 버킷이 적용되고 추가 카운터웨이트 없는 상태를 기준으로 합니다. *최소 무게는 고무 트랙, 운전자 탑승, 연료 탱크 완충, 표준 스틱, 블레이드, 버킷이 적용되고 추가 카운터웨이트 없는 상태를 기준으로 합니다.
운전실 포함 최대 작동 무게** 6725 lb 3050 kg
주(3) ***CE 플레이트 중량은 가장 일반적인 EU 구성을 기준으로 합니다. 75kg(165lb) 운전자와 완충한 연료 탱크가 포함되며 버킷은 제외입니다. ***CE 플레이트 중량은 가장 일반적인 EU 구성을 기준으로 합니다. 75kg(165lb) 운전자와 완충한 연료 탱크가 포함되며 버킷은 제외입니다.
롱 스틱 33 lb 15 kg
강철 트랙 221 lb 100 kg
운전실 276 lb 125 kg
카운터웨이트(추가) 551 lb 250 kg
카운터웨이트(경량) 221 lb 100 kg
지면 압력 - 최대 무게 4.2 psi 29 kPa
지면 압력 - 최소 무게 3.5 psi 24.2 kPa
주행 속도 - 저속 1.6 mile/h 2.6 km/h
등판 능력 - 최대 30도 30도
최대 견인력 - 고속 3507 lbf 15.6 kN
주행 속도 - 고속 2.8 mile/h 4.5 km/h
최대 견인력 - 저속 6025 lbf 26.8 kN
유압 계통 9.2 gal (US) 35 l
유압 탱크 4.8 gal (US) 18 l
연료 탱크 11.9 gal (US) 45 l
엔진 오일 1.1 gal (US) 4 l
냉각 계통 1.1 gal (US) 4 l
굴삭력 - 스틱 - 표준 3102 lbf 13.8 kN
보조 회로 - 1차 - 압력 3553 psi 245 bar
작동 압력 - 스윙 2553 psi 176 bar
보조 회로 - 2차 - 흐름 7 gal/min 25 l/min
보조 회로 - 1차 - 흐름 17 gal/min 65 l/min
보조 회로 - 2차 - 압력 3553 psi 245 bar
작동 압력 - 장비 3553 psi 245 bar
굴삭력 - 스틱 - 롱 2765 lbf 12.3 kN
굴착력 - 버킷 5238 lbf 23.3 kN
작동 압력 - 주행 3553 psi 245 bar
2,400rpm에서의 펌프 흐름 26 gal/min 100 l/min
유형 가변 용량형 피스톤 펌프가 있는 부하 감지식 유압장치 가변 용량형 피스톤 펌프가 있는 부하 감지식 유압장치
흐름과 압력은 조합할 수 없습니다. 부하 적용 시 흐름 상승 압력이 감소하기 때문입니다. 흐름과 압력은 조합할 수 없습니다. 부하 적용 시 흐름 상승 압력이 감소하기 때문입니다.
장비 스윙 속도 9 r/min 9 r/min
붐 스윙 - 좌측 75도 75도
붐 스윙 - 우측 50도 50도
높이 12.6 in 320 mm
61.8 in 1570 mm
상단 보호대 ISO 10262:1998 Level I ISO 10262:1998 Level I
전복 방지 보호 구조물(TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
전복 보호 구조물(ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
운전자 음압(ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
평균 외부 음압(ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
유럽 연합 지침 “2000/14/EC” 유럽 연합 지침 “2000/14/EC”
전체 선적 길이* 166.9 in 4240 mm
붐 도달 거리 67.3 in 1710 mm
전체 선적 높이 97.6 in 2480 mm
스윙 베어링 - 높이 22 in 560 mm
스틱 길이 41.7 in 1060 mm
최대 도달 거리 183.5 in 4660 mm
최대 덤프 간극 116.1 in 2950 mm
최고 굴착 높이 168.1 in 4270 mm
카운터웨이트 제외 테일 스윙 30.5 in 775 mm
카운터웨이트를 추가한 테일 스윙 35 in 890 mm
붐 스윙 - 우측 32.7 in 830 mm
전체 차대 길이 79.1 in 2010 mm
수직 벽 73.6 in 1870 mm
*전체 선적 길이는 선적 중의 블레이드 위치에 따라 달라집니다. *전체 선적 길이는 선적 중의 블레이드 위치에 따라 달라집니다.
최대 도달 거리 - 지면 177.6 in 4510 mm
굴착 깊이 98.8 in 2510 mm
트랙 벨트/슈 폭 11.8 in 300 mm
최고 블레이드 높이 15.6 in 395 mm
최대 블레이드 깊이 20.3 in 515 mm
붐 스윙 - 좌측 23.8 in 605 mm
지상고 12.2 in 310 mm
붐 높이 - 선적 위치 61.4 in 1560 mm
테일 스윙 - 경량 카운터웨이트 포함 33.3 in 845 mm
굴착 깊이 106.7 in 2710 mm
붐 높이 - 선적 위치 65 in 1650 mm
붐 스윙 - 우측 32.7 in 830 mm
최대 도달 거리 - 지면 185.4 in 4710 mm
최고 블레이드 높이 15.6 in 395 mm
최대 도달 거리 190.9 in 4850 mm
붐 스윙 - 좌측 23.8 in 605 mm
최대 블레이드 깊이 20.3 in 515 mm
전체 선적 높이 97.6 in 2480 mm
최고 굴착 높이 172.8 in 4390 mm
스틱 길이 49.6 in 1260 mm
카운터웨이트 제외 테일 스윙 30.5 in 775 mm
붐 도달 거리 68.1 in 1730 mm
최대 덤프 간극 120.9 in 3070 mm
스윙 베어링 - 높이 22 in 560 mm
수직 벽 80.7 in 2050 mm
전체 차대 길이 79.1 in 2010 mm
지상고 12.2 in 310 mm
트랙 벨트/슈 폭 11.8 in 300 mm
전체 선적 길이* 168.5 in 4280 mm
*전체 선적 길이는 선적 중의 블레이드 위치에 따라 달라집니다. *전체 선적 길이는 선적 중의 블레이드 위치에 따라 달라집니다.
테일 스윙 - 카운터웨이트 추가 포함 35 in 890 mm
트랙 폭 61.8 in 1570 mm
테일 스윙 - 경량 카운터웨이트 포함 33.3 in 845 mm

302.7 CR 표준 장비

엔진

  • Cat® C1.1 터보 엔진(U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V)
  • 자동 엔진 공회전
  • 자동 엔진 차단
  • 자동 2단 속도 주행
  • 연료 수분 분리기
  • 주문형 출력(일부 지역에서는 제공되지 않음)
  • 가변 용량형 피스톤 펌프
  • 부하 감지/흐름 공유 유압장치

유압장치

  • 스마트 테크 전자 펌프
  • 축압기
  • 자동 스윙 브레이크
  • 보조 유압 라인
  • 한 방향 및 양방향 보조 흐름
  • 연속적인 보조 흐름
  • 보조 라인 신속 분리

운전자 환경

  • 틸트 업 캐노피 또는 틸트 업 운전실
  • 상단 보호대 ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • 스틱 조향 모드
  • 정속 주행 제어
  • 조종 방식 변경장치(일부 지역에서는 선택 사항)
  • 조절식 손목 받침대
  • 세척 가능한 바닥 매트
  • 주행 페달 및 핸드 레버
  • 장비 보안
  • 패스 코드를 이용하는 표준 키
  • 직물 서스펜션 시트(운전실 전용)
  • 인조가죽 서스펜션 시트(캐노피 전용)
  • 유압 잠금 - 모든 제어장치
  • 자동 조절식 고가시성 안전벨트(75mm/3인치)
  • 옷걸이
  • 컵 홀더
  • 보관 포켓
  • 채광창
  • 전방 장착 보스
  • 신호/경고 경적
  • 내부 조명(운전실 전용)
  • 붐 라이트, 할로겐(일부 지역에서는 제공되지 않음)
  • 휴대폰용 유틸리티 공간
  • 차세대 컬러 LCD 모니터(IP66)
    – 연료 수준 및 냉각수 온도 게이지
    – 점검 및 장비 모니터링
    – 성능 및 장비 조정
    – 숫자 보안 코드
    – 다국어 지원
    – 웨이크업 스위치를 포함한 시간 기록계
    – 조그 다이얼(운전실 전용)

차대

  • 고무 벨트(폭 300mm/11.8인치)
  • 도저 블레이드
  • 도저 블레이드 부양
  • 트랙 프레임 묶음 지점

붐, 스틱 및 링키지

  • 원피스 붐(2085mm/82.1인치)
  • 표준 스틱(1060mm/41.7인치)
  • 전방 삽 이용 가능
  • 전방 삽 이용 가능 - 핀 부착
  • 섬 이용 가능(일부 지역에서는 제공되지 않음)
  • 인증받은 인양 고리(일부 지역에서는 선택 사항)

전기

  • 12볼트 배터리
  • 소프트웨어(장비 및 모니터)
  • 무정비 배터리
  • 배터리 차단
  • 신호/경고 경적
  • 12볼트 파워 소켓

302.7 CR 선택사양 장비

운전자 환경

  • 에어컨 장착 운전실
  • 히터 포함 운전실
  • 주행 페달 및 핸드 레버 없음(일부 지역에서는 선택 사항)
  • 전자 열쇠/패스 코드를 이용한 버튼식 시동
  • 서스펜션 미장착 인조가죽 시트(캐노피 전용)(일부 지역에서는 제공되지 않음)
  • LED 전방 라이트
  • LED 전방 및 후방 라이트
  • LED 붐 라이트
  • 좌측 및 우측 거울
  • 라디오 – Bluetooth®, Auxiliary, 마이크, USB(충전 전용)(운전실 전용)
  • 차세대 고급 모니터
    – 터치스크린
    – 현장 참조 시스템
    – 고해상도 카메라 사용 가능(IP68 및 IP69K)
    – 숫자 보안 코드

차대

  • 강철 트랙(폭 300mm/11.8인치)

붐, 스틱 및 링키지

  • 롱 스틱(1260mm/49.6인치)
  • 전방 삽 이용 가능 – 이중 잠금 수동 커플러
  • 커플러, 섬, 버킷, 오거 및 해머 등의 어탯치먼트
  • 2차 보조 유압 라인
  • 버킷 전환 라인
  • 붐 하강 체크 밸브
  • 스틱 하강 체크 밸브
  • 유압 퀵 커플러 라인(일부 지역에서는 제공되지 않음)

전기

  • Product Link PL243(일부 규정 적용)
  • Product Link PLE643(일부 규정 적용)
  • 주행 알람(일부 지역에서는 기본으로 제공)

보호대

  • 폴리카보네이트 절반 높이 전방 보호대(캐노피 전용)
  • 폴리카보네이트 전방 보호대(ISO 10262 1998 Level I 및 EN356 P5A)

기타

  • 바이오 오일 사용 가능
  • 에코 드레인
  • 물 재킷 히터
  • 경량 카운터웨이트(100kg/221lb)
  • 추가 카운터웨이트(250kg/551lb)

302.7 CR이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  302.7 CR

더 많은 혜택 보기