303 CR 미니 굴삭기

303 CR 미니 굴삭기

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

정미 출력
23.6 hp
17.6 kW
작동 무게
7817 lb
3545 kg
굴착 깊이
116.1 in
2950 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

온종일 안락함

온종일 안락함

  • 에어컨, 조절 가능한 손목 받침대와 서스펜션 시트 옵션을 적용할 수 있는 캐노피나 밀폐 및 가압 운전실을 선택하여 온종일 편안하게 작업하십시오.
운전하기 편함

운전하기 편함

  • 쉽게 조작할 수 있으며 직관적인 차세대 LCD 모니터를 이용해 장비 정보를 쉽게 읽을 수 있습니다. 고급 터치스크린 모니터를 장착할 수도 있습니다.
스틱 조향 이동 모드

스틱 조향 이동 모드

  • Cat 스틱 조향 옵션을 사용하면 작업 현장에서 훨씬 쉽게 이동할 수 있습니다. 레버와 페달을 사용하는 기존 이동 제어에서 조이스틱 제어로 쉽게 전환하여 장비를 움직이고 블레이드를 조작할 수 있습니다. 개선된 수월한 제어장치의 이점을 누리십시오!
작은 디자인으로 큰 성능 제공

작은 디자인으로 큰 성능 제공

  • 강력한 리프트 및 굴착 성능을 이용해 작업을 더 빨리 완수할 수 있습니다. 작은 선회 반경 설계로 아무리 좁은 곳에서도 작업할 수 있습니다. 도저 부양 기능을 이용해 쉽게 청소할 수 있습니다.
작업 현장에서의 안전

작업 현장에서의 안전

  • 여러분의 안전은 우리의 최우선 과제입니다. Cat 미니 굴삭기는 안전한 작업을 위해 설계되었습니다. 차내 작업등과 자동 조절식 형광 안전벨트는 이 장비에 적용된 안전 기능의 일부일 뿐입니다.
단순한 수리로 가동 중지 시간 감소

단순한 수리로 가동 중지 시간 감소

  • Cat 미니 굴삭기는 쉽고 빠르게 정비할 수 있습니다. 측면 도어를 통해 지상에서 일상 점검 지점에 쉽게 접근할 수 있습니다. 독특한 틸트 업 운전실이나 캐노피를 이용해 필요한 경우 추가 점검 지점에 접근할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 303 CR

정미 출력 23.6 hp 17.6 kW
엔진 모델 C1.1 터보 C1.1 터보
정미 출력 - 2,400 rpm - ISO 9249, 80/1269/EEC 23.6 hp 17.6 kW
보어 3 in 77 mm
행정 3.2 in 81 mm
배기량 69 in³ 1.1 l
배기가스 배출 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 및 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 충족합니다. U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 및 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
정미 출력은 ISO 9249 및 80/1269/EEC를 기준으로 테스트됩니다. 정미 출력은 ISO 9249 및 80/1269/EEC를 기준으로 테스트됩니다.
주(2) 공시된 정미 출력은 공장 구성 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 최소 교류 발전기 부하의 교류 발전기를 장착한 엔진이 정격 속도 및 정격 출력일 때 플라이휠에서 이용 가능한 출력을 말합니다. 공시된 정미 출력은 공장 구성 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 최소 교류 발전기 부하의 교류 발전기를 장착한 엔진이 정격 속도 및 정격 출력일 때 플라이휠에서 이용 가능한 출력을 말합니다.
총 출력 - SAE J1995:2014 24.7 hp 18.4 kW
작동 무게 7817 lb 3545 kg
주(1) **최소 무게는 고정 고무 트랙, 운전자 탑승, 연료 탱크 완충, 표준 스틱, 블레이드, 버킷이 적용되고 추가 카운터웨이트가 없는 상태를 기준으로 합니다. **최소 무게는 고정 고무 트랙, 운전자 탑승, 연료 탱크 완충, 표준 스틱, 블레이드, 버킷이 적용되고 추가 카운터웨이트가 없는 상태를 기준으로 합니다.
굴착 깊이 116.1 in 2950 mm
수직 벽 81.5 in 2070 mm
최대 도달 거리 - 지면 201.2 in 5110 mm
최대 도달 거리 206.3 in 5240 mm
최고 굴착 높이 183.1 in 4650 mm
최대 덤프 간극 130.3 in 3310 mm
붐 도달 거리 74.2 in 1910 mm
카운터웨이트 제외 테일 스윙 30.5 in 775 mm
최대 블레이드 깊이 21.1 in 535 mm
최고 블레이드 높이 15.2 in 385 mm
붐 높이 - 선적 위치 75.6 in 1920 mm
전체 선적 높이 97.6 in 2480 mm
스윙 베어링 - 높이 22.4 in 570 mm
전체 차대 길이 81.5 in 2070 mm
전체 선적 길이* 179.5 in 4560 mm
붐 스윙 - 우측 34.3 in 870 mm
붐 스윙 - 좌측 25.2 in 640 mm
트랙 벨트/슈 폭 11.8 in 300 mm
스틱 길이 61.4 in 1560 mm
*전체 선적 길이는 선적 중의 블레이드 위치에 따라 달라집니다. *전체 선적 길이는 선적 중의 블레이드 위치에 따라 달라집니다.
테일 스윙 33.3 in 845 mm
지상고 12.2 in 310 mm
트랙 폭 - 연장 61 in 1550 mm
캐노피 포함 최소 작동 무게* 6670 lb 3025 kg
캐노피 포함 최대 작동 무게** 7552 lb 3425 kg
운전실 포함 최소 작동 무게* 6924 lb 3140 kg
운전실 포함 최대 작동 무게** 7817 lb 3545 kg
EU: 캐노피 제외 CE 플레이트 중량*** 6791 lb 3080 kg
EU: 운전실 포함 CE 플레이트 중량*** 7012 lb 3180 kg
주(2) **최대 무게는 강철 트랙, 운전자 탑승, 연료 탱크 완충, 롱 스틱, 블레이드, 버킷 및 추가 카운터웨이트가 적용된 상태를 기준으로 합니다. **최대 무게는 강철 트랙, 운전자 탑승, 연료 탱크 완충, 롱 스틱, 블레이드, 버킷 및 추가 카운터웨이트가 적용된 상태를 기준으로 합니다.
주(3) ***CE 플레이트 중량은 가장 일반적인 EU 구성을 기준으로 합니다. 75kg(165lb) 운전자와 완충한 연료 탱크가 포함되며 버킷은 제외입니다. ***CE 플레이트 중량은 가장 일반적인 EU 구성을 기준으로 합니다. 75kg(165lb) 운전자와 완충한 연료 탱크가 포함되며 버킷은 제외입니다.
운전실 254 lb 115 kg
카운터웨이트 221 lb 100 kg
추가 카운터웨이트 551 lb 250 kg
롱 스틱 55 lb 25 kg
강철 트랙 276 lb 125 kg
주행 속도 - 고속 2.8 mile/h 4.5 km/h
주행 속도 - 저속 1.6 mile/h 2.6 km/h
최대 견인력 - 고속 3305 lbf 14.7 kN
최대 견인력 - 저속 7059 lbf 31.4 kN
지면 압력 - 최소 무게 4 psi 27.6 kPa
지면 압력 - 최대 무게 4.7 psi 32.3 kPa
등판 능력 - 최대 30도 30도
냉각 계통 1.1 gal (US) 4 l
엔진 오일 1.1 gal (US) 4 l
연료 탱크 11.9 gal (US) 45 l
유압 탱크 4.8 gal (US) 18 l
유압 계통 9.2 gal (US) 35 l
유형 가변 용량형 피스톤 펌프가 있는 부하 감지식 유압장치 가변 용량형 피스톤 펌프가 있는 부하 감지식 유압장치
2,400rpm에서의 펌프 흐름 26 gpm 100 L/min
작동 압력 - 장비 3553 psi 245 bar
작동 압력 - 주행 3553 psi 245 bar
작동 압력 - 스윙 2553 psi 176 bar
보조 회로 - 1차 - 흐름 17 gpm 65 L/min
보조 회로 - 1차 - 압력 3553 psi 245 bar
보조 회로 - 2차 - 흐름 7 gpm 25 L/min
보조 회로 - 2차 - 압력 3553 psi 245 bar
굴삭력 - 스틱 - 표준 3732 lbf 16.6 kN
굴삭력 - 스틱 - 롱 3327 lbf 14.8 kN
굴착력 - 버킷 6385 lbf 28.4 kN
*흐름과 압력은 조합할 수 없습니다. 부하 적용 시 흐름 상승 압력이 감소하기 때문입니다. *흐름과 압력은 조합할 수 없습니다. 부하 적용 시 흐름 상승 압력이 감소하기 때문입니다.
장비 스윙 속도 9 r/min 9 r/min
붐 스윙 - 좌측 75 ° 75 °
붐 스윙 - 우측 50 ° 50 °
61 in 1550 mm
높이 13.8 in 350 mm
전복 보호 구조물(ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
전복 방지 보호 구조물(TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
상단 보호대 ISO 10262:1998 Level I ISO 10262:1998 Level I
굴착 깊이 104.3 in 2650 mm
수직 벽 71.7 in 1820 mm
최대 도달 거리 - 지면 190.2 in 4830 mm
최대 도달 거리 196.1 in 4980 mm
최고 굴착 높이 177.6 in 4510 mm
최대 덤프 간극 124.8 in 3170 mm
붐 도달 거리 68.9 in 1750 mm
카운터웨이트 제외 테일 스윙 30.5 in 775 mm
카운터웨이트를 추가한 테일 스윙 35 in 890 mm
최대 블레이드 깊이 21.1 in 535 mm
최고 블레이드 높이 15.2 in 385 mm
붐 높이 - 선적 위치 63 in 1600 mm
전체 선적 높이 97.6 in 2480 mm
스윙 베어링 - 높이 22.4 in 570 mm
전체 차대 길이 81.5 in 2070 mm
전체 선적 길이* 177.6 in 4510 mm
붐 스윙 - 우측 34.3 in 870 mm
붐 스윙 - 좌측 25.2 in 640 mm
트랙 벨트/슈 폭 11.8 in 300 mm
스틱 길이 49.6 in 1260 mm
*전체 선적 길이는 선적 중의 블레이드 위치에 따라 달라집니다. *전체 선적 길이는 선적 중의 블레이드 위치에 따라 달라집니다.
트랙 슈 폭 61 in 1550 mm
테일 스윙 33.3 in 845 mm
지상고 12.2 in 310 mm
운전자 음압(ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
평균 외부 음압(ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
유럽 연합 지침 “2000/14/EC” 유럽 연합 지침 “2000/14/EC”

303 CR 표준 장비

엔진

  • Cat C1.1 터보 엔진(U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V)
  • 자동 엔진 공회전
  • 자동 엔진 차단
  • 자동 2단 속도 주행
  • 연료 수분 분리기
  • 주문형 출력(일부 지역에서는 제공되지 않음)
  • 가변 용량형 피스톤 펌프
  • 부하 감지/흐름 공유 유압장치

유압장치

  • 스마트 테크 전자 펌프
  • 축압기
  • 자동 스윙 브레이크
  • 보조 유압 라인
  • 한 방향 및 양방향 보조 흐름
  • 연속적인 보조 흐름
  • 보조 라인 신속 분리

운전자 환경

  • 틸트 업 캐노피 또는 틸트 업 운전실
  • 상단 보호대 ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • 차세대 고급 모니터
    – 터치스크린
    – 현장 참조 시스템
    – 고해상도 카메라 사용 가능(IP68 및 IP69K)
    – 숫자 보안 코드
  • 스틱 조향 모드
  • 정속 주행 제어
  • 조종 방식 변경장치(일부 지역에서는 선택 사항)
  • 조절식 손목 받침대
  • 세척 가능한 바닥 매트
  • 주행 페달 및 핸드 레버
  • 장비 보안
  • 장비 보안 - 패스 코드를 이용하는 표준 키
  • 직물 서스펜션 시트(운전실 전용)
  • 인조가죽 서스펜션 시트(캐노피 전용)
  • 유압 잠금 - 모든 제어장치
  • 자동 조절식 고가시성 안전벨트(75mm/3인치)
  • 옷걸이
  • 컵 홀더
  • 보관 포켓
  • 채광창
  • 전방 장착 보스
  • 신호/경고 경적
  • 내부 조명(운전실 전용)
  • 붐 라이트, 할로겐
  • 휴대폰용 유틸리티 공간
  • 차세대 컬러 LCD 모니터(IP66)
    – 연료 수준 및 냉각수 온도 게이지
    – 점검 및 장비 모니터링
    – 성능 및 장비 조정
    – 숫자 보안 코드
    – 다국어 지원
    – 웨이크업 스위치를 포함한 시간 기록계
    – 조그 다이얼(운전실 전용)

차대

  • 고무 벨트(폭 300mm/11.8인치)
  • 도저 블레이드
  • 도저 블레이드 부양
  • 트랙 프레임 묶음 지점

붐, 스틱 및 링키지

  • 원피스 붐(2200mm/86.6인치)
  • 표준 스틱(1260mm/49.6인치)
  • 전방 삽 이용 가능 – 유압 커플러
  • 전방 삽 이용 가능 - 핀 부착
  • 섬 이용 가능(일부 지역에서는 제공되지 않음)
  • 인증받은 인양 고리(일부 지역에서는 선택 사항)

전기

  • 12볼트 배터리
  • 소프트웨어(장비 및 모니터)
  • 무정비 배터리
  • 신호/경고 경적
  • 12볼트 파워 소켓

303 CR 선택사양 장비

운전자 환경

  • 에어컨 장착 운전실
  • 히터 포함 운전실
  • 조종 방식 변경장치(일부 지역에서는 선택 사항)
  • 주행 페달 및 핸드 레버 없음
  • 장비 보안 - 전자 열쇠/패스 코드를 이용한 버튼식 시동
  • 서스펜션 미장착 인조가죽 시트(캐노피 전용)
  • LED 전방 라이트
  • LED 전방 및 후방 라이트
  • LED 붐 라이트
  • 좌측 및 우측 거울
  • 라디오 – Bluetooth®, Auxiliary, 마이크, USB(충전 전용)(운전실 전용)

차대

  • 강철 트랙(폭 300mm/11.8인치)

붐, 스틱 및 링키지

  • 롱 스틱(1560mm/61.4인치)
  • 전방 삽 이용 가능 – 이중 잠금 수동 커플러
  • 커플러, 섬, 버킷, 오거 및 해머 등의 어탯치먼트
  • 2차 보조 유압 라인
  • 붐 하강 체크 밸브
  • 스틱 하강 체크 밸브
  • 유압 퀵 커플러 라인(일부 지역에서는 제공되지 않음)

전기

  • 배터리 차단
  • Product Link PL243(일부 규정 적용)
  • Product Link PLE643(일부 규정 적용)
  • 주행 알람(일부 지역에서는 기본으로 제공)

보호대

  • 폴리카보네이트 전방 보호대(ISO 10262:1998 Level I 및 EN356 P5A)
  • 폴리카보네이트 절반 높이 전방 보호대(캐노피 전용)

기타

  • 바이오 오일 사용 가능
  • 에코 드레인
  • 물 재킷 히터

303 CR이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

툴 및 전문가 상시 지원

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

303 CR 미니 유압식 굴삭기

303 CR 미니 유압식 굴삭기

303 CR 미니 유압식 굴삭기

303 CR 미니 유압식 굴삭기

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

303 CR 미니 유압식 굴삭기

303 CR 미니 유압식 굴삭기
303 CR 미니 유압식 굴삭기
303 CR 미니 유압식 굴삭기
303 CR 미니 유압식 굴삭기
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
303 CR 미니 유압식 굴삭기

다음에 대한 현재 혜택 확인  303 CR

더 많은 혜택 보기