엔진
정미 출력 | 23.6 HP 17.6 kW |
엔진 모델 | C1.7 C1.7 |
보어 | 3.3 in 84 mm |
정미 출력 @ 2,200rpm - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 | 23.6 HP 17.6 kW |
배기량 | 104 in³ 1.7 l |
주 | 정미 출력은 ISO 9249 및 80/1269/EEC를 기준으로 테스트됩니다. 정미 출력은 ISO 9249 및 80/1269/EEC를 기준으로 테스트됩니다. |
총 출력 - 2,400 rpm - SAE J1995 | 24.7 HP 18.4 kW |
배기가스 배출 | U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 및 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 충족합니다. U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 및 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 충족합니다. |
주(2) | 공시된 정미 출력은 공장 구성 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 최소 교류 발전기 부하의 교류 발전기를 장착한 엔진이 정격 속도 및 정격 출력일 때 플라이휠에서 이용 가능한 출력을 말합니다. 공시된 정미 출력은 공장 구성 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 최소 교류 발전기 부하의 교류 발전기를 장착한 엔진이 정격 속도 및 정격 출력일 때 플라이휠에서 이용 가능한 출력을 말합니다. |
스트로크 | 3.9 in 100 mm |