개요
고객에서 영감을 얻은 미니 굴삭기
Cat® 303 CR 미니 굴삭기는 작은 크기에서도 뛰어난 출력과 성능을 제공하기 때문에 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
Cat® 303 CR 미니 굴삭기는 작은 크기에서도 뛰어난 출력과 성능을 제공하기 때문에 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
미니 굴삭기 관련 Cat 독점 기능
비결: 더 많은 공용 부품, 낮은 수리 비용 및 틸트 업 운전실
비결: 프로그래밍 가능한 운전자 설정과 빠른 사이클 시간
표시 중: 1-6 / 8
| 정미 출력 | 24 hp 17.6 kW |
| 엔진 모델 | C1.1 터보 C1.1 터보 |
| 정미 출력 - 2,400 rpm - ISO 9249, 80/1269/EEC | 24 hp 17.6 kW |
| 총 출력 - 2,400 rpm - SAE J1995:2014 | 25 mile/h 18.4 kW |
| 보어 | 3 in 77 mm |
| 행정 | 3.2 in 81 mm |
| 배기량 | 67 in³ 1.1 l |
| 배기가스 배출 | 중국 비도로용 Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 중국 비도로용 Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족합니다. |
| 주 | 공시된 정미 출력은 공장 구성 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 최소 교류 발전기 부하의 교류 발전기를 장착한 엔진이 정격 속도 및 정격 출력일 때 플라이휠에서 이용 가능한 출력을 말합니다. 공시된 정미 출력은 공장 구성 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 최소 교류 발전기 부하의 교류 발전기를 장착한 엔진이 정격 속도 및 정격 출력일 때 플라이휠에서 이용 가능한 출력을 말합니다. |
| 주(1) | 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. |
| 작동 무게 | 7937 lb 3600 kg |
| 캐노피 포함 최소 작동 무게* | 6845 lb 3105 kg |
| 캐노피 포함 최대 작동 무게** | 7672 lb 3480 kg |
| 운전실 포함 최소 작동 무게* | 7099 lb 3220 kg |
| 운전실 포함 최대 작동 무게** | 7937 lb 3600 kg |
| 주 | *최소 무게는 고무 트랙, 운전자 탑승, 연료 탱크 완충, 표준 스틱, 블레이드, 버킷이 적용되고 추가 카운터웨이트 없는 상태를 기준으로 합니다. *최소 무게는 고무 트랙, 운전자 탑승, 연료 탱크 완충, 표준 스틱, 블레이드, 버킷이 적용되고 추가 카운터웨이트 없는 상태를 기준으로 합니다. |
| 주(1) | **최대 무게는 강철 트랙, 운전자 탑승, 연료 탱크 완충, 표준 스틱, 블레이드, 버킷 및 추가 카운터웨이트가 적용된 상태를 기준으로 합니다. **최대 무게는 강철 트랙, 운전자 탑승, 연료 탱크 완충, 표준 스틱, 블레이드, 버킷 및 추가 카운터웨이트가 적용된 상태를 기준으로 합니다. |
| 굴착 깊이 | 8.7 ft 2650 mm |
| 수직 벽 | 6 ft 1820 mm |
| 최대 도달 거리 - 지면 | 190 in 4830 mm |
| 최대 도달 거리 | 16.3 ft 4980 mm |
| 최고 굴착 높이 | 178 in 4510 mm |
| 최대 덤프 간극 | 10.4 ft 3170 mm |
| 붐 도달 거리 | 5.7 ft 1750 mm |
| 카운터웨이트 제외 테일 스윙 | 2.5 ft 775 mm |
| 카운터웨이트를 추가한 테일 스윙 | 2.9 ft 890 mm |
| 최고 블레이드 높이 | 1.3 ft 385 mm |
| 최대 블레이드 깊이 | 1.8 ft 535 mm |
| 붐 높이 - 선적 위치 | 5.2 ft 1600 mm |
| 선적 높이 | 98 in 2480 mm |
| 스윙 베어링 - 높이 | 1.9 ft 570 mm |
| 전체 차대 길이 | 81 in 2070 mm |
| 전체 선적 길이* | 14.8 ft 4510 mm |
| 붐 스윙 - 우측 | 2.8 ft 870 mm |
| 붐 스윙 - 좌측 | 2.1 ft 640 mm |
| 트랙 벨트/슈 폭 | 1 ft 300 mm |
| 지상고 | 1 in 310 mm |
| 스틱 길이 | 4.1 ft 1260 mm |
| 주 | *전체 선적 길이는 선적 중의 블레이드 위치에 따라 달라집니다. *전체 선적 길이는 선적 중의 블레이드 위치에 따라 달라집니다. |
| 운전실 | 254 lb 115 kg |
| 카운터웨이트(추가) | 551 lb 250 kg |
| 강철 트랙 | 276 lb 125 kg |
| 주행 속도 - 고속 | 3 mile/h 4.5 km/h |
| 주행 속도 - 저속 | 2 mile/h 2.6 km/h |
| 최대 견인력 - 고속 | 3305 lbf 14.7 kN |
| 최대 견인력 - 저속 | 7059 lbf 31.4 kN |
| 지면 압력 - 최소 무게 | 4 psi 28.3 kPa |
| 지면 압력 - 최대 무게 | 5 psi 32.8 kPa |
| 등판 능력 - 최대 | 30 30 |
| 냉각 계통 | 1 gal (US) 4 l |
| 엔진 오일 | 1 gal (US) 4 l |
| 연료 탱크 | 12 gal (US) 45 l |
| 유압 탱크 | 5 gal (US) 18 l |
| 유압 계통 | 9 gal (US) 35 l |
| 유형 | 가변 용량형 피스톤 펌프가 있는 부하 감지식 유압장치 가변 용량형 피스톤 펌프가 있는 부하 감지식 유압장치 |
| 2,400rpm에서의 펌프 흐름 | 26 gpm 100 L/min |
| 작동 압력 - 장비 | 3553 psi 245 bar |
| 작동 압력 - 주행 | 3553 psi 245 bar |
| 작동 압력 - 스윙 | 2553 psi 176 bar |
| 보조 회로 - 1차 - 흐름 | 17 gpm 65 L/min |
| 보조 회로 - 1차 - 압력 | 3553 psi 245 bar |
| 굴삭력 - 스틱 - 표준 | 3732 lbf 16.6 kN |
| 굴착력 - 버킷 | 6385 lbf 28.4 kN |
| 주 | *흐름과 압력은 조합할 수 없습니다. 부하 적용 시 흐름 상승 압력이 감소하기 때문입니다. *흐름과 압력은 조합할 수 없습니다. 부하 적용 시 흐름 상승 압력이 감소하기 때문입니다. |
| 장비 스윙 속도 | 9 r/min 9 r/min |
| 붐 스윙 - 좌측 | 75 ° 75 ° |
| 붐 스윙 - 우측 | 50 ° 50 ° |
| 폭 | 61 in 1550 mm |
| 높이 | 14 in 350 mm |
| 전복 보호 구조물(ROPS, Roll Over Protective Structure) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
| 전복 방지 보호 구조물(TOPS, Tip Over Protective Structure) | ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 |
| 상단 보호대 | ISO 10262:1998 Level I ISO 10262:1998 Level I |
| 운전자 음압(ISO 6396:2008) | 78 dB(A) 78 dB(A) |
| 평균 외부 음압(ISO 6395:2008) | 94 dB(A) 94 dB(A) |