시야가 뛰어나고 다리를 편하게 뻗을 수 있는 넓고 편안한 운전실은 운전자를 편안하게 해주고 피로를 줄여줍니다. 다음 표준 기능이 포함됩니다.
조절식 손목 받침대가 있는 리클라이닝 서스펜션 시트.
주행 레버 및 도저 기능을 포함하여 모든 서비스에 대한 파일럿 작동식 제어장치.
작업 영역에 대한 시야 개선을 고려한 이중 기둥 캐노피 설계.
운전실에서 접근하여 굴삭기 스타일과 백호 스타일의 제어장치 간을 전환하는 조종 방식 변경장치(일부 지역에서는 제공되지 않음).
잠금 기능을 더해 안전성을 증대하는 시트 아래의 넉넉한 보관 공간.
선택사양 밀폐형 운전실
운전자 편의를 더욱 향상하기 위해, 다음 기능이 포함된 밀폐형 운전실을 선택사양으로 선택할 수 있습니다.
광범위한 조건에서 운전자를 편안하게 해주는 히터 및 선택사양 에어컨을 갖춘 밀폐형 운전실.
손쉽게 장착할 수 있으며 스피커가 포함된 라디오 지원.
뛰어난 전체 시야를 제공하는 탈착식 하부 전방 창문 및 슬라이딩 창문.
최소한의 힘으로 위로 열 수 있는 가스 보조식 전방 창문.
뛰어난 접근성을 제공하면서 장비 크기를 소형으로 유지해 손상 위험을 줄여 주는 슬라이딩 도어 계통.
조이스틱 제어장치
붐 스윙 및 보조 유압 기능은 손이 닿기 쉬운 곳에 있어 간편하게 작동할 수 있습니다. 이러한 조이스틱 장착 제어장치를 통해 붐 스윙 및 보조 기능을 정밀하게 작동할 수 있어 생산성이 증가합니다. 또한 푸트 페달이 생략되어 운전자가 발을 디딜 수 있는 바닥 공간이 더 넓어집니다. 100% 파일럿 제어장치는 장비의 전체 수명 동안 일정한 흐름과 압력을 제공합니다. 또한 장비를 시동할 때와 안전 잠금 바가 UP 위치에 있을 때 모든 제어장치를 잠급니다.
COMPASS 표시장치 패널
신형 E 시리즈 굴삭기의 독보적인 COMPASS 제어 패널에서 제공하는 새로운 기능과 가치를 경험해 보십시오. Caterpillar에서는 Caterpillar E 시리즈 미니 유압식 굴삭기에 새롭게 탑재된 완전한 작동, 정비, 성능 및 보안 계통을 콤팩트 굴삭기용으로 특별히 설계했습니다. Caterpillar는 다음과 같이 고객 가치를 높여주는 여러 가지 새로운 기능을 장비에 추가했습니다.
표준 도난 방지 보안 계통
조절식 작업 툴 보조 흐름 제어장치
연속적인 흐름
절약 모드 - 버튼 하나만 눌러 높은 생산성을 유지하면서도 최대 20%까지 연료를 절약합니다.
4개의 모든 E 시리즈 모델이 소선회형 설계를 유지하면서도 안정성이 향상되었습니다. 이처럼 향상된 안정성 덕분에 보다 무거운 작업 툴과 선택사양 롱 스틱을 사용할 수 있어 생산성 및 다기능성이 향상됩니다.
부하 감지식 유압을 통한 신속하고 강력한 굴착
높은 굴착력과 빠른 사이클 시간이 작업에서 요구되는 생산성을 제공합니다. 부하 감지식 유압은 흐름을 최적화하여 부드럽고 강력한 성능을 발휘하고 연료 효율을 높입니다.
엔진
고성능 동력전달장치가 최적화된 엔진 마력과 강력한 성능을 제공합니다. 이 엔진은 U.S. U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Interim 및 EU Stage IIIA 배기가스 배출 요구 사항을 충족합니다. 자동 엔진 공회전 기능이 연료를 절약하고 환경 소음 및 배기가스 배출을 줄이기 위해 사용하지 않을 때에는 엔진 회전수를 낮춥니다. E 시리즈 모델에는 엔진 정지 스위치가 지면에서 접근할 수 있는 운전실 내부의 편리한 위치에 장착되어 있습니다.
자동 2단 속도
표준사양인 자동 2단 속도 기능을 통해 장비는 조건에 따라 고속 및 토크 주행 요구 사항 사이에서 자동으로 균형을 맞춰 운전자에게 최적의 속도 및 제어를 제공합니다. 좁은 환경에서 더 느린 주행이 바람직할 경우 장비가 저단 기어로 변속될 수 있습니다.
200도 버킷 회전
200도를 상회하는 업계 최고 수준의 버킷 회전이 트럭 부하 작업 시 향상된 자재 보유력을 제공합니다. 또한 장비의 위치를 변경하지 않아도 더 용이하게 수직 벽을 굴착할 수 있습니다.
E 시리즈는 기계식 핀 그래버 또는 유압 핀 그래버 퀵 커플러 선택사양과 함께 사용할 수 있습니다. 이 커플러 설계는 웨지를 사용하여 툴을 커플러에 고정시키므로 마모가 감소하고 커플러의 전체 수명 동안 견고한 고정력이 유지됩니다. 유압 커플러를 통해 운전자는 편안한 운전실을 벗어나지 않고도 툴을 바꿀 수 있습니다.
다양한 작업 툴
다양한 Cat Work Tools가 Cat 미니 유압식 굴삭기용으로 특별히 개발되어 장비 성능을 극대화합니다. 사용 가능한 작업 툴에는 다음이 포함됩니다.
버킷(중부하 작업 및 중부하 작업 용량)
틸트, 디치 클리닝 버킷
유압 해머
오거
섬(일부 지역에서는 제공되지 않음)
진동 콤팩터
퀵 커플러
표준사양 섬 지원 스틱(유럽지역 선택사양)
장비는 스틱 장착 브래킷이 기본으로 제공되므로 유압 섬 장착을 지원하여 장비 다기능성이 향상됩니다. 브래킷 및 릴리프 밸브가 기본 장착되므로 유압 섬을 간단하고 비용 효율적으로 장착할 수 있습니다.
표준 보조 라인 및 축압기
퀵 커넥터를 포함한 한 방향 및 양방향(결합된 기능) 보조 유압 라인은 표준 장비로 장착되므로 장비가 바로 작업할 수 있는 상태로 출하됩니다. 표준사양인 축압기는 보조 압력을 해제하여 작업 툴을 보다 안전하고 간편하게 연결 및 분리할 수 있게 해 줍니다.
도저 기능은 운전실 내부에서 파일럿 제어하여 부드럽고 비례식으로 작업이 가능합니다. 표준사양인 부양 기능은 레버를 앞으로 끝까지 멈춤쇠 위치로 밀어 넣으면 작동합니다. 운전자가 주행 중 블레이드 높이를 조정할 필요가 없으므로 청소 및 메우기 작업이 더 간단해집니다.
탁월한 블레이드 시야
어느 위치에서든지 블레이드에 대한 시야가 뛰어나므로 협소한 구역에서 뒤로 끌어 당기는 작업 또는 마무리 작업 시 블레이드를 운전자 뒤로 전방 링키지에서 멀리 위치시켜 접근성을 높일 수 있습니다.
앵글 블레이드 선택사양
Cat 앵글 도저 블레이드로 장비 다기능성을 향상시키십시오. 뛰어난 강도와 내구성으로 제작된 유압 앵글 블레이드는 경화 강철 마모 엣지를 사용하며 실린더 및 유압 라인을 잘 보호합니다. 앵글 블레이드는 직진 방향 또는 좌우 양측으로 최대 25도로 비스듬히 위치를 설정할 수 있습니다. 그러면 메우기 작업 시 후진하여 위치를 조정해야 하는 횟수가 줄어들어 작업을 보다 신속하게 완료할 수 있습니다. 블레이드의 모든 기능은 각도 기능용 비례식 롤러 스위치를 사용하여 조이스틱 하나로 제어할 수 있습니다.