강력한 성능
Cat C9 전자 제어식 ACERT 엔진은 필요한 동력을 제공하는 동시에 모든 현행 U.S. EPA(미국 환경보호청) 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 모든 모델에는 연료/수분 분리기, 엔진 흡기 히터 및 프리클리너가 있는 2단계 조합 에어클리너가 포함됩니다.
고용량 냉각 계통
병렬 라디에이터/오일 쿨러는 높은 생산성의 번칭 및 벌목 작업을 위해 우수한 냉각 용량을 제공합니다. 필요에 따라 작동하는 Flexxaire 팬은 냉각 팬이 라디에이터 영역에서 이물질을 제거할 수 있도록 하여 냉각 계통을 보다 깨끗하게 유지합니다. IQAN 제어 계통이 자동으로 Flexxaire 팬 날개 각도를 조정하여 마력 수요를 낮추고 연료 소비를 줄입니다. 제거 사이클 빈도 및 지속 시간은 운전자가 운전실에서 다양한 작업 조건에 적합하게 설정할 수 있습니다.
엔진 오일
Cat 엔진 오일은 엔진 수명 및 성능을 최적화 시키기 위해 고안되었으며, Cat 디젤 엔진에 사용하도록 권장합니다. 오일 교환 주기가 연장되어 정비와 장비 가동 중지 시간이 감소합니다.
서비스
클램 쉘형 엔진실을 통해 모든 필터, 오일 계량봉, 냉각수 저장조, 유압 보충 펌프, 밸브, 호스에 손쉽게 접근할 수 있으므로 정비 시간이 단축됩니다.
낮은 배기가스 배출량
Cat C9 ACERT 엔진은 U.S. EPA(미국 환경보호청) 배기가스 배출 규정을 준수하도록 설계되어 배기가스 배출량이 적습니다.
배터리
동절기를 위한 선택사양 시동 보조장치는 522B 장비 모델에서 사용할 수 있습니다. 이 선택사양은 추가 배터리 2개 및 HD 배터리 케이블을 제공합니다.