< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

간벌에서 최종 벌목 작업에 이르기까지 C 시리즈 모델은 업계에서 가장 다양한 기능을 가지고 있습니다. C 시리즈 휠 펠러 번처 계열의 핵심은 563C입니다. 평지 또는 언덕이 많은 지형에서 간벌부터 최종 벌목까지 563C는 민첩성을 향상시키기 위한 탁월한 안정성과 짧은 휠베이스로 출력과 연비의 균형을 이루는 다기능성이 가장 뛰어난 장비입니다.

엔진

단위:
엔진 출력 203.0 HP 152.0 kW Less
엔진 모델 C7.1 ACERT™ C7.1 ACERT™ Less
엔진 속도 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
엔진 출력 - ISO 14396 203.0 HP 152.0 kW Less

유압 계통

어탯치먼트 펌프* 27,579kPa에서 155L/min(4,000psi에서 41gpm) 27,579kPa에서 155L/min(4,000psi에서 41gpm) Less
주 유압 펌프* 27,579kPa에서 155L/min(4,000psi에서 41gpm) 27,579kPa에서 155L/min(4,000psi에서 41gpm) Less
하이드로스테틱 펌프* 37,370kPa에서 242L/min(5,420psi에서 64gpm) 37,370kPa에서 242L/min(5,420psi에서 64gpm) Less

서비스 보충 용량

연료 용량** 84.0 갤런 318.0 l Less

무게

작동 무게 - 어탯치먼트 미장착 31060.0 lb 14089.0 kg Less
타이어 크기를 기준으로 예상한 작동 무게(어탯치먼트 제외) - 24.5L × 32 NOAW 31020.0 lb 14070.0 kg Less
타이어 크기를 기준으로 예상한 작동 무게(어탯치먼트 제외) - 28L × 26 31060.0 lb 14089.0 kg Less
타이어 크기를 기준으로 예상한 작동 무게(어탯치먼트 제외) - 28L × 26 NOAW 31060.0 lb 14089.0 kg Less
타이어 크기를 기준으로 예상한 작동 무게(어탯치먼트 제외) - 30.5L × 32 32780.0 lb 14869.0 kg Less
타이어 크기를 기준으로 예상한 작동 무게(어탯치먼트 제외) - 30.5L × 32 NOAW 32780.0 lb 14869.0 kg Less
타이어 크기를 기준으로 예상한 작동 무게(어탯치먼트 제외) - 30.5L × 32 이중 이너(링 2개) 33180.0 lb 15050.0 kg Less
타이어 크기를 기준으로 예상한 작동 무게(어탯치먼트 제외) - 67 × 34 32780.0 lb 14869.0 kg Less

치수

휠 베이스 110.0 인치 2794.0 mm Less

드라이브

주행 속도 - 낮은 범위(28L × 26 타이어) 0 - 7.2km/h(0 - 4.5mph) 0 - 7.2km/h(0 - 4.5mph) Less
주행 속도 - 높은 범위(28L × 26 타이어) 0 - 19.8km/h(0 - 12.3mph) 0 - 19.8km/h(0 - 12.3mph) Less

고객이 원하는 모든 것이 있습니다.

엔진

냉각 계통

동력전달장치

구조

유압장치

운전실

가압 장치실

서비스

통합 기술

어탯치먼트

563C 표준 장비

엔진
  • ACERT™ 기술이 적용된 Cat C7.1 엔진
  • Cat 청정 배기가스 배출 모듈
  • 전기 연료 공급 펌프
  • 공기 프리클리너
  • 2단 에어클리너

냉각 계통
  • 교차 흐름 냉각 계통
  • 병렬 코어
  • 통합 에어컨 콘덴서 및 연료 쿨러
  • 필요에 따라 작동하는 유압 구동식 역회전 팬

동력전달장치
  • Cat 차축
  • 전방 및 후방 차동잠금장치
  • HD 구동 라인
  • 브레이크
  • 밀폐형 디스크 서비스 브레이크
  • 유압으로 해제되는 스프링 작동식 주차 브레이크

구조
  • HD 전방 및 후방 프레임
  • 이중 테이퍼 롤러 베어링 상부 및 하부 중앙 히치
  • 크롬 도금 리프트 암 및 틸트 핀
  • 힌지형 접근 패널
  • 고용량 연료 탱크
  • 중부하 작업용 유압 오일 탱크

유압 계통
  • PowerDirect Plus 계통
  • 가변 용량형 메인, 부하 감지 유압, 어탯치먼트, 하이드로스테틱 및 팬 펌프
  • 고성능 다기능 메인 제어 밸브
  • Cat ToughGuard 호스

전기
  • 24볼트 전기 계통
  • 130Amp 교류 발전기
  • 무정비(2 - 1,000CCA) 배터리
  • 이중 전구 할로겐(총 6개) 작업등
  • 메인 차단 스위치
  • 진단 커넥터
  • 경고 경적
  • Product Link 지원
  • IQAN MD3 전체 기능 제어 계통
  • 작업등

운전실
  • 역경사 3피스 전면 유리
  • 고용량 HVAC 계통
  • 무릎 작동 에어 서스펜션 시트
  • 헤드라이너
  • 비투과성 탈착식 바닥 매트
  • 실내등
  • 후사경
  • 이중 12V 콘센트
  • 음료수 홀더 2개

고급 제어장치
  • 운전자 제어장치 조절 기능
  • 지형 선택 모드
  • 크리프 모드
  • 도로 조향 모드

서비스성
  • 가압 엔진/유압 및 Cat CEM 장치실
  • 틸트 운전실
  • 접지 수준 엔진/유압 장치실 접근
  • 지상 연료 보충
  • 전기식 유압 오일 보충 펌프
  • 진단 모니터
  • 힌지형 접근 패널
  • 오일 샘플 포트

안전
  • OPS/FOPS/ROPS 인증 운전실
  • 백업 알람
  • 접지 수준 정지 스위치
  • 하니스 안전벨트
  • 가압 물 탱크

563C 선택사양 장비

제어장치
  • 조이스틱 조향 - 조이스틱 게더링 암 제어장치
  • 조이스틱 조향 - 푸트 페달 게더링 암 제어장치

라디오
  • 라디오 지원 패키지
  • AM/FM/CD/Sirius 위성 라디오 패키지

PRODUCT LINK
  • Cat Product Link 지원
  • Cat Product Link - 321

타이어
  • 28L × 26 16 PR, NOAW 옵셋
  • 28L × 26 16 PR, 표준 옵셋
  • 67 × 34 14 PR, 표준 옵셋
  • 24.5L × 32 16 PR, NOAW 옵셋
  • 30.5L × 32 20 PR, NOAW 옵셋
  • 30.5L × 32 20 PR, 표준 옵셋
  • 30.5L × 32 20 PR, DUAL(링 2개)