< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

553C표준 장비

엔진
  • ACERT™ 기술이 적용된 Cat C6.6 엔진
  • 전기 연료 공급 펌프
  • 공기 프리클리너
  • 2단 에어클리너

냉각 계통
  • 교차 흐름 냉각 계통
  • 병렬 코어
  • 통합 에어컨 콘덴서 및 연료 쿨러
  • 필요에 따라 작동하는 유압 구동식 역회전 팬

동력전달장치
  • Cat 차축
  • 전방 및 후방 차동잠금장치
  • HD 구동 라인
  • 브레이크
  • 밀폐형 디스크 서비스 브레이크
  • 유압으로 해제되는 스프링 작동식 주차 브레이크

구조
  • HD 전방 및 후방 프레임
  • 이중 테이퍼 롤러 베어링 상부 및 하부 중앙 히치
  • 크롬 도금 리프트 암 및 틸트 핀
  • 힌지형 접근 패널
  • 고용량 연료 탱크
  • 중부하 작업용 유압 오일 탱크

유압 계통
  • PowerDirect Plus 계통
  • 가변 용량형 메인, 부하 감지 유압, 어탯치먼트, 하이드로스테틱 및 팬 펌프
  • 고성능 다기능 메인 제어 밸브
  • Cat ToughGuard 호스

전기
  • 24V 전기 계통
  • 130Amp 교류 발전기
  • 무정비(2 - 1,000CCA) 배터리
  • 이중 전구 할로겐(총 6개) 작업등
  • 메인 차단 스위치
  • 진단 커넥터
  • 경고 경적
  • Product Link 지원
  • IQAN MD3 전체 기능 제어 계통
  • 작업등

운전실
  • 역경사 3피스 전면 유리
  • 고용량 HVAC 계통
  • 무릎 작동 에어 서스펜션 시트
  • 헤드라이너
  • 비투과성 탈착식 바닥 매트
  • 실내등
  • 후사경
  • 이중 12V 콘센트
  • 음료수 홀더 2개

고급 제어장치
  • 운전자 제어장치 조절 기능
  • 지형 선택 모드
  • 크리프 모드
  • 도로 조향 모드

서비스성
  • 가압 엔진/유압 및 Cat CEM 장치실
  • 틸트 운전실
  • 접지 수준 엔진/유압 장치실 접근
  • 지상 연료 보충
  • 전기식 유압 오일 보충 펌프
  • 진단 모니터
  • 힌지형 접근 패널
  • 오일 샘플 포트

안전
  • OPS/FOPS/ROPS 인증 운전실
  • 백업 알람
  • 접지 수준 정지 스위치
  • 하니스 안전벨트
  • 가압 물 탱크

553C선택사양 장비

제어장치
  • 조이스틱 조향 - 조이스틱 게더링 암 제어장치
  • 조이스틱 조향 - 푸트 페달 게더링 암 제어장치

라디오
  • 라디오 지원 패키지
  • AM/FM/CD/Sirius 위성 라디오 패키지

제품 링크 (Product Link)
  • Cat Product Link 지원
  • Cat Product Link - 321

타이어
  • 28L × 26 16 PR, NOAW 옵셋
  • 28L × 26 16 PR, 표준 옵셋
  • 67 × 34 14 PR, 표준 옵셋
  • 24.5L × 32 16 PR, NOAW 옵셋
  • 30.5L × 32 20 PR, NOAW 옵셋
  • 30.5L × 32 20 PR, 표준 옵셋
  • 30.5L × 32 20 PR, DUAL(링 2개)

개요

간벌에서 최종 벌목 작업에 이르기까지 C 시리즈 모델은 업계에서 가장 다양한 기능을 가지고 있습니다. 세 번째 C 시리즈 휠 펠러 번처 모델인 553C는 563C와 573C의 고급 성능, 안정성 및 서비스성을 가지고 있지만 다른 엔진이 장착되어 있습니다. 553C는 주로 평탄한 지형에서 최종 벌목에 이르는 간벌 작업용으로 설계되었습니다.

엔진

단위:
엔진 출력 174.0 mm H2O 130.0 kg/mm Less
엔진 모델 C6.6 ACERT™ C6.6 ACERT™ Less
엔진 속도 2200.0 RPM 2200.0 RPM Less
엔진 출력 — ISO 14396 174.0 mm H2O 130.0 kg/mm Less

유압 계통

어탯치먼트 펌프* 27,579kPa에서 155L/min(4,000psi에서 41gpm) 27,579kPa에서 155L/min(4,000psi에서 41gpm) Less
주 유압 펌프* 27,579kPa에서 155L/min(4,000psi에서 41gpm) 27,579kPa에서 155L/min(4,000psi에서 41gpm) Less
하이드로스테틱 펌프* 37,370kPa에서 242L/min(5,420psi에서 64gpm) 37,370kPa에서 242L/min(5,420psi에서 64gpm) Less

서비스 보충 용량

연료 용량** 84.0 갤런 318.0 l Less

중량

작동 중량(어탯치먼트 제외) 30560.0 lb 13862.0 kg Less
타이어 크기를 기준으로 예상한 작동 무게(어탯치먼트 제외) — 24.5L × 32 NOAW 30520.0 lb 13843.0 kg Less
타이어 크기를 기준으로 예상한 작동 무게(어탯치먼트 제외) — 28L × 26 30560.0 lb 13862.0 kg Less
타이어 크기를 기준으로 예상한 작동 무게(어탯치먼트 제외) — 28L × 26 NOAW 30560.0 lb 13862.0 kg Less
타이어 크기를 기준으로 예상한 작동 무게(어탯치먼트 제외) — 30.5L × 32 32280.0 lb 14642.0 kg Less
타이어 크기를 기준으로 예상한 작동 무게(어탯치먼트 제외) — 30.5L × 32 NOAW 32280.0 lb 14642.0 kg Less
타이어 크기를 기준으로 예상한 작동 무게(어탯치먼트 제외) — 30.5L × 32 이중 이너(2× 링) 32680.0 lb 14823.0 kg Less
타이어 크기를 기준으로 예상한 작동 무게(어탯치먼트 제외) — 67 × 34 32280.0 lb 14642.0 kg Less

치수

휠 베이스 110.0 인치 2794.0 mm Less

강력한 추진자

주행 속도(낮은 범위, 28L × 26 타이어) 0 - 7.2km/h(0 - 4.5mph) 0 - 7.2km/h(0 - 4.5mph) Less
주행 속도(높은 범위, 28L × 26 타이어) 0 - 19.8km/h(0 - 12.3mph) 0 - 19.8km/h(0 - 12.3mph) Less

고객이 원하는 모든 것이 있습니다.

고객이 원하는 모든 것이 있습니다.

고객이 원하는 모든 것이 있습니다.

고객이 원하는 모든 것이 있습니다.

고객이 원하는 모든 것이 있습니다.

고객이 원하는 모든 것이 있습니다.

엔진

엔진

냉각 계통

냉각 계통

냉각 계통

동력전달장치

동력전달장치

동력전달장치

동력전달장치

동력전달장치

동력전달장치

구조

구조

구조

구조

구조

구조

유압장치

유압장치

유압장치

유압장치

유압장치

유압장치

유압장치

운전실

운전실

운전실

운전실

운전실

운전실

운전실

운전실

운전실

고급 제어장치

가압 장치실

가압 장치실

가압 장치실

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

통합 기술

통합 기술

통합 기술

안전

친환경성

어탯치먼트

어탯치먼트

어탯치먼트

어탯치먼트

고객 지원