< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

엔진

단위:
엔진 모델 Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
정미 플라이휠 동력 164.0 HP 122.0 kW Less
배기량 427.8 RPM 7.01 RPM Less
실린더 수 6 6 Less
1,800rpm에서 총 출력 164.0 HP 122.0 kW Less

중량

General Forestry (HW) 66639.0 lb 30227.0 kg Less

서비스 재보충 용량

냉각 계통 7.9 갤런 29.8 l Less
유압 탱크 37.8 갤런 143.0 l Less
최종 드라이브 - 각각 2.1 갤런 8.0 l Less
엔진 크랭크케이스 6.6 갤런 25.0 l Less

서비스 보충 용량

Swing Drive 2.1 갤런 8.0 l Less
DEF 탱크 7.4 갤런 28.0 l Less

작동 사양

최대 견인력 61148.0 lb 272.0 kN Less

하체

트랙 게이지 109.8 인치 2790.0 mm Less

차대

트랙 길이 180.2 인치 4576.0 mm Less

하체구성품

접지 간극 26.0 인치 659.5 mm Less

효율

  • 엔진, 유압장치 및 작업 툴 통합은 출력 손실을 최소화하고 전체 장비 효율을 높이기 위해 최적화되었습니다.
  • 안정 상태 고속 공회전 속도 및 미국 EPA Tier 4 Final 기술은 연료 소비를 줄입니다.
  • 더 커진 유압 펌프는 향상된 성능으로 엔진을 보다 낮은 rpm으로 작동시켜 효율을 극대화합니다.
  • 구성품 배치와 백투백 메인 유압 제어 밸브는 오일 흐름 제한을 줄이고 연비를 향상시킵니다.
  • 장비는 SATCO® 작업 툴 및 Cat® 그래플과의 통합 및 최적화를 위해 설계되었습니다.
  • 강력하고 다기능인 유압장치와 강력한 성능의 장비가 결합되어 작업 툴이 신속하고 유연하게 작동하여 작업을 더 빨리 완료할 수 있습니다.

성능

  • 마력이 증가된 Cat C7.1 ACERT™ Tier 4 Final 엔진은 부하 상태에서 최대 성능을 유지합니다.
  • 강력한 유압 마력으로 효율적인 작동 성능과 생산성 향상을 보장합니다.
  • 스윙 토크가 18% 증가되어 나무를 움직일 수 있는 힘이 증가되고 효율성과 생산성이 향상됩니다.
  • 중부하 리프트 모드에는 리프트 용량이 증가되어 향상된 제어로 더 큰 탑재하중을 처리할 수 있습니다.

안정성

  • 203mm(8인치)의 광폭 차대는 증가된 리프트 및 스윙 성능에 대한 안정성을 향상시킵니다.
  • 표준 장비로 제공되는 중부하 작업용 카운터웨이트는 다양한 작업에서 안정적인 장비 플랫폼을 보장합니다.

작업 다기능성

  • 특정 작업을 위한 붐 장비 구성 및 유압 계통은 보다 효과적인 도로 건설, 적재, 가공, 셔블링 또는 제재소 적재를 가능하게 합니다.
  • 새 트랙 옵션은 셔블 벌목 및 낮은 지면 압력의 작업 요구사항을 충족합니다.
  • 지상 톱 유압장치는 목재 로더 작업에 사용 가능합니다.
  • 특수 제작된 프로세서 운전실에는 19mm(0.75인치)의 전방 창문이 포함됩니다.

안정성 및 내구성

  • 가변 피치, 역회전 냉각 팬은 중부하 임업 작업에서 최적의 유체 온도를 유지합니다.
  • 고장 없는 작동으로 냉각 성능이 12% 증가했습니다.
  • 고광폭 차체에는 이중 지지 캐리어 롤러, 강화된 아이들러 장착부, 중부하 작업용 톱 해트, 추가 이음판 및 거친 작업에서의 구조적 무결성을 위한 두꺼운 보강재 플레이트가 제공됩니다.
  • 더 큰 203mm(8인치) 피치 포지티브 핀 유지 2 링크(329 HEX)는 다양한 임업 작업 조건에서 긴 수명을 제공합니다.
  • 특수 제작된 상부 프레임은 박스 섹션 멤버, 두꺼운 보강재 플레이트, 강화된 스윙 구동 장착부, 견고한 도어 구성품 및 5mm(0.2인치) 박판으로 수명이 연장됩니다.
  • 링키지 구성에는 내부 격벽 플레이트, 대형 박스 섹션 및 더 두꺼운 플레이트가 포함되어 사용 수명이 연장됩니다.
  • 검증 및 입증된 굴삭기 기술로 전체 장비의 신뢰성을 보장합니다.

서비스

  • 두 가지의 개방 각도가 있는 원피스 엔진 후드 설계로 엔진실 및 냉각 장치실에 쉽게 접근할 수 있습니다.
  • 병렬 엔진과 유압 쿨러 청소를 위해 쉽게 접근할 수 있으며, 인치당 냉각 핀 수가 줄어서 이물질의 흐름이 원활하여 막힘 위험이 줄었습니다.
  • 지면에 0.28m3(10ft3)의 저장 공간이 있어 운전자가 매일 사용하는 툴, 장비 및 소모품을 쉽게 이용할 수 있습니다.

운전자 편의 및 기술

  • 편의성과 운전자 피로 감소를 고려하여 냉난방 기능이 포함된 완전 조절식 에어 라이드 운전실 시트
  • LED 라이트로 가시성 향상
  • Cat Product Link™를 통해 원격 위치의 장비를 모니터링하고 연료 소비 및 기타 이벤트를 추적할 수 있습니다.