324D FM

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

D 시리즈는 성능 개선, 뛰어난 내구성 및 최대의 생산성을 위해 혁신적인 기술을 적용했습니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
정미 플라이휠 동력 188.0 HP 140.0 kW Less
ISO 9249 188.0 HP 140.0 kW Less
J1349 186.0 HP 139.0 kW Less
EEC 80/1269 188.0 HP 140.0 kW Less
보어 4.3 인치 110.0 mm Less
행정 5.0 인치 127.0 mm Less
배기량 440.0 세제곱인치 7.2 l Less

무게

일반 임업용(HW) 68853.0 lb 31226.0 kg Less
목재 로더(U/U) 75698.0 lb 34300.0 kg Less
목재 로더(O/U) 76037.0 lb 34484.0 kg Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 137.4 갤런 520.0 l Less
연료 탱크 - 선택사양 보조 우측 전방 108.3 갤런 410.0 l Less
연료 탱크가 있는 선택사양 카운터웨이트 129.5 갤런 490.0 l Less
최대 연료(모든 선택사양 탱크 포함) 375.2 갤런 1420.0 l Less
냉각 계통 7.9 갤런 30.0 l Less
엔진 오일 9.0 갤런 34.0 l Less
스윙 구동 2.1 갤런 8.0 l Less
유압 계통(탱크 포함) 64.7 갤런 245.0 l Less
유압 탱크 38.0 갤런 145.0 l Less
최종 드라이브(각각) 2.0 갤런 8.0 l Less

표준사양

브레이크 SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
ROPS/FOGS/OPS/TOPS/FOPS 운전실 SAE J1356 FEB88 SAE J1084/ISO 8084/ROPS: ISO 3471:1997 표 1, 섹션 1/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 SAE J1356 FEB88 SAE J1084/ISO 8084/ROPS: ISO 3471:1997 표 1, 섹션 1/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 Less

유압 계통

메인 작동기구 계통 - 최대 흐름(2x) 58.1 gal/min 220.0 l/min Less
최대 압력 - 주행 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
최대 압력 - 스윙 3553.0 psi 24500.0 kPa Less
파일럿 계통 - 최대 흐름 9.5 gal/min 36.0 l/min Less
파일럿 계통 - 최대 압력 568.0 psi 3920.0 kPa Less
최대 압력 - 작동기구 5075.0 psi 35000.0 kPa Less

굴삭기 링키지

CB1 계열 버킷 실린더 - 보어 5.1 인치 130.0 mm Less
CB1 계열 버킷 실린더 - 행정 45.5 인치 1156.0 mm Less

드라이브

최대 견인력 58226.0 lb 259.0 kN Less
최대 주행 속도 3.5 mile/h 5.7 km/h Less

스윙 기계 장치

스윙 토크 - 일반 임업 54147.0 lb/ft 73.4 kN·m Less
스윙 속도 - 일반 임업 10.0 RPM 10.0 RPM Less

목재 로더 링키지

언더/언더 힐 실린더 - 보어 5.1 인치 130.0 mm Less
언더/언더 힐 실린더 - 행정 45.5 인치 1156.0 mm Less
오버/언더 힐 실린더 - 보어 5.9 인치 150.0 mm Less
오버/언더 힐 실린더 - 행정 57.9 인치 1470.0 mm Less
붐 실린더 - 보어 5.3 인치 135.0 mm Less
붐 실린더 - 행정 51.4 인치 1305.0 mm Less
스틱 실린더 - 보어 5.5 인치 140.0 mm Less
스틱 실린더 - 행정 65.4 인치 1660.0 mm Less

324D FM 표준 장비

전기
  • 80암페어 교류 발전기
  • 4개의 전방 작업등, 운전실 상단 장착
  • 2개의 전방 작업등, 라이저 장착
  • 1개의 좌측 작업등, 운전실 장착
  • 1개의 후방 작업등, 운전실 장착
  • 경적

운전자 환경
  • 8개의 라이트와 완전 긁힘 방지 폴리카보네이트 윈도우가 장착되어 있는 특수 목적의 임업 장비용 운전실
  • 시트, 조절식 팔걸이, 자동 조절식 안전벨트, 머리 받침대 및 허리 등받이 포함 에어 서스펜션 시트
  • 통합 시트, 콘솔 및 조이스틱형 제어장치
  • 게이지 포함 언어 표시 모니터
  • 경고 정보 • 필터/유체 교환 정보 • 작업 시간 정보 • 장비 상태 • 오류 코드 및 툴 모드 설정 정보 • 유압 오일, 엔진 오일 및 엔진 냉각수의 시동 수준 점검
  • 모니터의 전체 시간 시계(2주)
  • 그래플용 추가 기능이 있는 시트 장착 조이스틱
  • 자동 조절식 차양 포함 고정식 폴리카보네이트 채광창
  • 실내 조명
  • 하부 및 상부 전면 유리 와이퍼 및 와셔
  • 강제 여과 방식 환기, 수동 제어장치 포함 이중 레벨 에어컨, 히터 및 성에 제거장치가 있는 가압식 운전실
  • 강제식 공기 팬
  • 스크린이 있는 좌측 환기 윈도우
  • 묶음 지점 포함 시트 뒤 보관함
  • 2개의 CB 라디오 장착부
  • 1개의 소화기 장착부
  • 1개의 어탯치먼트 컴퓨터 제어장치 장착부
  • 내부 및 외부에서 개방 가능한 보조 루프 출구
  • 2개의 옷걸이
  • 라이터를 포함한 재떨이
  • 책꽂이
  • 컵 홀더
  • 모든 제어장치용 중립 레버
  • 탈착식 핸드 레버를 포함한 주행 제어 페달
  • 세척 가능한 바닥 매트
  • 라디오/CD 플레이어(12V)
  • 컨버터 1개/소켓 2개 - 12V-10A 전원 공급장치

동력전달장치
  • ACERT™ 기술이 적용된 Cat C7 U.S. EPA 배기가스 배출 규정 준수, 24V 전기 시동 및 흡기 히터 장착
  • 원터치 저속 공회전 기능을 포함하는 자동 엔진 속도 제어장치
  • 쉽게 세척할 수 있는 회전식 콘덴서
  • 쉽게 세척할 수 있는 회전식 라디에이터
  • 머플러
  • 2단 속도 자동 변속 주행
  • 연료 라인에 있는 수분 분리기

차대
  • 유압식 트랙 조정기
  • 그리스로 윤활 처리된 실 포함 트랙형 차대
  • 아이들러 및 전체 길이 트랙 슈 지지대

기타 표준 장비
  • 발판, 하단 보호대, 중부하 작업용 측면 도어가 있는 중부하 작업용 상부 프레임
  • 상부 구조물에 표준 메인 밸브가 장착된 핵심 유압 라인 및 제어장치
  • 도어 잠금장치, 캡 잠금장치 및 Cat 원 키 보안 계통
  • 자동 스윙 주차 브레이크
  • 주행 알람
  • 인양 고리 포함 카운터웨이트
  • 우측 전방 코너 보호대

324D FM 일반 임업 장비 구성에는 다음도 포함됩니다.
  • 임업 장비용 운전실, 유압식 틸트 0.46m(18인치) 라이저
  • 고광폭 차대
  • 중부하 작업용 리코일 스프링
  • 중부하 작업용 트랙 롤러 프레임
  • 중부하 작업용 주행 모터 커버
  • 중부하 작업용 스위벨 보호대
  • 임업 중부하 작업용 상부 프레임(발판 장착)
  • 중부하 작업용 하단 보호대
  • 중부하 작업용 측면 도어
  • 우측 전방 코너 보호대
  • 주행 알람

324D FM 목재 로더 장비 구성에는 다음도 포함됩니다.
  • 임업 장비용 운전실
  • 유압식 틸트 1.2m(48인치) 라이저
  • 고광폭 차대
  • 중부하 작업용 리코일 스프링
  • 중부하 작업용 트랙 롤러 프레임
  • 중부하 작업용 주행 모터 커버
  • 직선 주행 3차 페달
  • 그래플/회전 장치 유압 장비
  • 중부하 작업용 스위벨 보호대
  • 임업 중부하 작업용 상부 프레임(발판 장착)
  • 중부하 작업용 하단 보호대
  • 중부하 작업용 측면 도어
  • 우측 전방 코너 보호대
  • 주행 알람

324D FM 선택사양 장비

전방 링키지: 일반 임업용
  • 리치 붐 5.9m(19ft 4인치)
  • 리치 스틱 2.95m(9ft 8인치)
  • 버킷 링키지 CB1 계열
  • 붐 하강 제어 장치

전방 링키지: 목재 로더용
  • 오버/언더 붐/스틱/힐 링키지 12.2m(40ft 0인치)
  • 오버/언더 붐/스틱/힐 링키지 11.6m(38ft 0인치)
  • 스틱 실린더 보호대

그래플: 목재 로더용
  • GLL52B
  • GLL55B
  • GLL60B

유압 장비 구성: 일반 임업용
  • 회전 그래플(기본 제공 목재 로더)
  • 벌목용 헤드

보조 유압 라인: 일반 임업용
  • 보조 라인 HP 및 MP, 리치 붐
  • 보조 라인 HP 및 MP, 리치 스틱

엔진/동력전달장치
  • 사전 필터, 공기
  • 혹한기용 시동 보조장치
  • 50% 농도 -34ºC(-30ºF) 보호의 연장 수명 냉각

차대(트랙 슈즈)
  • 트랩 홀이 있는 600mm(24인치) 이중 글라우저 슈즈
  • 트랩 홀이 있는 700mm(28인치) 중부하 작업용 이중 글라우저 슈즈
  • 트랩 홀이 있는 800mm(32인치) 중부하 작업용 삼중 글라우저 슈즈

전기
  • Product Link(PL 321 SR)

일반 선택사양 장비
  • 보조 펌프 드라이버(추가 유압 펌프용)
  • 우측 전방 코너의 연료 탱크(409L - 108gal 추가)
  • 연료 탱크가 있는 카운터웨이트 추가(492L - 130gal)
  • 중량급 카운터웨이트(780kg - 1,720lbs 추가) 일반 임업용(기본 제공 목재 로더)
  • 맞춤형 AEM 공급자 운전실 사용이 가능한 소형 운전실 플랫폼(목재 로더용만 해당)

동력전달장치

유압장치

운전자 편의

구조

가드

차대

다기능성

Cat 그래플

유지 비용 및 운용 비용

서비스성

고객 중심