< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Caterpillar 포워더에는 중부하 작업용 차축 및 토크 컨버터 동력 변환 변속기를 포함하여 검증된 특대형 구성품이 포함되어 있습니다. 넓고 편안한 운전실은 뛰어난 시야를 보장할 수 있도록 설계되었습니다.

엔진

단위:
총 출력 174.0 HP 130.0 kW Less
엔진 모델 Cat® C6.6 ACERT Cat® C6.6 ACERT Less

작동 사양

부하 용량 30000.0 lb 13608.0 kg Less
로더 도달 거리 22.9 ft 6.9 m Less
목재 벙크 길이 192.0 인치 4877.0 mm Less
최고 속도 - 6WD 14.5 mile/h 23.3 km/h Less
최고 주행 속도 14.48 mile/h 23.3 km/h Less
클램 벙크 어탯치먼트를 포함한 부하 용량 26000.0 lb 11793.0 kg Less
탑재하중 30000.0 lb 13607.8 kg Less

변속기

변속기 전기 동력 변환기 전기 동력 변환기 Less
기어 4/4 4/4 Less

연료 탱크

연료 탱크 용량 47.02 갤런 178.0 l Less

중량

작동 중량 36000.0 lb 16329.0 kg Less
총(적재 상태) 장비 중량 35999.24 lb 16329.0 kg Less

유압 계통

유속 66.0 gal/min 250.0 l/min Less
유압 유체 저장조 32.0 갤런 121.0 l Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 47.0 갤런 178.0 l Less

동력전달장치

  • 현장에서 성능이 검증된 CAT ACERT 디젤 엔진
  • 토크 컨버터 동력 변환 변속기
  • 4단 속도 전자 변속기
  • 습식 디스크 차축 및 주차 브레이크

제어 계통

  • IQAN 컴퓨터 제어 계통
  • 중앙 폐쇄형 비례식 제어 밸브
  • 열 우회 기능이 있는 유압 오일 쿨러

운전실

  • 긁힘 방지 12.7mm(1/2인치) 착색 폴리카보네이트 창문
  • 측면 창문은 비상 탈출 경로 역할을 겸함
  • 히터/에어컨
  • 소화기
  • 360° 조명 패키지
  • 유압식 틸트 운전실
  • 방진 마운트가 있는 운전실

구조

  • 대형 엔진 측면 커버
  • 중부하 작업용 엔진 및 라디에이터 하우징
  • 내마모성 전방 커팅 엣지가 있는 특수 목적용 블레이드
  • 선택사양 브러시 스위프
  • 중량 프레임 굴절 지점
  • 프레임 잠금장치가 있는 완전 40° 굴절식 관절
  • 부양 캠 말뚝이 있는 조절식 목재 벙크

로더의 특징

  • 내구성 있는 랙 및 피니언 스윙 계통을 포함한 후방 장착 로더
  • 포장 호스
  • 최대 부하 하이 리치 붐
  • 250˚ 회전
  • 고강도 강철 완충기가 있는 유럽 스타일의 나무 밑동 우회 그래플