584 HD

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat® 584 포워더는 다양한 임업 작업에서 까다로운 벌목 작업 요구 사항을 충족합니다. 우수한 구조를 갖춘 이 유닛은 최고의 편의, 제어 기능 및 서비스성을 제공하여 안전하고 생산적이며 효율적인 방식으로 작업을 완료합니다.

엔진

단위:
총 출력 274.0 HP 204.0 kW Less
엔진 모델 Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
배기량 439.0 세제곱인치 7.2 l Less
토크 872.0 lb/ft 1182.0 N·m Less

작동 사양

부하 용량 44092.0 lb 20000.0 kg Less
로더 도달 거리 27.89 ft 8.5 m Less
견인 능력 52605.0 lb 234.0 kN Less
부하 용량 - HD 8WD 44092.0 lb 20000.0 kg Less
저속 4.4 mile/h 7.0 km/h Less
조향 각도 42.0 도 42.0 도 Less
최고 속도 13.0 mile/h 20.9 km/h Less

변속기

변속기 하이드로스테틱, 2단 속도 드롭 박스 하이드로스테틱, 2단 속도 드롭 박스 Less

중량

작동 중량 50900.0 lb 23088.0 kg Less
작동 중량 - HD 8WD 50900.0 lb 23088.0 kg Less

벙크 구역

벙크 구역 59.3 ft² 5.5 m² Less
부하 벙크 이동식 이동식 Less
선택사양 벙크 구역 67.3 ft² 6.25 m² Less

로더 및 그래플

그래플 유형 Epsilon FG37 Epsilon FG37 Less
그래플 유형, 선택사양 Epsilon FG43S Epsilon FG43S Less
도달 거리 315.0 인치 8.0 m Less
로더 유형 Epsilon X120F Epsilon X120F Less
총 리프팅 토크 111975.0 lb/ft 159.0 kN·m Less
총 회전 토크 30240.0 lb/ft 45.0 kN·m Less
회전 각도 380.0 도 380.0 도 Less
회전 장치 형식 G141 G141 Less

유압 계통

유속 75.0 gal/min 284.0 l/min Less
작동 압력 - 최대 3120.0 psi 21.5 MPa Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 67.3 갤런 255.0 l Less
유압 유체 저장조 46.0 갤런 174.0 l Less

표준사양

ROPS ISO 3471:1994, ISO 8082:2003 ISO 3471:1994, ISO 8082:2003 Less
FOPS ISO 3449:2005(LEVEL II), ISO 8083:2006 ISO 3449:2005(LEVEL II), ISO 8083:2006 Less
OPS ISO 8084:2003, SAE J1084, SEP2002, BC WCB G603, MAR90 ISO 8084:2003, SAE J1084, SEP2002, BC WCB G603, MAR90 Less

휠/타이어

크기 750/55 × 26.5 750/55 × 26.5 Less

동력전달장치

구조

로더

유압장치

운전실

서비스성

지지대

584 HD 표준 장비

전기
  • 24V 계통
  • 마스터 분리
  • 회로 차단기 보호
  • 200Amp 교류 발전기
  • 12V 배터리 2개
  • 운전실 장착 할로겐 라이트 12개
  • 붐 장착 할로겐 라이트 2개
  • 후방 덱 장착 할로겐 라이트 2개
  • 화면 진단, 스위치 패널 및 엔진 제어장치가 있는 IQAN MDL 전체 기능 제어 계통

운전자 환경
  • 가압식 ROPS-FOPS-OPS 운전실
  • 방진 마운트
  • 전기식 운전실 틸트
  • 착색 12.7mm(½인치) 폴리카보네이트 윈도우
  • 에어 서스펜션 시트
  • 자동 온도 제어장치가 있는 에어컨/히터
  • 윈도우 성에 제거장치 통기구
  • 경적
  • 12V 출력 포트 2개
  • 실내등
  • 라디오 지원
  • 컵 홀더
  • 유압식 발판 및 접근 플랫폼

동력전달장치
  • Cat C7 ACERT 엔진
  • 하이드로스테틱 구동 계통
  • 2단 속도 드롭 박스
  • 후방 차축 분리
  • 8.5C 구동 라인 구성품
  • NAF 차축 모듈

유압장치
  • 200cc(12.2세제곱 인치) 가변 용량형 작동기구 펌프
  • 폐쇄 회로 부하 감지 밸브
  • 유압 구동 냉각 팬
  • 진공 펌프
  • 전기식 보충 펌프

브레이크 계통
  • 주행 브레이크/작업 브레이크
  • 주차 브레이크

로더
  • Epsilon X120F80(G141 회전장치 포함)
  • 8.0m(26.25ft) 도달 거리
  • Epsilon FG37 그래플

적재 덱
  • 5.41m(17.75ft) 적재 덱
  • 완충식 헤드 보드 장착
  • 유압 확장형 헤드 보드
  • 부하 조절식 말뚝 간격
  • 볼트 연결식 후방 피스

584 HD 선택사양 장비

휠/타이어
  • 650/65 × 26.5, 캐리어 폭은 3,180mm(125.19인치)