< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

새로운 B 시리즈 트랙 펠러 번처는 한층 부드러운 유압 성능, 엔진 HP 증가, 더욱 편안해진 운전실 및 우측 운전자 시야 개선을 특징으로 합니다. Cat 521B 시리즈는 거친 지형에서도 중간 수준 이상의 생산성으로 완전 벌목 또는 간벌이 가능하도록 설계된 제로 테일 스윙 장비입니다. 이 장비를 사용하면 소형부터 대형까지 다양한 수목 크기 작업을 처리할 수 있습니다. 튼튼한 차대는 까다로운 임업 작업 환경에 적합하며, 검증된 구성품을 사용합니다. 독보적인 수준으로 설계된 붐은 전체 작동 범위에서 업계 최고 수준의 리프트 용량을 제공하며, 대형 목재를 다루기에 적합합니다.

엔진

단위:
Gross Power 303.0 HP 226.0 kW Less

유압 계통

펌프 (1) 주행 회로 전용 가변 용량형 펌프 - 200cc 주행 회로 전용 가변 용량형 펌프 - 200cc Less
펌프 (2) 붐 및 작동기구 기능 전용 가변 용량형 펌프 - 200cc 붐 및 작동기구 기능 전용 가변 용량형 펌프 - 200cc Less
펌프 (3) 전기식 유압 오일 보충 펌프 전기식 유압 오일 보충 펌프 Less

작동 사양

최대 도달 거리(헤드 포함) 32.5 ft 9.9 m Less

서비스 보충 용량

Swing Drive 2.6 갤런 10.0 l Less
엔진 오일 10.3 갤런 39.0 l Less
연료 용량 226.0 갤런 856.0 l Less

서비스 재보충 용량

Cooling System 10.8 갤런 41.0 l Less
Hydraulic System 118.0 갤런 448.0 l Less

중량

작동 중량(헤드 제외) 59450.0 lb 26966.0 kg Less

표준사양

운전실 FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA 요구 사항을 충족하는 운전실 FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA 요구 사항을 충족하는 운전실 Less

차대

크기 330 EX(D7) 330 EX(D7) Less

하체

피치 8.5 인치 215.9 mm Less

동력전달장치

1,800rpm에서 총 출력 303.0 HP 226.0 kW Less
2,100rpm에서 정격 출력 282.0 HP 210.3 kW Less
배기량 537.0 세제곱인치 8.8 l Less
엔진 모델 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less

붐 계통

트랙 하베스터 구성 — 트랙 전방의 리프트: 최대 도달 거리(헤드 포함) 32.5 ft 9.9 m Less
트랙 하베스터 구성 — 트랙 전방의 리프트: 최대 도달 거리에서의 베어 핀 들어 올림(헤드 제외) 9.8m(32ft 5인치에서 8,800lb)에서 4,000kg 9.8m(32ft 5인치에서 8,800lb)에서 4,000kg Less

작동 무게(헤드, 표준 카운터웨이트 제외)

트랙 하베스터 구성 — 521B 59450.0 lb 26966.0 kg Less

트랙 게이지

521B 102.0 인치 2591.0 mm Less

트랙 길이

트랙 길이 191.1 인치 4855.0 mm Less

지상고

지상고 35.0 인치 889.0 mm Less

동력전달장치

유압 패키지

운전실

차대

붐 및 스틱

친환경성

서비스성

고객 지원

521B 표준 장비

전기
  • 24V 전기 계통
  • 12V 무정비 배터리 2개(950CCA)
  • 95Amp 교류 발전기
  • IQAN 프로그램식 제어장치
  • MD3 모니터 표시 화면

보호대
  • 유압 작동식 힌지형 엔진 엔클로저(경고 알람 포함)
  • 엔진 팬 보호대
  • 하단 보호대
  • 격리 장착 운전실 및 엔진
  • 중부하 작업용 라디에이터 보호대 도어

운전자 환경
  • OPS/FOPS/ROPS/WCB/OR-OSHA 인증 운전실
  • 이중 조이스틱 제어장치
  • 역경사면 전면 유리
  • 에어 라이드 시트
  • 채광창 - 대체 피난용 비상구
  • 상단 탈출 비상구
  • 76.2mm(3인치) 자동 조절식 안전벨트
  • DIN 장착 라디오 지원(스피커 포함)
  • 표준 준수 운전자 소음 억제
  • 주행 알람
  • 컵 홀더(2개)
  • 12V 전원 콘센트 2개 및 24V 파워 아웃렛 1개
  • 전방 윈도우, 32mm(1.25인치) 두께의 마가드 소재
  • 강제 여과 방식 환기, 수동 제어장치 포함 이중 레벨 에어컨, 히터 및 성에 제거장치가 있는 가압식 운전실
  • 스크린이 있는 좌측 환기 윈도우
  • 강제식 공기 팬
  • 세척 가능한 바닥 매트
  • 모든 제어장치용 중립 레버(잠금)

동력전달장치
  • C9 ACERT 엔진은 U.S. EPA(미국 환경보호청) 배기가스 배출 표준을 준수합니다.
  • 가변 주행 속도(3개 범위)
  • 언더후드 1차 에어 필터
  • 43°C(109°F) 대기 온도 냉각 패키지: - 알루미늄 코어 ATAAC 및 병렬 라디에이터 및 오일 쿨러 - 탈착식 이물질 스크린 - 회전식 A/C 콘덴서
  • 전기 연료 공급 펌프
  • 연료 수분 분리기

차대
  • 트랙 롤러 보호대(접근 구멍 포함)
  • 유압식 트랙 조정기
  • 이중 플랜지 트랙 롤러
  • GFT80 Lohmann 최종 드라이브
  • Cat 330 크기 차대 구성품
  • 측면당 트랙 롤러 9개 및 캐리어 롤러 2개
  • 용접, 비 레벨링 차체

유압장치
  • 전용 고정 용량형 파일럿 펌프
  • 트랙 및 작동기구 기능을 위한 전용 가변 용량형 펌프
  • 325 EX 스윙 구동 및 스윙 모터
  • 전기식 유압 오일 보충 펌프
  • 265L(70gal) 유압 탱크

부동액
  • 50% 농도 수명 연장 냉각수

기타 표준 장비
  • 중부하 작업 후드 엔클로저
  • Flexxaire 팬
  • 도난∙파손 방지
  • 예비 호스 보관함
  • 그리스 건 브래킷 및 보관함
  • 856L(226gal) 연료 탱크

521B 선택사양 장비

링키지
  • 하베스터 장형
  • 누락 - 링키지

유압장치
  • 하베스터

트랙 계통
  • 610mm(24인치) SG 패드, 잘린 모서리, 진흙/눈 릴리프 포함
  • 711mm(28인치) SG 패드, 잘린 모서리, 진흙/눈 릴리프 포함
  • 711mm(28인치) DG 패드, 잘린 모서리, 진흙/눈 릴리프 포함
  • 914mm(36인치) 삼중 트랙, 잘린 모서리, 진흙/눈 릴리프 포함
  • 스타 캐리어 롤러
  • 표준 캐리어 롤러

기타 장비
  • 조명 Gp-HID, 특정 표준 라이트 대체
  • 중량급 카운터웨이트
  • 시동 보조장치, 혹한기 - 추가 배터리 2개 포함
  • 시동 보조장치, 북극 - 엔진 및 유압 오일 북극용 히터 포함

현장 장착 어탯치먼트
  • 채광창, 수직형, 탈착식