6015

6015 유압 광산 셔블

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 출력 - SAE J1995
824 hp
615 kW
버킷 탑재하중
16.1 ton (US)
14.6 t
작동 무게
154.3 ton (US)
140 t

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

안전

안전

        
  • 안전 유리, 강화 전면 유리 및 운전자 보호대가 운전자를 위험 상태로부터 안전하게 보호합니다.
  •     
  • 넓은 미끄럼 방지 통로와 계단을 통해 더욱 안전한 출입이 가능합니다.
  •     
  • 장비 전체에 걸쳐 5개의 비상 차단 스위치가 설치되어 있습니다.
  •     
  • 운전실 내 시야가 개선되었을 뿐만 아니라 Cat Vision 360이 선택사양으로 제공됩니다. Vision 360은 4개의 카메라를 통합하여 운전자가 360° 공간 인식을 가능하게 함으로써 사각지대를 줄입니다.
  •     
  • 지면 서비스 스테이션은 서비스 담당자가 장비에 올라갈 필요성을 줄여줍니다.
운전실

운전실

    
  • 최첨단 운전실은 승차감과 제어 기능이 향상되어 운전자가 더 열심히 더 오랜 시간 작업할 수 있도록 해줍니다.
  •     
  • 열선이 내장된 공기압공학식 쿠션과 완전 조절식 서스펜션 시트 덕분에 운전자는 작업 내내 집중력과 생산성을 유지할 수 있습니다. 조절식 허리 지지대, 넓은 팔걸이와 손목 받침대, 그리고 넓은 자동 조절식 안전벨트가 피로를 최소화하고 운전자가 주의력을 유지하는 데 도움을 줍니다.
  •     
  • 운전실 내 HVAC와 성에 제거장치가 실내 온도를 쾌적하게 유지해 주며, 개선된 여과 기능이 먼지와 입자를 제거합니다. 보조 내부 필터는 운전실 내부에서 재순환되는 공기를 추가로 정화해 줍니다.
  •     
  • 인체 공학적 조이스틱과 전기 유압식 서보 제어장치를 통해 운전자는 운전실에 유압 라인이 없어도 동적이면서 정밀하게 장비를 제어할 수 있습니다. 조이스틱 콘솔 레이아웃은 운전자의 선호도에 맞게 변경할 수 있습니다.
  •     
  • 7in 터치스크린 모니터를 통해 중요한 장비 정보는 물론 서비스 지원에 쉽게 접근할 수 있습니다.
  • 생산성 및 성능

    생산성 및 성능

          
    • 안정성과 내구성이 뛰어난 C27 엔진은 중장비 건설, 채석 및 골재, 채굴 등 다양한 분야에서 긴 수명에 걸쳐 최고의 성능을 발휘합니다.
    •     
    • 붐을 하강시키는 데 도움이 되는 중력을 통합하는 에너지 효율형 부양 밸브를 사용하여 더 빠른 사이클 시간을 실현합니다. 덕분에 붐 움직임이 더욱 빨라지며 붐을 하강시키는 동안 운전자는 다른 작업을 수행할 수 있습니다.
    •     
    • 비례식 우선 압력 보정 유압 계통은 유압 오일 흐름을 조절하여 작동이 부드럽고 예측 가능하도록 변화시켜 더 높은 작업 효율을 낼 수 있습니다. 고급 제어 기능을 갖춘 4개의 유압 펌프를 사용하여 열 축적과 마모를 감소합니다.
    효율성

    효율성

          
    • 부하 강화 예측 제어 기술은 러그를 방지하여 더 빠르고 일관적인 엔진 조절을 보장하며, 연료의 소모를 줄입니다.
    •     
    • 엔진 토크 부하 제어 기술은 가용 엔진 토크, 목표 엔진 속도, 실제 엔진 속도 및 예상 유압 부하를 바탕으로 유압 펌프 출력을 줄여, 자재를 빠르고 효율적으로 이동하는 데 필요한 기능에 동력을 제공합니다.
    •     
    • 차세대 파일럿 펌프 구성은 가변형 온디맨드 유압 흐름을 제공합니다. 해당 펌프는 제어 레버를 움직이면 흐름을 증가시키고, 제어 장치를 중립으로 되돌리면 흐름을 감소시킵니다. 이로 인해 연료 효율이 최소 5.5% 이상 향상되고 성능이 개선됩니다.
    •     
    • 폐쇄형 루프 스윙 계통은 더 빠른 사이클 시간과 향상된 에너지 효율을 제공하는 동시에 열 발생을 줄여줍니다. 스윙 동작 중에 확보한 운동 에너지는 감속 중에 계통으로 돌아가 주 및 보조 펌프에 더 많은 동력을 제공합니다.
    •     
    • 독립형 오일 냉각 계통으로 유압 구성품의 수명을 보호하고 연장합니다. 이 계통은 회송 오일과는 무관하기 때문에, 엔진이 공회전 중이거나 부하가 걸린 상태일 때도 필요한 냉각 용량을 제공하는 전용 펌프를 사용하여 효율성을 확보합니다. 자동 온도 조절 장치로 라디에이터 팬 속도를 제어해 효율성을 더욱 높일 수 있습니다.
    안정성 및 내구성

    안정성 및 내구성

          
    • 견고한 주요 구조는 엄격한 표준에 따라 설계되어 고강도 강철과 주물로 제작됩니다. 붐과 스틱은 용접 후 응력 완화 처리되며 주요 접합부의 용접부는 성형 및 접지 처리됩니다.
    •     
    • 상부를 탈착할 수 있는 신형 엔진 엔클로저 덕분에 엔진 및 펌프 영역에 대한 접근성이 향상될 뿐만 아니라, 엔진과 유압 격벽의 조립 정밀도 역시 개선됩니다.
    •     
    • 중부하 작업용 트랙 그룹은 담금질된 롤러 다웰, 개선된 아이들러 설계 및 대형 부싱으로 높은 현장 부하를 처리합니다.
    •     
    • 견고한 중부하 작업용 차대는 가동 시간을 늘리고 사용 수명을 연장하며 거친 지형에서 보다 원활한 트래밍을 가능하게 합니다. 그리스 윤활, GLT4 밀폐 기술 및 오일 보충 압연 구성품이 적용된 이 차대는 건식 트랙 설계보다 최소 2,000시간 이상 더 오래 지속될 수 있습니다.
    •     
    • 독점 포지티브 핀 유지 2 트랙 설계는 핀에 대한 링크를 기계적으로 잠가, 장비가 핀 워킹 현상과 링크 균열을 막을 수 있게 하여 안정적인 밀폐와 최고 수준의 트랙 수명을 제공합니다. 
    •     
    • 내구성이 뛰어난 Cat 호스는 단 한 번의 중대한 유압 누출 없이 10,000시간 이상 작동합니다.
    서비스성

    서비스성

          
    • 유압 오일 온도에 대한 향상된 경고 수준과 슬루 드라이브 피니언 및 링 기어에 대한 육안 검사 포트로 정기 정비 작업이 한결 빠르고 쉬워졌습니다. 특약점 서비스 담당자가 문제를 진단하고 예방하는 데 도움이 되는 Cat Electronic Technician 덕분에 전자 고장진단도 더욱 쉬워졌습니다.
    •     
    • 더 크고 무거워진 유압 탱크와 더 커진 그리스 탱크 덕분에 서비스 간격이 연장됩니다.
    •     
    • 강화된 엔진 엔클로저와 메인 제어 밸브 장착 브래킷으로 전반적인 내구성이 향상되었습니다.
    •     
    • 더 쉬운 접근과 더 빠른 서비스를 위해 호스 배선이 개선되었습니다.
    •     
    • 새로 출시된 1234yf 냉매는 가장 엄격한 냉매 요구 사항을 충족합니다.
    •     
    • 지면 서비스 스테이션에서는 냉각수, 유압 오일, 슬루 기어 박스 오일, 그리스, 디젤 및 엔진 오일과 같은 기능에 쉽게 접근할 수 있습니다. 이 서비스 스테이션에는 비상 차단 장치, Cat 배터리 충전 커넥터, 완충 상태의 연료 탱크를 위한 지시등이 갖추어져 있습니다.
    •     
    • 입증과 검증을 거친 Cat 전자 아키텍처 및 기타 장비와의 부품 공통성 덕분에 부품을 더욱 쉽게 확보하고 기술자 교육을 간소화할 수 있습니다.

    다음에 대한 제품 사양 6015

    엔진 출력 - SAE J1995 824 hp 615 kW
    버킷 탑재하중 16.1 ton (US) 14.6 t
    작동 무게 154.3 ton (US) 140 t
    위에 표시된 사양은 규제가 심한 백호 구성에 적용됩니다. 규제가 덜한 구성 및 무전방 구성도 사용할 수 있습니다. 위에 표시된 사양은 규제가 심한 백호 구성에 적용됩니다. 규제가 덜한 구성 및 무전방 구성도 사용할 수 있습니다.
    엔진 모델 Cat® C27 Cat® C27
    총 출력 - SAE J1995 824 hp 615 kW
    정미 출력 - SAE J1349 812 hp 606 kW
    실린더 수 12 12
    보어 5.4 in 137.2 mm
    행정 6 in 152.4 mm
    배기량 1648 in³ 27 l
    엔진 모델 Cat® C27 Cat® C27
    총 출력 - SAE J1995 839 hp 626 kW
    정미 출력 - SAE J1349 829 hp 618 kW
    실린더 수 12 12
    보어 5.4 in 137.2 mm
    행정 6 in 152.4 mm
    배기량 1648 in³ 27 l
    흡기 터보차징 공랭식 애프터쿨링 터보차징 공랭식 애프터쿨링
    작동 무게 154 ton (US) 140 t
    지면 압력 23.6 psi 16.3 N/cm²
    작동 무게 포함사항: 700mm(28in) 트랙 패드, 7.6m(24ft 11in) 붐, 3.4m(11ft 2in) 스틱, 표준 암반용 버킷, 100% 연료 및 윤활유 작동 무게 포함사항: 700mm(28in) 트랙 패드, 7.6m(24ft 11in) 붐, 3.4m(11ft 2in) 스틱, 표준 암반용 버킷, 100% 연료 및 윤활유
    작동 무게 308,000 lb 140,000 kg
    표준 28 in 700 mm
    와이드 35 in 900 mm
    초광폭 39 in 1000 mm
    슈즈 수 - 각 측면 46 46
    트랙 롤러 수 - 각 측면 9 9
    캐리어 롤러 수 - 각 측면 3 3
    트랙 패드 이중 그라우저가 장착된 중부하 작업(HD)용 트랙 이중 그라우저가 장착된 중부하 작업(HD)용 트랙
    주행 속도 - 2단 - 1단 - 최고 1.6 mile/h 2.6 km/h
    주행 속도 - 2단 - 2단 - 최고 2.3 mile/h 3.7 km/h
    최대 견인바 당김 - 전진 192886 lbf 858 kN
    최대 견인바 당김 - 후진 220987 lbf 983 kN
    등판 능력 - 주행 드라이브 약 42% 약 42%
    유압 트랙 인장 축압기 포함 축압기 포함
    최대 견인바 당김 179,847 lbf 800 kN
    연료 탱크 449 gal (US) 1700 l
    냉각 계통 44 gal (US) 165 l
    엔진 오일 23 gal (US) 87 l
    스윙 드라이브 2.4 gal (US) 9 l
    유압 계통 - 탱크 포함 463 gal (US) 1752 l
    유압 탱크 253 gal (US) 956 l
    그리스 탱크 57 gal (US) 215 l
    계통 전압 24V 24V
    배터리 200Ah 4개(각각 12V) 200Ah 4개(각각 12V)
    교류 발전기 등급 총 150A(24V) 총 150A(24V)
    구성품(1) 긴급 중지 스위치: 운전실 내 1개, 엔진 모듈 내 3개, 지면에서 접근 가능한 풀 로프 1개 긴급 중지 스위치: 운전실 내 1개, 엔진 모듈 내 3개, 지면에서 접근 가능한 풀 로프 1개
    구성품(2) 무정비 배터리 4개 무정비 배터리 4개
    구성품(3) 잠금식 배터리 격리 스위치 잠금식 배터리 격리 스위치
    구성품(5) LED 고휘도 작업등 14개 LED 고휘도 작업등 14개
    구성품(4) LED 서비스등 5개 LED 서비스등 5개
    구성품(6) 전기식 경적 2개 전기식 경적 2개
    구성품(7) 후방 엔드용 조명 2개 후방 엔드용 조명 2개
    구성품(9) 운전실 지붕에 경광등 1개 운전실 지붕에 경광등 1개
    구성품(8) 장비 덱/서비스용 조명 1개 장비 덱/서비스용 조명 1개
    메인 펌프 가변 사판 플레이트 펌프 3개 가변 사판 플레이트 펌프 3개
    메인 펌프 - 최대 총 오일 흐름 407 gpm 1544 L/min
    메인 펌프 - 최대 압력 - 어탯치먼트 4641 psi 320 bar
    파일럿 펌프 - 최대 흐름, 파일럿 40.4 gpm 153 L/min
    파일럿 펌프 기어 펌프 1개 기어 펌프 1개
    파일럿 펌프 - 최대 압력, 파일럿 1378 psi 95 bar
    메인 펌프 - 최대 압력 - 주행 4641 psi 320 bar
    엔진 팬 펌프 - 최대 흐름, 엔진 팬 53.1 gpm 201 L/min
    엔진 팬 펌프 - 최대 압력, 엔진 팬 3191 psi 220 bar
    스윙 펌프 가변 사판 플레이트 펌프 1개 가변 사판 플레이트 펌프 1개
    엔진 팬 펌프 가변 사판 플레이트 펌프 1개 가변 사판 플레이트 펌프 1개
    스윙 펌프 - 최대 흐름 - 스윙 127 gpm 479 L/min
    유압 팬 펌프 - 최대 압력, 유압 팬 1958 psi 135 bar
    유압 팬 펌프 - 최대 흐름, 유압 팬 22.7 gpm 86 L/min
    유압 팬 펌프 가변 사판 플레이트 펌프 1개 가변 사판 플레이트 펌프 1개
    스윙 펌프 - 최대 압력 - 스윙 5294 psi 365 bar
    유압 오일 냉각 - 최대 흐름 284 gpm 1075 L/min
    유압 오일 냉각 - 팬 직경 46 in 1168 mm
    필터(1) 메인 펌프용 완전 흐름 고압 필터(200μm) 메인 펌프용 완전 흐름 고압 필터(200μm)
    필터(2) 완전 흐름 필터(20μm), 회송 회로 완전 흐름 필터(20μm), 회송 회로
    필터(3) 압력 필터(16μm), 서보 회로 압력 필터(16μm), 서보 회로
    필터(4) 완전 흐름 필터(6μm), 냉각 회송 회로 완전 흐름 필터(6μm), 냉각 회송 회로
    필터(5) 스윙 충전 필터(15μm) 스윙 충전 필터(15μm)
    필터(6) 펌프 케이스 반환 스크린(125μm) 펌프 케이스 반환 스크린(125μm)
    스윙 드라이브 차축 피스톤 모터를 장착한 컴팩트 유성기어 변속기 2개 차축 피스톤 모터를 장착한 컴팩트 유성기어 변속기 2개
    주차 브레이크 습식 다중 디스크 브레이크, 스프링 장착/유압식 해제 습식 다중 디스크 브레이크, 스프링 장착/유압식 해제
    최대 스윙 속도 4.9 r/min 4.9 r/min
    스윙 링 밀폐형 내부 그리스 윤활 방식을 적용한 트리플 레이스 롤러 베어링 밀폐형 내부 그리스 윤활 방식을 적용한 트리플 레이스 롤러 베어링
    특징(1) 토크 제어를 지원하는 폐루프 토크 제어를 지원하는 폐루프
    특징(2) 제어장치가 중립 위치로 돌아오면 스윙 모션을 유압식으로 제동하며, 제어장치에 대응하여 더 강한 제동을 만들기도 합니다. 제어장치가 중립 위치로 돌아오면 스윙 모션을 유압식으로 제동하며, 제어장치에 대응하여 더 강한 제동을 만들기도 합니다.
    특징(3) 자동 중앙 윤활 계통에서 공급하는 모든 레이스웨이 및 스윙 링의 내부 기어링 자동 중앙 윤활 계통에서 공급하는 모든 레이스웨이 및 스윙 링의 내부 기어링
    배기가스 배출 U.S. EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V, 중국 비도로용 Stage III, U.S. EPA Tier 2와 동등, U.S. EPA Tier 1와 동등 U.S. EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V, 중국 비도로용 Stage III, U.S. EPA Tier 2와 동등, U.S. EPA Tier 1와 동등
    특징 디젤 연료 및 그리스 보충 시 지면에서 접근 가능 디젤 연료 및 그리스 보충 시 지면에서 접근 가능
    장비품(1) 풀 로프 긴급 중지 스위치 1개 풀 로프 긴급 중지 스위치 1개
    장비품(2) 디젤 연료 및 그리스용 퀵 커플링 디젤 연료 및 그리스용 퀵 커플링
    주행 속도 - 2단 - 1단 - 최고 1.6 mile/h 2.6 km/h
    주행 속도 - 2단 - 2단 - 최고 2.3 mile/h 3.7 km/h
    최대 견인력 197,157 lbf 877 kN
    최대 견인바 당김 - 후진 220987 lbf 983 kN
    등판 능력 - 주행 드라이브 38°/78%(SAE J1309) 38°/78%(SAE J1309)
    슈즈 수 - 각 측면 46 46
    유압 트랙 인장 축압기 포함 축압기 포함
    트랙 롤러 수 - 각 측면 9 9
    캐리어 롤러 수 - 각 측면 3 3
    구성품(1) 이중 그라우저 트랙 패드가 장착된 중부하 작업(HD)용 트랙 이중 그라우저 트랙 패드가 장착된 중부하 작업(HD)용 트랙
    구성품(2) 경화된 핀과 부싱으로 연결된 체인 링크 경화된 핀과 부싱으로 연결된 체인 링크
    구성품(3) 포지티브 핀 유지(PPR2) 밀폐 및 그리스 적용 트랙 설계 포지티브 핀 유지(PPR2) 밀폐 및 그리스 적용 트랙 설계
    구성품(4) 경화된 스프로킷, 아이들러, 롤러 및 트랙 연결 체인 링크 접촉면 경화된 스프로킷, 아이들러, 롤러 및 트랙 연결 체인 링크 접촉면
    구성품(5) 축압기 적용 완전 유압식 자체 조정 트랙 인장 계통 축압기 적용 완전 유압식 자체 조정 트랙 인장 계통
    구성품(6) 자동 유압 리타더 밸브 자동 유압 리타더 밸브
    구성품(7) 음향 주행 알람(전진 및 후진) 음향 주행 알람(전진 및 후진)
    구성품(1) 포지티브 필터가 장착된 가압식 운전실 포지티브 필터가 장착된 가압식 운전실
    구성품(2) 열선식 운전실 거울 열선식 운전실 거울
    구성품(3) 슬라이딩식 상부 도어 창문 슬라이딩식 상부 도어 창문
    구성품(4) 유리 파괴용 안전 해머 유리 파괴용 안전 해머
    구성품(5) 운전실 내부에 보관할 수 있는 탈착식 하단 전면 유리 운전실 내부에 보관할 수 있는 탈착식 하단 전면 유리
    구성품(6) ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE 또는 SCM을 포함하는 조이스틱 제어장치 대체 패턴 ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE 또는 SCM을 포함하는 조이스틱 제어장치 대체 패턴
    구성품(7) 음료수 홀더 음료수 홀더
    구성품(8) 책꽂이 책꽂이
    구성품(9) AM/FM 라디오 AM/FM 라디오
    구성품(10) MP3 보조 포트를 포함한 FM/AM 라디오 MP3 보조 포트를 포함한 FM/AM 라디오
    구성품(11) 스테레오 스피커 2개 스테레오 스피커 2개
    구성품(12) 도시락통 또는 툴박스를 넣을 수 있는 보관 선반 도시락통 또는 툴박스를 넣을 수 있는 보관 선반
    구성품(13) 서비스 매개변수, 이벤트 및 진단 알림, 예방 정비, 트립 누계, 총 수명을 표시하는 컬러 LCD 디스플레이. 엔진 속도, 엔진 오일 압력 및 유압 오일 온도를 표시하는 게이지 서비스 매개변수, 이벤트 및 진단 알림, 예방 정비, 트립 누계, 총 수명을 표시하는 컬러 LCD 디스플레이. 엔진 속도, 엔진 오일 압력 및 유압 오일 온도를 표시하는 게이지
    구성품(14) 머리 받침대와 팔걸이 머리 받침대와 팔걸이
    구성품(15) 조이스틱이 통합된 독립 조절식 시트 콘솔 조이스틱이 통합된 독립 조절식 시트 콘솔
    구성품(16) 모든 제어장치용 중립 레버(잠금) 모든 제어장치용 중립 레버(잠금)
    구성품(17) 탈착식 핸드 레버를 포함한 주행 제어 페달 탈착식 핸드 레버를 포함한 주행 제어 페달
    구성품(18) 두 개의 파워 아웃렛, 10Amp(총) 두 개의 파워 아웃렛, 10Amp(총)
    구성품(19) 전방 상부 접합 유리 창문 및 강화 유리 창문 전방 상부 접합 유리 창문 및 강화 유리 창문
    용량 - 그리스 배럴 18 gal (US) 68 l
    유형(1) 중앙 뱅크 윤활 계통 중앙 뱅크 윤활 계통
    유형(2) 그리스는 모든 어탯치먼트 축 지점, 슬루 베어링 및 버킷 링키지에 자동으로 도포됨 그리스는 모든 어탯치먼트 축 지점, 슬루 베어링 및 버킷 링키지에 자동으로 도포됨
    유형(3) 버킷 링키지용 장비에 표준 그리스 릴 장착 버킷 링키지용 장비에 표준 그리스 릴 장착
    유형(4) 지면에서 접근할 수 있는 그리스 보충 서비스 지점 지면에서 접근할 수 있는 그리스 보충 서비스 지점
    유형(1) 용접 상자 설계를 통한 붐 및 스틱 비틀림 저항 용접 상자 설계를 통한 붐 및 스틱 비틀림 저항
    유형(2) 피벗 영역에 강철 주조가 적용된 고장력강 피벗 영역에 강철 주조가 적용된 고장력강
    유형(3) 붐과 스틱은 용접 후 응력이 완화됨 붐과 스틱은 용접 후 응력이 완화됨
    유형(4) 붐 하강 기능을 위한 부양 밸브 붐 하강 기능을 위한 부양 밸브
    다음을 장착한 버킷 – 버킷 내외부의 주 마모 지역을 덮는 특수 라이너 소재 – 립 슈라우드 – 윙 슈라우드 – 힐 슈라우드 – 버킷 내외부의 주 마모 지역을 덮는 특수 라이너 소재 – 립 슈라우드 – 윙 슈라우드 – 힐 슈라우드
    최대 굴착 깊이 26.3 ft 8 m
    최대 굴착 거리 45.6 ft 13.9 m
    최고 굴착 높이 41.9 ft 12.8 m
    최고 덤프 높이 27.9 ft 8.5 m
    버킷 굴착력 - SAE 112600 lbf 501 kN
    버킷 굴착력 - ISO 120,947 lbf 538 kN
    스틱 굴착력 - ISO 104,761 lbf 466 kN
    스틱 굴착력 - SAE 98800 lbf 439 kN
    용량 1:1 10.6 yd³ 8.1 m³
    총 폭 8.8 ft 2682 mm
    이빨 수 5 5
    이빨 계통 Cat C70 또는 M75 Cat C70 또는 M75
    무게 - 표준 마모 패키지 포함 18521 lb 8401 kg
    최고 자재 밀도 - 탈착 상태 3030 lb/yd³ 1.8 t/m³

    6015 표준 장비

    Cat 동력전달장치

    • Cat C27 엔진
    • 후처리 계통(Tier 4 Final에서만 사용됨): – 디젤 산화 촉매(DOC) – Nox 환원 계통(NRS) – 비디젤 배기 유체(DEF) 용액
    • 공랭식 후냉각(ATAAC)
    • 터보 차저
    • 유압 구동식 라디에이터 팬
    • 전자식 팬 속도 제어
    • 마이크로 처리 엔진 관리
    • 중부하 작업용 에어 필터
    • 수분 분리기를 장착한 2단계 연료 정화
    • 시동 보조장치 -- 자동 에테르
    • 배기 계통 열 실드
    • 이중 24V 전기 시동장치
    • 자동 엔진 공회전 차단
    • 자동 연료 공급

    유압장치

    • 통합형 제어장치를 갖춘 전력 관리 계통: – 작동기구/이동(3) 및 스윙(1) 펌프의 흐름 온디맨드 관리 – 엔진 러그를 방지하는 부하 강화 예측 제어(LEAC) 기술 – 동시 작업 중 개별 기능(붐, 스틱 및 버킷)에 대한 펌프 흐름과 압력의 우선순위를 지정하는 비례식 우선 압력 보정(PPPC) 기술
    • 메인 펌프의 압력 차단 기능
    • Cat 유압 호스 어셈블리
    • 펌프 변속기 기어 오일 냉각
    • 폐루프 스윙 회로
    • 주차 브레이크 작동 스위치
    • 안티 드리프트 스윙 논리
    • 압력 테스트 지점
    • 완전 흐름 고압 필터(200μm), 메인 펌프
    • 완전 흐름 필터(20μm), 회송 회로
    • 완전 흐름 필터(6μm), 냉각 회송 회로
    • 압력 필터(6μm), 서보 회로
    • 스윙 충전 필터(15μm)
    • 펌프 케이스 반환 스크린(125μm)
    • 붐 부양 밸브 및 재생 회로

    전기 계통

    • 무정비 배터리 4개
    • 잠금식 배터리 아이솔레이터 스위치
    • LED 고휘도 작업 충전등 14개
    • LED 서비스등 5개
    • 전기식 경적 2개

    차대

    • 포지티브 핀 유지(PPR2) 밀폐 및 그리스 윤활 트랙 설계
    • 주조 이중 그라우저 트랙 패드가 장착된 중부하 작업(HD)용 트랙
    • HD 고정 차축 롤러
    • HD 고정 차축 아이들러
    • HD 차대 보호: - 추진 모터 보호대 - 추진 튜브 보호대 - 슬루 베어링 윤활 라인 보호
    • 자동 유압 리타더 밸브
    • 음향 주행 알람(전진 및 후진)
    • 서비스 도어가 장착된 주행 모터 커버
    • 경화된 스프로킷, 아이들러, 롤러 및 트랙 연결 체인 링크 접촉면
    • 축압기 적용 완전 유압식 자체 조정 트랙 인장 계통

    자동 윤활 계통

    • 그리스 용기, 용량 215L(57Gal)
    • 그리스는 모든 어탯치먼트 축 지점, 슬루 베어링 및 버킷 링키지에 자동으로 도포됨

    운전자 환경

    • 단일 HVAC 계통
    • 포지티브 필터가 장착된 가압식 운전실
    • 탈착식 핸드 레버를 포함한 주행 제어 페달
    • 다음 품목을 갖춘 공기압공학식 쿠션 및 다중 조절 가능 컴포트 시트: – 열선 시트 – 허리 등받이 – 2점 안전벨트 – 머리 받침대와 팔걸이
    • 슬라이딩식 상부 도어 창문
    • 운전실 내부에 보관할 수 있는 탈착식 하단 전면 유리
    • 조이스틱이 통합된 독립 조절식 시트 콘솔
    • 모든 제어장치용 중립 레버(잠금)
    • 두 개의 파워 아웃렛, 총 10Amp
    • 전기 유압식 서보 제어장치
    • 조이스틱 제어장치 대체 패턴(ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE 또는 SCM)
    • MP3 보조 포트를 포함한 FM/AM 라디오
    • 측면 슬라이딩 창문
    • 하단 및 상단 전면 유리용 와이퍼/와셔
    • 전면 유리에 설치된 롤러 블라인드
    • 컬러 LCD 178mm(7") 터치스크린 디스플레이에는 다음이 포함됩니다. – 엔진, 유압 및 윤활에 대한 서비스 매개변수 – 이벤트 및 진단 알림 – 엔진 속도, 엔진 오일 압력, 유압 오일 온도를 표시하는 게이지 – 예방 정비 – 트립 누계 – 총 수명
    • 고정식 접근 사다리
    • 열선식 운전실 거울
    • 문서 보관

    백호 어탯치먼트

    • 붐 7.6m(24ft 11in)
    • 용접 후 열 응력이 완화 처리된 붐과 스틱
    • 버킷 마모 패키지

    Cat 기술

    • Cat Product Link™ Elite(셀룰러)
    • Cat MineStar™ 솔루션 지원

    서비스 및 정비

    • 엔진 오일 교환 주기 -- 500시간
    • 유압 오일 교체 주기 – 5,000시간
    • 정기 오일 샘플 채취(S·O·SSM) 포트
    • Electronic Technician(ET)을 통한 파일럿 압력 모니터링
    • 지면에서 접근 가능한 중앙 서비스 영역 – 디젤 연료 – 그리스
    • Cat 배터리 충전 커넥터
    • 그리스 상태 표시 지시등
    • 표준 윤활유
    • 점프 시동 리셉터클

    안전 및 보안

    • 긴급 중지 스위치: 운전실 내 1개, 엔진 모듈 내 3개, 지면에서 접근 가능한 풀 로프 1개
    • 운전자 보호대(상단 보호대)
    • 전방 상부 접합 유리 창문 및 강화 유리 창문
    • 유리 파괴용 안전 해머

    기타

    • ISO 또는 ANSI 데칼

    6015 선택사양 장비

    Cat 동력전달장치

    • 알루미늄 냉각 패키지
    • Mesabi 냉각 패키지

    차대

    • 700mm(2ft 4in) 와이드 트랙 패드
    • 900mm(3ft 0in) 와이드 트랙 패드
    • 1,000mm(3ft 3in) 와이드 트랙 패드
    • 차대 보호 강화용 벨리 플레이트
    • 트랙 보호대 - 전체
    • 트랙 보호대 – 중앙
    • HD 차대 보호: - 추진 기어케이스 커버 보호대

    운전자 환경

    • 전동식 45° 접근 계단
    • 카메라 모니터링 계통 VISION 360(카메라 4대 및 추가 컬러 디스플레이)

    백호 어탯치먼트

    • 스틱 3.4m(11ft 2in)
    • 스틱 4.1m(13ft 5in)
    • 무전방 기본 장비(붐 없음,스틱 없음, 링키지 없음)

    Cat 기술

    • Cat Product Link Elite(위성)
    • Cat Product Link Elite(무선 기능 없음)

    혹한기

    • 혹한기 패키지(120V): 엔진 냉각수 히터 - 외부 전원 필요, 60Hz
    • 혹한기 패키지(240V): 엔진 냉각수 히터 - 외부 전원 필요, 50Hz

    서비스 및 정비

    • Cat Bio HYDO™ Advanced 유압 유체
    • 저온 윤활유
    • 저온 윤활유

    안전 및 보안

    • 운전자 보호대(전방 보호대)

    버킷

    • 작업에 따라 현지 Cat 특약점을 통해 추가 버킷을 사용할 수 있음

    호환 기술 및 서비스

    Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

    1 - 8 / 9 Items 상품
    이전 다음

    Cat® MineStar Fleet은 Fleet 관리 정보를 위한 최고의 단일 소스입니다. 통합형 fleet 모니터링 및 관리 시스템으로, 모든 장비 또는 계통과 함께 사용하여 크기나 유형에 상관없이 모든 운영 패싯을 측정, 관리 및 극대화할 수 있습니다. Fleet은 사이클 시간, 탑재하중, 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 장비 위치와 자재 이동을 모니터링하고 잘못된 경로에 대한 경고를 제공하여 자재가 적절한 위치로 이동하는지 확인합니다.

    기술 살펴보기
    1 - 8 / 9 Items 상품
    이전 다음

    정기적인 장비 상태 모니터링은 선제적인 정비 및 수리 체계를 채택하려는 광산에 필수적입니다. 장비 상태 데이터는 이러한 접근법을 채택하기 위한 핵심 요소입니다. 데이터 덕분에 고장이 발생하기 훨씬 전에 광산이 장비 문제를 식별할 수 있습니다.

    적절한 시기에 올바른 데이터에 액세스하는 것은 운영 정보 및 장비 예측 분석을 개선하는 데 매우 중요합니다. Cat® MineStar™ Health는 각종 장비를 연결하여 꼭 필요한 중요한 정보를 제공해 줍니다. MineStar Health 포트폴리오 세트는 장비 데이터를 수집, 변환 및 전송하는 연결 인에이블러와 장비 상태 데이터를 시각화, 분석 및 보고하는 애플리케이션으로 구성됩니다.

    기술 살펴보기
    1 - 8 / 9 Items 상품
    이전 다음

    광산 출력은 효율적인 적재와 운반에 달려 있습니다. 적재용 Cat® MineStar™ Terrain은 이러한 작업을 더 생산적이 되도록 하고 중요한 인력에게 정확한 피드백을 제공합니다. 적재용 Terrain은 버킷 위치 지정과 벤치 높이부터 절단되고 채워진 자재의 광석 본체와 양까지 모든 것에 대한 데이터를 실시간으로 운전실에 전달하는 장비 유도 계통입니다. 모든 운전자가 장비 효율성을 극대화할 수 있도록 하여 더 나은 자재 관리, 더 정확한 경사면 작업, 더 적은 재작업 및 마모를 이끕니다.

    기술 살펴보기

    제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

    미디어 갤러리

    6015 유압 광산 셔블

    6015 유압 광산 셔블

    6015 유압 광산 셔블

    6015 유압 광산 셔블

    6015 유압 광산 셔블

    6015 유압 광산 셔블

    6015 유압 광산 셔블

    6015 유압 광산 셔블

    6015 유압 광산 셔블
    6015 유압 광산 셔블
    6015 유압 광산 셔블
    6015 유압 광산 셔블
    6015 유압 광산 셔블
    6015 유압 광산 셔블
    6015 유압 광산 셔블
    6015 유압 광산 셔블

    6015이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.