개요
작업 효율 증가. 수명 증가.
Cat® 6060 일렉트릭 유압 광산 셔블은 기존 6060에 대한 모든 장점과 Caterpillar에 기대하는 모든 요구 사항을 한데 결합한 장비로, 효율적인 전력을 사용하는 셔블을 통해 가동 시간을 높게 유지하고 운영 비용을 낮게 유지하면서 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다. 이중 전기 모터로 구동되는 6060 일렉트릭은 디젤 장비보다 더 효율적으로 전력을 사용하며 직접적인 탄소 배출이 없습니다.
정격 백호 탑재하중이 65미터톤(71톤)이고 표면 셔블 탑재하중이 61미터톤(67톤)인 6060은 218미터톤(240톤) 운반 트럭을 사용하는 광산용으로 맞춤 제작된 광산 산업의 첫 번째 셔블에 속하며, 이러한 환경에서의 생산 역량을 충족하는 효율적인 4패스 솔루션을 제공합니다.