< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Caterpillar에서는 다양한 분쇄 작업에 필요한 모든 종류의 고정식 로더를 갖추고 있습니다. 4가지 모델이 동력 내장형과 원격 동력 전달형으로 제공됩니다. 강철 또는 콘크리트 받침대에 장착하기 위한 필수 조임장치가 있는 장착 키트를 포함하여, Caterpillar 고정식 로더는 현장 전기 접속을 위해 완벽히 사전 배선, 시험 및 준비되었습니다. 그리고 탄성 패드 장착 계통을 사용하면 생산성과 편의성이 향상됩니다.

치수

단위:
최대 도달 거리 32.6 ft 9.9 m Less

작동 사양

너클붐 길이 27.0 ft 8.2 m Less
그래플 장착 너클 길이 9.0 인치 228.6 mm Less
스윙 베어링 기어링 외부 외부 Less
스윙 베어링 직경 43.0 인치 1092.2 mm Less
전기 모터 75.0 HP 56.0 kW Less
전기 전원 공급장치 460V: 60HZ 460V: 60HZ Less

엔진

총 출력 75.0 HP 55.9 kW Less

유압 계통

스윙 속도 8.0 RPM 8.0 RPM Less
실린더 - 라이브 힐 127mm X 76mm(5인치 X 3in) 127mm X 76mm(5인치 X 3in) Less
실린더 - 메인 152mm X 102mm(6인치 X 4in) 152mm X 102mm(6인치 X 4in) Less
실린더 - 스틱 152mm X 102mm(6인치 X 4in) 152mm X 102mm(6인치 X 4in) Less
유압 압력 - 계통 2200.0 psi 15168.5 kPa Less
유압 압력 - 스윙 2400.0 psi 16547.4 kPa Less
유압 흐름 167/125/83L/min(44/33/22gpm) 167/125/83L/min(44/33/22gpm) Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 42.0 갤런 159.0 l Less

중량

작동 중량 15915.0 lb 7218.9 kg Less

운전실

운전실이 있는 표준 로더에서 유압식 파일럿 조이스틱 제어장치와 로커 스윙 페달은 손쉽게 작동하고 높은 사이클의 분쇄 작업에 필요한 최대의 로더 제어 능력을 얻기 위해 인체 공학적으로 설계되었습니다. 운전실은 편의성을 염두에 두고 설계되었습니다. 넓은 운전실에는 허리 지지대를 포함한 크고 자유롭게 조절할 수 있는 대형 서스펜션 시트가 있습니다. 접이식 팔걸이는 자유자재로 조절 가능하므로, 운전자는 조이스틱 제어장치를 조정하여 손쉽게 작동하여 성능을 높일 수 있습니다. 대형 착색 운전실 창문을 통해 우수한 시야로 작업 영역을 관찰할 수 있습니다. 대형 착색 Lexan 채광창을 통해 머리 위쪽의 시야를 극대화했습니다. 전방 보호대를 통해 운전자를 안전하게 보호합니다. 이 회전식 보호대는 전방 윈도우를 청소하기 위해 빠르고 간편하게 접근할 수 있게 설계되었습니다.

장착 계통

탄성 패드 장착 계통의 각 장착 조임장치에는 두 방향에서 응력을 흡수하는 특수 방진 고무 절연체가 있습니다. 추가 유압 축압기는 메인 붐 실린더 회로에 내장되어 피크 부하 충격을 더 많이 흡수합니다.

밀폐형 구성품

내후성 전기 서비스 패널에는 시동장치, 제어장치, 변압기, 회로 차단기 및 퓨즈 블록이 포함됩니다.

모터 선택사양

전기 모터의 출력 범위는 75 ~ 100hp이며, 완전 밀폐형으로 되어 있고 고부하에 맞춰 제작됩니다. 전원 공급 배선 패키지는 440V/60Hz(미국) 또는 575V/60Hz(캐나다) 서비스를 대비한 것입니다.

붐 길이 선택사양

중부하 작업용 붐의 길이가 7.6m ~ 10.9m(25' ~ 36') 범위여서 다양한 길이의 나무를 다룰 수 있습니다.

519 SM 표준 장비

모터 전원 공급
  • 전기 모터, 1,800rpm에서 56kW(75hp)
  • 460V(60Hz) 전원 공급장치
  • 고전압용 슬립 링 4개
  • 서비스 패널, NEMA 12 엔클로저
  • 펌프 구동, 플렉스 커플링을 통한 직접 구동
  • 전전압 마그네틱 시동 계통
  • 턴테이블 전원 공급장치 장착

유압 계통
  • 직렬 기어 펌프 3개
  • 레이디얼 피스톤 스윙 모터
  • 연속 회전
  • 파일럿 조이스틱 제어장치
  • 단일 엘리먼트 회송(3mic) 여과
  • 여과 우회 지시계
  • 펌프의 진단 니플로 정비가 용이

  • 8.2m(27') 너클붐
  • 22.8cm(9") 그래플 장착 너클

구조적
  • 96.5cm x 142.2cm(38" x 56") 우측 장착 운전실
  • 역경사면 전면 유리
  • 착색 안전 유리
  • Lexan 채광창
  • 선바이저
  • 팔걸이가 있는 조절식 시트
  • 운전자 보호대
  • 히터가 있는 가압식 운전실
  • 아날로그 게이지
  • 전자 게이지
  • 경적
  • 전면 유리 와이퍼/와셔
  • 성에 제거장치 팬
  • 라이터
  • 실내등
  • 회로 차단기 패널
  • 강 장착