< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat® 120K 모터 그레이더는 작업을 완료해야 할 때 믿을 수 있는 장비입니다. 최고의 생산성과 내구성을 제공하는 Cat 모터 그레이더를 사용하면 투자 효과를 극대화할 수 있습니다. Cat C7 ACERT™ 엔진, 직접 구동 동력 변환 변속기 및 부하 감지식 유압이 함께 작동하여 필요한 동력과 정밀도를 필요할 때 보장합니다.

엔진

단위:
기본 출력(1단 기어) - 정미 125.0 HP 93.0 kW Less
엔진 모델 Cat C7 ACERT Cat C7 ACERT Less
배기량 439.0 세제곱인치 7.2 l Less
보어 4.1 인치 105.0 mm Less
행정 5.0 인치 127.0 mm Less
높은 대기 능력 122.0 °F 50.0 °C Less
VHP 범위 - 정미 108-118kW(145-158hp) 108-118kW(145-158hp) Less
기본 출력 - 정미 125.0 HP 93.0 kW Less
높은 대기 온도 - 팬 속도 - 최고 1575.0 RPM 1575.0 RPM Less
정격 출력에서의 속도 2.0 RPM 2.0 RPM Less
주(1) 정미 출력은 제조 시점 기준에서 유효한 ISO 9249, SAE J1349 및 EEC 80/1269 표준에 따라 시험되었습니다. 정미 출력은 제조 시점 기준에서 유효한 ISO 9249, SAE J1349 및 EEC 80/1269 표준에 따라 시험되었습니다. Less
주(2) 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 측정한 2,000rpm 정격 속도에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 측정한 2,000rpm 정격 속도에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. Less
주(3) 최대 토크는 4 - 8단 기어에서 1,000rpm으로 작동 시 측정됩니다. 최대 토크는 4 - 8단 기어에서 1,000rpm으로 작동 시 측정됩니다. Less
최대 토크 571.0 ft-lb 774.0 N·m Less
출력 감소 고도 10000.0 ft 3048.0 m Less
토크 상승 50% 50% Less

몰드보드

블레이드 폭 12.0 ft 3.7 m Less
아크 반경 16.3 인치 413.0 mm Less
스로트 간극 2.3 인치 58.0 mm Less
몰드보드 - 높이 24.0 인치 610.0 mm Less
몰드보드 - 두께 0.9 인치 22.0 mm Less
엔드 비트 - 두께 0.6 인치 16.0 mm Less
엔드 비트 - 폭 6.0 인치 152.0 mm Less
커팅 엣지 두께 0.6 인치 16.0 mm Less
커팅 엣지 폭 6.0 인치 152.0 mm Less

블레이드 범위

몰드보드 사이드시프트 - 우측 26.0 인치 663.0 mm Less
몰드보드 사이드시프트 - 좌측 20.2 인치 512.0 mm Less
블레이드 팁 범위 - 전방 40° 40° Less
블레이드 팁 범위 - 후방 Less
서클 센터시프트 - 우측 25.8 인치 656.0 mm Less
서클 센터시프트 - 좌측 25.8 인치 658.0 mm Less
최대 굴삭 깊이 30.5 인치 775.0 mm Less
최대 지상 리프트 16.1 인치 410.0 mm Less
타이어 외측 최대 숄더 도달 거리 - 우측 75.9 인치 1928.0 mm Less
타이어 외측 최대 숄더 도달 거리 - 좌측 69.4 인치 1764.0 mm Less

프레임

서클 - 블레이드 빔 두께 1.2 인치 30.0 mm Less
서클 - 외경 60.2 인치 1.53 mm Less
전방 차축 - 각 측면당 총 진동 32° 32° Less
전방 차축 - 휠 기울어짐 - 좌측/우측 18° 18° Less

무게

총 장비 무게 - 일반 장착 31614.0 lb 14340.0 kg Less
작동 무게 - 최대 - 전방 차축 11456.0 lb 5197.0 kg Less
작동 무게 - 최대 - 전체 37478.0 lb 17000.0 kg Less
작동 무게 - 최대 - 후방 차축 26022.0 lb 11803.0 kg Less
총 장비 중량 - 기본 - 전방 차축 7217.0 lb 3274.0 kg Less
총 장비 중량 - 기본 - 총 28093.0 lb 12743.0 kg Less
총 장비 중량 - 기본 - 후방 차축 20876.0 lb 9469.0 kg Less
총 장비 중량 - 일반 장착 - 전방 차축 9266.0 lb 4203.0 kg Less
총 장비 중량 - 일반 장착 - 총 31614.0 lb 14340.0 kg Less
총 장비 중량 - 일반 장착 - 후방 차축 22348.0 lb 10137.0 kg Less
주(1) 기본 무게는 13.00-24 12PR(G-2) 타이어, SP 림을 장착하고 가득 채운 연료 탱크, 냉각수, 윤활유 및 90kg(198lb) 운전자를 포함한 표준 장비 구성으로 계산됩니다. 기본 무게는 13.00-24 12PR(G-2) 타이어, SP 림을 장착하고 가득 채운 연료 탱크, 냉각수, 윤활유 및 90kg(198lb) 운전자를 포함한 표준 장비 구성으로 계산됩니다. Less
주(2) 일반적인 작동 무게는 HVAC ROPS 운전실, 13.00-24 12PR(G-2) 타이어, MP 림, MMS, 유압 팁을 장착하고 가득 채운 연료 탱크, 냉각수, 윤활유 및 90kg(198lb)의 운전자를 포함한 표준 장비 구성에서 계산됩니다. 일반적인 작동 무게는 HVAC ROPS 운전실, 13.00-24 12PR(G-2) 타이어, MP 림, MMS, 유압 팁을 장착하고 가득 채운 연료 탱크, 냉각수, 윤활유 및 90kg(198lb)의 운전자를 포함한 표준 장비 구성에서 계산됩니다. Less

성능

  • Cat C7 ACERT 엔진은 해당 국가의 배기가스 배출 표준에 따라 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등 수준 또는 Tier 2/Stage II와 동등 수준의 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
  • 동력 변환 중간축 변속기는 엔진에 적합한 장치이며, 지면에 대한 출력을 극대화합니다.

효율

  • 전자 스로틀 제어장치는 HP 및 토크를 최적화하여 작업의 출력 요구를 충족시켜 생산성을 향상시킵니다.
  • 공격적인 블레이드 앵글과 최적화된 몰드보드 곡률 및 큰 스로트 간극은 자재가 블레이드를 따라 보다 원활히 굴러갈 수 있도록 해 작업 효율을 높여줍니다.
  • 유압식 수요 팬은 냉각 요구 사항에 따라 자동으로 속도를 조정하여 지면에 출력 전달을 최대화하고 연료 효율을 향상시킵니다.
  • 엔진 공회전 차단은 일정 시간이 경과하면 엔진을 차단하여 연료를 절약하고 배기가스 배출을 줄일 수 있습니다.

간편한 작동

  • 비례식 우선 압력 보상(PPPC, Proportional Priority Pressure-Compensating)은 부하 감지식 유압장치에 탁월한 제어, 향상된 성능 및 효율성을 제공합니다.
  • 선택사양인 자동 변속기는 최적의 변속 지점에서 변속기를 자동 변속시켜 작동 용이성을 향상시키고 생산성을 최대화합니다.
  • 로커 스위치와 제어 스위치는 쉽게 닿을 수 있는 위치에 있습니다.
  • 검증된 일반적인 제어장치는 산업 표준 제어 패턴을 제공하고 정밀한 커팅 엣지 이동을 파악합니다.

서비스

  • 내구성이 뛰어난 나일론 합성 마모 인서트로 서클 토크와 구성품 수명을 극대화합니다.
  • 블레이드 장착 그룹과 몰드보드 사이에 있는 희생 황동 마모 스트립도 쉽게 조정하고 교체할 수 있습니다.
  • 좌측 지면 서비스 영역에 쉽게 접근하여 정비 작업의 시간을 단축하고 일상적인 서비스를 시간에 맞춰 수행할 수 있습니다.

안정성

  • 철저한 구성품 설계와 장비 검증 프로세스를 활용하기 때문에 최고의 안정성과 내구성은 물론 높은 가동 시간이 보장됩니다.
  • 구성품은 모든 Caterpillar 시설 전체에서 Caterpillar 품질 표준에 따라 설계 및 제조됩니다.

편의

  • 선택사양인 HVAC, 성에 제거장치 팬 및 차양으로 편안하게 작업할 수 있으며, 편리하게 배치된 출력 포트를 사용하여 추가 통신 장치를 충전하고 준비 상태로 유지할 수 있습니다.

기술

  • 선택사양 Cat AccuGrade™에서는 위치 결정 및 안내 기술, 장비 센서, 자동 블레이드 제어를 사용하여 운전자는 더 빠르고, 더 쉽고, 보다 효율적으로 정지 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 선택사양 Cat Product Link™에서는 원격 모니터링 기능을 통해 장비 관리를 지원합니다.
  • AccuGrade 어탯치먼트 지원 선택사양(ARO, Attachment Ready Option)은 AccuGrade 경사면 제어 계통을 보다 쉽고 빠르게 설치할 수 있도록 기본 장착 또는 특약점 장착 선택사양으로 주문할 수 있습니다.

안전

  • 각 텐덤 휠에 적용된 브레이크는 총 브레이크 표면적이 업계에서 가장 넓으며, 믿을 수 있는 제동력을 제공합니다.
  • 표준 서클 드라이브 슬립 클러치는 블레이드가 움직이지 않는 물체에 닿을 때 인장 막대, 서클 및 몰드보드를 충격 부하로부터 보호합니다.
  • 지면 엔진 차단 스위치는 비상 상황 발생 시 근처에 있는 누구라도 장비 작동을 멈출 수 있게 해 줍니다.
  • 내장형 로크 체크 밸브
  • 몰드보드 힐 및 텐덤 타이어를 분명히 볼 수 있어서 생산성과 작업 안전성이 높습니다.
  • 블레이드 리프트 축압기는 수직 블레이드 주행을 가능하게 함으로써 몰드보드에 대한 충격 부하를 흡수해줍니다.