< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

K 시리즈 모터 그레이더는 작업을 수행해야 할 때 믿을 수 있는 장비입니다. 최고의 생산성과 내구성을 제공하는 Cat 모터 그레이더를 사용하면 투자 효과를 극대화할 수 있습니다. Cat C7 엔진, 직접 구동 동력 변환 변속기 및 부하 감지식 유압이 함께 작동하여 까다로운 조건에서 작업하는 데 필요한 동력과 정밀도를 보장합니다. Cat 모터 그레이더는 가동 상태를 유지하기 위해 전 세계 Cat 특약점 네트워크의 지원을 받습니다.

엔진

단위:
기본 출력(1단 기어) - 정미 125.0 hp 93.0 kW Less
엔진 모델 Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
VHP - 1-2단 기어, 정미 125.0 hp 93.0 kW Less
VHP - 3단 기어, 정미 135.0 hp 101.0 kW Less
VHP - 4-8단 기어, 정미 145.0 hp 108.0 kW Less
VHP - 1-2단 기어, 총 138.0 hp 103.0 kW Less
VHP - 3단 기어, 총 148.0 hp 110.0 kW Less
VHP - 4-8단 기어, 총 158.0 hp 118.0 kW Less
배기량 439.0 세제곱인치 7.2 L Less
보어 4.1 인치 105.0 mm Less
행정 5.0 인치 127.0 mm Less
정격 출력에서의 속도 2000.0 RPM 2000.0 RPM Less
실린더 수 6 6 Less
출력 감소 고도 10000.0 ft 3048.0 m Less
높은 대기 능력 122.0 °F 50.0 °C Less
VHP 범위 - 정미 93 - 108kW(125 - 145hp) 93 - 108kW(125 - 145hp) Less
기본 출력(1단 기어) - 정미(미터법) 127.0 hp 93.0 kW Less
팬 속도 최대 1575.0 RPM 1575.0 RPM Less
최대 정미 토크 571.0 ft-lb 774.0 N·m Less
토크 상승 50.0 % 50.0 % Less

동력전달장치

전진/후진 기어 8단 전진/6단 후진 8단 전진/6단 후진 Less
변속기 직접 구동, 동력 변환 직접 구동, 동력 변환 Less
브레이크 - 서비스 공기 작동식 다중 오일 디스크 공기 작동식 다중 오일 디스크 Less
브레이크 - 서비스, 표면적 2884.0 제곱인치 18606.0 cm2 Less
브레이크 - 주차 공기 작동식 다중 오일 디스크 공기 작동식 다중 오일 디스크 Less
브레이크 - 보조 이중 회로 이중 회로 Less

작동 사양

최고 속도 - 전진 29.5 mph 47.5 km/h Less
최고 속도 - 후진 23.3 mph 37.5 km/h Less
회전 반경, 외측 전방 타이어 23.95 ft 7.3 m Less
조향 범위 - 좌측/우측 47.5 도 47.5 도 Less
굴절 각도 - 좌측/우측 20.0 도 20.0 도 Less
전진 - 1단 2.5 mph 4.1 km/h Less
전진 - 2단 3.4 mph 5.5 km/h Less
전진 - 3단 5.0 mph 8.0 km/h Less
전진 - 4단 6.9 mph 11.1 km/h Less
전진 - 5단 10.8 mph 17.5 km/h Less
전진 - 6단 14.8 mph 23.7 km/h Less
전진 - 7단 20.3 mph 32.7 km/h Less
전진 - 8단 29.5 mph 47.5 km/h Less
후진 - 1단 2.0 mph 3.2 km/h Less
후진 - 2단 3.7 mph 6.0 km/h Less
후진 - 3단 5.4 mph 8.7 km/h Less
후진 - 4단 8.6 mph 13.8 km/h Less
후진 - 5단 16.0 mph 25.8 km/h Less
후진 - 6단 23.3 mph 37.5 km/h Less

유압 계통

회로 형식 부하 감지, 중앙 폐쇄형, PPPC 부하 감지, 중앙 폐쇄형, PPPC Less
펌프 유형 가변 피스톤 가변 피스톤 Less
최대 계통 압력 3699.0 psi 25500.0 kPa Less
대기 압력 522.1 psi 3600.0 kPa Less
저장 탱크 용량 6.5 gal 24.5 L Less
선택 사양 고출력 펌프 55.6 gal/min 210.5 L/min Less
펌프 출력 표준 펌프 42.0 gal/min 159.1 L/min Less

몰드보드

블레이드 폭 12.0 ft 3.7 m Less
주형보드 - 높이 24.0 인치 610.0 mm Less
주형보드 - 두께 0.9 인치 22.0 mm Less
아크 반경 16.3 인치 413.0 mm Less
스로트 간극 2.3 인치 58.0 mm Less
커팅 엣지 - 폭 6.0 인치 152.0 mm Less
커팅 엣지 - 두께 0.6 인치 16.0 mm Less
엔드 비트 - 폭 6.0 인치 152.0 mm Less
엔드 비트 - 두께 0.6 인치 16.0 mm Less
블레이드 견인력 - 최대 GVW 23420.0 lb 10623.0 kg Less
누르는 압력 - 최대 GVW 20540.0 lb 9317.0 kg Less
블레이드 견인력 - 기본 GVW 17884.0 lb 8112.0 kg Less
누르는 압력 - 기본 GVW 12332.0 lb 5594.0 kg Less

블레이드 범위

서클 센터시프트 - 우측 25.8 인치 656.0 mm Less
서클 센터시프트 - 좌측 25.8 인치 658.0 mm Less
주형보드 사이드시프트 - 우측 26.0 인치 663.0 mm Less
주형보드 사이드시프트 - 좌측 20.2 인치 512.0 mm Less
최대 블레이드 위치 각도 90.0 도 90.0 도 Less
블레이드 팁 범위 - 전방 40.0 도 40.0 도 Less
블레이드 팁 범위 - 후방 5.0 도 5.0 도 Less
타이어 외측 최대 숄더 도달 거리 - 우측 75.9 인치 1928.0 mm Less
타이어 외측 최대 숄더 도달 거리 - 좌측 69.4 인치 1764.0 mm Less
최대 지상 리프트 16.1 인치 410.0 mm Less
최대 굴삭 깊이 30.5 인치 775.0 mm Less

리퍼

리핑 깊이 - 최대 10.3 인치 262.0 mm Less
리퍼 생크 홀더, 수량 5 5 Less
리퍼 생크 홀더 공간 21.0 인치 533.0 mm Less
침투력 9001.0 lb 4083.0 kg Less
지레 작용력 4648.0 lb 2108.0 kg Less
장비 길이 연장, 빔 상승 41.7 인치 1058.0 mm Less

노면 파쇄기

중간, V형: 작업 폭 46.6 인치 1184.0 mm Less
중간, V형: 파쇄 깊이, 최대 9.0 인치 229.0 mm Less
중간, V형: 노면 파쇄기 생크 홀더 수량 11 11 Less
중간, V형: 노면 파쇄기 생크 홀더 간격 4.6 인치 116.0 mm Less

프레임

전방 단면 계수 - 최대 225.0 세제곱인치 3681.0 cm3 Less
전방 단면 계수 - 최소 99.0 세제곱인치 1619.0 cm3 Less
서클 - 직경 60.2 인치 1530.0 mm Less
서클 - 블레이드 빔 두께 1.2 인치 30.0 mm Less
견인바 - 높이 5.0 인치 127.0 mm Less
견인바 - 폭 3.0 인치 76.2 mm Less
전방 차축 - 중심까지의 높이 24.2 인치 615.0 mm Less
전방 차축 - 휠 기울어짐, 좌측/우측 18.0 도 18.0 도 Less
전방 차축 - 각 측면당 총 진동 32.0 도 32.0 도 Less
전방-상단/하단 플레이트 - 폭 11.0 인치 280.0 mm Less
전방-상단/하단 플레이트 - 두께 0.9 인치 22.0 mm Less
전방-측면 플레이트 - 폭 9.3 인치 236.0 mm Less
전방-측면 플레이트 - 두께 0.4 인치 10.0 mm Less
전방-라이너 무게 - 최소 90.0 lb/ft 134.0 kg/m Less
전방-라이너 무게 - 최대 115.0 lb/ft 172.0 kg/m Less

텐덤

높이 17.24 인치 438.0 mm Less
6.77 인치 172.0 mm Less
측면벽 두께 - 내부 1.0 인치 1.0 mm Less
측면벽 두께 - 외부 0.63 인치 16.0 mm Less
구동 체인 피치 1.75 인치 44.5 mm Less
휠 차축 간격 59.45 인치 1510.0 mm Less
텐덤 진동 - 전방 올림 15.0 도 15.0 도 Less
텐덤 진동 - 전방 내림 25.0 도 25.0 도 Less

서비스 보충

연료 용량 80.6 gal 305.0 L Less
냉각 계통 10.6 gal 40.0 L Less
엔진 오일 4.8 gal 18.0 L Less
변속기/차동/최종 드라이브 12.7 gal 48.0 L Less
텐덤 하우징(각각) 12.9 gal 49.0 L Less
전방 휠 스핀들 베어링 하우징 0.1 gal 0.5 L Less
서클 드라이브 하우징 1.9 gal 7.0 L Less

중량

총 장비 무게 - 일반 장착 30519.0 lb 13843.0 kg Less
총 장비 무게: 기본 - 총 26749.0 lb 12133.0 kg Less
총 장비 무게: 최대 - 총 37478.0 lb 17000.0 kg Less
총 장비 무게: 일반 장착 - 전방 차축 8751.0 lb 3970.0 kg Less
총 장비 무게: 일반 장착 - 후방 차축 21768.0 lb 9873.0 kg Less
총 장비 무게: 일반 장착 - 총 30519.0 lb 13843.0 kg Less
총 장비 무게: 기본 - 전방 차축 6878.0 lb 3120.0 kg Less
총 장비 무게: 기본 - 후방 차축 19871.0 lb 9013.0 kg Less
총 장비 무게: 최대 - 전방 차축 11456.0 lb 5197.0 kg Less
총 장비 무게: 최대 - 후방 차축 26022.0 lb 11803.0 kg Less

치수

높이 - ROPS 운전실 131.0 인치 3326.0 mm Less
높이 - 비 ROPS 운전실 130.7 인치 3321.0 mm Less
높이 - ROPS 캐노피 131.0 인치 3326.0 mm Less
지상고 - 중앙 전방 차축 23.7 인치 602.0 mm Less
길이 - 텐덤 차축 사이 59.4 인치 1510.0 mm Less
길이 - 전방 차축에서 몰드보드까지 102.3 인치 2598.0 mm Less
길이 - 전방 차축에서 중간 텐덤까지 231.1 인치 5870.0 mm Less
길이 - 전방 타이어에서 장비의 후방까지 325.4 인치 8265.0 mm Less
길이 - 카운터웨이트에서 리퍼까지 384.6 인치 9769.0 mm Less
접지 간극, 변속기 케이스 13.4 인치 341.0 mm Less
높이 - 실린더 상단까지 113.6 인치 2885.0 mm Less
배기통까지의 높이 112.8 인치 2865.0 mm Less
폭 - 타이어 중앙 라인 80.9 인치 2056.0 mm Less
폭 - 외측 후방 타이어 96.0 인치 2439.0 mm Less
폭 - 외측 전방 타이어 96.4 인치 2449.0 mm Less

표준사양

ROPS/FOPS ISO 3471:1994/ISO 3449:2005 ISO 3471:1994/ISO 3449:2005 Less
조향 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
브레이크 ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
소음 ISO 6394:2008/ISO 6396:2008 ISO 6394:2008/ISO 6396:2008 Less

무게 - 일반 장착

작동 무게 - 일반 장착 13843.0 lb 30519.0 kg Less
총 장비 무게 30519.0 lb 13843.0 kg Less

총 장비 무게 - 최대

총 장비 무게 37478.0 lb 17000.0 kg Less

동력전달장치

안정적인 성능


Cat C7 엔진

최대의 출력 및 효율


유압장치

균형 있는 유압장치가 일관되고 정밀하며 응답성이 뛰어난 제어 기능을 제공합니다.


구조물/견인바-서클-주형보드

강도와 내구성을 고려한 설계


작업 툴 및 어탯치먼트

장비의 다기능성, 활용도 및 성능 확장


운전실

편의, 편리성 및 시야의 새로운 기준을 제시하는 Caterpillar


통합 기술

보다 쉽고 효율적인 작업을 지원하는 솔루션


안전

안전을 생각한 설계


완벽한 고객 지원

가동 시간이 중요할 때


친환경성

미래 세대를 위한 배려


서비스성

편리한 서비스 지점을 통해 일상적인 정비 작업을 신속하고 간편하게 수행할 수 있습니다.


120K표준 장비

전기
  • 교류 발전기, 115암페어
  • 백업 알람, 후진등
  • 배터리, 무정비 750CCA
  • 전기 계통, 24볼트
  • 경적, 전기식
  • 라이트, 정지등 및 후미등
  • 모터, 시동
  • Product Link 지원
  • 작업등

운전자 환경
  • 가속장치
  • 제어 콘솔, 조절식
  • 게이지 클러스터(전압계, 굴절식 관절, 엔진 냉각수 온도, 에어 브레이크 압력 및 연료량 포함)
  • 보호대 레일, 운전실
  • 유압 제어장치, 부하 감지(우측/좌측 블레이드 리프트, 서클 드라이브, 센터시프트, 사이드시프트, 전방 휠 기울어짐 및 굴절)
  • 지시등(상향빔, 좌/우회전, 엔진 오일 압력 부족, 스로틀 잠금, 엔진 점검, 변속기 필터 바이패스 및 점검, 센터시프트 핀, 브레이크 공기 압력, 주차 브레이크 결속, 자동 변속 포함)
  • 키 시동/정지 스위치
  • 시간 기록계
  • 동력 조향장치, 유압식
  • 시트, 비닐 커버 정적
  • 안전벨트
  • 조향 휠, 틸트, 조절식
  • 보관함, 쿨러/도시락 박스
  • 스로틀, 전자 제어장치

동력전달장치
  • 서비스 지시계와 자동 먼지 이젝터를 포함한 에어클리너, 건식 레이디얼 실
  • 공랭식 애프터쿨러(ATAAC)
  • 송풍기 팬
  • 브레이크, 오일 디스크, 4륜 공기 작동식
  • 잠금/해제 기능이 있는 차동장치
  • 엔진, ACERT 기술이 적용된 Cat C7, 자동 엔진 출력 감소 및 공회전 제어 기능이 있는 디젤 엔진. 구형 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 2 및 EU Stage II 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
  • 연료 수분 분리기
  • 머플러, 언더후드
  • 주차 브레이크, 다중 디스크, 밀폐 및 오일 냉각식
  • 프리스크리너
  • 연료 공급 펌프, 연료, 탄성적으로 장착
  • 침전물 배출, 연료 탱크
  • 텐덤 드라이브
  • 변속기, 전진 8단 및 후진 6단, 동력 변환기, 전자식 변속 제어기와 과속 보호장치를 포함한 직접 구동장치
  • VHP(Variable Horse Power)

기타 표준 장비
  • 범퍼, 후방
  • CD ROM 부품 목록
  • 서클 드라이브 슬립 클러치
  • 커팅 엣지, 152mm × 16mm(6인치 × 5/8인치) 곡선형 DH-2 강철
  • 도어, 엔진실
  • 견인바, 교체식 나일론 합성 마모 스트립 슈 4개
  • 엔드 비트, 16mm(5/8인치) DH-2 강철
  • 프레임, 안전 잠금장치를 포함한 굴절식
  • 연료 탱크, 305L(80.6gal)
  • 지면 엔진 차단
  • 링크 바, 7개 위치
  • 주형보드, 3,658mm × 610mm × 22mm(12ft × 24인치 × 7/8인치) 블레이드(유압식 사이드시프트 및 기계식 팁 포함)
  • S·O·S 포트, 엔진, 유압식, 변속기 및 냉각
  • 자물쇠가 달린 툴박스
  • 도난∙파손 방지 - 유압 탱크용 캡 잠금장치, 라디에이터 접근 덮개, 연료 탱크, 엔진 및 변속기 오일 점검/보충 및 잠금식 배터리 상자 포함.

부동액
  • 수명 연장 냉각수, -35°C(-30°F)까지

120K선택사양 장비

보호대
  • 보호대, 변속기

운전자 환경
  • 히터를 포함한 에어컨
  • 히터, 운전실

운전실/캐노피
  • 운전실, ROPS*
  • 운전실, 비 ROPS*
  • 캐노피, ROPS*
  • 시트, 비닐 조절식
  • 시트, 직물, 컨투어
  • 팬, 성에 제거장치, 앞창문
  • 팬, 성에 제거장치, 뒷창문
  • 차양, 후방
  • 와이퍼/워셔, 후방
  • 와이퍼, 간헐식(전방)
  • 거울, 이중 내부
  • 거울, 외부 장착
  • 전원 포트, 12V 액세서리
  • 라디오 지원 엔터테인먼트 장치
  • 회전 속도계/속도계
  • * 무게는 일반적인 장착 장비 무게의 변화를 나타냅니다.

동력전달장치
  • 자동 변속

기타 어탯치먼트
  • Product Link
  • 스노우 윙 장착, 프레임 사용 가능
  • AccuGrade ARO
  • 에어 건조기
  • 푸시 플레이트, 카운터웨이트*
  • 축압기, 블레이드 리프트
  • 배터리, 극한 부하 작업용(1,400CCA)
  • 에테르, 시동 보조장치
  • 히터, 엔진 냉각수, 220V

유압장치
  • 펌프, 유압, 고용량(210L/min 55.7gal/min)
  • 하나 이상의 유압 밸브가 추가되어 있는 유압 장비 구성을 후방 리퍼, 중간 장착형 노면 파쇄기, 도저, 배토기 및 스노우 윙에 사용할 수 있습니다.

블레이드, 주형보드
  • 주형보드, 고급형: 블레이드, 3,658mm × 610mm × 22mm(12' × 24" × 7/8"), 유압 사이드시프트 및 팁과 5/8" 엔드 비트 커팅 엣지 203mm × 19mm(8" × 3/4") 포함
  • 블레이드, 전방
  • 커팅 엣지, 203mm x 19mm(8" x 3/4") 14' 블레이드와 함께 사용
  • 엔드 비트, 오버레이, 203mm(8") 커팅 엣지와 함께 사용하기 위한 역회전식 쌍