< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

14M표준 장비

운전자 환경
  • 가속장치
  • 에어컨(히터 포함)
  • 팔걸이 및 손목 받침대, 조절식
  • 굴절, 자동 중앙 회송
  • Cat Messenger, 운전자 정보 계통
  • 센터시프트 핀 지시계
  • 옷걸이
  • 컵 홀더
  • 표시장치, 디지털 속도 및 기어
  • 도어, 좌측 및 우측(와이퍼 장착)
  • 게이지, 장비 수준
  • 운전실 내부의 게이지 클러스터(아날로그) - 굴절, 엔진 냉각수 온도, 엔진 RPM, 연료 및 유압 오일 온도
  • 시간 기록계, 디지털
  • 작동, 조향, 변속을 위한 조이스틱 유압 제어장치
  • 라이트, 야간 운전실
  • 거울, 실내 후사경, 광각
  • 출력 포트, 12V
  • 라디오 지원, 엔터테인먼트용
  • ROPS 운전실, 소음 억제형
  • 시트, 직물 커버, 컴포트 서스펜션
  • 안전벨트, 자동 조절식 76mm(3인치)
  • 보관함 - 쿨러/도시락 박스
  • 스로틀 제어장치, 전자
  • 창문, 접합 유리: - 고정된 전방(간헐식 와이퍼 장착) - 측면 및 후방(3)

동력전달장치
  • 에어클리너, 이중 단계, 건식, 자동 먼지 이젝터, Cat Messenger를 통한 서비스 지시계
  • 공랭식 애프터쿨러(ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • 벨트, 서펜틴, 자동 인장장치
  • 브레이크, 4륜 유압
  • 차동장치, 잠금/잠금 해제
  • 배출, 엔진 오일, 친환경
  • 전자식 과속 방지
  • 엔진, ACERT 기술이 적용된 Cat C11
  • 엔진 공회전 차단(EIS, Engine Idle Shutdown)
  • 에테르 시동 보조장치
  • 연료 수분 분리기
  • 유압식 수요 팬
  • 머플러, 언더후드
  • 주차 브레이크 - 다중 디스크, 밀폐, 오일 냉각식
  • 연료 공급 펌프, 연료
  • 후방 차축, 모듈식
  • 침전물 배출, 연료 탱크
  • 변속기, 8F/6R, 동력 변환, 직접 구동
  • VHP(Variable Horsepower, 가변 마력)

전기
  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 80암페어, 밀폐
  • 배터리, 무정비, 중부하 작업, 1,125CCA
  • 차단기 패널, 지면 접근 가능
  • 전기 계통, 24V
  • 경사면 제어 지원 - 운전실 하니스, 소프트웨어, 전기 유압 밸브, 보스 및 브래킷
  • 후진등
  • 주행등, 지붕 장착
  • 라이트, 정지 및 후미등, LED
  • Product Link 지원

기타 표준 장비
  • 브레이크 축압기, 이중 인증
  • 범퍼, 후방, 히치 내장
  • CD ROM 부품 목록
  • 클러치, 서클 드라이브 슬립
  • 커팅 엣지: - 곡선형 DH-2 강철 - 203mm × 16mm(8인치 × 5/8인치) - 19mm(3/4인치) 장착용 볼트
  • 도어(3), 엔진실, 잠금
  • 견인바 - 교체식 마모 스트립이 있는 슈 6개
  • 엔드 비트: - 16mm(5/8인치) DH-2 강철 - 19mm(3/4인치) 장착용 볼트
  • 수명 연장 냉각수, -35°C(-30°F)까지
  • 유체 점검, 지면
  • 안전 잠금장치를 포함한 굴절식 프레임
  • 연료 탱크, 492L(130gal), 지면 접근
  • 보호대, 이물질, 아래쪽
  • 보호대, 서비스 센터 이물질
  • 지면 엔진 차단
  • 해머(비상 출구)
  • 경적, 전기식
  • 유압, 기본 작동기구 제어장치 8개
  • 유압, 부하 감지
  • 잠금, 주행용 유압 작동기구
  • 몰드보드: - 4,287mm × 686mm × 25mm(14ft × 27인치 × 1인치) 유압식 사이드시프트 및 팁
  • 페인트, 저반사 - 전방 프레임 및 후방 엔클로저 상단
  • 라디에이터 세척 작업 접근용
  • 2차 조향장치
  • 서비스성, LH 측면
  • S•O•SSM 포트: 엔진, 유압, 변속기, 냉각수, 연료
  • 텐덤 통로/보호대
  • 툴 박스
  • 견인 히치

타이어, 림 및 휠
  • 타이어 및 다중 피스 림에 대한 부분 허용치

14M선택사양 장비

전기
  • 교류 발전기, 150암페어
  • 배터리: - 극한 부하 작업용, 1,400CCA
  • 컨버터, 통신(CB)
  • 라이트: - 5개 조명 장비 구성 및 후방 주행등, 드롭다운
  • 라이트: - 경고용, LED 섬광등
  • 시동장치, 전기식, 중부하 작업용

보호대
  • 커버, 스크린
  • 변속기
  • 소음

운전자 환경
  • MP3 및 Bluetooth 기술이 지원되는 고급형 CD/라디오
  • 팬, 성에 제거장치, 뒷창문
  • 경적, 공기
  • 거울, 외부: - 열선식 24V
  • 거울, 외부: - 장착
  • 프리클리너, HVAC
  • 시트, 에어 서스펜션, 직물
  • 차양
  • 와이퍼, 각 측면
  • 와이퍼/워셔, 후방

동력전달장치
  • 자동 차동잠금장치 잠금/잠금 해제
  • 엔진, VHP Plus(Variable Horsepower Plus, 가변 마력 플러스)
  • 연료 탱크, 급속 보충
  • 프리클리너, Sy-Klone
  • 변속기, 자동

기타 어탯치먼트
  • AccuGrade ARO
  • 축압기, 블레이드 리프트
  • AutoLube, Lincoln
  • 자동윤활, Lincoln, 리퍼 기능 향상
  • Cat 경사면 제어 횡단 구배
  • 카메라, 후방 시야
  • Caterpillar Product Link 321SR
  • 압축기/탱크, 공기
  • 흙받이, 후방
  • 히터, 엔진 냉각수: - 120V
  • 히터, 엔진 냉각수: - 240V
  • 하나 이상의 유압 밸브가 추가되어 있는 유압 장비 구성을 후방 리퍼, 도저, 제설기 및 스노우 윙에 사용할 수 있습니다.
  • 보안 계통
  • 스노우 윙 장착, 프레임 사용 가능
  • 소음 억제

작업 툴/지상 결합 작업 툴
  • 블레이드/몰드보드, 4,877mm × 686mm × 25mm(16ft × 27인치 × 1인치)
  • 커팅 엣지, 곡선형
  • 푸시 플레이트, 카운터웨이트
  • 리퍼, 장착
  • 리퍼, 후방
  • 리퍼 이빨

장비 구성
  • 캐나다 장비
  • 유럽 장비
  • 제설 장비

선택사양 타이어 장비 구성
  • 림 크기 - 10 × 24, 휠 그룹 - 다중 피스, 타이어 - 16.0R24
  • 림 크기 - 17 × 25, 휠 그룹 - 다중 피스, 타이어 - 20.5R25
  • 주: 각 타이어의 폭, 크기, 브랜드는 특약점에 문의하십시오.

개요

Cat M 시리즈 모터 그레이더는 작동 효율 및 전체 생산성 측면에서 업계 표준으로 인정 받고 있습니다. 도로 건설부터 유지까지 M 시리즈 모터 그레이더는 짧은 시간에 더 많은 작업을 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 전례 없는 운전자 편의와 서비스 용이성으로 투자 수익률을 극대화하는 데 도움이 됩니다.

엔진

단위:
기본 출력(1단 기어) - 정미 259.0 hp 193.0 kW Less
엔진 모델 Cat® C11 ACERT™ VHP Cat® C11 ACERT™ VHP Less
보어 5.1 인치 130.0 mm Less
행정 5.5 인치 140.0 mm Less
정격 출력에서의 속도 1,800rpm 1,800rpm Less
기본 출력(1단 기어) - 정미(미터법) 262.0 hp 193.0 kW Less
최대 토크(VHP Plus - 정미) 1049.0 lb ft 1422.0 N·m Less
토크 상승 21% 21% Less
VHP Plus 범위 - 정미 193 - 221kW(259 - 297hp) 193 - 221kW(259 - 297hp) Less
VHP Plus 범위 - 정미(미터법) 193 - 221kW(262 - 301hp) 193 - 221kW(262 - 301hp) Less
VHP 범위 - 정미 193 - 205kW(259 - 275hp) 193 - 205kW(259 - 275hp) Less
VHP 범위 - 정미(미터법) 193 - 205kW(262 - 279hp) 193 - 205kW(262 - 279hp) Less
배기량 677.0 세제곱인치 11.1 L Less
실린더 수 6 6 Less
출력 감소 고도 13000.0 ft 3962.0 m Less
표준 - 팬 속도 - 최대 1,450rpm 1,450rpm Less
표준 - 팬 속도 - 최소 550rpm 550rpm Less
표준 - 대기 능력 109.0 °F 43.0 °C Less
높은 대기 온도 - 팬 속도 - 최고 1,650rpm 1,650rpm Less
높은 대기 온도 - 팬 속도 - 최저 550rpm 550rpm Less
높은 대기 능력 122.0 °F 50.0 °C Less

동력전달장치

전진/후진 기어 8단 전진/6단 후진 8단 전진/6단 후진 Less
변속기 직접 구동, 동력 변환, 중간축 직접 구동, 동력 변환, 중간축 Less
브레이크 - 서비스 오일 작동식, 오일 디스크 오일 작동식, 오일 디스크 Less
브레이크 - 서비스, 표면적 5347.0 제곱인치 34500.0 cm2 Less
브레이크 - 주차 스프링 작동, 유압 해제 스프링 작동, 유압 해제 Less
브레이크 - 보조 오일 작동식, 오일 디스크 오일 작동식, 오일 디스크 Less

유압 계통

회로 형식 전기 유압식 부하 감지, 중앙 폐쇄형 전기 유압식 부하 감지, 중앙 폐쇄형 Less
펌프 유형 가변 피스톤 가변 피스톤 Less
펌프 출력 74.0 gal/min 280.0 L/min Less
최대 계통 압력 3500.0 psi 24150.0 kPa Less
대기 압력 450.0 psi 3100.0 kPa Less

작동 사양

최고 속도 - 전진 31.3 mph 50.4 km/h Less
최고 속도 - 후진 24.7 mph 39.8 km/h Less
회전 반경, 외측 전방 타이어 25.92 ft 7.9 m Less
조향 범위 - 좌측/우측 47.5° 47.5° Less
굴절 각도 - 좌측/우측 20° 20° Less
전진 - 1단 2.7 mph 4.4 km/h Less
전진 - 2단 3.7 mph 6.0 km/h Less
전진 - 3단 5.4 mph 8.7 km/h Less
전진 - 4단 7.4 mph 12.0 km/h Less
전진 - 5단 11.5 mph 18.5 km/h Less
전진 - 6단 15.6 mph 25.1 km/h Less
전진 - 7단 21.5 mph 34.6 km/h Less
전진 - 8단 31.3 mph 50.4 km/h Less
후진 - 1단 2.2 mph 3.5 km/h Less
후진 - 2단 4.0 mph 6.5 km/h Less
후진 - 3단 5.9 mph 9.4 km/h Less
후진 - 4단 9.1 mph 14.6 km/h Less
후진 - 5단 17.0 mph 27.3 km/h Less
후진 - 6단 24.7 mph 39.8 km/h Less

서비스 보충

연료 용량 130.0 gal 492.0 L Less
냉각 계통 12.3 gal 46.5 L Less
유압 계통 - 탱크 16.9 gal 64.0 L Less
엔진 오일 7.9 gal 30.0 L Less
변속기/차동/최종 드라이브 23.5 gal 89.0 L Less
텐덤 하우징(각각) 28.0 gal 106.0 L Less
전방 휠 스핀들 베어링 하우징 0.2 gal 0.9 L Less
서클 드라이브 하우징 2.6 gal 10.0 L Less

프레임

견인바 - 폭 3.0 인치 76.2 mm Less
서클 - 직경 71.8 인치 1822.0 mm Less
서클 - 블레이드 빔 두께 2.0 인치 50.0 mm Less
견인바 - 높이 8.0 인치 203.2 mm Less
전방 프레임 구조 - 높이 16.0 인치 406.4 mm Less
전방 프레임 구조 - 두께 0.6 인치 15.9 mm Less
전방 프레임 구조 - 폭 12.0 인치 304.8 mm Less
전방 차축 - 중심까지의 높이 25.2 인치 640.0 mm Less
전방 차축 - 휠 기울어짐, 좌측/우측 17.1° 17.1° Less
전방 차축 - 각 측면당 총 진동 32° 32° Less

텐덤

높이 24.3 인치 616.0 mm Less
8.4 인치 214.0 mm Less
측면벽 두께 - 내부 0.8 인치 20.0 mm Less
측면벽 두께 - 외부 0.8 인치 20.0 mm Less
구동 체인 피치 24.2 인치 57.0 mm Less
휠 차축 간격 65.0 인치 1656.0 mm Less
텐덤 진동 - 전방 올림 15° 15° Less
텐덤 진동 - 전방 내림 25° 25° Less

몰드보드

블레이드 폭 14.0 ft 4.3 m Less
몰드보드 - 높이 27.0 인치 688.0 mm Less
몰드보드 - 두께 1.0 인치 25.0 mm Less
아크 반경 16.3 인치 413.0 mm Less
스로트 간극 4.6 인치 117.0 mm Less
커팅 엣지 - 폭 8.0 인치 203.0 mm Less
커팅 엣지 - 두께 0.6 인치 16.0 mm Less
엔드 비트 - 폭 6.0 인치 152.0 mm Less
엔드 비트 - 두께 0.6 인치 16.0 mm Less
블레이드 견인력 - 기본 31123.0 lb 14117.0 kg Less
블레이드 견인력 - 최대 40460.0 lb 18352.0 kg Less
누르는 압력 - 기본 22318.0 lb 10123.0 kg Less
누르는 압력 - 최대 36734.0 lb 16662.0 kg Less
몰드보드 - 폭 14.0 ft 4.3 m Less
14.0 ft 4.3 m Less

블레이드 범위

서클 센터시프트 - 우측 20.5 인치 520.0 mm Less
서클 센터시프트 - 좌측 25.5 인치 650.0 mm Less
몰드보드 사이드시프트 - 우측 31.1 인치 790.0 mm Less
몰드보드 사이드시프트 - 좌측 29.1 인치 740.0 mm Less
최대 블레이드 위치 각도 65° 65° Less
블레이드 팁 범위 - 전방 40° 40° Less
블레이드 팁 범위 - 후방 Less
최대 지상 리프트 16.5 인치 419.0 mm Less
최대 굴삭 깊이 17.3 인치 438.0 mm Less
타이어 외측 최대 숄더 도달 거리 - 우측 89.7 인치 2279.0 mm Less
타이어 외측 최대 숄더 도달 거리 - 좌측 85.4 인치 2169.0 mm Less

리퍼

리핑 깊이 - 최대 15.8 인치 401.0 mm Less
리퍼 생크 홀더 7 7 Less
생크 홀더 간격 - 최소 15.0 인치 373.0 mm Less
생크 홀더 간격 - 최대 19.0 인치 472.0 mm Less
침투력 27222.0 lb 12348.0 kg Less
지레 작용력 28146.0 lb 12767.0 kg Less
장비 길이 연장, 빔 상승 45.5 인치 1156.0 mm Less

중량

작동 무게 - 일반 장착 53738.0 lb 24375.0 kg Less
총 장비 무게 - 일반 장착 53738.0 lb 24375.0 kg Less
총 장비 중량 - 최대 - 후방 차축 44957.0 lb 20392.0 kg Less
총 장비 중량 - 기본 - 전방 차축 12648.0 lb 5737.0 kg Less
총 장비 중량 - 기본 - 후방 차축 34582.0 lb 15686.0 kg Less
총 장비 중량 - 최대 - 총 65773.0 lb 29834.0 kg Less
총 장비 중량 - 최대 - 전방 차축 20816.0 lb 9442.0 kg Less
총 장비 중량 - 기본 - 총 47230.0 lb 21423.0 kg Less
총 장비 중량 - 일반 장착 - 전방 차축 13704.0 lb 6216.0 kg Less
총 장비 중량 - 일반 장착 - 후방 차축 40034.0 lb 18159.0 kg Less
총 장비 중량 - 일반 장착 - 총 53738.0 lb 24375.0 kg Less

치수

높이 - 운전실 Product Link(이동통신) 상단 148.0 인치 3747.0 mm Less
길이 - 푸시 플레이트에서 수축된 리퍼까지 419.0 인치 10632.0 mm Less
높이 - 운전실 상단 139.0 인치 3535.0 mm Less
길이 - 카운터웨이트에서 리퍼까지 429.0 인치 10896.0 mm Less
폭 - 외측 전방 타이어 110.0 인치 2801.0 mm Less
길이 - 전방 차축에서 중간 텐덤까지 258.0 인치 6559.0 mm Less
길이 - 전방 타이어에서 장비의 후방까지 368.0 인치 9349.0 mm Less
길이 - 전방 차축에서 몰드보드까지 112.0 인치 2840.0 mm Less
길이 - 텐덤 차축 사이 62.2 인치 1656.0 mm Less
폭 - 외측 후방 타이어 110.0 인치 2801.0 mm Less
폭 - 타이어 중앙 라인 93.1 인치 2366.0 mm Less
높이 - 전방 차축 중앙 24.8 인치 630.0 mm Less
배기통까지의 높이 128.0 인치 3245.0 mm Less
실린더 상단까지의 높이 112.0 인치 2835.0 mm Less
후방 차축에서 지상고 14.5 인치 369.0 mm Less

표준사양

브레이크 ISO 3450 ISO 3450 Less
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
소음 ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395 Less
조향 ISO 5010:1992 ISO 5010:1992 Less

정미 출력: VHP

기어: 전진 - 1단 259.0 hp 193.0 kW Less
기어: 전진 - 2단 265.0 hp 197.0 kW Less
기어: 전진 - 3단 270.0 hp 201.0 kW Less
기어: 전진 - 4단 275.0 hp 205.0 kW Less
기어: 전진 - 5단 275.0 hp 205.0 kW Less
기어: 전진 - 6단 275.0 hp 205.0 kW Less
기어: 전진 - 7단 275.0 hp 205.0 kW Less
기어: 전진 - 8단 275.0 hp 205.0 kW Less
기어: 후진 - 1단 259.0 hp 193.0 kW Less
기어: 후진 - 2단 265.0 hp 197.0 kW Less
기어: 후진 - 3-6단 270.0 hp 201.0 kW Less

정미 출력: VHP Plus

기어: 전진 - 1단 259.0 hp 193.0 kW Less
기어: 전진 - 2단 265.0 hp 197.0 kW Less
기어: 전진 - 3단 270.0 hp 201.0 kW Less
기어: 전진 - 4단 275.0 hp 205.0 kW Less
기어: 전진 - 5단 281.0 hp 209.0 kW Less
기어: 전진 - 6단 286.0 hp 213.0 kW Less
기어: 전진 - 7단 291.0 hp 217.0 kW Less
기어: 전진 - 8단 297.0 hp 221.0 kW Less
기어: 후진 - 1단 259.0 hp 193.0 kW Less
기어: 후진 - 2단 265.0 hp 197.0 kW Less
기어: 후진 - 3-6단 270.0 hp 201.0 kW Less

운전실

편의 및 생산성


조향 및 작동기구 제어장치

전례 없는 정밀도와 작업 용이성


엔진

출력과 안정성


동력전달장치

지면으로 최대 출력 전달


구조물 및 인장 막대-서클-몰드보드

서비스 용이성과 정밀한 블레이드 제어


유압장치

정밀하고도 예측 가능한 제어


안전

안전을 생각한 설계


통합 기술

보다 쉽고 효율적인 작업을 지원하는 솔루션


서비스성 및 고객 지원

가동 시간이 중요할 때


친환경성

미래 세대를 위한 배려


작업 툴 및 어탯치먼트

작업에 적합하도록 장비를 구성할 수 있습니다.