< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat® 120M AWD 모터 그레이더는 짧은 시간에 더 많은 작업을 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 전례 없는 운전자 편의와 서비스 용이성으로 투자 수익률을 극대화하는 데 도움이 됩니다.

엔진

단위:
기본 동력(1단 기어) - 순/정미 138.0 HP 103.0 kW Less
정격 출력에서의 속도 2,000rpm 2,000rpm Less
VHP Plus 범위 - 정미 103-136kW(138-182hp) 103-136kW(138-182hp) Less
VHP Plus 범위 - 정미(미터법) 103-136kW(140-185hp) 103-136kW(140-185hp) Less
기본 출력(1단 기어) - 정미(미터법) 140.0 HP 103.0 kW Less
높은 대기 온도 - 팬 속도 - 최고 1,650rpm 1,650rpm Less
높은 대기 온도 - 팬 속도 - 최소 600rpm 600rpm Less
배기가스 배출 U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA 동등 U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA 동등 Less
최대 토크 - AWD ON 710.0 lb/ft 963.0 N·m Less
토크 상승(VHP Plus) 40% 40% Less
Standard - Fan Speed - Maximum 1,150rpm 1,150rpm Less
Standard - Fan Speed - Minimum 600rpm 600rpm Less
주 (1) 1,400rpm에서 측정한 최대 토크(VHP Plus). 1,400rpm에서 측정한 최대 토크(VHP Plus). Less
주 (2) 정미 출력은 제조 시점 기준에서 유효한 ISO 9249, SAE J1349 및 EEC 80/1269 표준에 따라 테스트되었습니다. 정미 출력은 제조 시점 기준에서 유효한 ISO 9249, SAE J1349 및 EEC 80/1269 표준에 따라 테스트되었습니다. Less
주 (3) 공시된 정미 출력은 엔진에 팬(최저 속도 작동), 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠의 2,000rpm 정격 속도에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬(최저 속도 작동), 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠의 2,000rpm 정격 속도에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. Less
주 (4) ISO 14396에 따라 선언된 출력입니다. 정격 속도 = 2,000rpm, VHP Plus = 175kW(234hp) ISO 14396에 따라 선언된 출력입니다. 정격 속도 = 2,000rpm, VHP Plus = 175kW(234hp) Less
주 (5) 3,048m(10,000ft)까지는 엔진 출력을 낮출 필요가 없습니다. 3,048m(10,000ft)까지는 엔진 출력을 낮출 필요가 없습니다. Less
실린더 수 6 6 Less
출력 감소 고도 11.5 ft 3.505 m Less
높은 대기 능력 122.0 °F 50.0 °C Less

发动机

发动机型号 Cat C6.6 ACERT™ Cat C6.6 ACERT™ Less

Engine

Bore 4.13 인치 105.0 mm Less
Stroke 5.0 인치 127.0 mm Less
Displacement 403.0 세제곱인치 6.6 l Less

프레임

Front Axle - Total Oscillation per Side 32° 32° Less
Front Axle - Wheel Lean, Left/Right 18° 18° Less
견인바 - 높이 6.0 인치 152.0 mm Less
견인바 - 폭 3.0 인치 76.2 mm Less
서클 - 직경 60.2 인치 1.53 mm Less
전방 프레임 구조 - 높이 11.0 인치 280.0 mm Less
전방 프레임 구조 - 폭 10.0 인치 255.0 mm Less

몰드보드

블레이드 폭 12.0 ft 3.7 m Less
몰드보드 - 폭 12.0 ft 3.7 m Less

주형보드

아크 반경 16.3 인치 413.0 mm Less
스로트 간극 5.2 인치 134.0 mm Less
주형보드 - 높이 24.0 인치 610.0 mm Less

블레이드 범위

최대 굴삭 깊이 28.3 인치 720.0 mm Less
Moldboard Sideshift - right 26.0 인치 660.0 mm Less
블레이드 팁 범위 - 전방 40° 40° Less
서클 센터시프트 - 우측 25.8 인치 656.0 mm Less
서클 센터시프트 - 좌측 25.8 인치 656.0 mm Less
주형보드 사이드시프트 - 좌측 20.1 인치 510.0 mm Less
지면 위의 최대 리프트 16.8 인치 427.0 mm Less
타이어 외측 최대 숄더 도달 거리 - 좌측 68.6 인치 1.742 mm Less
타이어 외측 최대 숄더 도달거리 - 우측 75.0 인치 1.905 mm Less

삽날 범위

Blade Tip Range - Backward Less

중량

작동 무게, 일반 장착 40.565 lb 18.4 kg Less
Gross Vehicle Weight - Maximum - Front Axle 15.077 lb 6.839 kg Less
Gross Vehicle Weight - Maximum - Rear Axle 33.523 lb 15.206 kg Less
Gross Vehicle Weight: Maximum – total 48.601 lb 22.045 kg Less
총 장비 무게: 일반 장착 - 총 40.565 lb 18.4 kg Less
총 장비 중량 – 기본 – 총 35.783 lb 16.231 kg Less
총 장비 중량 – 기본 – 후방 차축 26.479 lb 12.011 kg Less
총 장비 중량, 기본 - 전방 차축 9.303 lb 4.22 kg Less
총 장비 중량, 전형적인 설치 – 후방 차축 29.343 lb 13.31 kg Less

무게

총 장비 무게: 일반 장착 - 전방 차축 11.221 lb 5.09 kg Less

성능

  • 프로그램식 자동 변속은 작업에 맞춰 최적의 시점에 변속하도록 변속기를 프로그래밍할 수 있으므로 작업이 간편해집니다.
  • 동력 변환 중간축 변속기는 엔진에 적합한 장치이며, 지면에 대한 출력을 극대화합니다.
  • 전자 스로틀 제어장치는 마력 및 토크를 작업 요구에 가장 잘 조화시켜 생산성을 향상시킵니다.