140K

모터 그레이더 140K

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

기본 출력(1단 기어) - 정미
171 HP
128 kW
총 장비 무게 - 일반 장착
38076 lb
17271 kg
블레이드 폭
12 ft
3.7 m

개요

생산성이 뛰어난 그레이더를 움직이는 동력과 정밀도

140K 모터 그레이더는 Cat® C7 엔진과 직접 구동식 동력 변환 변속기, 그리고 부하 감지식 유압 솔루션이 장착되어 정지 작업 시 동력, 제어, 편의성 및 생산성을 지원합니다.

복리후생

성능 극대화

동력 변환 중간축 변속기는 엔진에 적합한 장치이며, 지면에 대한 출력을 극대화합니다.

효율성 향상

공격적인 블레이드 각도와 최적화된 몰드보드 곡률, 그리고 큰 스로트 간극이 자재가 블레이드를 따라 더욱 원활하게 굴러갈 수 있도록 해줍니다.

간편한 작동

자동 변속기(선택사양)가 최적의 지점에서 자동으로 변속하여 생산성을 극대화합니다.

다음에 대한 제품 사양 140K

기본 출력(1단 기어) - 정미 171 HP 128 kW
배기량 439 in³ 7.2 l
보어 4.1 in 105 mm
스트로크 5 in 127 mm
높음 - 대기 능력 122 °F 50 °C
출력 감소 고도 10000 ft 3048 m
실린더 수 6 6
최대 토크 735 ft-lb 996 N·m
토크 상승 46% 46%
주(1) 정미 출력은 제조 시점 기준에서 유효한 ISO 9249, SAE J1349 및 EEC 80/1269 표준에 따라 시험되었습니다. 정미 출력은 제조 시점 기준에서 유효한 ISO 9249, SAE J1349 및 EEC 80/1269 표준에 따라 시험되었습니다.
VHP 범위 - 정미 128 - 143kW(171 - 191hp) 128 - 143kW(171 - 191hp)
주(3) 최대 토크는 4 - 8단 기어에서 1,000rpm으로 작동 시 측정됩니다. 최대 토크는 4 - 8단 기어에서 1,000rpm으로 작동 시 측정됩니다.
주(2) 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 측정한 2,000rpm 정격 속도에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 측정한 2,000rpm 정격 속도에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다.
엔진 모델 Cat C7 Cat C7
블레이드 폭 12 ft 3.7 m
아크 반경 16.3 in 413 mm
스로트 간극 4.7 in 120 mm
엔드 비트 - 폭 6 in 152 mm
커팅 엣지 폭 6 in 152 mm
엔드 비트 - 두께 0.6 in 16 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
몰드보드 - 높이 24 in 610 mm
몰드보드 - 두께 0.9 in 22 mm
몰드보드 사이드시프트 - 좌측 20.2 in 512 mm
서클 센터시프트 - 좌측 29.6 in 752 mm
몰드보드 사이드시프트 - 우측 26.1 in 663 mm
서클 센터시프트 - 우측 28.7 in 728 mm
최대 지상 리프트 18.9 in 480 mm
타이어 외측 최대 숄더 도달 거리 - 좌측 74.6 in 1896 mm
블레이드 팁 범위 - 전방 40° 40°
타이어 외측 최대 숄더 도달 거리 - 우측 77.9 in 1978 mm
최대 굴삭 깊이 28.9 in 735 mm
블레이드 팁 범위 - 후방
서클 - 외경 60.2 in 1530 mm
전방 차축 - 휠 기울어짐 - 좌측/우측 18° 18°
전방 차축 - 각 측면당 총 진동 32° 32°
총 장비 무게 - 일반 장착 38076 lb 17271 kg
총 장비 무게 - 일반 장착 - 후방 차축 27193 lb 12335 kg
총 장비 무게 - 일반 장착 - 전방 차축 10883 lb 4936 kg
총 장비 중량 - 기본 - 총 32518 lb 14750 kg
총 장비 중량 - 기본 - 후방 차축 23128 lb 10491 kg
총 장비 중량 - 기본 - 전방 차축 9390 lb 4259 kg
총 장비 무게 - 일반 장착 - 총 38076 lb 17271 kg

140K 표준 장비

전기

  • 교류 발전기, 115암페어
  • 백업 알람, 후진등
  • 배터리, 무정비 750CCA
  • 일반적인 퓨즈 블록
  • 전기 계통, 24볼트
  • 경적, 전기식
  • 표시 디스플레이
  • 라이트, 정지등 및 후미등
  • 모터, 시동
  • Product Link 지원
  • 작업등

운전자 환경

  • 가속장치
  • 제어 콘솔, 조절식
  • 게이지 클러스터(전압계, 굴절식 관절, 엔진 냉각수 온도, 에어 브레이크 압력 및 연료량 포함)
  • 보호대 레일, 운전실
  • 유압 제어장치, 부하 감지(우측/좌측 블레이드 리프트, 서클 드라이브, 센터시프트, 사이드시프트, 전방 휠 기울어짐 및 굴절)
  • 지시등(상향빔, 좌/우회전, 엔진 오일 압력 부족, 스로틀 잠금, 엔진 점검, 변속기 필터 바이패스 및 점검, 센터시프트 핀, 브레이크 공기 압력, 주차 브레이크 결속, 자동 변속 포함)
  • 키 시동/정지 스위치
  • 시간 기록계
  • 동력 조향장치, 유압식
  • 시트, 비닐 커버 정적
  • 안전벨트
  • 조향 휠, 틸트, 조절식
  • 보관함, 쿨러/도시락 박스
  • 스로틀, 전자 제어장치

동력전달장치

  • 서비스 지시계와 자동 먼지 이젝터를 포함한 에어클리너, 건식 레이디얼 실
  • 공랭식 애프터쿨러(ATAAC)
  • 송풍기 팬
  • 브레이크, 오일 디스크, 4륜 공기 작동식
  • 잠금/해제 기능이 있는 차동장치
  • 에코 모드
  • 엔진 공회전 차단
  • 엔진, Cat C7, 자동 엔진 출력 감소 및 공회전 제어 기능이 있는 디젤 엔진 - Tier 3/Stage IIIA와 동등한 수준의 배기가스 배출.
  • 연료 수분 분리기
  • 머플러, 언더후드
  • 차세대 필터 설계
  • 주차 브레이크, 다중 디스크, 밀폐 및 오일 냉각식
  • 프리스크리너
  • 연료 공급 펌프, 연료, 탄성적으로 장착
  • 침전물 배출, 연료 탱크
  • 텐덤 드라이브
  • 변속기, 전진 8단 및 후진 6단, 동력 변환기, 전자식 변속 제어기와 과속 보호장치를 포함한 직접 구동장치
  • VHP(Variable Horse Power)

기타 표준 장비

  • 블레이드 부양
  • 범퍼, 후방
  • CD ROM 부품 목록
  • 서클 드라이브 슬립 클러치
  • 커팅 엣지, 152mm x 16mm(6in x 5/8in) 곡선형 DH-2 강철
  • 도어, 엔진실
  • 견인 막대, 교체식 나일론 합성 마모 스트립 슈즈 6개
  • 엔드 비트, 16mm(5/8인치) DH-2 강철
  • 안전 잠금장치를 포함한 굴절식 프레임
  • 연료 탱크, 305L(80.6gal)
  • 지면 엔진 차단
  • 링크 바, 7개 위치
  • SOS 포트, 엔진, 유압식, 변속기 및 냉각
  • 자물쇠가 달린 툴박스
  • 도난∙파손 방지 - 유압 탱크용 캡 잠금장치, 라디에이터 접근 덮개, 연료 탱크, 엔진 및 변속기 오일 점검/보충 및 잠금식 배터리 상자 포함.

부동액

  • 수명 연장 냉각수(섭씨 -35도(화씨 -30도)까지)

140K 선택사양 장비

보호대

  • 보호대, 변속기

운전자 환경

  • 히터를 포함한 에어컨
  • 히터, 운전실

운전실/캐노피

  • 운전실, ROPS
  • 운전실, 비 ROPS
  • 캐노피, ROPS
  • 시트, 비닐 조절식
  • 시트, 직물, 컨투어
  • 팬, 성에 제거장치, 앞창문
  • 팬, 성에 제거장치, 뒷창문
  • 차양, 후방
  • 와이퍼/와셔, 후방
  • 와이퍼, 간헐식(전방)
  • 거울, 이중 내부
  • 거울, 열선식
  • 거울, 외부 장착
  • 전원 포트, 12V 액세서리
  • 라디오, 블루투스
  • 라디오 지원 엔터테인먼트 장치
  • 후방 시야 카메라
  • 회전 속도계/속도계

리퍼/노면 파쇄기

  • 리퍼/노면 파쇄기, 후방 장착
  • 노면 파쇄기, 중간 장착, V형

라이트

  • 바에 장착되는 하향등, 방향 지시등 및 헤드라이트
  • 경광등
  • 콤비네이션 헤드라이트
  • 운전실과 바에 장착되는 상향등, 방향 지시등, 헤드라이트 및 작업등
  • 후면 운전실 라이트

동력전달장치

  • 자동 변속

기타 어탯치먼트

  • 크로스 Slope Indicate
  • Product Link
  • Product Link Elite
  • 스노우 윙 장착, 프레임 사용 가능
  • AccuGrade ARO
  • 에어 건조기
  • 푸시 플레이트, 카운터웨이트
  • 축압기, 블레이드 리프트
  • 배터리, 극한 부하 작업용(1,400CCA)
  • 에테르, 시동 보조장치
  • 히터, 엔진 냉각수, 220V
  • 원형 세이버
  • 리퍼 견인 패키지

유압장치

  • 펌프, 유압, 고용량(210L/min 55.7gal/min)
  • 하나 이상의 유압 밸브가 추가되어 있는 유압 장비 구성을 후방 리퍼, 중간 장착형 노면 파쇄기, 도저, 배토기 및 스노우 윙에 사용할 수 있습니다.

블레이드, 몰드보드

  • 몰드보드 - 블레이드 4,267mm x 610mm x 22mm(14' x 24" x 7/8")
  • 몰드보드, 상단 조정 견인바, 원형
  • 블레이드, 전방
  • 커팅 엣지, 203mm × 19mm(8" × 3/4") - 4.3m(14') 블레이드와 함께 사용
  • 엔드 비트, 오버레이, 203mm(8") 커팅 엣지와 함께 사용하기 위한 역회전식 쌍

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat VisionLink

    VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.

기술 살펴보기

140K이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

툴 및 전문가 상시 지원

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.

마케팅 동의

다음에 대한 현재 혜택 확인  140K

더 많은 혜택 보기