120 GC

모터 그레이더 120 GC

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

무게*
35494 lb
16100 kg
블레이드 폭
12 ft
3.7 m
최대 토크
544 lb/ft
738 N·m

개요

신뢰성, 편의성, 저렴한 비용

Cat® 120 GC 모터 그레이더는 소유 비용이 저렴하고 작동이 간편합니다. 온디맨드 팬과 표준 에코 모드는 연료 소비를 줄이고 정비 지점이 개방형으로 되어 있어 접근성이 좋으므로 정비가 빠르고 간단합니다. 완전히 새로워진 운전실에서 편안하게 레버를 조작하여 일관된 정밀도로 블레이드를 제어할 수 있습니다.

복리후생

편안한 작동

조절식 시트와 환기 계통 선택사양으로 생산성과 편안함이 향상됩니다.

낮은 시간당 운영 비용

에코 모드로 연료를 절약하면서 연장된 정비 주기와 역회전 팬 선택사양으로 비용을 절감합니다.

안정적인 성능

C4.4 엔진은 블레이드 움직임과 출력이 정밀해 마감 시간과 예산에 맞춰 작업을 완료할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 120 GC

최대 토크 544 lb/ft 738 N·m
배기량 268.5 in³ 4.4 l
엔진 출력 AWD(ISO 14396) 128 kW 171 HP
주(1) 정미 출력은 제조 시점 기준에서 유효한 ISO 9249, SAE J1349 및 EEC 80/1269 표준에 따라 시험되었습니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 측정한 2,000 rpm 정격 속도에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. ISO 14396에 따라 선언된 출력입니다. 정미 출력은 제조 시점 기준에서 유효한 ISO 9249, SAE J1349 및 EEC 80/1269 표준에 따라 시험되었습니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 측정한 2,000 rpm 정격 속도에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. ISO 14396에 따라 선언된 출력입니다.
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V 및 한국 Tier 5 배기가스 배출 표준을 충족 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V 및 한국 Tier 5 배기가스 배출 표준을 충족
행정 5 in 127 mm
출력 감소 고도 9842 ft 3000 m
보어 4.1 in 105 mm
엔진 모델 Cat® C4.4 Cat® C4.4
토크 상승 - ISO 9294 21% 21%
무게* 35494 lb 16100 kg
전체륜 구동(AWD) 무게 36376 lb 16500 kg
장비 길이* 391.4 in 9941 mm
최고 높이 149.1 in 3787.8 mm
94.6 in 2402 mm
* 일반적으로 푸시블록 및 리퍼가 장착되어 있습니다. * 일반적으로 푸시블록 및 리퍼가 장착되어 있습니다.
블레이드 폭 12 ft 3.7 m
커팅 엣지 폭 6 in 152 mm
스로트 간극 4.7 in 112 mm
아크 반경 16.3 in 413 mm
엔드 비트 - 폭 152 in 6 mm
블레이드 높이 20 in 580 mm
블레이드 팁 범위 - 후방
몰드보드 사이드시프트 - 우측 26.1 in 663 mm
몰드보드 사이드시프트 - 좌측 20.2 in 512 mm
최대 지상 리프트 16.1 in 410 mm
서클 센터시프트 - 좌측 25.8 in 656 mm
블레이드 팁 범위 - 전방 40° 40°
서클 센터시프트 - 우측 25.8 in 656 mm
최대 굴삭 깊이 30.5 in 775 mm
냉각 계통 10.3 gal (US) 39 l
슬립 클러치가 없는 서클 드라이브 0.4 gal (US) 1.5 l
유압 계통 14.5 gal (US) 55 l
슬립 클러치가 있는 서클 드라이브 1.8 gal (US) 7 l
변속기 4.5 gal (US) 17 l
요소수 탱크(Tier 4만 해당) 3.2 gal (US) 12 l
연료 탱크 71 gal (US) 269 l
엔진 크랭크케이스 2 gal (US) 7.6 l
재활용성 92% 92%

120 GC 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전실

  • 표준 시트
  • 조향 휠/레버 컨트롤
  • 정보 표시장치 화면
  • Product Link

엔진

  • Cat C4.4
  • 에코 모드
  • 온디맨드 팬

견인바 서클 몰드보드

  • 표준

안전

  • 주차 브레이크
  • 신호/경고 경적
  • 후사경
  • 유압 브레이크
  • 측면 시야 거울
  • 통로 및 손잡이 레일

120 GC 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전실

  • 기계식 서스펜션 시트
  • 에어 서스펜션 시트
  • ROPS/FOPS
  • 난방/냉방 운전실 계통
  • 후방 와이퍼
  • 기본 운전실
  • 캐노피
  • Cab Plus
  • 로우 프로필 운전실
  • 할로겐 조명
  • 엔터테인먼트용 라디오 지원
  • 뒷창문 스크린
  • 전면 와이퍼
  • 디지털 블레이드 구배 미터

엔진

  • 역회전 팬
  • 전체륜 구동(AWD)

견인바 서클 몰드보드

  • 서클 드라이브 슬립 클러치
  • 원형 세이버

안전

  • 후방 시야 카메라
  • 2차 조향 계통

어탯치먼트

  • 푸시 블록
  • 리퍼
  • 노면 파쇄기
  • 전방 블레이드
  • 견인 히치

120 GC이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.

마케팅 동의

다음에 대한 현재 혜택 확인  120 GC

더 많은 혜택 보기