엔진
| 기본 출력(1단 기어) - 정미 | 171 hp 128 kW |
| 엔진 모델 | Cat C7 Cat C7 |
| 배기량 | 439 in³ 7.2 l |
| 보어 | 4.1 in 105 mm |
| 행정 | 5 in 127 mm |
| 높음 - 대기 능력 | 122 °F 50 °C |
| 최대 토크 | 735 ft-lb 996 N·m |
| 주(3) | 최대 토크는 4 - 8단 기어에서 1,000rpm으로 작동 시 측정됩니다. 최대 토크는 4 - 8단 기어에서 1,000rpm으로 작동 시 측정됩니다. |
| VHP 범위 - 정미 | 128 - 143kW(171 - 191hp) 128 - 143kW(171 - 191hp) |
| 실린더 수 | 6 6 |
| 토크 상승 | 46% 46% |
| 주(1) | 정미 출력은 제조 시점 기준에서 유효한 ISO 9249, SAE J1349 및 EEC 80/1269 표준에 따라 시험되었습니다. 정미 출력은 제조 시점 기준에서 유효한 ISO 9249, SAE J1349 및 EEC 80/1269 표준에 따라 시험되었습니다. |
| 출력 감소 고도 | 10000 ft 3048 m |
| 주(2) | 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 측정한 2,000rpm 정격 속도에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 측정한 2,000rpm 정격 속도에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. |