< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

엔진

단위:
엔진 모델 Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT Less
보어 5.7 인치 145.0 mm Less
행정 6.4 인치 162.0 mm Less
배기량 1959.0 세제곱인치 32.1 l Less
1,300rpm에서 정미 토크 3509.0 lb/ft 4757.0 N·m Less
실린더 12 12 Less
엔진 속도 1750.0 RPM 1750.0 RPM Less
엔진 출력 - ISO 14396 1004.0 mm H2O 749.0 kg/mm Less
정미 출력 - SAE J1349 949.0 mm H2O 708.0 kg/mm Less
주 (1) 동력 등급은 지정된 표준에 대한 지정된 상태 하에서 시험할 경우 1,750rpm에 적용됩니다. 동력 등급은 지정된 표준에 대한 지정된 상태 하에서 시험할 경우 1,750rpm에 적용됩니다. Less
주 (2) 등급은 25°C(77°F)의 SAE J1995 표준 공기 상태 및 100kPa(29.61Hg) 기압계를 기준으로 합니다. 출력은 엔진이 30°C(86°F)에서 작동될 때 16°C(60°F)에서의 API 비중 35 및 저위발열량 42,780kJ/kg(18,390BTU/lb) 연료를 기준으로 합니다. 등급은 25°C(77°F)의 SAE J1995 표준 공기 상태 및 100kPa(29.61Hg) 기압계를 기준으로 합니다. 출력은 엔진이 30°C(86°F)에서 작동될 때 16°C(60°F)에서의 API 비중 35 및 저위발열량 42,780kJ/kg(18,390BTU/lb) 연료를 기준으로 합니다. Less
총 출력 - SAE J1995 1016.0 mm H2O 758.0 kg/mm Less
총 토크 상승 23% 23% Less
배기가스 배출 (1) U.S. EPA Tier 2와 동등 수준의 배기가스 배출 표준을 충족합니다. U.S. EPA Tier 2와 동등 수준의 배기가스 배출 표준을 충족합니다. Less
배기가스 배출 (2) 중국 비도로용 Stage III 배기가스 배출 표준 인증. 중국 비도로용 Stage III 배기가스 배출 표준 인증. Less
주 (3) 고도 3,048m(10,000ft)까지는 엔진 출력을 낮출 필요가 없습니다. 고도 3,048m(10,000ft)까지는 엔진 출력을 낮출 필요가 없습니다. Less

작동 사양

공칭 탑재하중 등급(100%) 108.0 톤 97.98 톤 Less
최고 속도 - 적재 시 40.9 mile/h 65.9 km/h Less

변속기

전진 1단 6.6 mile/h 10.7 km/h Less
전진 3단 12.2 mile/h 19.8 km/h Less
전진 5단 22.5 mile/h 36.2 km/h Less
전진 7단 40.9 mile/h 65.9 km/h Less
표준 27.00R49(E4) 타이어 장착 시 최대 주행 속도 표준 27.00R49(E4) 타이어 장착 시 최대 주행 속도 Less
후진 1단 7.5 mile/h 12.1 km/h Less

최종 드라이브

차동 비율 2.74:1 2.74:1 Less
유성기어 비율 7.00:1 7.00:1 Less
총 감속 비율 19.16:1 19.16:1 Less

브레이크

브레이크 표면적 전방 OCDB 6331.0 제곱인치 40846.0 cm² Less
브레이크 표면적 전방 캘리퍼 432.0 제곱인치 2787.0 cm² Less
브레이크 표준 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
브레이크 표면적 – 후방 15828.0 제곱인치 102116.0 cm² Less

본체 호이스트

본체 상승 시간 - 고속 공회전 15.0 초 15.0 초 Less
펌프 흐름 – 고속 공회전 130.0 gal/min 491.0 l/min Less

용량 – 이중 슬로프 – 100% 채움 계수

산적 2:1(SAE) 78.6 yd³ 60.1 m³ Less
평적 55.0 yd³ 42.1 m³ Less

무게 분배 – 근사치

전방 차축 - 비적재/적재 44%/30% 44%/30% Less
후방 차축 - 비적재/적재 56%/70% 56%/70% Less

서스펜션

유효 실린더 행정 – 전방 12.5 인치 318.0 mm Less
유효 실린더 행정 – 후방 6.5 인치 165.0 mm Less
후방 차축 진동 5.4° 5.4° Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 300.0 갤런 1140.0 l Less
냉각 계통 56.0 갤런 212.0 l Less
변속기 계통 32.2 갤런 122.0 l Less
조향 계통(탱크 포함) 15.6 갤런 59.0 l Less
차동장치 58.6 갤런 222.0 l Less
최종 드라이브(각각) 11.0 갤런 42.0 l Less
크랭크케이스 29.9 갤런 113.5 l Less
토크 컨버터/브레이크/호이스트 유압 탱크 101.7 갤런 385.0 l Less

ROPS

ROPS Caterpillar에서 제공한 운전실을 위한 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 운전자용 ISO 3471:2008 및 트레이너용 ISO 13459:2012를 충족합니다. Caterpillar에서 제공한 운전실을 위한 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 운전자용 ISO 3471:2008 및 트레이너용 ISO 13459:2012를 충족합니다. Less
FOPS 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 운전자용 ISO 3449:2005 및 트레이너용 ISO 13459:2012 Level II FOPS 기준을 충족합니다. 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 운전자용 ISO 3449:2005 및 트레이너용 ISO 13459:2012 Level II FOPS 기준을 충족합니다. Less

소음

소음 표준 ISO 6393:2008, SAE J1166:2008 ISO 6393:2008, SAE J1166:2008 Less

조향

조향 각도 30.5° 30.5° Less
조향 표준 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
회전 직경 - 전방 83.0 ft 25.3 m Less
회전 궤도 간극 직경 93.17 ft 28.4 m Less

타이어

주 (2) Caterpillar에서는 고객이 모든 작업 조건을 평가하고 적절한 타이어를 선택할 수 있도록 타이어 제조업체와 상담할 것을 권장합니다. Caterpillar에서는 고객이 모든 작업 조건을 평가하고 적절한 타이어를 선택할 수 있도록 타이어 제조업체와 상담할 것을 권장합니다. Less
표준 타이어 27.00R49(E4) 27.00R49(E4) Less

근사치 무게 - 이중 슬로프

ROPS의 상단까지 높이 - 적재 15.51 ft 4730.0 mm Less
내측 본체 길이 21.54 ft 6870.0 mm Less
내측 본체 깊이 - 최대 6.21 ft 1895.0 mm Less
내측 본체 폭 17.06 ft 5200.0 mm Less
덤프 간극 2.91 ft 890.0 mm Less
엔진 보호대 간극 2.83 ft 864.0 mm Less
외측 본체 폭 18.12 ft 5524.0 mm Less
작동 폭 20.0 ft 6105.0 mm Less
작동 폭 연장 발판 21.47 ft 6545.0 mm Less
적재 높이 - 비적재 14.37 ft 4380.0 mm Less
전방 캐노피 높이 - 적재 17.0 ft 5177.0 mm Less
전체 길이 32.82 ft 10004.0 mm Less
전체 높이 - 상승된 차체 33.0 ft 10050.0 mm Less
전체 본체 길이 31.35 ft 9555.0 mm Less
전체 전방 타이어 폭 16.28 ft 4961.0 mm Less
전체 캐노피 폭 19.87 ft 6056.0 mm Less
전체 타이어 폭 17.26 ft 5262.0 mm Less
중심선 전방 타이어 폭 13.66 ft 4163.0 mm Less
중심선 후방 이중 타이어 폭 11.73 ft 3576.0 mm Less
지상고 2.93 ft 896.0 mm Less
후방 차축 간극 2.95 ft 902.0 mm Less
후방 차축에서 테일까지 10.0 ft 3045.0 mm Less
휠 베이스 15.0 ft 4570.0 mm Less

무게: 이중 슬로프 - 라이너 제외

목표 총 장비 무게 360147.0 lb 163360.0 null Less
목표 탑재하중 216499.0 lb 98202.0 null Less
본체 계통 무게 35428.0 lb 16070.0 null Less
비적재 시 작동 무게 143648.0 lb 65158.0 null Less

Text too long

777E표준 장비

동력전달장치
  • 엔진 공회전 차단
  • ATAAC(Air-to-Air Aftercooler, 공랭식 애프터쿨러)
  • 프리클리너(2)가 포함된 에어클리너
  • 자동 냉각 모드 공회전 제어장치
  • 전기식 연료 공급 펌프
  • 시동장치 2개 및 배터리 4개
  • 연료 필터/수분 분리기
  • 터보 차저(2)
  • 브레이크 계통
    • 오일 냉각식 다중 디스크(후방)
    • 주차
    • 보조
    • 캘리퍼 디스크(전방)
    • 수동 리타더(후방 오일 냉각식 다중 디스크 브레이크 사용)
    • 브레이크 해제 모터(견인)
  • 본체 상승 변속 억제장치
  • 스로틀 변속 제어
  • 방향 전환 관리
  • 하향 변속 억제장치
  • 중립 시동 스위치
  • 중립 타주 억제장치
  • 후진 변속 억제장치
  • 덤프 중 후진 중립장치
  • 프로그램식 상단 기어 선택

서스펜션 계통
  • 유압 공압 서스펜션
    • 전방 및 후방

전기
  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 145Amp
  • 보조 점프 시동 소켓
  • 배터리, 무정비, 12V(4), 190Amp-시
  • 전기 계통, 10Amp, 24V-12V 컨버터
  • MineStar™ 지원
  • 백업등(할로겐)
  • 방향 신호장치/위험 경고
    • 전방 및 후방 LED
  • 헤드라이트, 할로겐, 조광기 포함
  • 운전자 접근 차내등
  • 정지등 및 후미등, LED

운전자 환경
  • HVAC
  • 재떨이 및 담배 라이터
  • 옷걸이
  • 진단 연결 포트
  • 엔터테인먼트용 라디오 지원
    • 스피커, 안테나, 배선 하니스
  • 에어클리너 서비스 지시계
  • 변속기 오일 온도 게이지
  • 공기 계통 압력 게이지
  • 브레이크 오일 온도 게이지
  • 냉각수 온도 게이지
  • 시간 기록계
  • 회전 속도계
  • 엔진 과속 지시계
  • 연료량 게이지
  • 주행 거리계를 포함한 속도계
  • 변속기 기어 지시계
  • 호이스트 레버
  • 경적
  • 부하 카운터, 자동
  • 거울, 좌측 및 우측
  • ROPS 운전실, 격리/소음 억제형
  • 시트, Caterpillar 컴포트, 완전 에어 서스펜션 및 자동 조절식 4개 지점 안전벨트, 어깨 하니스 포함
  • 무릎 벨트 포함 트레이너 시트
  • 조향 휠, 패딩 처리됨/틸트/텔레스코픽
  • 보관함 구조
  • 선바이저
  • 스로틀 잠금장치
  • 우측 접근 도어
  • 좌측 전동식 창문
  • 간헐식 전면 유리 와이퍼 및 와셔
  • 착색, 접합 유리

보호대
  • 엔진 크랭크케이스
  • 구동 라인, 운전자 안전 도난∙파손 방지 잠금장치

유체
  • 수명 연장 냉각수, -35°C(-30°F)까지

기타 표준 장비
  • 에어 라인 건조기
  • 본체 장착 그룹
  • 본체 안전 핀(본체를 상승 위치로 고정)
  • 본체 하강 지시계
  • CD ROM 부품 목록
  • 중앙 장착 림
  • 지면 배터리 차단
  • 지면 엔진 차단
  • 지면 그리스 피팅
  • 저장조
    • 변속기
    • 조향
    • 브레이크, 컨버터 및 호이스트
  • 림 19.5 x 49
  • 암반 이젝터
  • 보조 조향, 자동
  • 묶음 고리
  • 견인 후크(전방)/견인 핀(후방)