오프 하이웨이 트럭 777E KYD

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 모델
Cat C32
Cat C32
공칭 탑재하중 등급(100%)
102 ton (US)
92.6 t
전방 차축 - 비적재/적재
46%/30%
46%/30%

개요

성능의 재정의

Cat® 777E 오프 하이웨이 트럭은 업그레이드된 엔진, 우수한 변속기 제어장치, 편안한 운전실, 증가된 연비와 토크로 동급 최고의 생산성을 자랑하며, 내구성을 높이고 톤당 작업 비용을 줄이도록 설계되었습니다.

복리후생

강화된 편의

통합형 호이스트 및 변속기 제어장치, 후면 작업 영역에 대한 확장된 시야 및 터치스크린 디스플레이를 통한 간소화된 운전자 인터페이스

최대 5% 향상된 연료 효율

부분적 스로틀 이동, 조절식 절약 모드/적응식 절약 모드 및 자동 중립 공회전

개선된 성능

7% 강화된 토크, 유압 자동식 브레이크 및 응답성 APECS 변속기 제어장치

다음에 대한 제품 사양 777E KYD

엔진 모델 Cat C32 Cat C32
보어 5.7 in 145 mm
스트로크 6.4 in 162 mm
배기량 1959 in³ 32.1 l
엔진 출력 - ISO 14396 1012 HP 755 kW
정미 토크 - 1,300rpm 3899 lb/ft 5286 N·m
주(2) 등급은 25°C(77°F)의 SAE J1995 표준 공기 상태 및 100kPa(29.61Hg) 기압계를 기준으로 합니다. 출력은 엔진이 30°C(86°F)에서 작동될 때 16°C(60°F)에서의 API 비중 35 및 저위 발열량 42,780kJ/kg(18,390BTU/lb) 연료를 기준으로 합니다. 등급은 25°C(77°F)의 SAE J1995 표준 공기 상태 및 100kPa(29.61Hg) 기압계를 기준으로 합니다. 출력은 엔진이 30°C(86°F)에서 작동될 때 16°C(60°F)에서의 API 비중 35 및 저위 발열량 42,780kJ/kg(18,390BTU/lb) 연료를 기준으로 합니다.
총 출력 - SAE J1995 1026 HP 765 kW
엔진 속도 1750 r/min 1750 r/min
총 토크 상승 31% 31%
정미 출력 - SAE J1349 949 HP 711 kW
주(1) 동력 등급은 지정된 표준에 대한 지정된 상태 하에서 시험할 경우 1,800rpm에 적용됩니다. 동력 등급은 지정된 표준에 대한 지정된 상태 하에서 시험할 경우 1,800rpm에 적용됩니다.
실린더 12 12
배기가스 배출(2) 중국 비도로용 Stage III 배기가스 배출 표준 인증. 중국 비도로용 Stage III 배기가스 배출 표준 인증.
배기가스 배출(1) 미국 EPA Tier 2 동등 배기가스 배출 표준 충족. 미국 EPA Tier 2 동등 배기가스 배출 표준 충족.
주(3) 고도 3,048m(10,000ft)까지는 엔진 출력을 낮출 필요가 없습니다. 고도 3,048m(10,000ft)까지는 엔진 출력을 낮출 필요가 없습니다.
정미 출력 - Cat 953 HP 711 kW
실린더 수 12 12
정미 출력 - ISO 9249 953 HP 711 kW
정미 출력 953 HP 711 kW
피크 토크 3899 lb/ft 5286 N·m
주(4) 미국 EPA Tier 2 동등 배기가스 배출 표준 충족. 미국 EPA Tier 2 동등 배기가스 배출 표준 충족.
정미 토크 - SAE J1349 3899 lb/ft 5286 N·m
플라이휠 동력 953 HP 711 kW
정미 출력 - ISO 9249:1997 953 HP 711 kW
토크 상승 31% 31%
피크 토크 - 속도 1200 r/min 1200 r/min
토크 상승 31 % 31 %
배기가스 배출 Tier 2 Tier 2
정미 토크 3899 lb/ft 5286 N·m
공칭 탑재하중 등급(100%) 102 ton (US) 92.6 t
최고 속도 - 적재 시 40.9 mile/h 65.9 km/h
최대 탑재하중 등급(110%) 108 ton (US) 108022 kg
서클 간극 직경 93.2 ft 28.4 m
하강 시간 13 s 13 s
본체 용량(SAE 2:1)** 78.6 yd³ 60.1 m³
주(1) 라이너가 없는 이중 슬로프 본체의 용량 라이너가 없는 이중 슬로프 본체의 용량
목표 탑재하중(100%) 216518 lb 98211 kg
상승 시간 15 s 15 s
회전 궤도 - 간극 직경 93.2 ft 28.4 m
최대 작업 탑재하중(110%) 238170 lb 108022 kg
바디 용량 - SAE 2:1 78.6 yd³ 60.1 m³
조향 각도 30.5 ° 30.5 °
목표 탑재하중 용량 216518 lb 98211 kg
공칭 탑재하중 용량 102 ton (US) 92.6 t
초과 금지 탑재하중(120%)* 259822 lb 117853 kg
본체 용량 - 평적 78.6 yd³ 60.1 m³
주(2) 최대 총 장비 중량 제한에 대해서는 Caterpillar 10/10/20 탑재하중 정책을 참조하십시오. 최대 총 장비 중량 제한에 대해서는 Caterpillar 10/10/20 탑재하중 정책을 참조하십시오.
최고 속도 - 적재 시* 40.9 mile/h 65.9 km/h
최대 허용 탑재하중(120%)* 259822 lb 117853 kg
회전 직경 - 전방 83 ft 25.3 m
초과 금지 탑재하중(120%) 259822 lb 117853 kg
전진 - 1 6.6 mile/h 10.7 km/h
전진 - 3 11.9 mile/h 19.2 km/h
전진 - 5단 22.5 mile/h 36.2 km/h
전진 - 7 40.9 mile/h 65.9 km/h
표준 27.00R49(E4) 타이어 장착 시 최대 주행 속도 표준 27.00R49(E4) 타이어 장착 시 최대 주행 속도
후진 - 1 7.5 mile/h 12.1 km/h
전진 - 6단 30.2 mile/h 48.6 km/h
후진 7.5 mile/h 12.1 km/h
전진 - 2 9.1 mile/h 14.6 km/h
전진 - 4 16.6 mile/h 26.7 km/h
차동 비율 2.74:1 2.74:1
유성기어 비율 7.00:1 7.00:1
총 감속 비율 19.16:1 19.16:1
브레이크 표면적 - 전방 캘리퍼 432 in² 2787 cm²
브레이크 표면적 - 전방 OCDB 6331 in² 40846 cm²
브레이크 표준 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
브레이크 표면적 - 후방 15828 in² 102116 cm²
브레이크 표면 - 전방 432 in² 2787 cm²
브레이크 표면 - 후방 15828 in² 102116 cm²
브레이크 표면 영역 - 전방 432 in² 2787 cm²
바디 상승 시간 - 고속 공회전 15 s 15 s
펌프 흐름 - 고속 공회전 131.8 gal/min 498.8 l/min
릴리프 밸브 설정 - 하강 500 psi 3450 kPa
바디 하강 시간 - 부양 13 s 13 s
바디 하강 시간 - 고속 공회전 13 s 13 s
바디 출력 감소 - 고속 공회전 13 s 13 s
평적 54.8 yd³ 41.9 m³
산적 2:1(SAE) 78.6 yd³ 60.1 m³
산적(SAE 2:1)* 78.6 yd³ 60.1 m³
주(1) 본체 권장 사항은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오 본체 권장 사항은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오
전방 차축 - 비적재/적재 46%/30% 46%/30%
후방 차축 - 비적재/적재 54%/70% 54%/70%
후방 차축 - 비적재 54% 54%
전방 차축 - 적재 108044 lb 49008 kg
후방 차축 - 비적재 77558 lb 35180 kg
후방 차축 - 적재 252103 lb 70 %
전방 차축 - 비적재 46 % 46 %
후방 차축 - 적재 70% 70%
전방 차축 - 비적재 46% 46%
전방 차축 - 적재 30% 30%
유효 실린더 행정 - 전방 12.5 in 318 mm
유효 실린더 행정 - 후방 6.5 in 165 mm
후방 차축 - 진동 5.4° 5.4°
연료 탱크 300 gal (US) 1140 l
냉각 계통 56 gal (US) 212 l
차동장치 59 gal (US) 222 l
크랭크케이스 30 gal (US) 115 l
최종 드라이브 - 각각 11 gal (US) 42 l
조향 계통 - 탱크 포함 15.6 gal (US) 59 l
변속기 계통 32.2 gal (US) 122 l
토크 컨버터 - 변속기 계통 36 gal (US) 138 l
브레이크 호이스트 계통 103 gal (US) 390 l
토크 컨버터 - 변속기 탱크 36 gal (US) 138 l
브레이크/호이스트 유압 탱크 103 gal (US) 390 l
조향 탱크 16 gal (US) 60 l
표준 타이어 27.00R49(E4) 27.00R49(E4)
주(1) 특정 작업 조건 하에서 777E 트럭의 생산 능력은 표준 또는 선택사양 타이어의 TKPH(TMPH) 능력을 초과할 수 있으므로 생산을 제한할 수 있습니다. 특정 작업 조건 하에서 777E 트럭의 생산 능력은 표준 또는 선택사양 타이어의 TKPH(TMPH) 능력을 초과할 수 있으므로 생산을 제한할 수 있습니다.
주(2) Caterpillar에서는 고객이 모든 작업 조건을 평가하고 적절한 타이어를 선택할 수 있도록 타이어 제조업체와 상담할 것을 권장합니다. Caterpillar에서는 고객이 모든 작업 조건을 평가하고 적절한 타이어를 선택할 수 있도록 타이어 제조업체와 상담할 것을 권장합니다.
ROPS Caterpillar에서 제공한 운전실을 위한 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 운전자용 ISO 3471:2008 및 트레이너용 ISO 13459:2012를 충족합니다. Caterpillar에서 제공한 운전실을 위한 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 운전자용 ISO 3471:2008 및 트레이너용 ISO 13459:2012를 충족합니다.
FOPS 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 운전자용 ISO 3449:2005 및 트레이너용 ISO 13459:2012 Level II FOPS 기준을 충족합니다. 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 운전자용 ISO 3449:2005 및 트레이너용 ISO 13459:2012 Level II FOPS 기준을 충족합니다.
ROPS/FOPS 표준 ISO 3471:2008/ISO 3449:2005 ISO 3471:2008/ISO 3449:2005
FOPS 표준 ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
ROPS 표준 ISO 3449:2005 ISO 3449:2005
소음 표준 ISO 6393:2008, SAE J1166:2008 ISO 6393:2008, SAE J1166:2008
주(1) Caterpillar에서 공급한 운전실의 도어와 윈도우를 닫은 상태에서 올바르게 장착, 정비 및 시험한 경우, SAE J1166:2008에서 지정한 작업 사이클 절차에 따라 측정된 운전자 소음 노출 Leq(동등 음압 수준)는 80dB(A)입니다. Caterpillar에서 공급한 운전실의 도어와 윈도우를 닫은 상태에서 올바르게 장착, 정비 및 시험한 경우, SAE J1166:2008에서 지정한 작업 사이클 절차에 따라 측정된 운전자 소음 노출 Leq(동등 음압 수준)는 80dB(A)입니다.
주(2) ISO 6396:2008에 따라 Caterpillar에서 제공하는 운전실의 동적 운전자 음압 수준은 80dB(A)입니다. 도어와 창문을 닫은 상태에서 올바르게 장착, 정비 및 시험한 경우입니다. ISO 6396:2008에 따라 Caterpillar에서 제공하는 운전실의 동적 운전자 음압 수준은 80dB(A)입니다. 도어와 창문을 닫은 상태에서 올바르게 장착, 정비 및 시험한 경우입니다.
소음 표준(1) ISO 6396:2008에 따라 Caterpillar에서 제공하는 운전실의 동적 운전자 음압 수준은 80dB(A)입니다. 도어와 창문을 닫은 상태에서 올바르게 장착, 정비 및 시험한 경우입니다. ISO 6396:2008에 따라 Caterpillar에서 제공하는 운전실의 동적 운전자 음압 수준은 80dB(A)입니다. 도어와 창문을 닫은 상태에서 올바르게 장착, 정비 및 시험한 경우입니다.
회전 직경 - 전방 83 ft 25.3 m
조향 표준 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
조향 각도 30.5° 30.5°
분리 유압 계통은 교차 오염을 방지합니다. 분리 유압 계통은 교차 오염을 방지합니다.
회전 궤도 - 간극 직경 93.17 ft 28.4 m
회전 직경 - 전방 휠 트랙 83 ft 25.3 m
조향 각도 30.5 ° 30.5 °
평적 56.3 yd³ 43.1 m³
산적 2:1(SAE) 83.8 yd³ 64.1 m³
주(1) 본체 권장 사항은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오 본체 권장 사항은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오
캐노피 전폭 19.87 ft 6200 mm
작동 폭 - 연장 발판 21.47 ft 6545 mm
후륜 이중 타이어 윤거 11.73 ft 3576 mm
바디 총 길이 31.35 ft 9555 mm
전고 - 적재함 상승 시 33 ft 9953 mm
바디 외부 폭 18.12 ft 5524 mm
휠 베이스 14.99 ft 4570 mm
바디 내부 깊이 - 최대 6.21 ft 1895 mm
전체 전방 타이어 폭 16.28 ft 4961 mm
전장 32.82 ft 10004 mm
덤프 간극 2.91 ft 890 mm
지상고 2.93 ft 896 mm
후방 차축 - 테일 10 ft 3045 mm
높이 - ROPS의 상단 - 적재 15.51 ft 4730 mm
전륜 타이어 윤거 13.66 ft 4163 mm
바디 내부 길이 21.54 ft 6920 mm
엔진 보호대 간극 2.83 ft 864 mm
바디 내부 폭 17.05 ft 5197 mm
후방 차축 - 간극 2.95 ft 902 mm
바디 높이 - 비적재 14.37 ft 4380 mm
전방 캐노피 높이 - 적재 17 ft 5177 mm
전체 타이어 폭 17.26 ft 5262 mm
작동 폭 21.47 ft 6545 mm
캐노피 전폭 20.34 ft 6200 mm
작동 폭 - 연장 발판 21.47 ft 6545 mm
후륜 이중 타이어 윤거 11.73 ft 3576 mm
바디 총 길이 33.04 ft 10070 mm
전고 - 적재함 상승 시 33.04 ft 10071 mm
바디 외부 폭 18.66 ft 5689 mm
휠 베이스 14.99 ft 4570 mm
바디 내부 깊이 - 최대 5.83 ft 1777 mm
전장 33.55 ft 10227 mm
덤프 간극 2.68 ft 818 mm
지상고 2.94 ft 896 mm
후방 차축 - 테일 10.7 ft 3265 mm
높이 - ROPS의 상단 - 적재 15.52 ft 4730 mm
전륜 타이어 윤거 13.66 ft 4163 mm
바디 내부 길이 23.58 ft 7186 mm
엔진 보호대 간극 2.83 ft 864 mm
바디 내부 폭 17.88 ft 5450 mm
후방 차축 - 간극 2.96 ft 902 mm
바디 높이 - 비적재 14.53 ft 4429 mm
전방 캐노피 높이 - 적재 17.62 ft 5370 mm
전체 타이어 폭 17.26 ft 5262 mm
작동 폭 20.03 ft 6105 mm
비적재 시 작동 무게 155964 lb 65149 kg
목표 총 장비 무게 360147 lb 163360 kg
목표 탑재하중 204183 lb 98211 kg
본체 계통 무게 47763 lb 16070 kg
비적재 시 작동 무게 143272 lb 64987 kg
목표 총 장비 무게 360147 lb 163360 kg
본체 계통 무게 35069 lb 15900 kg
목표 탑재하중 216875 lb 98373 kg
비적재 시 작동 무게 153585 lb 69665 kg
목표 총 장비 무게 360147 lb 163360 kg
본체 계통 무게 45384 lb 20586 kg
목표 탑재하중 206562 lb 93695 kg
비적재 시 작동 무게 143269 lb 65149 kg
목표 총 장비 무게 360147 lb 163360 kg
목표 탑재하중 216518 lb 98211 kg
본체 계통 무게 35428 lb 16070 kg
섀시 중량 49079 kg 49079 kg
최대 총 장비 중량 403451 lb 183002 kg
목표 총 장비 무게 360147 lb 163360 kg
본체 중량 16070 kg 16070 kg
작동 무게 - 적재 360147 lb 163360 kg
작동 무게 - 비적재 143629 lb 65149 kg
목표 총 장비 작동 중량 360147 lb 163360 kg
바디 총 길이 31.35 ft 9555 mm
바디 내부 폭 17.05 ft 5197 mm
덤프 간극 2.92 ft 890 mm
후륜 이중 타이어 윤거 11.73 ft 3576 mm
엔진 보호대 간극 2.83 ft 864 mm
바디 외부 폭 18.12 ft 5524 mm
높이 - ROPS 상단까지 15.52 ft 4730 mm
전방 캐노피 높이 16.98 ft 5177 mm
전륜 타이어 윤거 13.66 ft 4163 mm
전고 - 적재함 상승 시 32.65 ft 9953 mm
후방 차축 - 테일 9.99 ft 3045 mm
전체 타이어 폭 17.26 ft 5262 mm
바디 내부 깊이 - 최대 6.22 ft 1895 mm
바디 높이 - 비적재 14.37 ft 4380 mm
바디 내부 길이 22.7 ft 6920 mm
작동 폭 21.47 ft 6545 mm
전장 32.82 ft 10004 mm
캐노피 전폭 20.34 ft 6200 mm
후방 차축 - 간극 2.96 ft 902 mm
작동 무게 143629 lb 65149 kg
최대 부하 용량 259822 lb 117853 kg
후륜 이중 타이어 윤거 11.73 ft 3576 mm
전방 캐노피 높이 16.98 ft 5177 mm
작동 폭 21.47 ft 6545 mm
바디 높이 - 비적재 14.37 ft 4380 mm
지상고 2.94 ft 896 mm
전고 - 적재함 상승 시 32.65 ft 9953 mm
바디 외부 폭 18.12 ft 5524 mm
바디 총 길이 31.35 ft 9555 mm
전륜 타이어 윤거 13.66 ft 4163 mm
덤프 간극 2.92 ft 890 mm
바디 내부 폭 17.05 ft 5197 mm
전장 32.82 ft 10004 mm
바디 내부 깊이 - 최대 6.22 ft 1895 mm
엔진 보호대 간극 2.83 ft 864 mm
높이 - ROPS 상단까지 15.52 ft 4730 mm
후방 차축 - 테일 9.99 ft 3045 mm
휠 베이스 14.99 ft 4570 mm
전체 타이어 폭 17.26 ft 5262 mm
바디 내부 길이 22.7 ft 22.7 mm
후방 차축 - 간극 2.96 ft 902 mm
본체 35428 lb 16070 kg
후방 차축 - 비적재 77560 lb 35180 kg
총 장비 360147 lb 163360 kg
표준 라이너 12269 lb 21665 kg
비적재 차량 143629 lb 65149 kg
전방 차축 - 비적재 66069 lb 29969 kg
후방 차축 - 적재 252103 lb 114352 kg
전방 차축 - 적재 108044 lb 49008 kg
섀시 108201 lb 49079 kg
본체 35069 lb 15907 kg
본체 출력 감소 - 고속 공회전 13 13
본체 하강 시간 - 부양 13 13
본체 상승 시간 - 고속 공회전 15 15
본체 47763 lb 21665 kg
지상고 2.94 ft 896 mm
휠 베이스 14.99 ft 4570 mm

777E KYD 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • 엔진 공회전 차단
  • 공랭식 애프터쿨러(ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • 프리클리너(2)가 포함된 에어클리너
  • 자동 냉각 모드 공회전 제어장치
  • 전기식 연료 공급 펌프
  • 시동장치 2개 및 배터리 4개
  • 연료 필터/수분 분리기
  • 터보 차저(2)
  • 브레이크 계통
    • 오일 냉각식, 다중 디스크(후방)
    • 주차
    • 2차
    • 캘리퍼 디스크(전방)
    • 수동 리타더(후방 오일 냉각식 다중 디스크 브레이크 사용)
    • 브레이크 해제 모터(견인)
  • 본체 상승 변속 억제장치
  • 스로틀 변속 제어
  • 방향 전환 관리
  • 하향 변속 억제장치
  • 중립 시동 스위치
  • 중립 타주 억제장치
  • 후진 변속 억제장치
  • 덤프 중 후진 중립장치
  • 프로그램식 상단 기어 선택

서스펜션 계통

  • 유압 공압 서스펜션
    • 전방 및 후방

전기

  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 145A
  • 보조 점프 시동 소켓
  • 배터리, 무정비, 12V(4), 190Ah
  • 전기 계통, 10A, 24V-12V 컨버터
  • MineStar™ 지원
  • 백업등(할로겐)
  • 방향 신호/위험 경고등
    • 전방 및 후방, LED
  • 헤드라이트, 할로겐, 조광기 포함
  • 운전자 접근 차내등
  • 정지등 및 후미등, LED

운전자 환경

  • HVAC
  • 재떨이 및 담배 라이터
  • 옷걸이
  • 진단 연결 포트
  • 엔터테인먼트용 라디오 지원
    • 스피커, 안테나, 배선 하니스
  • 에어클리너 서비스 지시계
  • 변속기 오일 온도 게이지
  • 공기 계통 압력 게이지
  • 브레이크 오일 온도 게이지
  • 냉각수 온도 게이지
  • 시간 기록계
  • 회전 속도계
  • 엔진 과속 지시계
  • 연료량 게이지
  • 주행 거리계를 포함한 속도계
  • 변속기 기어 지시계
  • 호이스트 레버
  • 경적
  • 부하 카운터, 자동
  • 거울, 좌측 및 우측
  • ROPS 운전실, 격리/소음 억제형
  • 시트, Caterpillar 컴포트, 완전 에어 서스펜션 및 자동 조절식 4개 지점 안전벨트, 어깨 하니스 포함
  • 무릎 벨트 포함 트레이너 시트
  • 조향 휠, 패딩 처리됨/틸트/텔레스코픽
  • 보관함 구조
  • 선바이저
  • 스로틀 잠금장치
  • 우측 접근 도어
  • 좌측 전동식 창문
  • 간헐식 전면 유리 와이퍼 및 와셔
  • 착색, 접합 유리

보호대

  • 엔진 크랭크케이스
  • 구동 라인, 운전자 안전 도난∙파손 방지 잠금장치

유체

  • 수명 연장 냉각수, -35°C(-30°F)까지

기타 표준 장비

  • 에어 라인 건조기
  • 본체 장착 그룹
  • 본체 안전 핀(본체를 상승 위치로 고정)
  • 본체 하강 지시계
  • CD ROM 부품 목록
  • 중앙 장착 림
  • 지면 배터리 차단
  • 지면 엔진 차단
  • 지면 그리스 피팅
  • 저장조
    • 변속기
    • 조향
    • 브레이크, 컨버터 및 호이스트
  • 림 19.5 x 49
  • 암반 이젝터
  • 보조 조향, 자동
  • 묶음 고리
  • 견인 후크(전방)/견인 핀(후방)

777E KYD이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

툴 및 전문가 상시 지원

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat VisionLink

    VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.

  • Cat 앱

    Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.

  • ISO 15143-3(AEMP 2.0) API

    텔레매틱스 데이터를 사용자 애플리케이션으로 가져와 Fleet 관리를 개선합니다. 당사 API는 AEMP 2.0 및 ISO 15143-3 표준을 충족하여 혼합 Fleet에 적합합니다.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.

기술 살펴보기

Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.

기술 살펴보기

텔레매틱스 데이터를 사용자 애플리케이션으로 가져와 Fleet 관리를 개선합니다. 당사 API는 AEMP 2.0 및 ISO 15143-3 표준을 충족하여 혼합 Fleet에 적합합니다.

기술 살펴보기

My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.

기술 살펴보기
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity는 모든 운영 규모로 확장할 수 있는 클라우드 기반 애플리케이션입니다. 상세한 Cat 생산 관리 데이터, 장비 데이터 및 작업 현장 데이터가 온보드 Cat Product Link™ 장치에서 웹 플랫폼으로 직접 전송되기 때문에 어느 곳에서든 모바일, 태블릿 또는 데스크탑 장치에서 액세스할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Productivity는 모든 운영 규모로 확장할 수 있는 클라우드 기반 애플리케이션입니다. 상세한 Cat 생산 관리 데이터, 장비 데이터 및 작업 현장 데이터가 온보드 Cat Product Link™ 장치에서 웹 플랫폼으로 직접 전송되기 때문에 어느 곳에서든 모바일, 태블릿 또는 데스크탑 장치에서 액세스할 수 있습니다.

기술 살펴보기
  • Cat Payload with Truck Production Management 계통

    Cat® Payload 트럭 생산 관리는 탑재하중 계측 시스템으로 전체 장비 생산성을 높이고 작업 비용을 절감합니다. 외부 조명 또는 선택사항인 디지털 표시장치를 사용해 적정 적재량에 도달했을 때 알립니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Payload 트럭 생산 관리는 탑재하중 계측 시스템으로 전체 장비 생산성을 높이고 작업 비용을 절감합니다. 외부 조명 또는 선택사항인 디지털 표시장치를 사용해 적정 적재량에 도달했을 때 알립니다.

기술 살펴보기