< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

성능 및 편의를 고려하여 설계되고, 오래 사용할 수 있도록 제작되었습니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
정격 엔진 속도 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
총 출력 - SAE J1995 511.0 mm H2O 381.0 kg/mm Less
정미 출력 - SAE J1349 476.0 mm H2O 355.0 kg/mm Less
정미 출력 – 80/1269/EEC 476.0 mm H2O 355.0 kg/mm Less
실린더 수 6 6 Less
보어 5.4 인치 137.0 mm Less
행정 6.7 인치 171.0 mm Less
배기량 927.6 세제곱인치 15.2 l Less
정미 출력 - ISO 9249:1997 476.0 mm H2O 355.0 kg/mm Less
피크 토크 1711.0 lb/ft 2320.0 N·m Less

중량 - 근사치

목표 총 장비 작동 중량 157000.0 lb 71214.0 null Less
섀시 중량 53380.0 lb 24213.0 null Less
본체 중량 22110.0 lb 10029.0 null Less

작동 사양

공칭 탑재하중 등급(100%) 40.0 톤 36.3 톤 Less
최고 속도 - 적재 시 46.5 mile/h 74.8 km/h Less
최대 용량 40.0 톤 36.3 톤 Less
목표 탑재하중 용량 40.0 톤 36.3 톤 Less
본체 용량 - SAE 2:1 32.8 yd³ 25.0 m³ Less

변속기

전진 1단 7.5 mile/h 12.1 km/h Less
전진 2단 10.3 mile/h 16.6 km/h Less
전진 3단 14.0 mile/h 22.5 km/h Less
전진 4단 18.8 mile/h 30.3 km/h Less
전진 5단 25.4 mile/h 40.9 km/h Less
전진 6단 34.3 mile/h 55.2 km/h Less
전진 7단 46.5 mile/h 74.8 km/h Less
후진 9.9 mile/h 15.9 km/h Less

최종 드라이브

차동 비율 2.74:1 2.74:1 Less
유성기어 비율 4.80:1 4.80:1 Less
총 감속 비율 13.15:1 13.15:1 Less

브레이크

브레이크 표면 - 전방 216.0 제곱인치 1395.0 cm² Less
브레이크 표면 - 후방 6235.0 제곱인치 40266.0 cm² Less
브레이크 표준 ISO 3450: 1996 ISO 3450: 1996 Less

본체 호이스트

펌프 흐름 - 고속 공회전 136.0 gal/min 515.0 l/min Less
릴리프 밸브 설정 - 상승 2500.0 psi 17255.0 kPa Less
릴리프 밸브 설정 – 하강 500.0 psi 3450.0 kPa Less
본체 상승 시간 - 고속 공회전 9.5 초 9.5 초 Less
본체 하강 시간 - 부양 12.5 초 12.5 초 Less
본체 출력 감소 - 고속 공회전 12.5 초 12.5 초 Less

용량 - 이중 슬로프면 - 100% 채움 계수

평적 21.5 yd³ 16.4 m³ Less
산적 2:1(SAE) 32.8 yd³ 25.1 m³ Less

중량 분배 - 근사치

전방 차축 - 비적재 48.0 % 48.0 % Less
전방 차축 - 적재 34.0 % 34.0 % Less
후방 차축 - 비적재 52.0 % 52.0 % Less
후방 차축 - 적재 66.0 % 66.0 % Less

서스펜션

유효 실린더 행정 - 전방 9.2 인치 234.0 mm Less
유효 실린더 행정 - 후방 5.9 인치 149.0 mm Less
후방 차축 진동 5.4 도 5.4 도 Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 140.0 갤런 530.0 l Less
냉각 계통 30.0 갤런 114.0 l Less
차동장치 및 최종 드라이브 22.0 갤런 83.0 l Less
조향 탱크 9.0 갤런 34.0 l Less
조향 계통(탱크 포함) 15.0 갤런 56.0 l Less
변속기/토크 컨버터 계통(물받이 포함) 19.0 갤런 72.0 l Less
변속기/토크 컨버터 기름통 14.0 갤런 53.0 l Less
브레이크/호이스트/팬 계통(탱크) 73.0 갤런 277.0 l Less
브레이크/호이스트/팬 유압 탱크 35.0 갤런 155.0 l Less
크랭크케이스 9.0 갤런 34.0 l Less

타이어

표준 타이어 18.00R33(E4) 18.00R33(E4) Less

ROPS

ROPS/FOPS 표준 . . Less

소음

소음 표준 . . Less

조향

조향 표준 ISO 5010:1992 ISO 5010:1992 Less
조향 각도 40.0 도 40.0 도 Less

치수

높이 - ROPS 상단 12.83 ft 3911.0 mm Less
전체 본체 길이 26.81 ft 8172.0 mm Less
내측 본체 길이 18.21 ft 5549.0 mm Less
전체 길이 28.67 ft 8740.0 mm Less
휠 베이스 13.0 ft 3960.0 mm Less
후방 차축에서 테일까지 8.5 ft 2590.0 mm Less
지상고 2.23 ft 680.0 mm Less
덤프 간극 1.52 ft 464.0 mm Less
적재 높이 - 비적재 10.24 ft 3120.0 mm Less
내측 본체 깊이 - 최대 4.35 ft 1326.0 mm Less
전체 높이 - 상승된 차체 27.17 ft 8280.0 mm Less
작동 폭 15.59 ft 4751.0 mm Less
중심선 전방 타이어 폭 10.2 ft 3110.0 mm Less
엔진 보호대 간극 2.21 ft 673.0 mm Less
전체 캐노피 폭 13.0 ft 3960.0 mm Less
내측 본체 폭 12.13 ft 3698.0 mm Less
전방 캐노피 높이 13.58 ft 4140.0 mm Less
후방 차축 간극 1.67 ft 508.0 mm Less
중심선 후방 이중 타이어 폭 8.32 ft 2536.0 mm Less
전체 타이어 폭 12.12 ft 3693.0 mm Less

용량 - 평탄 바닥 - 100% 채움 계수

산적 2:1(SAE) 21.5 yd³ 16.4 m³ Less

동력전달장치 엔진

동력전달장치 엔진

동력전달장치 엔진

동력전달장치 엔진

동력전달장치 엔진

동력전달장치 엔진

동력전달장치 엔진

동력전달장치 엔진

동력전달장치 엔진

동력전달장치 엔진

동력전달장치 엔진

동력전달장치 엔진

동력전달장치 - 변속기

동력전달장치 - 변속기

동력전달장치 - 변속기

동력전달장치 - 변속기

동력전달장치 - 변속기

동력전달장치 - 변속기

동력전달장치 - 변속기

동력전달장치 - 변속기

동력전달장치 - 변속기

동력전달장치 - 변속기

동력전달장치 - 변속기

동력전달장치 - 변속기

동력전달장치 - 변속기

동력전달장치 - 변속기

동력전달장치 - 변속기

동력전달장치 - 변속기

구조

구조

구조

구조

구조

구조

구조

구조

엔진 — 동력전달장치 통합

엔진 — 동력전달장치 통합

엔진 — 동력전달장치 통합

엔진 — 동력전달장치 통합

엔진 — 동력전달장치 통합

엔진 — 동력전달장치 통합

엔진 — 동력전달장치 통합

엔진 — 동력전달장치 통합

엔진 — 동력전달장치 통합

엔진 — 동력전달장치 통합

엔진 — 동력전달장치 통합

엔진 — 동력전달장치 통합

엔진 — 동력전달장치 통합

엔진 — 동력전달장치 통합

엔진 — 동력전달장치 통합

엔진 — 동력전달장치 통합

엔진 — 동력전달장치 통합

브레이크 계통

브레이크 계통

브레이크 계통

브레이크 계통

브레이크 계통

브레이크 계통

브레이크 계통

브레이크 계통

브레이크 계통

브레이크 계통

브레이크 계통

브레이크 계통

브레이크 계통

브레이크 계통

브레이크 계통

브레이크 계통

운전실

운전실

운전실

운전실

운전실

운전실

운전실

운전실

운전실

운전실

운전실

운전실

운전실

운전실

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

트럭 본체 계통

트럭 본체 계통

트럭 본체 계통

트럭 본체 계통

트럭 본체 계통

트럭 본체 계통

트럭 본체 계통

트럭 본체 계통

트럭 본체 계통

트럭 본체 계통

트럭 본체 계통

트럭 본체 계통

트럭 본체 계통

트럭 본체 계통

트럭 본체 계통

트럭 본체 계통

정보 및 모니터링 계통

정보 및 모니터링 계통

정보 및 모니터링 계통

정보 및 모니터링 계통

정보 및 모니터링 계통

정보 및 모니터링 계통

정보 및 모니터링 계통

정보 및 모니터링 계통

정보 및 모니터링 계통

정보 및 모니터링 계통

정보 및 모니터링 계통

정보 및 모니터링 계통

정보 및 모니터링 계통

정보 및 모니터링 계통

정보 및 모니터링 계통

정보 및 모니터링 계통

고객 지원

고객 지원

고객 지원

고객 지원

고객 지원

고객 지원

고객 지원

안전

안전

안전

안전

안전

안전

안전

안전

안전

안전

770표준 장비

운전자 환경
  • 에어컨
  • 재떨이 및 담배 라이터
  • 옷걸이
  • 컵 홀더(4)
  • 진단 연결 포트, 24V
  • 엔터테인먼트용 라디오 지원
  • 게이지/지시계:
  • 히터/성에 제거장치: (11,070kCal/43,930BTU)
  • 호이스트 레버
  • 경적, 전기식
  • 라이트, 돔/차내등
  • Messenger 표시장치
  • 거울
  • 출력 포트, 12V
  • ROPS 운전실, 격리/소음 억제형
  • 시트, Caterpillar 컴포트
  • 무릎 벨트 포함 트레이너 시트
  • 조향 휠, 패딩 처리, 틸트 및 텔레스코픽
  • 보관함 구조
  • 선바이저, 착색 유리
  • 스로틀 잠금장치
  • 전면 유리 와이퍼(간헐적) 및 와셔

동력전달장치
  • ACERT® 기술이 적용된 Cat C15 엔진
  • 브레이크 계통:
  • 변속기:

부동액
  • 수명 연장 냉각수, -35°C(-30°F)까지

전기
  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 95Amp
  • 보조 점프 시동 소켓
  • 배터리, 무정비, 12V(2), 190Amp-시
  • 전기 계통, 24V
  • 조명 계통:

PRODUCT LINK 통신
  • Product Link 지원

보호대
  • 엔진 크랭크케이스
  • 구동 라인

서스펜션 계통
  • 서스펜션, 전방/후방(유럽 연합 규정 준수)

기타 표준 장비
  • 본체 장착 그룹(평탄 바닥 또는 이중 슬로프 본체)
  • 본체 안전 핀(본체를 상승 위치로 고정)
  • 본체 하강 지시계
  • CD-ROM 부품 목록
  • 유압식 수요 팬
  • 연료 탱크, 530L(140gal)
  • 지면 배터리 차단
  • 지면 엔진 차단
  • 지면 그리스 피팅
  • 저장조(분리):
  • 림, 13 x 33인치
  • 암반 이젝터
  • 서비스 플랫폼, 좌측/우측
  • 보조 조향(자동)
  • 묶음 고리
  • 견인 훅, 전방
  • 견인 핀, 후방
  • 도난∙파손 방지 잠금장치

770선택사양 장비

선택사양 본체 계통:
  • 본체 라이너, 이중 슬로프/평탄 바닥, 강철, 8mm, 16mm, 20mm 또는 25mm
  • 본체 라이너, 이중 슬로프/평탄 바닥, 고무, 고충격