772G 오프 하이웨이 트럭

오프 하이웨이 트럭 772G

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

공칭 탑재하중 등급(100%)
52 ton (US)
47.2 t
엔진 모델
Cat® C18 ACERT™
Cat® C18 ACERT™
최고 속도 - 적재 시
44.6 mile/h
71.7 km/h

개요

Cat® 772 오프 하이웨이 트럭은 1971년부터 생산되었으며, 40년 이상 광산 및 채석 작업에 사용되어 왔습니다. 다른 모든 Cat 트럭과 마찬가지로 이 트럭은 안정성과 내구성이 뛰어난 설계를 바탕으로 비포장 도로 작업을 위해 특별히 설계되었습니다. Cat G 시리즈 트럭은 연비 선택사양, 타이어 모니터링 및 편리한 서비스 센터 선택사양을 통해 비용을 관리할 수 있도록 지원합니다. 또한 생산성, 장비 상태 및 운전 정보를 제공하는 Cat VIMS™를 트럭에 장착할 수 있습니다. 772G는 트럭의 수명이 다할 때까지 기능이 지속되도록 설계된 이 세 가지 본체 선택사양을 통해 모든 개별 운반 요구 사항을 생산적이고 안전하고 안정적인 방식으로 충족할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 772G

엔진 모델 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™
정격 엔진 속도 1800 r/min 1800 r/min
총 출력 - SAE J1995 598 HP 446 kW
정미 출력 - SAE J1349 557 HP 415 kW
정미 출력 - ISO 9249 565 HP 421 kW
정미 출력 – 80/1269/EEC 565 HP 421 kW
엔진 출력 - ISO 14396 583 HP 435 kW
정미 토크 - SAE J1349 1881 lb/ft 2551 N·m
실린더 수 6 6
보어 5.7 in 145 mm
스트로크 7.2 in 183 mm
배기량 1105 in³ 18.1 l
주(1) 동력 등급은 지정된 표준에 대한 지정된 상태 하에서 시험할 경우 1,800rpm에 적용됩니다. 동력 등급은 지정된 표준에 대한 지정된 상태 하에서 시험할 경우 1,800rpm에 적용됩니다.
주(2) 등급은 25°C(77°F)의 SAE J1995 표준 공기 상태 및 100kPa(29.61Hg) 기압계를 기준으로 합니다. 출력은 엔진이 30°C(86°F)에서 작동될 때 16°C(60°F)에서의 API 비중 35 및 저위발열량 42,780kJ/kg(18,390BTU/lb) 연료를 기준으로 합니다. 등급은 25°C(77°F)의 SAE J1995 표준 공기 상태 및 100kPa(29.61Hg) 기압계를 기준으로 합니다. 출력은 엔진이 30°C(86°F)에서 작동될 때 16°C(60°F)에서의 API 비중 35 및 저위발열량 42,780kJ/kg(18,390BTU/lb) 연료를 기준으로 합니다.
주(3) 3,000m(9,843ft)까지는 엔진 출력을 낮출 필요가 없습니다. 3,000m(9,843ft)까지는 엔진 출력을 낮출 필요가 없습니다.
주(4) Tier 3/Stage IIIA 동등 또는 Tier 2/Stage II 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다. Tier 3/Stage IIIA 동등 또는 Tier 2/Stage II 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
주(5) U.S. EPA Tier 3 또는 U.S. EPA Tier 2와 동등한 수준의 중국 비도로용 Stage III 배기가스 배출 표준을 충족합니다. U.S. EPA Tier 3 또는 U.S. EPA Tier 2와 동등한 수준의 중국 비도로용 Stage III 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
목표 총 장비 작동 중량 181000 lb 82100 kg
섀시 중량 59223 lb 26863 kg
본체 중량 17703 lb 8030 kg
주(1) 100% 연료, 호이스트, 본체 장착 그룹, 림 및 타이어를 포함하는 섀시 중량. 100% 연료, 호이스트, 본체 장착 그룹, 림 및 타이어를 포함하는 섀시 중량.
주(2) 본체 중량은 라이너가 없는 표준 이중 슬로프 본체의 중량이며, 구성에 따라 달라집니다. 본체 중량은 라이너가 없는 표준 이중 슬로프 본체의 중량이며, 구성에 따라 달라집니다.
공칭 탑재하중 등급(100%) 52 ton (US) 47.2 t
최고 속도 - 적재 시 44.6 mile/h 71.7 km/h
목표 탑재하중(100%) 52 ton (US) 47.2 t
최대 작업 탑재하중(110%) 57.2 ton (US) 51.9 t
최대 허용 탑재하중(120%)* 62.3 ton (US) 56.6 t
본체 용량(SAE 2:1)** 40.8 yd³ 31.2 m³
*최대 총 장비 중량 제한에 대해서는 Caterpillar 10/10/20 탑재하중 정책을 참조하십시오. *최대 총 장비 중량 제한에 대해서는 Caterpillar 10/10/20 탑재하중 정책을 참조하십시오.
주(1) **ISO 6483:1980. **ISO 6483:1980.
주(2) 라이너가 없는 이중 슬로프 본체의 용량. 라이너가 없는 이중 슬로프 본체의 용량.
전진 - 1 8 mile/h 12.9 km/h
전진 - 2 11 mile/h 17.7 km/h
전진 - 3 14.9 mile/h 24 km/h
전진 - 4 20 mile/h 32.2 km/h
전진 - 5단 27.1 mile/h 43.6 km/h
전진 - 6단 36.5 mile/h 58.7 km/h
전진 - 7 49.5 mile/h 79.7 km/h
후진 10.5 mile/h 16.9 km/h
표준 21.00R33(E4) 타이어 장착 시 최대 주행 속도 표준 21.00R33(E4) 타이어 장착 시 최대 주행 속도
차동 비율 2.74:1 2.74:1
유성기어 비율 4.80:1 4.80:1
총 감속 비율 13.14:1 13.14:1
브레이크 표면 - 전방 216 in² 1395 cm²
브레이크 표면 - 후방 7794 in² 50281 cm²
브레이크 표준 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
펌프 흐름 - 고속 공회전 109 gal/min 413 l/min
릴리프 밸브 설정 - 상승 2750 psi 18950 kPa
릴리프 밸브 설정 - 하강 500 psi 3450 kPa
바디 상승 시간 - 고속 공회전 8 초 8 초
바디 하강 시간 - 부양 10 초 10 초
바디 출력 감소 - 고속 공회전 10 초 10 초
평적 31.2 yd³ 23.9 m³
산적(SAE 2:1)* 40.8 yd³ 31.2 m³
주(1) 본체 권장 사항은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오. 본체 권장 사항은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.
주(2) *ISO 6483:1980. *ISO 6483:1980.
평적 31.2 yd³ 23.9 m³
산적(SAE 2:1)* 40.9 yd³ 31.3 m³
주(1) 본체 권장 사항은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오. 본체 권장 사항은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.
주(2) *ISO 6483:1980. *ISO 6483:1980.
전방 차축 - 비적재 51.4 % 51.4 %
전방 차축 - 적재 34.2 % 34.2 %
후방 차축 - 비적재 48.6 % 48.6 %
후방 차축 - 적재 65.8 % 65.8 %
비적재 실린더 스트로크 전방 9.2 in 234 mm
비적재 실린더 스트로크 후방 5.8 in 149 mm
후방 차축 - 진동 8.9° 8.9°
연료 탱크 140 gal (US) 530 l
냉각 계통 33 gal (US) 125 l
크랭크케이스 17 gal (US) 64 l
차동장치 - 최종 드라이브 39 gal (US) 151 l
조향 탱크 14.5 gal (US) 55 l
조향 계통 - 탱크 포함 20 gal (US) 74 l
브레이크/호이스트 유압 탱크 38 gal (US) 176 l
브레이크 호이스트 계통 60 gal (US) 227 l
토크 컨버터 - 변속기 계통 19 gal (US) 72 l
조향 표준 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:2007 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:2007
조향 각도 40.5° 40.5°
회전 직경 - 전방 57.7 ft 17.6 m
회전 궤도 - 간극 직경 66.6 ft 20.3 m
표준 타이어 21.00R33(E4) 21.00R33(E4)
주(1) 특정 작업 조건 하에서 772G 트럭의 생산 능력은 표준 또는 선택사양 타이어의 TKPH(TMPH) 능력을 초과할 수 있으므로 생산을 제한할 수 있습니다. 특정 작업 조건 하에서 772G 트럭의 생산 능력은 표준 또는 선택사양 타이어의 TKPH(TMPH) 능력을 초과할 수 있으므로 생산을 제한할 수 있습니다.
주(2) Caterpillar에서는 고객이 모든 작업 조건을 평가하고 적절한 타이어를 선택할 수 있도록 타이어 제조업체와 상담할 것을 권장합니다. Caterpillar에서는 고객이 모든 작업 조건을 평가하고 적절한 타이어를 선택할 수 있도록 타이어 제조업체와 상담할 것을 권장합니다.
FOPS 표준 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 ISO 3449:2005 Level II FOPS 기준을 충족합니다. 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 ISO 3449:2005 Level II FOPS 기준을 충족합니다.
ROPS 표준 Caterpillar에서 제공한 운전실을 위한 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 ISO 3471:2008 ROPS 기준을 충족합니다. Caterpillar에서 제공한 운전실을 위한 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 ISO 3471:2008 ROPS 기준을 충족합니다.
바디 내부 깊이 - 최대 5.7 ft 1747 mm
후방 차축 - 테일 8.5 ft 2598 mm
전륜 타이어 윤거 10.4 ft 3165 mm
후륜 이중 타이어 윤거 8.7 ft 2652 mm
지상고 2.3 ft 695 mm
작동 폭 15.7 ft 4780 mm
전방 캐노피 높이 13.9 ft 4265 mm
바디 높이 - 비적재 11.9 ft 3639 mm
바디 내부 길이 19 ft 5781 mm
엔진 보호대 간극 2.3 ft 711 mm
바디 외부 폭 12.9 ft 3931 mm
전장 28.9 ft 8808 mm
전고 - 적재함 상승 시 27.4 ft 8357 mm
전체 타이어 폭 12.9 ft 3927 mm
덤프 간극 1.8 ft 551 mm
바디 내부 폭 12 ft 3642 mm
높이 - ROPS 상단까지 13.2 ft 4012 mm
후방 차축 - 간극 1.9 ft 591 mm
휠 베이스 13 ft 3960 mm
바디 총 길이 26.8 ft 8172 mm

772G 표준 장비

전기

  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 115암페어
  • 보조 점프 시동 소켓
  • 배터리, 무정비, 12V(2), 190Amp-시
  • 전기 계통, 24V
  • 조명 계통: - 백업등(할로겐) - 방향 신호장치/위험 경고(전방 및 후방 LED) - 헤드라이트, (할로겐) 조광기 포함 - 운전자 접근 차내등(개발도상국 시장에 한함)

PRODUCT LINK 통신

  • Product Link 지원

보호대

  • 구동 라인
  • 엔진 크랭크케이스

운전자 환경

  • 에어컨(개발도상국 시장에 한함)
  • 재떨이 및 담배 라이터
  • 옷걸이
  • 컵 홀더(4)
  • 진단 연결 포트, 24V
  • 엔터테인먼트용 라디오 지원: - 5Amp 컨버터 - 스피커 - 안테나 - 배선 하니스
  • 게이지/지시계: - 에어클리너 서비스 지시계 - 전자식 - 브레이크 오일 온도 게이지 - 냉각수 온도 게이지 - 시간 기록계 - 회전 속도계 - 엔진 과속 지시계 - 연료량 - 주행 거리계를 포함한 속도계 - 변속기 기어 지시계
  • 히터/성에 제거장치(11,070kCal/43,930BTU)
  • 호이스트 레버
  • 경적, 전기식
  • 라이트 - 실내등
  • 라이트 - 차내등
  • Messenger, 표시장치
  • 거울
  • 출력 포트, 12V
  • ROPS 운전실, 격리/소음 억제형
  • 시트, Cat 컴포트: - 완전 에어 서스펜션 - 자동 조절식 3개 지점 안전벨트, 어깨 하니스 포함
  • 무릎 벨트 포함 트레이너 시트
  • 조향 휠, 패딩 처리, 틸트 및 텔레스코픽
  • 보관함 구조
  • 선바이저, 착색 유리
  • 스로틀 잠금장치
  • 전면 유리 와이퍼(간헐적) 및 와셔

동력전달장치

  • 공랭식 애프터쿨러(ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • 프리클리너(1)가 포함된 에어클리너
  • 자동 냉각 모드 공회전 제어장치
  • 전기 시동
  • 터보 차저
  • 브레이크 계통, 유압 작동식: - 자동 리타더 제어장치(ARC, Automatic Retarder Control)(후방 오일 냉각식 다중 디스크 브레이크 사용) - 브레이크 해제 모터(견인) - 캘리퍼 디스크(전방) - 수명 연장 브레이크 - 오일 냉각식 다중 디스크(후방) - 주차 - 2차 - 서비스
  • 변속기: - 7단 자동 동력 변환기 - 본체 상승 변속 억제장치 - 스로틀 변속 제어 - 방향 전환 관리 - 하향 변속 억제장치 - 중립 시동 스위치 - 중립 타주 억제장치 - 후진 변속 억제장치 - 덤프 중 후진 중립장치 - 프로그램식 상단 기어 선택

서스펜션 계통

  • 서스펜션, 전방 및 후방

기타 표준 장비

  • 본체 안전 핀(본체를 상승 위치로 고정)
  • 본체 하강 지시계
  • CD ROM 부품 목록
  • 유압식 수요 팬
  • 연료 탱크(530L/140gal)
  • 보호대, 엔진실
  • 보호대, 진흙
  • 지면 배터리 차단
  • 지면 엔진 차단
  • 지면 그리스 피팅
  • 저장조(분리): - 브레이크/컨버터/호이스트 - 조향 - 변속기/토크 컨버터
  • 림 15 × 33
  • 암반 이젝터
  • 서비스 플랫폼, 좌측 및 우측
  • 보조 조향(자동)
  • 묶음 고리
  • 견인 후크(전방)/견인 핀(후방)
  • 도난∙파손 방지 잠금장치

부동액

  • 수명 연장 냉각수, -35°C(-30°F)까지

772G 선택사양 장비

선택사양 장비

  • 견인력 제어 계통(TCS, Traction Control System)
  • Cat 엔진 브레이크
  • Cat C18 ACERT 디젤 엔진 Tier 2/Stage II 동등 또는 Tier 3/Stage IIIA 동등
  • 본체 가열
  • 전환장치 박스
  • 배터리 4개
  • HID 라이트
  • 트럭 생산 관리 계통
  • 운전실 히터
  • 운전실 에어컨
  • Product Link
  • 백업 알람
  • 열선식 거울
  • 연료 히터
  • 에테르 보조장치
  • 냉각수 히터
  • 자동윤활
  • 후방 시야 카메라(WAVS)
  • 예비 림
  • 휠 고임목
  • 본체 측면 보드

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

기술 살펴보기
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기
  • Cat Payload with Truck Production Management 계통

    The Cat® Payload with Truck Production Management 계통은 탑재하중 계측 계통으로, 전체 장비 생산성을 높이고 작업 비용을 절감합니다. 적절한 하중에 도달하면 탑재하중 등이 켜지고 디스플레이에서 신호를 보냅니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

The Cat® Payload with Truck Production Management 계통은 탑재하중 계측 계통으로, 전체 장비 생산성을 높이고 작업 비용을 절감합니다. 적절한 하중에 도달하면 탑재하중 등이 켜지고 디스플레이에서 신호를 보냅니다.

기술 살펴보기

772G이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

다음에 대한 현재 혜택 확인  772G

더 많은 혜택 보기