엔진
엔진 모델 | Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ |
정격 엔진 속도 | 1800 r/min 1800 r/min |
총 출력 - SAE J1995 | 511 HP 381 kW |
정미 출력 - SAE J1349 | 483 HP 360 kW |
정미 출력 - ISO 9249 | 476 HP 365 kW |
정미 출력 – 80/1269/EEC | 489 HP 365 kW |
엔진 출력 - ISO 14396 | 506 HP 377 kW |
정미 토크 - SAE J1349 | 1682 ft-lb 2280 N·m |
실린더 수 | 6 6 |
보어 | 5.4 인치 137 mm |
행정 | 6.7 인치 171 mm |
배기량 | 927.6 in³ 15.2 리터 |
주(1) | 동력 등급은 지정된 표준에 대한 지정된 상태 하에서 시험할 경우 1,800rpm에 적용됩니다. 동력 등급은 지정된 표준에 대한 지정된 상태 하에서 시험할 경우 1,800rpm에 적용됩니다. |
주(2) | 등급은 25°C(77°F)의 SAE J1995 표준 공기 상태 및 100kPa(29.61Hg) 기압계를 기준으로 합니다. 출력은 엔진이 30°C(86°F)에서 작동될 때 16°C(60°F)에서의 API 비중 35 및 저위발열량 42,780kJ/kg(18,390BTU/lb) 연료를 기준으로 합니다. 등급은 25°C(77°F)의 SAE J1995 표준 공기 상태 및 100kPa(29.61Hg) 기압계를 기준으로 합니다. 출력은 엔진이 30°C(86°F)에서 작동될 때 16°C(60°F)에서의 API 비중 35 및 저위발열량 42,780kJ/kg(18,390BTU/lb) 연료를 기준으로 합니다. |
주(3) | 3,000m(9,843ft)까지는 엔진 출력을 낮출 필요가 없습니다. 3,000m(9,843ft)까지는 엔진 출력을 낮출 필요가 없습니다. |
주(4) | U.S. EPA Tier 3 또는 U.S. EPA Tier 2와 동등한 수준의 중국 비도로용 Stage III 배기가스 배출 표준을 충족합니다. U.S. EPA Tier 3 또는 U.S. EPA Tier 2와 동등한 수준의 중국 비도로용 Stage III 배기가스 배출 표준을 충족합니다. |