G 시리즈는 773의 새로운 시대를 제시하며 고객의 장기적인 성공을 목표로 생산성과 경제성을 높여주는 트럭입니다. 운전자의 확신, 편의성 및 통제 기능을 향상하여 최고의 효율로 작업을 수행하며, 저렴한 톤당 비용으로 크러셔 피드 및 자재 운반을 수행할 수 있습니다. 성능 및 연료 효율까지 고려한다면 773G야말로 우리 세대를 위한 최고의 트럭일 것입니다.
자동 중립 공회전 – 773G가 전진 기어에서 공회전할 때 토크 컨버터 실속과 연료 소비 증가를 방지하기 위해 변속기가 자동으로 중립 상태로 전환 또는 해제
엔진 공회전 차단 – G 시리즈가 트럭이 주차 중이고 사전 설정된 시간 이상 공회전할 때 트럭이 엔진 차단을 시작하여 연료를 절약 특정한 요구에 따라 이 기능의 작동 시간을 조정하거나 켜거나 끌 수 있습니다.
속도 제한 - 운전자가 계속해서 G 시리즈 트럭의 기어를 제한할 수 있지만 Caterpillar에서는 트럭이 보다 연료 효율적인 엔진 속도 및 기어 선택으로 주행할 수 있는 속도 제한을 제공
변속기 제어장치 - 새로운 APECS 변속기 제어장치는 경사로에서 추진력 및 속도를 유지하여 연료 효율을 향상
절약 모드
표준 절약 모드 - G 시리즈는 작업 환경, 장비 및 경제 상황을 바탕으로 엔진 출력을 조정할 수 있습니다. 출력 감소 수준을 0.5 - 15%로 설정하여 연료 소모를 수동으로 조절할 수 있습니다.
보정 절약 모드 - G 시리즈의 새로운 절약 모드로, 운전자가 어드바이저 표시장치를 사용하여 입력하는 생산 작업 베이스라인이 필요합니다. 트럭이 운반 사이클을 거칠 때 감소된 동력 설정에서 입력된 베이스라인을 충족하는 능력을 지속적으로 평가합니다. 최대 출력이 필요하면 최대 출력이 적용되고, 감소된 출력이 작동하면 감소된 출력이 적용됩니다. 이 기능은 특별한 작동이 필요 없는 완전 자동식입니다.
Caterpillar에서는 트럭이 비즈니스에 매우 중요하다는 점을 잘 알고 있습니다. 이것이 업계를 선도하는 기술을 사용하여 장비 가용성 및 안정성을 극대화하는 이유입니다.
구조 강도
773G의 골격은 프레임입니다. Caterpillar의 프레임은 비포장 도로 주행 시 무결성을 보장하고 복수의 수명 사이클을 제공하도록 설계되었습니다. 출력 및 성능이 새롭게 개선된 773G는 업데이트된 최종 드라이브 기어 및 새로운 후방 차축 하우징을 장착하여 새로운 수준의 작업을 지원합니다.
비포장 도로 응력을 관리하기 위해 박스 섹션 구조의 주물을 전략적으로 적용
새로운 전방 프레임 설계로 램프 및 경사로에서 접근각이 향상
출력 및 토크 업데이트를 보완하는 새로운 중부하 작업용 기어
새로운 견고한 후방 차축 하우징이 트럭의 성능을 지원
서스펜션
전방 스트럿에 Caterpillar의 검증된 킹 핀 설계를 사용하여 운재로 충격을 효과적으로 흡수
후방 서스펜션 실린더가 오염을 최소화하기 위해 전도됨
APECS 제어장치 포함 유성기어 동력 변환 변속기
새로운 APECS 제어장치가 다음을 통해 성능을 높여줍니다.
토크 전환 관리를 통해 트럭이 모든 변속 지점에서 출력을 제공
부분 스로틀 변속이 놀라울 정도로 안락한 승차감 제공
ECPC가 긴 수명을 유지하기 위해 전자적으로 클러치 압력을 제어
Cat C27 ACERT
출력을 5% 향상시켜 트럭의 성능을 한 차원 끌어올리고 빠른 운반 사이클을 지원
Cat MEUI™ 인젝터는 모든 부하 조건에서 연료 효율 및 응답성 개선을 위해 고압으로 연료를 미세하게 분사
탱크에서 엔진으로 저압 연료 라인이 연결되어 있어 서비스가 간소화됨
C27은 소음을 줄이고 불필요한 조화파를 방지하는 진동 제어장치로 주의 깊게 균형을 유지
냉각은 수요 팬 또는 기존의 냉각 팬으로 구성
안전을 위해 지면 엔진 차단 스위치가 있음
높은 고도에서 우수한 성능을 발휘(자세한 내용은 사양 참조)
조향
조향 링키지는 운전자에게 유용한 피드백을 제공하도록 설계
Cat 킹 핀 전방 서스펜션 계통이 조향 허용 오차와 타이어 정렬을 유지
브레이크 성능
Cat 트럭은 비포장 도로 작업을 위해 강력한 페이드 방지 제동을 제공하며 G 시리즈에는 브레이크 수명을 연장하기 위한 다양한 기술이 적용되어 있습니다.
본사의 트럭 본체는 섀시를 보완하고 수년간 문제 없이 자재룰 운반하도록 제작되었습니다. Cat 트럭 본체는 중심을 올바르게 잡고 부하를 분산시켜 최고의 효율로 작업을 수행하도록 설계되었습니다. 자재 유형 및 작업에 따라 트럭 본체에 강철 또는 고무 라이너를 입히면 더욱 좋습니다. 본체 선택 또는 라이너 적용에 관한 질문이 있는 경우 Cat 특약점의 툴 및 지식을 통해 의사 결정 프로세스에 도움을 얻으실 수 있습니다.
고무 라이너
경암 작업에서 본체 수명을 연장시켜주는 기본 장착 선택사양입니다.
이중 슬로프와 평탄 바닥 본체에 사용 가능
운전자와 트럭에 대한 충격 부하를 감소
소음 흡수와 함께 관찰자 및 운전자의 소음 수준을 동시에 저감
고무 라이너 선택사양은 습식 및 점착성 자재에 부적합
고무 라이너는 본체 열 선택사양과 함께 사용 불가
측면 보드
가벼운 자재의 경우 기본 장착된 150mm(6인치)의 측면 보드로 정격 부하 용량을 달성할 수 있습니다. 올바른 본체 유형 및 라이너 패키지 선택을 위한 참고 자료로 "본체 선택 가이드"를 활용할 수 있습니다. Cat 특약점은 참조 번호 AEXQ0673으로 이 문서를 주문할 수 있습니다.
이중 슬로프 본체
운반 프로필에 급경사가 포함될 경우 이중 슬로프 본체가 뛰어난 자재 보유력을 제공합니다.
이중 슬로프는 35.20m3(46yd3)의 SAE 2:1 산적 용량 및 강철 라이너로 구성
범퍼 장착 전기 서비스 센터를 통해 중요한 서비스 작업 영역으로 안전하고 편리하게 지면에서 접근할 수 있습니다.
VIMS 데이터에 지면 접근
ET 포트에 지면 접근
마스터 차단 스위치 포함
엔진 잠금 스위치
유압 잠금장치 스위치
차단기 접근
브레이크 모니터링
G 시리즈에는 브레이크 수명을 연장하기 위한 다양한 업데이트가 적용되어 있습니다.
새로운 브레이크 마모 지시계 기본 제공
설계 개선을 통한 분리력 향상으로 마모 감소 및 브레이크 수명 증대
필터 수명
유압 계통의 효율을 높여 필터 수명을 1,000시간까지 연장
운전실 에어 필터 수명 또한 운전실 프리클리너 선택사양으로 연장 가능합니다.
엔진 오일 필터를 개선하여 500시간 이상으로 수명 연장 가능
서비스 센터 - 유체 보충
유체 보충 서비스 센터 선택사양을 통해 시간과 비용을 동시에 절감할 수 있습니다.
한 위치에서 모든 유체를 보충 및 추출
키 패드를 통해 현재 유체 수준을 확인
오일, 냉각수 및 연료 포함
지면에서 편리하게 위치
야간 사용을 위해 조명이 장착
Product Link™
Caterpillar는 종합적인 장비 관리를 위한 Product Link 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션은 Vision Link라는 장비 장착형 하드웨어 및 소프트웨어로 구성되어 있습니다. 장비 정보는 이동통신 또는 위성 채널을 통해 확인할 수 있습니다. 일부 국가에서는 해당 채널이 제한되거나 이용 불가능할 수 있습니다. Product Link를 사용하면 장비 상태를 원격으로 모니터링하고 서비스 요구 사항을 정리할 수 있습니다.
브레이크 계통: - 자동 리타더 제어장치(ARC, Automatic Retarder Control) - 수동 리타더(후방 오일 냉각식 다중 디스크 브레이크 사용) - 브레이크 해제 모터(견인) - 건식 디스크 브레이크(전방) - 전방 브레이크 차단 스위치(전방) - 오일 냉각식 다중 디스크 브레이크(후방) - 브레이크 마모 지시계(후방) - 주차 브레이크 - 보조 브레이크 - 서비스 브레이크
변속기: - 다음을 포함한 7단 자동 동력 변환기: • 전자식 클러치 압력 제어장치(ECPC) • 고생산성 전자 제어 전략(APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) - 자동 중립 공회전 - 자동 실속 - 2단 기어 시동
서스펜션 계통
서스펜션, 전방 및 후방(EU 규정 준수)
전기
알람 백업
교류 발전기, 120Amp
자동윤활 전원 공급장치 지원
배터리, 무정비, 12V(2), 1,400CCA 결합
전기 계통, 25Amp, 24V-12V 컨버터
조명 계통: - 백업등(할로겐) - 방향 신호장치/위험 경고(전방 및 후방 LED) - 엔진실 라이트 - 헤드라이트, (할로겐) 조광기 포함 - 운전자 접근 차내등 - 측면등 - 정지등 및 후미등(LED)
다음을 포함한 서비스 센터: - 배터리 점프 시동 - 예비 퓨즈가 있는 차단기 - 잠금 스위치 - 포트, ET 및 VIMS - 서비스 잠금 스위치(엔진 시동 없는 출력)
기술 제품
절약 모드, 표준 및 보정
Product Link, 이동통신 또는 위성
견인력 제어 계통(TCS, Traction Control System)
트럭 생산 관리 계통(TPMS, Truck Production Management System)
필수 정보 관리 계통(VIMS, Vital Information Management System)
운전자 환경
어드바이저 표시장치: - 유체 수준 모니터링 - 연료량 모니터링 - 표시 언어(시장별로 다름)
냉방/난방
자동 온도 제어
재떨이 및 담배 라이터
옷걸이
컵 홀더(4)
진단 연결 포트, 24V
엔터테인먼트용 라디오 지원: - 5Amp 컨버터 - 스피커 - 안테나 - 배선 하니스
발 받침대
게이지/지시계: - 브레이크 오일 온도 게이지 - 냉각수 온도 게이지 - 엔진 과속 지시계 - 연료량 - 시간 기록계 - 주행 거리계를 포함한 속도계 - 회전 속도계 - 변속기 기어 지시계
호이스트 레버
경적
라이트 - 차내등
라이트 - 실내등
거울, 열선식 아님
출력 포트, 24V 및 12V(2)
전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protection Structure)/낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Object Protection Structure)
시트, Cat 컴포트 시리즈 III: - 완전 에어 서스펜션 - 자동 조절식 3개 지점 안전벨트, 어깨 하니스 포함